(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-SSP60B12-S-14
【クリーン洗浄品】スプロケット 60B 【センジョウ】スプロケット(SSP60B)

【クリーン洗浄品】スプロケット 60B SH-SSP60B12-S-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
5,170円
税込単価
5,687円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。

SH-SSP60B12-S-14 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

 軸穴仕様  S 軸穴仕様  N 
 (粗加工)(新JISキー+タップ)
[ ! ]歯先とキー溝のズレは±0.5mm
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SH-SSP60BSUS304相当精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SSP60B電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
[ A ]付属品:セットスクリュー、2個付属します。(軸穴仕様[N]のみ)
※S型軸穴径の数値は目安であり、数値より-1mmになる場合もございます。(下穴加工品)
※マシンキーは付属しません。別途ご購入ください。(下記関連部品参照)

規格表

型式軸穴仕様軸穴径
SH-SSP60B17S16
SHD-SSP60B20N30
■適合チェーン選定方法>>こちら
チェーン伝動機構の技術情報>>こちら
型式軸穴
仕様
軸穴径(D)DpDoHGDLXZ質量
(g)
¥基準単価
Type  歯数S仕様N仕様(H7)SH-SSPSHD-SSP
呼びボス
タイプ
S仕様N仕様S仕様N仕様
 SH-SSP
 SHD-SSP
60B10S

N
142022 25      61.6568493732611.784904,4406,1905,0406,790
11142022 25      67.627651456004,5606,4805,1607,080
12142022 25      73.6835186904,6706,5905,2707,190
13142022 2528     79.689578104,7506,8205,3507,420
14162022 2528     85.6195629604,7907,0405,3907,640
15162022 252830323538 91.621016811004,8107,3705,4107,970
1616   252830323538 97.651077313005,1107,5905,7108,190
1716   252830323538 103.6711314005,3308,2905,9308,890
1816   25283032353840109.7111983401220006,3608,9506,9609,550
1916   25283032353840115.7412621006,5709,5607,17010,160
2016   25283032353840121.7813222006,6809,8107,28010,410
2116     30 35 40127.8213823006,8909,8107,49010,410
2216     30 35 40133.8614425009,04011,9609,94012,860
2316     30 35 40139.915025009,73012,76010,63013,660
2418     30 35 40145.95156260010,54013,29011,44014,190
2518     30 35 40151.99162270010,80013,54011,70014,440
3018     30 35 40182.25193340011,85016,19012,75017,090
■軸穴加工寸法表
軸穴径
D
キー溝
b2×t2
セットスクリュ
M(並目)ピッチ
103×1.440.7
10K・124×1.850.8
14~175×2.361.0
18~226×2.861.0
24~308×3.381.25
32~3810×3.381.25
40・4212×3.381.25
45・5014×3.8101.5
[ ! ]下記の商品はセットスクリューのサイズが変わります。
対象セットスクリュー
M(並目)ピッチ
呼び35、歯数17、軸径2561.0
呼び40、歯数14、軸径2561.0
呼び40、歯数15、軸径3061.0
呼び50、歯数11~13、軸径24以上61.0

関連部品

洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 D(またはd)(mm)
種類
軸種類
洗浄方法
穴仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-SSP60B12-S-14

12
-
下穴タイプ
標準下穴
精密洗浄
S(下穴)
10

1個

5,170( 5,687円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

軸穴加工タイプのほか、自由に追加工可能な軸穴粗加工品(S仕様)も用意しております。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~910~1415~2021~5051~
値引率基準単価5%10%13%お見積り
出荷日通常+2日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-SSP60B12-S-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】スプロケット 60Bの型番SH-SSP60B12-S-14のページです。
型番SH-SSP60B12-S-14に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】スプロケット 60Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-SSP60B10-S-14
SH-SSP60B11-S-14
SH-SSP60B13-S-14
SH-SSP60B14-S-16
SH-SSP60B15-S-16
SH-SSP60B16-S-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?歯数
(T)
軸穴径 D(またはd)
(mm)
種類 軸種類 洗浄方法 穴仕様

4,870円

( 5,357円 )
1個 あり

3日目

1010-下穴タイプ標準下穴精密洗浄S(下穴)

5,030円

( 5,533円 )
1個 あり

3日目

1011-下穴タイプ標準下穴精密洗浄S(下穴)

5,280円

( 5,808円 )
1個 あり

3日目

1013-下穴タイプ標準下穴精密洗浄S(下穴)

5,330円

( 5,863円 )
1個 あり

3日目

1014-下穴タイプ標準下穴精密洗浄S(下穴)

5,350円

( 5,885円 )
1個 あり

3日目

1015-下穴タイプ標準下穴精密洗浄S(下穴)

5,740円

( 6,314円 )
1個 あり

3日目

1016-下穴タイプ標準下穴精密洗浄S(下穴)

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました