(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
[8-70/1mm単位]
「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
歯車形状
軸穴仕様(選択可能歯車形状) | |
丸穴(A形 B形) | 丸穴+タップ(B形) |
![]() | ![]() |
キー溝穴(A形) | キー溝穴+タップ(B形) |
![]() | ![]() |
Type | [ M ]材質 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | |||||
丸穴 | 丸穴+タップ | キー溝穴 キー溝穴+タップ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-GEAHS | - | - | SUS304 | セットスクリュー(くぼみ先)(SUS304) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-GEAHS | SH-GEAS | SH-GEAKS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
SHD-GEAHS | SHD-GEAS | SHD-GEAKS | 電解研磨+精密洗浄 |
型式 | − | 歯数 | − | B | − | 歯車 | − | P |
形状 | ||||||||
SL-GEAHS3.0 | − | 15 | − | 30 | − | B | − | 8 |
SH-GEAKS3.0 | − | 30 | − | 30 | − | A | − | 10N |
型式 | 歯数 | B | 歯車形状 | 軸穴径PH7 | d | D | G | H | L | ℓ1 | ℓ2 | M | *1許容伝達力 | ||
指定1mm単位 | 基準円 | 歯先円 | 歯底円 | (並目) | (N・m) | ||||||||||
直径 | 直径 | 直径 | 曲げ強さ | ||||||||||||
Type | モジュール | 丸穴 | キー溝穴 | SUS304 | |||||||||||
キー溝穴+タップ | |||||||||||||||
丸穴 (A形・B形) SL-GEAHS SH-GEAHS SHD-GEAHS 丸穴+タップ (B形) SH-GEAS SHD-GEAS キー溝穴 (A形) キー溝+タップ (B形) SH-GEAKS SHD-GEAKS | 3.0 | 12 | 25 30 | A B | 8~17 | 8N~12N | 36 | 42 | 28.5 | 27 | 43 (B=25) 48 (B=30) | 18 | 9 | M5 | 31.69 |
13 | 39 | 45 | 31.5 | 36.35 | |||||||||||
14 | 8~22 | 8N~16N | 42 | 48 | 34.5 | 32 | 41.12 | ||||||||
15 | 8~24 | 8N~19N | 45 | 51 | 37.5 | 35 | 46.00 | ||||||||
16 | 8~28 | 8N~23N | 48 | 54 | 40.5 | 40 | 50.95 | ||||||||
17 | 51 | 57 | 43.5 | 55.99 | |||||||||||
18 | 8~32 | 8N~27N | 54 | 60 | 46.5 | 44 | M6 | 61.11 | |||||||
19 | 8~33 | 8N~28N | 57 | 63 | 49.5 | 45 | 66.28 | ||||||||
20 | 8~38 | 8N~33N | 60 | 66 | 52.5 | 50 | 71.53 | ||||||||
21 | 8~40 | 8N~35N | 63 | 69 | 55.5 | 52 | 76.79 | ||||||||
22 | 8~42 | 8N~36N | 66 | 72 | 58.5 | 54 | 82.14 | ||||||||
23 | 8~44 | 8N~37N | 69 | 75 | 61.5 | 56 | 87.49 | ||||||||
24 | 8~46 | 8N~39N | 72 | 78 | 64.5 | 58 | 92.93 | ||||||||
25 | 8~48 | 8N~40N | 75 | 81 | 67.5 | 60 | 98.38 | ||||||||
26 | 10~53 | 10N~44N | 78 | 84 | 70.5 | 65 | 103.86 | ||||||||
27 | 81 | 87 | 73.5 | 109.40 | |||||||||||
28 | 10~58 | 10N~47N | 84 | 90 | 76.5 | 70 | 114.97 | ||||||||
29 | 87 | 93 | 79.5 | 120.54 | |||||||||||
30 | 10~60 | 10N~50N | 90 | 96 | 82.5 | 75 | 126.11 | ||||||||
32 | 96 | 102 | 88.5 | 137.41 | |||||||||||
33 | 99 | 105 | 91.5 | 143.07 | |||||||||||
34 | 12~63 | 12N~50N | 102 | 108 | 94.5 | 80 | 148.79 | ||||||||
35 | 105 | 111 | 97.5 | 154.48 | |||||||||||
36 | 108 | 114 | 100.5 | 160.22 | |||||||||||
38 | 114 | 120 | 106.5 | 171.76 | |||||||||||
39 | 117 | 123 | 109.5 | 177.55 | |||||||||||
40 | 12~65 | 120 | 126 | 112.5 | 85 | 183.32 | |||||||||
42 | 20~65 | 20N~50N | 126 | 132 | 118.5 | 194.92 | |||||||||
44 | 132 | 138 | 124.5 | 206.63 | |||||||||||
45 | 135 | 141 | 127.5 | 212.45 | |||||||||||
46 | 25~68 | 25N~50N | 138 | 144 | 130.5 | 218.33 | |||||||||
48 | 144 | 150 | 136.5 | 230.08 | |||||||||||
49 | 147 | 153 | 139.5 | 235.98 | |||||||||||
50 | 150 | 156 | 142.5 | 241.89 | |||||||||||
51 | 153 | 159 | 145.5 | 247.75 | |||||||||||
52 | 156 | 162 | 148.5 | 253.63 | |||||||||||
54 | 162 | 168 | 154.5 | 265.48 | |||||||||||
55 | 165 | 171 | 157.5 | 271.44 | |||||||||||
56 | 168 | 174 | 160.5 | 277.43 | |||||||||||
57 | 171 | 177 | 163.5 | 283.34 | |||||||||||
58 | 174 | 180 | 166.5 | 289.27 | |||||||||||
60 | 180 | 186 | 172.5 | 301.19 | |||||||||||
62 | 186 | 192 | 178.5 | 313.22 | |||||||||||
63 | 189 | 195 | 181.5 | 319.12 | |||||||||||
64 | 192 | 198 | 184.5 | 250.14 | |||||||||||
65 | 195 | 201 | 187.5 | 254.72 | |||||||||||
66 | 25~70 | 198 | 204 | 190.5 | 259.31 | ||||||||||
68 | 204 | 210 | 196.5 | 90 | 268.52 | ||||||||||
69 | 207 | 213 | 199.5 | 273.15 | |||||||||||
70 | 210 | 216 | 202.5 | 277.79 |
型式 | − | 歯数 | − | B | − | 歯車 | − | P | − | (KC90・KC120・TPC・DHL・DHR・WDH・LFC・LTC・LTC・KFC・KTC・QFC・QTC) |
形状 | ||||||||||
SL-GEAHS3.0 | − | 30 | − | 30 | − | A | − | 20 | − | KFC40−K6.0 |
Alterations | 止めねじ追加工 | タップ穴寸法変更 | 歯底合わせ | |||||
Code | KC90・KC120 | TPC | GBA | |||||
Spec. | KC90:90°位置に止めねじをもう1カ所追加工します。 KC120:120°位置に止めねじをもう1カ所追加工します。 セットスクリューが追加されます。 指定方法 KC90 適用条件[ NG ]A形適用不可 [ NG ]丸穴タイプ適用不可 KC90 KC120 | タップ穴の寸法を変更します。 指定方法 TPC4 適用条件[ NG ]A形適用不可 [ NG ]丸穴タイプ適用不可 規格条件[ ! ]ℓ1-ℓ2>TPC/2 | 歯車の歯底とキー溝、タップの位相を合わせます。 位相合わせ公差±0.3(参考値) 指定方法 GBA 適用条件[ ! ]歯数19以上適用 | |||||
| ||||||||
¥/1Code | 200 | 無料 | 無料 |
Alterations | 段付穴 | 両端段付穴 | ボスカット | ||||||||||||||||
Code | DHL・DHR | WDH | BS | ||||||||||||||||
Spec. | 軸穴を段付穴に追加工します。 指定単位 Z:1mm単位指定 J:0.1mm単位指定 指定方法 DHL-Z20-J4.0 適用条件[ ! ]丸穴タイプのみ適用 [ NG ]K形適用不可 規格条件
| 軸穴を両端段付穴に追加工します。 指定単位 Q,R,S,T:1mm単位指定 S,T≧3 指定方法 WDH-Q10-R10-S3-T3 適用条件[ ! ]丸穴タイプのみ適用 [ NG ]K形適用不可 規格条件
| ボスの長さを指定長さまでカットします。 指定単位 0.5mm単位 指定方法 BS6.5 適用条件[ NG ]A・K形適用不可 規格条件 [ ! ]丸穴タイプ:0≦BS≦ℓ1 [ ! ]丸穴+タップタイプ:BS=0; M+3≦BS≦ℓ1 [ ! ]キー溝穴+タップタイプ:BS=0; M+3≦BS≦ℓ1 [ ! ]BS=0の場合、タップ穴無し | ||||||||||||||||
¥/1Code | 500 | 1,000 | 500 |
Alterations | 止め輪溝寸法 | 側面長穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SRG | LFC・LTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 段付穴の軸径に合った止め輪溝を加工します。 指定単位 3.5mm~ 0.5mm単位 指定方法 SRG7 適用条件 [ ! ]軸穴仕様DHL・DHRのみ適用 [ ! ]Z寸法の止め輪溝規格を適用 規格条件 [ ! ]n≦J-SRG-m | ■止め輪溝寸法
| 側面に長穴を追加工します。(30°) 指定単位 LFC,LTC:1mm単位指定 M選択 M3,M4,M5,M6 指定方法 LFC20-M3 適用条件[ ! ]A形のみ適用 規格条件[ ! ]P+C+4≦LFC(LTC)≦G-C-4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥/1Code | 200 | 1,000 |
U選択 | U1 | U2 | F |
3 | 6.5 | 3.5 | 3.5 |
4 | 8 | 4.5 | 4.5 |
5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
6 | 11 | 6.5 | 6.5 |
Alterations | 側面通し穴 | 側面タップ穴 | 側面ザグリ穴 |
Code | KFC・KTC | QFC・QTC | ZFC・ZTC |
Spec. | 側面に通し穴を追加工します。 指定単位 KFC・KTC:1mm単位指定 K:0.5mm単位指定 K選択 K3.0~K6.0 指定方法 KFC20-K3.5 適用条件[ ! ]K形適用不可 A形 規格条件[ ! ]P+K+4≦KFC(KTC)≦G-K-4 | 歯車の側面にタップ穴を追加工します。 指定単位 QFC,QTC:1mm単位指定 M選択 M3,M4 [ ! ]タップ穴 深サM×2.0 (B<M×2.0のときは貫通) B形時加工基準面選択必要、L側指定記号LL、 R側指定記号RR 適用条件[ ! ]K形適用不可 A形 指定方法 QFC25-M3 規格条件[ ! ]P+M+4≦QFC(QTC)≦G-M-4 | 側面にザグリ穴を追加工します。 指定単位 ZFC,ZTC:1mm単位指定 U選択 U3,U4,U5,U6 B形時加工基準面選択必要、L側指定記号LL、R側指定記号RR 適用条件[ ! ]スタンダードタイプのみ適用 [ NG ]K形適用不可 A形 指定方法 ZFC20-U3 規格条件[ ! ]P+U1+3≦ZFC(ZTC)≦G-U1-4 |
![]() | ![]() | ![]() | |
B形 規格条件[ ! ]P+K+4≦KFC(KTC)≦H-K-4 [ ! ]H+K+4≦KFC(KTC)≦G-K-4 | B形 指定方法 R側指定:QFC25-M3-RR,L側指定:QFC25-M3-LL 規格条件[ ! ]P+M+4≦QFC(QTC)≦H-M-4 [ ! ]H+M+4≦QFC(QTC)≦G-M-4 | B形 指定方法 R側指定:ZFC20-U3-RR,L側指定:ZFC20-U3-LL 規格条件[ ! ]P+U1+3≦ZFC(ZTC)≦H-U1-4 [ ! ]H+U1+4≦ZFC(ZTC)≦G-U1-4 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
[ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら | [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら | [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら | |
¥/1Code | 700 | 500 | 800 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型番 |
歯数(T) |
歯幅 B(mm) |
形状 |
軸穴形状 |
軸穴径(mm) |
洗浄方法 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
12
|
25
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 17
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
12
|
25
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 17
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
12
|
30
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 17
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
12
|
30
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 17
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
13
|
25
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 17
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
13
|
25
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 17
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
13
|
30
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 17
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
13
|
30
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 17
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
14
|
25
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 22
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
14
|
25
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 22
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
14
|
30
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 22
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
14
|
30
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 22
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
15
|
25
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 24
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
15
|
25
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 24
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
15
|
30
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 24
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
15
|
30
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 24
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
16
|
25
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 28
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
16
|
25
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 28
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
16
|
30
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 28
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
16
|
30
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 28
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
17
|
25
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 28
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
17
|
25
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 28
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
17
|
30
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 28
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
17
|
30
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 28
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
18
|
25
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 32
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
18
|
25
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 32
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
18
|
30
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 32
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
18
|
30
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 32
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
19
|
25
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 33
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
19
|
25
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 33
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
19
|
30
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 33
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
19
|
30
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 33
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
20
|
25
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 38
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
20
|
25
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 38
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
20
|
30
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 38
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
20
|
30
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 38
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
21
|
25
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 40
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
21
|
25
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 40
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
21
|
30
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 40
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
21
|
30
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 40
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
22
|
25
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 42
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
22
|
25
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 42
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
22
|
30
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 42
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
22
|
30
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 42
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
23
|
25
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 44
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
23
|
25
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 44
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
23
|
30
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 44
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
23
|
30
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 44
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
24
|
25
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 46
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
24
|
25
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 46
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
24
|
30
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 46
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
24
|
30
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 46
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
25
|
25
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 48
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
25
|
25
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 48
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
25
|
30
|
A形
|
丸穴
|
8 ~ 48
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
25
|
30
|
B形
|
丸穴
|
8 ~ 48
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
26
|
25
|
A形
|
丸穴
|
10 ~ 53
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
26
|
25
|
B形
|
丸穴
|
10 ~ 53
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
26
|
30
|
A形
|
丸穴
|
10 ~ 53
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 | |
26
|
30
|
B形
|
丸穴
|
10 ~ 53
|
脱脂洗浄
| 10 | 1個 | -( -
) | 13日目 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
歯数 | ¥基準単価 | ||||||
丸穴 | 丸穴+タップ | キー溝穴・キー溝穴+タップ | |||||
SL-GEAHS | SH-GEAHS | SHD-GEAHS | SH-GEAS | SHD-GEAS | SH-GEAKS | SHD-GEAKS | |
12 | 6,250 | 7,500 | 8,250 | 6,520 | 8,520 | 6,790 | 8,790 |
13 | 6,390 | 7,640 | 8,390 | 6,670 | 8,670 | 6,950 | 8,950 |
14 | 6,600 | 7,850 | 8,600 | 6,890 | 8,890 | 7,180 | 9,180 |
15 | 6,780 | 8,030 | 8,780 | 7,090 | 9,090 | 7,390 | 9,390 |
16 | 7,030 | 8,280 | 9,030 | 7,350 | 9,350 | 7,680 | 9,680 |
17 | 7,390 | 8,640 | 9,390 | 7,710 | 9,710 | 8,030 | 10,030 |
18 | 7,660 | 8,910 | 9,660 | 8,020 | 10,020 | 8,390 | 10,390 |
19 | 7,820 | 9,070 | 9,820 | 8,180 | 10,180 | 8,540 | 10,540 |
20 | 8,130 | 9,380 | 10,130 | 8,530 | 10,530 | 8,930 | 10,930 |
21 | 8,230 | 9,480 | 10,230 | 8,640 | 10,640 | 9,040 | 11,040 |
22 | 8,730 | 9,980 | 10,730 | 9,140 | 11,140 | 9,560 | 11,560 |
23 | 8,960 | 10,210 | 10,960 | 9,380 | 11,380 | 9,800 | 11,800 |
24 | 9,050 | 10,300 | 11,050 | 9,520 | 11,520 | 9,990 | 11,990 |
25 | 9,580 | 10,830 | 11,580 | 10,080 | 12,080 | 10,590 | 12,590 |
26 | 9,850 | 11,100 | 11,850 | 10,350 | 12,350 | 10,860 | 12,860 |
27 | 10,260 | 11,510 | 12,260 | 10,770 | 12,770 | 11,280 | 13,280 |
28 | 10,560 | 11,810 | 12,560 | 11,140 | 13,140 | 11,710 | 13,710 |
29 | 10,610 | 11,860 | 12,610 | 11,030 | 13,030 | 11,460 | 13,460 |
30 | 10,670 | 11,920 | 12,670 | 11,250 | 13,250 | 11,820 | 13,820 |
32 | 11,480 | 12,730 | 13,480 | 12,120 | 14,120 | 12,770 | 14,770 |
33 | 11,950 | 13,200 | 13,950 | 12,840 | 14,840 | 13,720 | 15,720 |
34 | 12,340 | 13,590 | 14,340 | 13,030 | 15,030 | 13,720 | 15,720 |
35 | 13,080 | 14,330 | 15,080 | 13,790 | 15,790 | 14,500 | 16,500 |
36 | 13,610 | 14,860 | 15,610 | 14,290 | 16,290 | 14,970 | 16,970 |
38 | 14,790 | 16,040 | 16,790 | 15,610 | 17,610 | 16,430 | 18,430 |
39 | 15,340 | 16,590 | 17,340 | 16,000 | 18,000 | 16,660 | 18,660 |
40 | 15,400 | 16,650 | 17,400 | 16,030 | 18,030 | 16,660 | 18,660 |
42 | 15,940 | 17,190 | 17,940 | 16,450 | 18,450 | 16,970 | 18,970 |
44 | 16,180 | 17,430 | 18,180 | 16,730 | 18,730 | 17,280 | 19,280 |
45 | 16,520 | 17,770 | 18,520 | 17,060 | 19,060 | 17,610 | 19,610 |
46 | 16,860 | 18,110 | 18,860 | 17,420 | 19,420 | 17,970 | 19,970 |
48 | 17,220 | 18,470 | 19,220 | 17,750 | 19,750 | 18,280 | 20,280 |
49 | 17,310 | 18,560 | 19,310 | 17,860 | 19,860 | 18,410 | 20,410 |
50 | 17,350 | 18,600 | 19,350 | 17,880 | 19,880 | 18,410 | 20,410 |
51 | 18,250 | 19,500 | 20,250 | 18,690 | 20,690 | 19,130 | 21,130 |
52 | 18,800 | 20,050 | 20,800 | 18,960 | 20,960 | 19,130 | 21,130 |
54 | 18,990 | 20,240 | 20,990 | 19,150 | 21,150 | 19,320 | 21,320 |
55 | 19,410 | 20,660 | 21,410 | 19,580 | 21,580 | 19,750 | 21,750 |
56 | 19,540 | 20,790 | 21,540 | 19,720 | 21,720 | 19,900 | 21,900 |
57 | 20,350 | 21,600 | 22,350 | 20,560 | 22,560 | 20,770 | 22,770 |
58 | 21,070 | 22,320 | 23,070 | 21,250 | 23,250 | 21,420 | 23,420 |
60 | 21,230 | 22,480 | 23,230 | 21,410 | 23,410 | 21,590 | 23,590 |
62 | 21,650 | 22,900 | 23,650 | 21,700 | 23,700 | 21,750 | 23,750 |
63 | 22,070 | 23,320 | 24,070 | 22,230 | 24,230 | 22,390 | 24,390 |
64 | 22,490 | 23,740 | 24,490 | 22,650 | 24,650 | 22,810 | 24,810 |
65 | 22,910 | 24,160 | 24,910 | 23,070 | 25,070 | 23,230 | 25,230 |
66 | 23,330 | 24,580 | 25,330 | 23,490 | 25,490 | 23,650 | 25,650 |
68 | 23,750 | 25,000 | 25,750 | 23,910 | 25,910 | 24,070 | 26,070 |
69 | 24,170 | 25,420 | 26,170 | 24,330 | 26,330 | 24,490 | 26,490 |
70 | 24,590 | 25,840 | 26,590 | 24,750 | 26,750 | 24,910 | 26,910 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
小口 | 大口 | 大口 | |||
数 量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~50 | 51~ |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | お見積り |
出荷日 | 通常 | +12日 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針