(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ

【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 特性・用途:
    クリーン洗浄
  • モジュール:
    0.5
  • 材質:
    SUS304
  • 詳細材質:
    SUS304
  • 表面処理:
    なし
  • 熱処理:
    なし
  • 歯研:
    なし
  • バックラッシ:
    あり
  • 精度((旧)JIS):
    JIS B 1702 4級
  • ブッシュ:
    なし
  • 軸穴公差:
    H7
  • ベアリング:
    なし
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    SUS304

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

型番

未確定363件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

精度  旧JIS B 1702  4級
  (新JIS B 1702-1 8級相当)
軸穴仕様(選択可能歯車形状)
丸穴(A形 B形 K形)丸穴+タップ(B形 K形)
   【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ      【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ   
歯車形状 KAB 
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
  [ NG ]A形は軸穴タップ加工不可
Type[ M ]材質[ A ]付属品洗浄方法
丸穴丸穴+タップ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-GEAHBSSUS304セットスクリュー(SUS304)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-GEAHBSSH-GEABS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-GEAHBSSHD-GEABS電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に【クリーン洗浄品】シャフトホルダ -T型(機械加工品) 止めねじタイプ-詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
[ ! ]軸穴仕様タップなしタイプをご選定時にはセットスクリュー付属しません。

規格表

型式歯数B歯車形状P
SL-GEAHBS0.5203B3
SH-GEAHBS0.5303A6
SHD-GEABS0.5168K5
メカロック締結する場合は面圧品 >>こちらをご参照ください。歯幅・ボス寸法を変更する場合は、>>こちらをご参照ください。
型式歯数B歯車軸穴径Ph7dDGHL12M*1許容伝達力¥基準単価    
形状指定1mm単位基準円歯先円歯底円(並目)(N・m)丸穴丸穴+タップ
  直径直径直径 曲げ強さSL-GEAHBSSH-GEAHBSSHD-GEAHBSSH-GEABSSHD-GEABS
Typeモジュール 丸穴    SUS304
 丸穴+タップ    
(選択可能0.5158K3〜57.58.56.25918103M30.411,7402,2402,5402,4302,730
歯車形状)16896.750.451,7402,2402,5402,5402,840
 178.59.57.250.501,8402,3402,6402,6202,920
丸穴183〜6・6.359107.75100.541,8402,3402,6402,6202,920
(A形・B形・K形)199.510.58.250.591,9502,4502,7502,7303,030
SL-GEAHBS2010118.75110.641,9502,4502,7502,7303,030
SH-GEAHBS203A


B

 
3~510118.758.5852.50.242,1702,6702,9702,7303,030
SHD-GEAHBS213~6・6.3510.511.59.250.262,0502,5502,8502,9203,220
 2211129.750.272,1602,6602,9602,9203,220
 2311.512.510.250.292,2602,7603,0602,9203,220
 24121310.75100.312,3502,8503,1502,9203,220
 2512.513.511.250.332,4202,9203,2202,9803,280
丸穴+タップ26131411.750.352,4802,9803,2803,0403,340
(B形・K形)2713.514.512.250.362,5203,0203,3203,1103,410
 28141512.750.382,5403,0403,3403,1103,410
SH-GEABS2914.515.513.250.402,5803,0803,3803,2103,510
SHD-GEABS30151613.750.422,6503,1503,4503,2103,510
 32161714.750.461,9602,4602,7602,5202,820
 3316.517.515.250.481,9702,4702,7702,9203,220
 34171815.750.501,9902,4902,7902,9403,240
 3517.518.516.250.512,0002,5002,8002,5602,860
 36181916.750.532,0102,5102,8102,5702,870
 382192017.7570.382,0502,5502,8503,0203,320
 3919.520.518.250.392,1002,6002,9003,0203,320
 40202118.750.412,1402,6402,9402,7103,010
 42212219.750.432,3402,8403,1402,9103,210
 44222320.750.462,4502,9503,2503,1103,410
 4522.523.521.250.472,5403,0403,3403,1103,410
 46232421.750.492,5803,0803,3803,1403,440
 48242522.750.512,6103,1103,4103,1703,470
 4924.525.523.250.522,6403,1403,4403,2203,520
 50252623.750.542,6603,1603,4603,2203,520
 5125.526.524.250.552,9603,4603,7603,7504,050
 525〜16262724.75200.563,0203,5203,8203,7504,050
 54272825.750.593,0703,5703,8703,7504,050
 5527.528.526.250.603,1203,6203,9203,7504,050
 56282926.750.623,1703,6703,9703,8304,130
 5728.529.527.250.633,2303,7304,0303,8304,130
 58293027.750.643,2803,7804,0803,8304,130
型式歯数B歯車軸穴径Ph7dDGHL12M*1許容伝達力¥基準単価
形状指定1mm単位基準円歯先円歯底円(並目)(N・m)丸穴丸穴+タップ
  直径直径直径 曲げ強さSL-GEAHBSSH-GEAHBSSHD-GEAHBSSH-GEABSSHD-GEABS
Typeモジュール 丸穴    SUS304
 丸穴+タップ    
(選択可能0.5602A5~16303128.7520752.5M30.673,3303,8304,1303,8304,130
歯車形状)62 313229.750.703,3803,8804,1803,9704,270
 63 31.532.530.250.713,4403,9404,2403,9704,270
丸穴64B323330.750.723,4903,9904,2903,9704,270
(A形・B形・K形)65 32.533.531.250.743,5404,0404,3403,9704,270
SL-GEAHBS66 333431.750.753,5904,0904,3904,1004,400
SH-GEAHBS68 343532.750.783,6504,1504,4504,4204,720
SHD-GEAHBS69 34.535.533.250.793,7004,2004,5004,4204,720
 70 353633.750.803,7504,2504,5504,4204,720
 72 363734.750.833,8004,3004,6004,4704,770
 75 37.538.536.250.873,8604,3604,6604,4704,770
 76 383936.750.883,9104,4104,7104,5204,820
丸穴+タップ77 38.539.537.250.903,9604,4604,7604,5204,820
(B形・K形)78 394037.750.914,0104,5104,8104,5204,820
 80 404138.750.944,0704,5704,8704,5204,820
SH-GEABS81 40.541.539.250.954,1204,6204,9204,8005,100
SHD-GEABS84 424340.750.994,1704,6704,9704,8005,100
 85 42.543.541.251.004,2204,7205,0204,8005,100
 88 444542.751.044,2804,7805,0805,0705,370
 90 454643.751.074,3304,8305,1305,0705,370
 91 45.546.544.251.084,3804,8805,1805,0405,340
 92 464744.751.104,4304,9305,2305,0405,340
 95 47.548.546.251.144,4904,9905,2905,0405,340
 96 484946.751.154,5405,0405,3405,3105,610
 98 495047.751.184,5905,0905,3905,3105,610
 99 49.550.548.251.194,6405,1405,4405,3105,610
 100 505148.751.214,7005,2005,5005,3105,610
 120 606158.751.484,7505,2505,5505,7206,020
[ ! ]軸穴径6.35が選択可能です。[ ! ]表中[−]の箇所は選択できません。
*1表記の許容伝達力は任意の条件のもとに計算した参考値です。条件については>>こちらをご参照ください。

追加工

型式歯数B歯車形状P(KC90・KTC…etc.)
SL-GEABS0.5203B3KC120
SH-GEAHBS0.5502A5KFC15−K3.0
Alterations止めねじ追加工タップ穴寸法変更ボスカット側面通し穴
CodeKC90・KC120TPCBSKFC・KTC
Spec.KC90: 90°位置に止めねじを
もう1カ所追加工します。
KC120:120°位置に止めねじを
もう1カ所追加工します。
指定方法 KC90
適用条件 [ NG ]A形適用不可
             [ NG ]丸穴タイプ適用不可
 
タップ穴の寸法をM4に変更
します。
指定方法 TPC4
適用条件
[ NG ]A形適用不可
[ NG ]丸穴タイプ適用不可

 
ボスの長さを指定長さまでカット
します。
指定単位 0.5mm単位
指定方法 BS3.5
適用条件 [ NG ]A·K形適用不可
規格条件
[ ! ]丸穴タイプ:0≦BS≦ℓ1
[ ! ]丸穴+タップタイプ:BS=0
側面に通し穴を追加工します。
指定単位 KFC・KTC:1mm単位指定
             K:0.5mm単位指定
K選択 K3.0~K6.0
指定方法 KFC20-K3.5
適用条件 [ NG ]K形適用不可
A形
規格条件
[ ! ]P+K+4≦KFC(KTC)≦G-K-4
 
B形
規格条件
[ ! ]P+K+4≦KFC(KTC)≦H-K-4
[ ! ]H+K+4≦KFC(KTC)≦G-K-4

 
 

 
¥/1Code200無料500700
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境

【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
アルカリ系温純水
 
 
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
乾燥
 
 
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10

【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
純水(13MΩ・cm)使用
 
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
窒素ブロー使用
 
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10

【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
材質に応じた電解研磨層で
電解研磨
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
温純水(13MΩ・cm)使用
 
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
窒素ブロー使用
 
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプ洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
歯数(T)
歯幅 B(mm)
形状
軸穴形状
軸穴径(mm)
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
3
A形
丸穴
3 ~ 5
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

21
3
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

21
3
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

22
3
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

22
3
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

23
3
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

23
3
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

24
3
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

24
3
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

25
3
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

25
3
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

26
3
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

26
3
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

27
3
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

27
3
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

28
3
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

28
3
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

29
3
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

29
3
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

30
3
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

30
3
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

32
3
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

32
3
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

33
3
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

33
3
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

34
3
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

34
3
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

35
3
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

35
3
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

36
3
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

36
3
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

38
2
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

38
2
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

39
2
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

39
2
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

40
2
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

40
2
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

42
2
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

42
2
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

44
2
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

44
2
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

45
2
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

45
2
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

46
2
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

46
2
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

48
2
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

48
2
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

49
2
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

49
2
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

50
2
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

50
2
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

51
2
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

51
2
A形
丸穴
3 ~ 6
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

52
2
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

52
2
A形
丸穴
5 ~ 16
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

54
2
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

54
2
A形
丸穴
5 ~ 16
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

55
2
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

55
2
A形
丸穴
5 ~ 16
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

56
2
A形
丸穴
6.35
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

平歯車を多くの歯数から選ぶことが可能で、軸穴も内径寸法やキー溝、段付き穴などの加工までして、お届け致します。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~910~1213~1415~2930~5051~100101~
値引率基準単価5%10%18%20%20%お見積り
出荷日通常+9日+11日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]標準対応大口以上はストーク対応なし。

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】平歯車 モジュール0.5 軸穴加工タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました