「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
SL-CLIP8
SH-CLIP8
SHD-CLIP8
SL-CLIP16
SH-CLIP16
SHD-CLIP16
Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-CLIP | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-CLIP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
SHD-CLIP | 電解研磨+精密洗浄 |
型式 |
SL-CLIP8 |
型式 | 固定できる ピンの太さ | 質量(g) 参考値 | SL-CLIP | SH-CLIP | SHD-CLIP | ||||||||||
¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||
Type | No. | 1〜9コ | 10〜29コ | 30〜49コ | 50〜100コ | 1〜9コ | 10〜29コ | 30〜49コ | 50〜100コ | 1〜9コ | 10〜29コ | 30〜49コ | 50〜100コ | ||
SL-CLIP SH-CLIP SHD-CLIP | 8 | φ8・10・12 | 7.01 | 840 | 613 | 420 | 285 | 1,040 | 759 | 520 | 353 | 1,160 | 846 | 580 | 394 |
16 | φ16・20・25 | 18.01 | 940 | 676 | 488 | 347 | 1,140 | 820 | 592 | 421 | 1,260 | 907 | 655 | 466 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
小口 | 大口 | |
数 量 | 1〜100 | 101~ |
出荷日 | 通常 | お見積り |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
【特長】クリップ取付けボルトの締め付けの強さで、ピンをはさみこむ力を若干調整できます。【用途】差込ピンを使わない時のピン設置場所として使います。
差込ピンを使わない時のピン設置場所
として使います。
この商品に近い類似品がありませんでした。
SL-CLIP8で型番確定
【クリーン洗浄品】ピン止めクリップの型番SL-CLIP8のページです。
型番SL-CLIP8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-CLIP16 |
SH-CLIP8 |
SHD-CLIP16 |
SHD-CLIP8 |
SL-CLIP16 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 洗浄方法 | 対応径 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,140円 ( 1,254円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | 16(16・20・25) | |
1,040円 ( 1,144円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 精密洗浄 | 8(8・10・12) | |
1,260円 ( 1,386円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 電解研磨+精密洗浄 | 16(16・20・25) | |
1,160円 ( 1,276円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 電解研磨+精密洗浄 | 8(8・10・12) | |
940円 ( 1,034円 ) | 1個 | あり | 3日目 | - | 脱脂洗浄 | 16(16・20・25) |