(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抜差しトルク蝶番

抜差しトルク蝶番

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,760円 ~ 2,810円
税込価格
1,936円 ~ 3,091円

【特長】一定のトルクがかかった蝶番で、任意の位置で扉を保持するため、操作性・安...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。蝶番の特長

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

HHPTNL(左勝手用)
HHPTNR(右勝手用)


(図は左勝手用です)
部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体SUS304光沢バレル研磨
シャフトSUS303
プラグポリアセタール
ホルダポリアミド
ワッシャPTFE
ワッシャポリアセタール
ブッシュナットSUS304

規格表

型式
HHPTNL3
型式※定格トルク質量
(g)
LWPERSL2適用
フレーム
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.N・mkgf・cm1~19コ20~50
HHPTNL(左勝手用)
HHPTNR(右勝手用)
30.3±0.23.1±2.14250351551025135-251,7601,620
70.7±0.257.1±2.6766550255.511321762,0501,886
161.6±0.3216.3±3.396755025612322162,2702,089
※定格トルクは1個での値です。

追加工

型式追加工型番
HHPTNL7
HHPTNR16

SST
SSU
追加工型番"SST":先入れナットを使用しています。
追加工型番"SSP":後入れバネナットを使用しています。
追加工型番"SSU":先入れバネナットを使用しています。
AlterationsCodeSpec.蝶番No.適用
フレーム
\/1code
SSTSSPSSU
適用ボルト
ナットセット
SST
SSP
SSU
CodeType
ボルトナット
SSTCBSSTHNTTSN
SSPSHNTP
SSUSHNTU
HHPTNL
HHPTNR
35-25
76300400540
166300400540
蝶番を適用フレームに取り付けるための、ボルト・ナットをステンレスのタイプにてセットにします。※本体価格に加算をします。

トルク蝶番の選定

ご選定には取り付け頂く蓋の大きさと質量から、最大トルクを計算して頂く必要がございます。
基本的には下図のような蓋での使用において、蓋が水平位置にあるときが最大トルクとなります。
下記計算式にて最大トルクを計算し、その仕様を満足するような蝶番を選定します。
※重心位置が中心にあることが前提となります。

【計算式】
最大トルクT=L(扉の寸法m)/2 ×m(質量㎏) ×9.8(ニュートンN)

例)L=0.2m m=2㎏の場合
最大トルクT=0.2/2×2×9.8=1.96N・m
⇒HHPTN□16を2個選定

 

■選定目安表(蝶番2個使用かつ上蓋に使用する場合)
L(蓋寸法)
kgm
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.5
0.55
0.6
m
(質量)
0.5
0.6
0.7NO.3
0.8
0.9
1.0NO.7
1.1
1.2
1.3
1.4NO.16
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5※蓋の質量mを縦軸に、蓋の寸法Lを横軸にみて
2.6   その交差点の交わるエリアの蝶番ーを選定します。
2.7※表はあくまでも目安です。仕様により誤差が発生する
2.8   ため、必ず現品にて検証をお願いいたします。
2.9※蝶番2個かつ上蓋に使用する場合の目安表となります。
3.0

使用例

本体とホルダで構成されています。
①ホルダを工具などで押し外します。②蝶番を取り付けます。③扉を吊り込みホルダを差し込みます。
※シャフトとホルダの六角部の形状を合わせて挿入してください。
 誤った向きで強引に挿し込んだ場合、破損などの原因になります。

注意事項

  • No.3は5-25シリーズのフレーム取付に際し、従来のアルミフレーム用蝶番よりもクリアランスが少ない仕様となります。
  • 扉(蓋)1枚に対して、2個以上使用してください。
  • 各蝶番の軸心を水平にし、同一線上となるように配置してください。
  • 本体をシャフトに差し込み、ホルダをシャフトの六角部に差し込むことでトルクが発生します。取り外す場合は、ホルダを工具などで押し外してください。
  • 油、グリス等が付着する場所や屋外では使用しないでください。
  • 連続して開閉する場所では使用しないでください。

型番リスト

型番
長さL(mm)
幅 (W)(mm)
勝手違い
取付ピッチ(mm)
定格トルク(N・m)
ボルト・ナットセット
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
35
左勝手用
25
0.3±0.2
単品(ボルト・ナットセット無し)
10

1個

1,760( 1,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
50
左勝手用
32
0.7±0.25
単品(ボルト・ナットセット無し)
10

1個

2,050( 2,255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
50
左勝手用
32
0.7±0.25
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナット付)
10

1個

2,450( 2,695円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
50
左勝手用
32
0.7±0.25
SST(ステンレスボルト・先入れナット付)
10

1個

2,350( 2,585円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
50
左勝手用
32
0.7±0.25
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナット付)
10

1個

2,590( 2,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
50
左勝手用
32
1.6±0.32
単品(ボルト・ナットセット無し)
10

1個

2,270( 2,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
50
左勝手用
32
1.6±0.32
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナット付)
10

1個

2,670( 2,937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
50
左勝手用
32
1.6±0.32
SST(ステンレスボルト・先入れナット付)
10

1個

2,570( 2,827円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
50
左勝手用
32
1.6±0.32
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナット付)
10

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
35
右勝手用
25
0.3±0.2
単品(ボルト・ナットセット無し)
10

1個

1,760( 1,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
50
右勝手用
32
0.7±0.25
単品(ボルト・ナットセット無し)
10

1個

2,050( 2,255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
50
右勝手用
32
0.7±0.25
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナット付)
10

1個

2,450( 2,695円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
50
右勝手用
32
0.7±0.25
SST(ステンレスボルト・先入れナット付)
10

1個

2,350( 2,585円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
50
右勝手用
32
0.7±0.25
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナット付)
10

1個

2,590( 2,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
50
右勝手用
32
1.6±0.32
単品(ボルト・ナットセット無し)
10

1個

2,270( 2,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
50
右勝手用
32
1.6±0.32
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナット付)
10

1個

2,670( 2,937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
50
右勝手用
32
1.6±0.32
SST(ステンレスボルト・先入れナット付)
10

1個

2,570( 2,827円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
50
右勝手用
32
1.6±0.32
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナット付)
10

1個

2,810( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】一定のトルクがかかった蝶番で、任意の位置で扉を保持するため、操作性・安全性を高めることが出来ます。
軸の向きを地面に対し垂直にして使用も出来ます。ホルダを外せば蝶番を取り付けた状態で扉の取り外しが可能です。
ステンレス製のため耐食性に優れています。

(i)ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。蝶番の特長

納期・価格

納期

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~19
20~50
51~
値引き率
基準単価
8%
8%
出荷日
通常
通常
お見積
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日についてはこちらをご覧ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

抜差しトルク蝶番のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました