(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンパー平型樹脂蝶番

ダンパー平型樹脂蝶番

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,810円 ~ 4,280円
税込価格
4,191円 ~ 4,708円

【特長】平蝶番型のダンパー蝶番です。ゆっくり閉まるため、安全性を高めることが出...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

HHPRW軸回転Lタイプ
(トルク発生方向:反時計方向)
軸回転Rタイプ
(トルク発生方向:時計方向)
 
推奨取付ねじ:M5六角穴付ボルト、M5ワッシャ
部品名
[ M ]材質
本体PBT樹脂
キャップポリプロピレン

規格表

型式
軸回転方向
HHPRW50
L
型式
軸回転方向
選択
※適正負荷トルク範囲
最大使用角度
使用温度
範囲(℃)
質量
(g)
¥基準単価
¥スライド単価
Type
No.
N・m
kgf・cm
1~19コ
20~50
HHPRW
50
L
(反時計方向)
R
(時計方向)
3~5
30.6~51
115
0~40
150
3,810
3,506
70
5~7
51~71.4
4,280
3,938
※負荷トルクは1個での値です。

ダンパー蝶番の選定

ご選定には取り付け頂く蓋の大きさと質量から、最大トルクを計算して頂く必要がございます。
基本的には下図のような蓋での使用において、蓋が水平位置にあるときが最大トルクとなります。
下記計算式にて最大トルクを計算し、その仕様を満足するような蝶番を選定します。
※重心位置が中心にあることが前提となります。
【計算式】
最大トルクT=L(扉の寸法m)/2 ×m(質量㎏) ×9.8(ニュートンN)
例)L=0.2m m=10㎏の場合
最大トルクT=0.2/2×10×9.8=9.8N・m
⇒HHPRW50を選定

 

■選定目安表(蝶番2個使用の場合)

  L(蓋寸法)
 
kg
m
 
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.5
0.55
0.6
m(質量)
2.0
         
3.0
         
4.0
         
5.0
  
HHPRW50
   
6.0
         
7.0
   
HHPRW70
   
 
8.0
         
 
9.0
         
 
10.0
         
 
11.0
         
 
12.0
         
 
13.0
         
 
14.0
   
 
15.0
 ※蓋の質量mを縦軸に、蓋の寸法Lを横軸にみてその交差点の交わる
 
16.0
    エリア蝶番を選定します。
 
17.0
 ※表はあくまでも目安です。仕様により誤差が発生する為、必ず現品
 
18.0
    にて検証をお願いいたします。
 
19.0
 ※蝶番2個使用する場合の目安表となります。
 
20.0
  

使用例

軸回転Lタイプ 軸回転Rタイプ
上蓋外付け 上蓋内付け
 

注意事項

  • 動作角は115°です。これを超えるような扉の開閉にならないようにステーなどのストッパを設置してください。
  • 適用負荷トルク範囲内でご使用ください。適用負荷トルク範囲を越えたご使用は破損の原因となります。
  • 各蝶番の軸心を水平にし、同一線上となるように配置してください。

型番リスト

型番
最大使用トルク(N・m)
軸回転方法選択
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
反時計方向[L]
10

1個

3,810( 4,191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
時計方向[R]
10

1個

3,810( 4,191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
反時計方向[L]
10

1個

4,280( 4,708円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
時計方向[R]
10

1個

4,280( 4,708円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】平蝶番型のダンパー蝶番です。ゆっくり閉まるため、安全性を高めることが出来ます。
トルク発生方向も開き(時計)方向、閉じ(反時計)方向の2種類あります。
トルク発生方向と反対の動きもスムーズです。

(i)ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。

納期・価格

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~19
20~50
51~
値引き率
基準単価
8%
8%
出荷日
通常
通常
お見積
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日についてはこちらをご覧ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダンパー平型樹脂蝶番のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました