(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HHPNCCL65-SSP2
樹脂キャップ付き抜差しクリーン蝶番(取付ピッチ変更タイプ) ジュシキャップツキヌキサシクリーンチョウバン

樹脂キャップ付き抜差しクリーン蝶番(取付ピッチ変更タイプ) HHPNCCL65-SSP2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,510円
税込単価
2,761円

【特長】摺動部に樹脂キャップを装着しており、稼働時の発塵を抑えた抜差し蝶番です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。

HHPNCCL65-SSP2 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

HHPNCCL(丸穴 左勝手用)
HHPNCCR(丸穴 右勝手用)
HHPNCWL(長穴 左勝手用)
HHPNCWR(長穴 右勝手用)
L
L
65
65


(図は左勝手用です)

(図は左勝手用です)
部品名
[ M ]材質
[ S ]表面処理
本体
A6005CS-T5
アルマイト処理
キャップ
ポリアセタール
SUS303

規格表

型式
HHPNCCL65
型式
※許容荷重
質量
(g)
適用
フレーム
¥基準単価
¥スライド単価
Type
L
kg
N
1~19コ
20~50
HHPNCCL(丸穴 左勝手用)
HHPNCCR(丸穴 右勝手用)
65
11
108
49
8
2,210
2,034
HHPNCWL(長穴 左勝手用)
HHPNCWR(長穴 右勝手用)
48
6・8
2,260
2,080
※許容荷重は、2個使用の数値です。

追加工

型式
追加工型番
HHPNCWL65
HHPNCCR65

SST1
SSU2
追加工型番"SST":先入れナットを使用しています。
追加工型番"SSP":後入れバネナットを使用しています。
追加工型番"SSU":先入れバネナットを使用しています。
Alterations
Code
Spec.
蝶番
適用
フレーム
\/1code
適用ボルト
ナットセット
SST1
Code
Type
ボルト
ナット
SST
CBSST
HNTTSN
SSP
SHNTP
SSU
SHNTU
HHPNCWL
HHPNCWR
65
6
210
SSP1
280
SSU1
370
SST2
HHPNCWL
HHPNCWR
HHPNCCL
HHPNCCR
8
230
SSP2
300
SSU2
380
蝶番を適用フレームに取り付けるための、ボルト・ナットをステンレスのタイプにてセットにします。※本体価格に加算をします。
長穴タイプは6・8シリーズいずれかをご選択いただけます。
丸穴タイプはフレーム取付に際し、クリアランスが少ない仕様となります。

注意事項

  • 丸穴タイプは8シリーズのフレーム取付に際し、従来のアルミフレーム用蝶番よりもクリアランスが少ない仕様となり、粉塵の流入を防ぎます。
  • 蝶番取り付け部と反対側の隙間は溝カバーや板金などを用いて密閉して頂くとより効果的です。
  • 長穴タイプは6シリーズ、8シリーズいずれかで調整可能です。仕様を加味の上ご選択ください。

型番リスト

型番
勝手違い
取付種類
取付ピッチ(mm)
適用フレーム
ボルト・ナットセット
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HHPNCCL65-SSP2

左勝手用
丸穴
40
8
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナット付)
10

1個

2,510( 2,761円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】摺動部に樹脂キャップを装着しており、稼働時の発塵を抑えた抜差し蝶番です。アルミ製のため軽量で、抜差しが可能な為メンテナンス性に優れています。
丸穴タイプは8シリーズのフレーム取付に際し、ピッチがフレーム幅のため隙間なく取り付けることが可能です。長穴タイプは6シリーズ、8シリーズどちらでも取り付けが可能です。
軽い接触などに際し、樹脂キャップが蝶番を保護します。

(i)ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。

納期・価格

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~19
20~50
51~
値引き率
基準単価
8%
8%
出荷日
通常
通常
お見積
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日についてはこちらをご覧ください

Loading...

HHPNCCL65-SSP2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂キャップ付き抜差しクリーン蝶番(取付ピッチ変更タイプ)の型番HHPNCCL65-SSP2のページです。
型番HHPNCCL65-SSP2に関する仕様情報を記載しております。

樹脂キャップ付き抜差しクリーン蝶番(取付ピッチ変更タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HHPNCCL65
HHPNCCL65-SST2
HHPNCCL65-SSU2
HHPNCCR65
HHPNCCR65-SSP2
HHPNCCR65-SST2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?勝手違い 取付種類 取付ピッチ
(mm)
適用フレーム ボルト・ナットセット

2,210円

( 2,431円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10左勝手用丸穴408単品(ボルト・ナットセット無し)

2,440円

( 2,684円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10左勝手用丸穴408SST(ステンレスボルト・先入れナット付)

2,590円

( 2,849円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10左勝手用丸穴408SSU(ステンレスボルト・先入れバネナット付)

2,210円

( 2,431円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10右勝手用丸穴408単品(ボルト・ナットセット無し)

2,510円

( 2,761円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10右勝手用丸穴408SSP(ステンレスボルト・後入れバネナット付)

2,440円

( 2,684円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10右勝手用丸穴408SST(ステンレスボルト・先入れナット付)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました