(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-RGEAS0.5-100-N
【クリーン洗浄品】ラックギア L寸固定タイプ 【センジョウ】ラックギア

【クリーン洗浄品】ラックギア L寸固定タイプ SH-RGEAS0.5-100-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
9,830円
税込単価
10,813円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-RGEAS0.5-100-N の仕様・寸法情報

外形図・規格表

穴加工N:穴加工無し
穴加工KA:側面貫通穴
穴加工ST:側面タップ
穴加工A:背面タップ
穴加工Z:側面ザグリ
モジュールB
(穴ピッチ)
M
(並目)
 d1 d2 Z1
0.51803.5
0.83.5
1.0M33.56.53.5
1.5M44.584.5
2.0M55.59.55.5
2.5M55.59.55.5
3.0M55.59.55.5
 ■両端面加工タイプ




 
端面拡大図(両端面加工タイプ)
モジュールP 許容差
0.5~2.0-0.1
-0.3
2.5・3.0-0.1
-0.4

[ ! ] F= L-B×(K-1)2

精度:累積ピッチ誤差(単位:μm)

モジュール呼び
1003005001000
0.5~1.57692101117
2.0~3.086102112128
[ ! ]基本公差>>こちら
Type材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-RGEASSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RGEAS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-RGEAS電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
[ ! ]穴加工KA・A・ST・Zの穴部は表面処理はされません。

規格表

型式呼び穴加工有効
歯数
LP
(ピッチ)
WHhK
(穴数)
¥基準単価¥穴加工価格(+基準単価)
TypeモジュールSL-RGEASSH-RGEASSHD-RGEASタップ穴/貫通穴ザグリ穴
(A・ST・KA)(Z)

SL-RGEAS
SH-RGEAS
SHD-RGEAS
0.5100N
(穴加工無し)
6398.961.571398.58,0809,83010,8801ヵ所:300円

呼び100は
選択不可
300192301.59210,92012,67013,720
500318499.51317,51019,26020,310
0.8100KA
(側面貫通穴)
3998.012.5134109.27,9409,69010,740
300120301.5929,78011,53012,580
500198497.63316,96018,71019,760
1.0300N
(穴加工無し)

A
(背面タップ)

ST
(側面タップ)

Z
(側面ザグリ)
95298.453.1421012(10)11(9)28,0309,78010,8301ヵ所:500円

呼び100は
選択不可
500159499.513.1421012(10)11(9)310,19011,94012,990
1.530063296.88210,78012,53013,580
500106499.51313,74015,49016,540
2.050079496.376.2832025(20)23(18)314,45016,20017,250
2.550063494.87.8542530(25)27.5(22.5)318,13019,88020,930
3.050053499.519.4253035(30)32(27)321,88023,63024,680
[ ! ]呼び100は穴加工の選択できません。[ ! ]H,h()はSUS304の値となっております。

追加工

型式呼び穴加工(MC・WMC・TPC)
SL-RGEAS1.5500NMC4
Alterations片端面めねじ追加工両端面めねじ追加工タップ穴寸法変更
CodeMCWMCTPC
Spec. 指定方法 MC5 指定方法 WMC5タップ穴の寸法を変更します。
指定方法 TPC4
       M  TPC
M3M4
M4M3 M5
M5M4 M6 M8
モジュール M選択 
1.03   
1.5~3.0 456
モジュール M選択 
1.03   
1.5~3.0 456
¥/1Code400800200
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
モジュール
長さ L(mm)
有効歯数(歯)
長さ(呼び)
歯幅 W(またはD)(mm)
ラック高さ(mm)
洗浄方法
呼び
穴加工
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-RGEAS0.5-100-N

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
0.5
98.96
63
100
3
9
精密洗浄
100
N(穴加工無し)
10

1個

9,830( 10,813円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特長】L寸固定タイプは両端面ともラックギヤを繋いで使うことができます。
穴加工なし、側面通し穴加工、背面タップ穴加工、側面タップ穴加工、側面ザグリ穴加工を自由に選べます。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1213・1415~2021~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]標準対応大口以上はストーク対応なし。

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ラックギアのつなぎ方(両端面加工タイプ)
ミスミのラックギア(両端面加工タイプ)は、端面の加工精度がピッチに対してマイナスに仕上がっています。
よって、下図のように2本のラックの間に隙間をつくり、合わせラック(同モジュールのラックギア)を使用してピッチを調整した上でつないでください。
 ラックギアの平面度測定方法

ラックギヤの歯を上にして、両端が接地している状態での隙間を測定します。

平面度公差
L=500以下は0.2
L=501以上は0.3

SH-RGEAS0.5-100-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ラックギア L寸固定タイプの型番SH-RGEAS0.5-100-Nのページです。
型番SH-RGEAS0.5-100-Nに関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】ラックギア L寸固定タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-RGEAS0.5-300-KA
SH-RGEAS0.5-300-N
SH-RGEAS0.5-500-KA
SH-RGEAS0.5-500-N
SH-RGEAS0.8-100-N
SH-RGEAS0.8-300-KA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 モジュール 長さ L
(mm)
有効歯数
(歯)
長さ(呼び) 歯幅 W(またはD)
(mm)
ラック高さ
(mm)
洗浄方法 呼び 穴加工

13,270円

( 14,597円 )
1個 あり

6日目

10低発塵 / 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性0.5301.5919230039精密洗浄300KA(側面通し穴)

12,670円

( 13,937円 )
1個 あり

6日目

10低発塵 / 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性0.5301.5919230039精密洗浄300N(穴加工無し)

20,160円

( 22,176円 )
1個 あり

6日目

10低発塵 / 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性0.5499.5131850039精密洗浄500KA(側面通し穴)

19,260円

( 21,186円 )
1個 あり

6日目

10低発塵 / 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性0.5499.5131850039精密洗浄500N(穴加工無し)

9,690円

( 10,659円 )
1個 あり

6日目

10低発塵 / 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性0.898.0139100410精密洗浄100N(穴加工無し)

12,130円

( 13,343円 )
1個 あり

6日目

10低発塵 / 耐食性・耐薬品 / クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性0.8301.59120300410精密洗浄300KA(側面通し穴)

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました