(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
[15-800/0.1mm単位]
[2-245/0.1mm単位]
[4-49/1mm単位]
「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
D・P | h9(みがき棒) | h7(研磨棒) | g6(研磨棒) |
3 | 0 −0.025 | 0 −0.010 | −0.002 −0.008 |
3.1 〜6 | 0 −0.030 | 0 −0.012 | −0.004 −0.012 |
6.1〜10 | 0 −0.036 | 0 −0.015 | −0.005 −0.014 |
10.1〜18 | 0 −0.043 | 0 −0.018 | −0.006 −0.017 |
18.1〜30 | 0 −0.052 | 0 −0.021 | −0.007 −0.020 |
30 .1〜50 | 0 −0.062 | 0 −0.025 | −0.009 −0.025 |
D | 真円度 M | |
を超え | 以下 | |
5 | 13 | 0.004 |
13 | 20 | 0.005 |
20 | 40 | 0.006 |
40 | 50 | 0.007 |
寸法 | 寸法 公差 | |
を超え | 以下 | |
2 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
400 | 800 | ±0.8 |
Type | 公差 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||||
標準タイプ | スパナ溝付タイプ | D | P | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
① | SL-SSFRMHF | SL-SSFRMHFS | h9 (みがき棒) | h7 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-SSFRMHF | SH-SSFRMHFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
SHD-SSFRMHF | SHD-SSFRMHFS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
SL-PSFRMHF | SL-PSFRMHFS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
SH-PSFRMHF | SH-PSFRMHFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
② | SL-SSFRMGF | SL-SSFRMGFS | g6 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
SH-SSFRMGF | SH-SSFRMGFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
SHD-SSFRMGF | SHD-SSFRMGFS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
SL-PSFRMGF | SL-PSFRMGFS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
SH-PSFRMGF | SH-PSFRMGFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
③ | SL-SSFRHF | SL-SSFRHFS | h7 (研磨棒) | h7 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-SSFRHF | SH-SSFRHFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
SHD-SSFRHF | SHD-SSFRHFS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
SL-PSFRHF | SL-PSFRHFS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
SH-PSFRHF | SH-PSFRHFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
④ | SL-SSFRF | SL-SSFRFS | g6 (研磨棒) | g6 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-SSFRF | SH-SSFRFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
SHD-SSFRF | SHD-SSFRFS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
SL-PSFRF | SL-PSFRFS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
SH-PSFRF | SH-PSFRFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
SL-PHFRF | − | SCM435 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
SH-PHFRF | [ H ]硬度30〜35HRC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 | − | L | − | F | − | P | − | N | − | SC | |
①D部h9/P部h7 | SL-SSFRMHF30 | − | 250 | − | F30 | − | P10 | − | N10 | ||
③h7(研磨棒)スパナ溝付 | SH-SSFRHFS25 | − | 200 | − | F25 | − | P15 | − | N12 | − | SC30 |
④g6(研磨棒) | SHD-SSFRF20 | − | 300 | − | F50 | − | P15 | − | N5 |
型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | N(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | |||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
標準タイプ | スパナ溝付タイプ | |||||||||||||||||||
①D部h9・P部h7 SL-SSFRMHF SH-SSFRMHF SHD-SSFRMHF ②D部h9・P部g6 SL-SSFRMGF SH-SSFRMGF SHD-SSFRMGF | ①D部h9・P部h7 SL-SSFRMHFS SH-SSFRMHFS SHD-SSFRMHFS ②D部h9・P部g6 SL-SSFRMGFS SH-SSFRMGFS SHD-SSFRMGFS | 6 | 15.0〜498.0 | 2≦F≦P×5 | 3≦P<D | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3の場合 W−M≧2 | 5 | 8 | 500 | ||||||||
8 | 15.0〜498.0 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 802 | |||||||||||||
12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||
15 | 15.0〜800.0 | 4≦P<D | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||
16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||
20 | 24.0〜800.0 | 5≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||
25 | 24.0〜800.0 | 8≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||
30 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||
35 | 70.0〜800.0 | 16≦P<D | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | N(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max | |||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
標準タイプ | スパナ溝付タイプ | |||||||||||||||||||
6 | 15.0〜498.0 | 2≦F≦P×5 | 3≦P<D | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3の場合 W−M≧2 | 5 | 8 | 500 | ||||||||||
8 | 15.0〜498.0 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | ||||||||||||
10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 802 | |||||||||||||
①D部h9・P部h7 | ①D部h9・P部h7 | 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||
SL-PSFRMHF | SL-PSFRMHFS | 13 | 15.0〜800.0 | 4≦P<D | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||
SH-PSFRMHF | SH-PSFRMHFS | 15 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||
16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||
②D部h9・P部g6 | ②D部h9・P部g6 | 17 | 24.0〜800.0 | 5≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
SL-PSFRMGF | SL-PSFRMGFS | 18 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||
SH-PSFRMGF | SH-PSFRMGFS | 20 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||
22 | 24.0〜800.0 | 6≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||
25 | 24.0〜800.0 | 8≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||
30 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||
35 | 70.0〜800.0 | 16≦P<D | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | N(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC スパナ溝付タイプのみ | ||||||||||||||||
標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||||
SL-SSFRHF SH-SSFRHF SHD-SSFRHF | SL-SSFRHFS SH-SSFRHFS SHD-SSFRHFS | 6 | 15.0〜498.0 | 2≦F≦P×5 | 3≦P<D | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3の場合 W−M≧2 | 5 | 8 | 500 | |||||||||
8 | 15.0〜498.0 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 802 | ||||||||||||||
12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||
15 | 15.0〜800.0 | 4≦P<D | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||
17 | 24.0〜800.0 | 5≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||
20 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
25 | 24.0〜800.0 | 8≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||
30 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||
35 | 70.0〜800.0 | 16≦P<D | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
40 | 80.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
50 | 100.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | N(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max | ||||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC スパナ溝付タイプのみ | ||||||||||||||||
標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||||
6 | 15.0〜498.0 | 2≦F≦P×5 | 3≦P<D | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3の場合 W−M≧2 | 5 | 8 | 500 | |||||||||||
8 | 15.0〜498.0 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | |||||||||||||
10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 802 | ||||||||||||||
12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||
SL-PSFRHF | SL-PSFRHFS | 15 | 15.0〜800.0 | 4≦P<D | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||
SH-PSFRHF | SH-PSFRHFS | 17 | 24.0〜800.0 | 5≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
20 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
25 | 24.0〜800.0 | 8≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||
30 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||
35 | 70.0〜800.0 | 16≦P<D | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
40 | 80.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
50 | 100.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | N(並目) | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
Type | D | L | F | P | 選択 | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||||
SL-SSFRF SH-SSFRF SHD-SSFRF | SL-SSFRFS SH-SSFRFS SHD-SSFRFS | 6 | 15.0〜498.0 | 2≦F≦P×5 | 3≦P<D | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3の場合 W−M≧2 | 5 | 8 | 500 | |||||||||
8 | 15.0〜498.0 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 802 | ||||||||||||||
12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||
13 | 15.0〜800.0 | 4≦P<D | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||||||||
15 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||||
16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
17 | 24.0〜800.0 | 5≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||
18 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||
20 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
22 | 24.0〜800.0 | 6≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||
25 | 24.0〜800.0 | 8≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||
30 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||
35 | 70.0〜800.0 | 16≦P<D | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
40 | 80.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
50 | 100.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | N(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max | ||||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC スパナ溝付タイプのみ | ||||||||||||||||
標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||||
6 | 15.0〜498.0 | 2≦F≦P×5 | 3≦P<D | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3の場合 W−M≧2 | 5 | 8 | 500 | |||||||||||
8 | 15.0〜498.0 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | |||||||||||||
10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 802 | ||||||||||||||
12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||
13 | 15.0〜800.0 | 4≦P<D | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||||||||
15 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||||
SL-PSFRF | SL-PSFRFS | 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
SH-PSFRF | SH-PSFRFS | 17 | 24.0〜800.0 | 5≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
18 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||
20 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
22 | 24.0〜800.0 | 6≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||
25 | 24.0〜800.0 | 8≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||
30 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||
35 | 70.0〜800.0 | 16≦P<D | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
40 | 80.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
50 | 100.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | N(並目) 選択 | (Y) max | |||||||||||||
Type | D | L | F | P | |||||||||||||
SL-PHFRF SH-PHFRF | 15 | 15.0〜800.0 | 2≦F≦P×5 | 4≦P<D | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 802 | ||||||
20 | 24.0〜800.0 | 5≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||
25 | 24.0〜800.0 | 8≦P<D | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||
30 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||||||
35 | 70.0〜800.0 | 16≦P<D | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||||||
40 | 80.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
50 | 100.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
並目ねじピッチ | |
M(N) | pitch |
2 | 0.4 |
2.6 | 0.45 |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
30 | 3.5 |
型式 | − | L | − | F | − | P | − | N | − | SC | − | (KC・WKC・FC…etc.) |
SL-SSFRHF10 | − | 150 | − | F10 | − | P5 | − | N5 | − | KC10-A10 |
追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||
KC | キー溝1ヶ所追加![]() | KC・A=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ NG ]φ5以下は不可 | SSFRHF30-250-F30-P12-N12-KC50-A10 | 200 | ||||||||||
WKC | キー溝2ヶ所追加![]() | WKC・C・K・E=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ NG ]φ5以下は不可 | SSFRHF30-250-F30-P12-N12-KWC30-C10-K30-E10 | 400 | ||||||||||
KZ | キー溝1ヶ所(4ヵ所目用)追加![]() | KZ・Z=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ ! ]KC・WKCと併用時のみ指定可 | SSFRHF30-250-F30-P12-N12-KC30-A10-KWC60-C10-K30-E10-KZ150-A10 | 200 | ||||||||||
PKC | 段部Pキー溝(端面0地点)追加![]() | PKC=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 | SSFRHF30-250-F30-P12-N12-PKC20.0 | 300 | ||||||||||
PP | 段部Pキー溝(位置指定)追加![]() | PP・PK=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 | SSFRHF30-250-F30-P12-N12-PP10-PK10 | 300 | ||||||||||
PV | 段部Pキー溝複数ヶ所追加![]() | PV・PW=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 [ ! ]PPと併用時のみ指定可 | SSFRHF30-250-F80-P20-N12-PP5-PK5-PV15-PW10 | 300 | ||||||||||
FC | 平面取り1ヶ所追加![]() | FC・G=1mm単位指定 [ ! ]G≦70 ※Hはこちらを参照 | SSFRHF30-250-F30-P12-N12-FC10-G15 | 200 | ||||||||||
WFC | 平面取り2ヶ所追加![]() | WFC・J・W・V=1mm単位指定 [ ! ]J・V≦70 ※Hはこちらを参照 | SSFRHF30-250-F30-P12-N12-WFC10-J15-W10ーV15 | 300 | ||||||||||
SFC | 平面取り、角度指定2面取り追加![]() | SFC・SG=1mm単位指定 AG=15度単位指定 [ ! ]SG≦70 ※Hはこちらを参照 | SSFRHF30-250-F30-P12-N12-SFC10-SG15-AG45 | 500 | ||||||||||
PFC | 段部に平面取り追加![]() | PFC・LC=1mm単位指定 [ ! ]LC≦70 ※Hはこちらを参照 | SSFRHF30-250-F30-P12-N12-PFC5-LC15 | 300 | ||||||||||
TL・TR | D部に止め輪溝追加工![]() | TL・TR=0.1mm単位指定 [ ! ]2≦TL+F≦150 2≦TR≦150 ※m寸はこちらを参照 | SSFRHF30-250-F30-P12-N12-TL5-TR5 | 200 | ||||||||||
TF | 段部に止め輪溝追加工![]() | TF=0.1mm単位指定 [ ! ]2≦TF≦150 ※m寸はこちらを参照 | SSFRHF30-250-F30-P12-N12-TF5 | 300 | ||||||||||
UC | スリットカム用溝の追加![]() | UC=1mm単位指定 [ NG ]φ2・2.5、D13以上は不可 ※d・ℓ1はこちらを参照 | SSFRHF10-250-F30-P8-N8-UC10 | 200 | ||||||||||
LKC | L寸法公差変更![]() | L<500・・・L±0.05 L≧500・・・L±0.1 | SSFRHF30-250-F30-P12-N12-LKC | 400 | ||||||||||
CKC | 同軸度変更![]() | 同軸度を0.02に変更します。 [ NG ]D部h9は不可 [ ! ]Lmaxは右表参照
| SSFRHF30-250-F30-P12-N12-CKC | 800 | ||||||||||
CP | 段部P部の面取り変更![]() | 段部P部の面取りの大きさを変更 ※CPは表より選択 [ NG ]段部φ3~φ5は不可 [ ! ]P6以上に適用
| SSFRHF30-250-F30-P12-N12-CP3 | 100 | ||||||||||
ND | めねじ深さ変更![]() | NをNDにかえて指定 [ ! ]M2・M2.6・M24・M30は不可 | SSFRHF30-250-F30-P12-ND12 | 200 |
※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
15
|
15 ~ 800
|
精密洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
3 ~ 10
|
-
|
-
|
2 ~ 70
|
4 ~ 14
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
15
|
15 ~ 800
|
精密洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
-
|
3 ~ 10
|
-
|
2 ~ 70
|
4 ~ 14
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
20
|
24 ~ 800
|
精密洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
4 ~ 16
|
-
|
-
|
2 ~ 95
|
5 ~ 19
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
20
|
24 ~ 800
|
精密洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
-
|
4 ~ 16
|
-
|
2 ~ 95
|
5 ~ 19
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
25
|
24 ~ 800
|
精密洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
4 ~ 16
|
-
|
-
|
2 ~ 120
|
8 ~ 24
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
25
|
24 ~ 800
|
精密洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
-
|
4 ~ 16
|
-
|
2 ~ 120
|
8 ~ 24
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
30
|
24 ~ 800
|
精密洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
5 ~ 20
|
-
|
-
|
2 ~ 145
|
8 ~ 29
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
30
|
24 ~ 800
|
精密洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
-
|
5 ~ 20
|
-
|
2 ~ 145
|
8 ~ 29
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
35
|
70 ~ 798
|
精密洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
6 ~ 24
|
-
|
-
|
2 ~ 170
|
16 ~ 34
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
35
|
70 ~ 798
|
精密洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
-
|
6 ~ 20
|
-
|
2 ~ 170
|
16 ~ 34
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
40
|
80 ~ 798
|
精密洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
10 ~ 30
|
-
|
-
|
2 ~ 195
|
16 ~ 39
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
40
|
80 ~ 798
|
精密洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
-
|
10 ~ 20
|
-
|
2 ~ 195
|
16 ~ 39
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
50
|
100 ~ 798
|
精密洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
12 ~ 30
|
-
|
-
|
2 ~ 245
|
16 ~ 49
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
50
|
100 ~ 798
|
精密洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
-
|
12 ~ 20
|
-
|
2 ~ 245
|
16 ~ 49
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
15
|
15 ~ 800
|
脱脂洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
3 ~ 10
|
-
|
-
|
2 ~ 70
|
4 ~ 14
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
15
|
15 ~ 800
|
脱脂洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
-
|
3 ~ 10
|
-
|
2 ~ 70
|
4 ~ 14
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
20
|
24 ~ 800
|
脱脂洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
4 ~ 16
|
-
|
-
|
2 ~ 95
|
5 ~ 19
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
20
|
24 ~ 800
|
脱脂洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
-
|
4 ~ 16
|
-
|
2 ~ 95
|
5 ~ 19
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
25
|
24 ~ 800
|
脱脂洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
4 ~ 16
|
-
|
-
|
2 ~ 120
|
8 ~ 24
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
25
|
24 ~ 800
|
脱脂洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
-
|
4 ~ 16
|
-
|
2 ~ 120
|
8 ~ 24
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
30
|
24 ~ 800
|
脱脂洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
5 ~ 20
|
-
|
-
|
2 ~ 145
|
8 ~ 29
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
30
|
24 ~ 800
|
脱脂洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
-
|
5 ~ 20
|
-
|
2 ~ 145
|
8 ~ 29
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
35
|
70 ~ 798
|
脱脂洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
6 ~ 24
|
-
|
-
|
2 ~ 170
|
16 ~ 34
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
35
|
70 ~ 798
|
脱脂洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
-
|
6 ~ 20
|
-
|
2 ~ 170
|
16 ~ 34
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
40
|
80 ~ 798
|
脱脂洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
10 ~ 30
|
-
|
-
|
2 ~ 195
|
16 ~ 39
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
40
|
80 ~ 798
|
脱脂洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
-
|
10 ~ 20
|
-
|
2 ~ 195
|
16 ~ 39
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
50
|
100 ~ 798
|
脱脂洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
12 ~ 30
|
-
|
-
|
2 ~ 245
|
16 ~ 49
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
[鉄] SCM435
|
SCM435
|
焼入あり
|
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
|
g6(研磨棒)
|
50
|
100 ~ 798
|
脱脂洗浄
|
スパナ溝なし
|
g6
|
-
|
12 ~ 20
|
-
|
2 ~ 245
|
16 ~ 49
|
-
|
-
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
D | SL-SSFRMHF | SH-SSFRMHF | SHD-SSFRMHF | |||||||||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
6 | 1,620 | 1,680 | 1,800 | 1,890 | 2,390 | 3,040 | 3,210 | - | 2,120 | 2,180 | 2,300 | 2,390 | 3,190 | 4,540 | 4,710 | - | 2,420 | 2,480 | 2,600 | 2,690 | 3,690 | 5,290 | 5,460 | - |
8 | 1,620 | 1,680 | 1,800 | 1,890 | 2,390 | 3,040 | 3,210 | - | 2,120 | 2,180 | 2,300 | 2,390 | 3,190 | 4,540 | 4,710 | - | 2,420 | 2,480 | 2,600 | 2,690 | 3,690 | 5,290 | 5,460 | - |
10 | 1,620 | 1,680 | 1,800 | 1,890 | 2,330 | 3,040 | 3,210 | 3,630 | 2,120 | 2,180 | 2,300 | 2,390 | 3,130 | 4,540 | 4,710 | 5,130 | 2,420 | 2,480 | 2,600 | 2,690 | 3,630 | 5,290 | 5,460 | 5,880 |
12 | 1,710 | 1,850 | 1,900 | 2,030 | 2,470 | 3,190 | 3,630 | 4,190 | 2,210 | 2,350 | 2,400 | 2,530 | 3,270 | 4,690 | 5,130 | 5,690 | 2,510 | 2,650 | 2,700 | 2,830 | 3,770 | 5,440 | 5,880 | 6,440 |
15 | 1,890 | 2,040 | 2,080 | 2,400 | 3,010 | 3,720 | 4,300 | 5,040 | 2,390 | 2,540 | 2,580 | 2,900 | 3,810 | 5,220 | 5,800 | 6,540 | 2,690 | 2,840 | 2,880 | 3,200 | 4,310 | 5,970 | 6,550 | 7,290 |
16 | 1,970 | 2,140 | 2,210 | 2,510 | 3,110 | 3,980 | 4,840 | 5,810 | 2,470 | 2,640 | 2,710 | 3,010 | 3,910 | 5,480 | 6,340 | 7,310 | 2,770 | 2,940 | 3,010 | 3,310 | 4,410 | 6,230 | 7,090 | 8,060 |
20 | 2,120 | 2,390 | 2,510 | 2,800 | 3,360 | 4,650 | 6,230 | 7,800 | 2,620 | 2,890 | 3,010 | 3,300 | 4,160 | 6,150 | 7,730 | 9,300 | 2,920 | 3,190 | 3,310 | 3,600 | 4,660 | 6,900 | 8,480 | 10,050 |
25 | 2,510 | 2,820 | 3,040 | 3,330 | 4,080 | 5,610 | 7,640 | 9,670 | 3,010 | 3,320 | 3,540 | 3,830 | 4,880 | 7,110 | 9,140 | 11,170 | 3,310 | 3,620 | 3,840 | 4,130 | 5,380 | 7,860 | 9,890 | 11,920 |
30 | 2,930 | 3,550 | 3,850 | 4,230 | 5,170 | 7,050 | 9,480 | 12,180 | 3,430 | 4,050 | 4,350 | 4,730 | 5,970 | 8,550 | 10,980 | 13,680 | 3,730 | 4,350 | 4,650 | 5,030 | 6,470 | 9,300 | 11,730 | 14,430 |
35 | - | 4,850 | 5,340 | 5,680 | 7,080 | 9,620 | 13,220 | 17,060 | - | 5,350 | 5,840 | 6,180 | 7,880 | 11,120 | 14,720 | 18,560 | - | 5,650 | 6,140 | 6,480 | 8,380 | 11,870 | 15,470 | 19,310 |
D | SL-PSFRMHF | SH-PSFRMHF | ||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
6 | 1,590 | 1,690 | 1,770 | 1,910 | 2,530 | 3,780 | 3,870 | - | 2,090 | 2,190 | 2,270 | 2,410 | 3,570 | 4,480 | 4,570 | - |
8 | 1,590 | 1,690 | 1,770 | 1,910 | 2,530 | 3,780 | 3,870 | - | 2,090 | 2,190 | 2,270 | 2,410 | 3,570 | 4,480 | 4,570 | - |
10 | 1,590 | 1,690 | 1,770 | 1,910 | 2,530 | 3,690 | 3,870 | 4,260 | 2,090 | 2,190 | 2,270 | 2,410 | 3,570 | 4,390 | 4,570 | 4,960 |
12 | 1,660 | 1,810 | 1,830 | 1,960 | 2,600 | 3,780 | 4,360 | 4,620 | 2,160 | 2,310 | 2,330 | 2,460 | 3,640 | 4,480 | 5,060 | 5,320 |
13 | 1,720 | 1,860 | 1,870 | 2,020 | 2,660 | 3,890 | 4,560 | 4,840 | 2,220 | 2,360 | 2,370 | 2,520 | 3,700 | 4,590 | 5,260 | 5,540 |
15 | 1,740 | 1,880 | 1,900 | 2,040 | 2,690 | 3,950 | 4,660 | 4,940 | 2,240 | 2,380 | 2,400 | 2,540 | 3,730 | 4,650 | 5,360 | 5,640 |
16 | 1,810 | 1,960 | 2,010 | 2,160 | 2,840 | 4,130 | 4,880 | 5,350 | 2,310 | 2,460 | 2,510 | 2,660 | 3,880 | 4,830 | 5,580 | 6,050 |
17 | 1,950 | 2,160 | 2,270 | 2,470 | 3,220 | 4,560 | 5,430 | 6,380 | 2,450 | 2,660 | 2,770 | 2,970 | 4,260 | 5,260 | 6,130 | 7,080 |
18 | 2,050 | 2,310 | 2,460 | 2,680 | 3,490 | 4,870 | 5,810 | 7,100 | 2,550 | 2,810 | 2,960 | 3,180 | 4,530 | 5,570 | 6,510 | 7,800 |
20 | 2,110 | 2,380 | 2,560 | 2,810 | 3,650 | 5,050 | 6,060 | 7,540 | 2,610 | 2,880 | 3,060 | 3,310 | 4,690 | 5,750 | 6,760 | 8,240 |
22 | 2,350 | 2,770 | 2,960 | 3,200 | 4,270 | 6,290 | 8,170 | 10,170 | 2,850 | 3,270 | 3,460 | 3,700 | 5,310 | 6,990 | 8,870 | 10,870 |
25 | 2,440 | 2,910 | 3,100 | 3,340 | 4,510 | 6,570 | 8,680 | 10,780 | 2,940 | 3,410 | 3,600 | 3,840 | 5,550 | 7,270 | 9,380 | 11,480 |
30 | 2,800 | 3,580 | 3,900 | 4,300 | 5,550 | 7,930 | 10,460 | 13,150 | 3,300 | 4,080 | 4,400 | 4,800 | 6,590 | 8,630 | 11,160 | 13,850 |
35 | - | 4,750 | 5,130 | 5,790 | 7,460 | 10,530 | 14,200 | 18,130 | - | 5,250 | 5,630 | 6,290 | 8,500 | 11,230 | 14,900 | 18,830 |
D | SL-SSFRMHFS | SH-SSFRMHFS | SHD-SSFRMHFS | |||||||||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
6 | 2,040 | 2,100 | 2,220 | 2,310 | 2,810 | 3,460 | 3,630 | - | 2,540 | 2,600 | 2,720 | 2,810 | 3,610 | 4,960 | 5,130 | - | 2,840 | 2,900 | 3,020 | 3,110 | 4,110 | 5,710 | 5,880 | - |
8 | 2,040 | 2,100 | 2,220 | 2,310 | 2,810 | 3,460 | 3,630 | - | 2,540 | 2,600 | 2,720 | 2,810 | 3,610 | 4,960 | 5,130 | - | 2,840 | 2,900 | 3,020 | 3,110 | 4,110 | 5,710 | 5,880 | - |
10 | 2,040 | 2,100 | 2,220 | 2,310 | 2,750 | 3,460 | 3,630 | 4,050 | 2,540 | 2,600 | 2,720 | 2,810 | 3,550 | 4,960 | 5,130 | 5,550 | 2,840 | 2,900 | 3,020 | 3,110 | 4,050 | 5,710 | 5,880 | 6,300 |
12 | 2,130 | 2,270 | 2,320 | 2,450 | 2,890 | 3,610 | 4,050 | 4,610 | 2,630 | 2,770 | 2,820 | 2,950 | 3,690 | 5,110 | 5,550 | 6,110 | 2,930 | 3,070 | 3,120 | 3,250 | 4,190 | 5,860 | 6,300 | 6,860 |
15 | 2,310 | 2,460 | 2,500 | 2,820 | 3,430 | 4,140 | 4,720 | 5,460 | 2,810 | 2,960 | 3,000 | 3,320 | 4,230 | 5,640 | 6,220 | 6,960 | 3,110 | 3,260 | 3,300 | 3,620 | 4,730 | 6,390 | 6,970 | 7,710 |
16 | 2,390 | 2,560 | 2,630 | 2,930 | 3,530 | 4,400 | 5,260 | 6,230 | 2,890 | 3,060 | 3,130 | 3,430 | 4,330 | 5,900 | 6,760 | 7,730 | 3,190 | 3,360 | 3,430 | 3,730 | 4,830 | 6,650 | 7,510 | 8,480 |
20 | 2,540 | 2,810 | 2,930 | 3,220 | 3,780 | 5,070 | 6,650 | 8,220 | 3,040 | 3,310 | 3,430 | 3,720 | 4,580 | 6,570 | 8,150 | 9,720 | 3,340 | 3,610 | 3,730 | 4,020 | 5,080 | 7,320 | 8,900 | 10,470 |
25 | 2,930 | 3,240 | 3,460 | 3,750 | 4,500 | 6,030 | 8,060 | 10,090 | 3,430 | 3,740 | 3,960 | 4,250 | 5,300 | 7,530 | 9,560 | 11,590 | 3,730 | 4,040 | 4,260 | 4,550 | 5,800 | 8,280 | 10,310 | 12,340 |
30 | 3,350 | 3,970 | 4,270 | 4,650 | 5,590 | 7,470 | 9,900 | 12,600 | 3,850 | 4,470 | 4,770 | 5,150 | 6,390 | 8,970 | 11,400 | 14,100 | 4,150 | 4,770 | 5,070 | 5,450 | 6,890 | 9,720 | 12,150 | 14,850 |
35 | - | 5,270 | 5,760 | 6,100 | 7,500 | 10,040 | 13,640 | 17,480 | - | 5,770 | 6,260 | 6,600 | 8,300 | 11,540 | 15,140 | 18,980 | - | 6,070 | 6,560 | 6,900 | 8,800 | 12,290 | 15,890 | 19,730 |
D | SL-PSFRMHFS | SH-PSFRMHFS | ||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
6 | 2,030 | 2,140 | 2,210 | 2,350 | 2,980 | 4,220 | 4,320 | - | 2,530 | 2,640 | 2,710 | 2,850 | 4,020 | 4,920 | 5,020 | - |
8 | 2,030 | 2,140 | 2,210 | 2,350 | 2,980 | 4,220 | 4,320 | - | 2,530 | 2,640 | 2,710 | 2,850 | 4,020 | 4,920 | 5,020 | - |
10 | 2,030 | 2,140 | 2,210 | 2,350 | 2,980 | 4,140 | 4,320 | 4,700 | 2,530 | 2,640 | 2,710 | 2,850 | 4,020 | 4,840 | 5,020 | 5,400 |
12 | 2,110 | 2,260 | 2,280 | 2,400 | 3,040 | 4,220 | 4,810 | 5,060 | 2,610 | 2,760 | 2,780 | 2,900 | 4,080 | 4,920 | 5,510 | 5,760 |
13 | 2,160 | 2,310 | 2,320 | 2,470 | 3,110 | 4,340 | 5,010 | 5,280 | 2,660 | 2,810 | 2,820 | 2,970 | 4,150 | 5,040 | 5,710 | 5,980 |
15 | 2,180 | 2,330 | 2,340 | 2,490 | 3,140 | 4,390 | 5,100 | 5,390 | 2,680 | 2,830 | 2,840 | 2,990 | 4,180 | 5,090 | 5,800 | 6,090 |
16 | 2,260 | 2,400 | 2,460 | 2,610 | 3,290 | 4,570 | 5,330 | 5,790 | 2,760 | 2,900 | 2,960 | 3,110 | 4,330 | 5,270 | 6,030 | 6,490 |
17 | 2,390 | 2,610 | 2,710 | 2,910 | 3,670 | 5,010 | 5,880 | 6,820 | 2,890 | 3,110 | 3,210 | 3,410 | 4,710 | 5,710 | 6,580 | 7,520 |
18 | 2,500 | 2,750 | 2,900 | 3,120 | 3,930 | 5,320 | 6,260 | 7,540 | 3,000 | 3,250 | 3,400 | 3,620 | 4,970 | 6,020 | 6,960 | 8,240 |
20 | 2,550 | 2,830 | 3,010 | 3,250 | 4,090 | 5,500 | 6,500 | 7,990 | 3,050 | 3,330 | 3,510 | 3,750 | 5,130 | 6,200 | 7,200 | 8,690 |
22 | 2,810 | 3,220 | 3,410 | 3,650 | 4,730 | 6,740 | 8,620 | 10,620 | 3,310 | 3,720 | 3,910 | 4,150 | 5,770 | 7,440 | 9,320 | 11,320 |
25 | 2,890 | 3,360 | 3,550 | 3,790 | 4,970 | 7,020 | 9,130 | 11,240 | 3,390 | 3,860 | 4,050 | 4,290 | 6,010 | 7,720 | 9,830 | 11,940 |
30 | 3,250 | 4,030 | 4,350 | 4,750 | 6,000 | 8,390 | 10,910 | 13,600 | 3,750 | 4,530 | 4,850 | 5,250 | 7,040 | 9,090 | 11,610 | 14,300 |
35 | - | 5,210 | 5,580 | 6,240 | 7,910 | 10,990 | 14,650 | 18,580 | - | 5,710 | 6,080 | 6,740 | 8,950 | 11,690 | 15,350 | 19,280 |
D | SL-SSFRMGF | SH-SSFRMGF | SHD-SSFRMGF | |||||||||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
6 | 1,620 | 1,680 | 1,800 | 1,890 | 2,390 | 3,040 | 3,210 | - | 2,120 | 2,180 | 2,300 | 2,390 | 3,190 | 4,540 | 4,710 | - | 2,420 | 2,480 | 2,600 | 2,690 | 3,690 | 5,290 | 5,460 | - |
8 | 1,620 | 1,680 | 1,800 | 1,890 | 2,390 | 3,040 | 3,210 | - | 2,120 | 2,180 | 2,300 | 2,390 | 3,190 | 4,540 | 4,710 | - | 2,420 | 2,480 | 2,600 | 2,690 | 3,690 | 5,290 | 5,460 | - |
10 | 1,620 | 1,680 | 1,800 | 1,890 | 2,330 | 3,040 | 3,210 | 3,630 | 2,120 | 2,180 | 2,300 | 2,390 | 3,130 | 4,540 | 4,710 | 5,130 | 2,420 | 2,480 | 2,600 | 2,690 | 3,630 | 5,290 | 5,460 | 5,880 |
12 | 1,710 | 1,850 | 1,900 | 2,030 | 2,470 | 3,190 | 3,630 | 4,190 | 2,210 | 2,350 | 2,400 | 2,530 | 3,270 | 4,690 | 5,130 | 5,690 | 2,510 | 2,650 | 2,700 | 2,830 | 3,770 | 5,440 | 5,880 | 6,440 |
15 | 1,890 | 2,040 | 2,080 | 2,400 | 3,010 | 3,720 | 4,300 | 5,040 | 2,390 | 2,540 | 2,580 | 2,900 | 3,810 | 5,220 | 5,800 | 6,540 | 2,690 | 2,840 | 2,880 | 3,200 | 4,310 | 5,970 | 6,550 | 7,290 |
16 | 1,970 | 2,140 | 2,210 | 2,510 | 3,110 | 3,980 | 4,840 | 5,810 | 2,470 | 2,640 | 2,710 | 3,010 | 3,910 | 5,480 | 6,340 | 7,310 | 2,770 | 2,940 | 3,010 | 3,310 | 4,410 | 6,230 | 7,090 | 8,060 |
20 | 2,120 | 2,390 | 2,510 | 2,800 | 3,360 | 4,650 | 6,230 | 7,800 | 2,620 | 2,890 | 3,010 | 3,300 | 4,160 | 6,150 | 7,730 | 9,300 | 2,920 | 3,190 | 3,310 | 3,600 | 4,660 | 6,900 | 8,480 | 10,050 |
25 | 2,510 | 2,820 | 3,040 | 3,330 | 4,080 | 5,610 | 7,640 | 9,670 | 3,010 | 3,320 | 3,540 | 3,830 | 4,880 | 7,110 | 9,140 | 11,170 | 3,310 | 3,620 | 3,840 | 4,130 | 5,380 | 7,860 | 9,890 | 11,920 |
30 | 2,930 | 3,550 | 3,850 | 4,230 | 5,170 | 7,050 | 9,480 | 12,180 | 3,430 | 4,050 | 4,350 | 4,730 | 5,970 | 8,550 | 10,980 | 13,680 | 3,730 | 4,350 | 4,650 | 5,030 | 6,470 | 9,300 | 11,730 | 14,430 |
35 | - | 4,850 | 5,340 | 5,680 | 7,080 | 9,620 | 13,220 | 17,060 | - | 5,350 | 5,840 | 6,180 | 7,880 | 11,120 | 14,720 | 18,560 | - | 5,650 | 6,140 | 6,480 | 8,380 | 11,870 | 15,470 | 19,310 |
D | SL-PSFRMGF | SH-PSFRMGF | ||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
6 | 1,590 | 1,690 | 1,770 | 1,910 | 2,530 | 3,780 | 3,870 | - | 2,090 | 2,190 | 2,270 | 2,410 | 3,570 | 4,480 | 4,570 | - |
8 | 1,590 | 1,690 | 1,770 | 1,910 | 2,530 | 3,780 | 3,870 | - | 2,090 | 2,190 | 2,270 | 2,410 | 3,570 | 4,480 | 4,570 | - |
10 | 1,590 | 1,690 | 1,770 | 1,910 | 2,530 | 3,690 | 3,870 | 4,260 | 2,090 | 2,190 | 2,270 | 2,410 | 3,570 | 4,390 | 4,570 | 4,960 |
12 | 1,660 | 1,810 | 1,830 | 1,960 | 2,600 | 3,780 | 4,360 | 4,620 | 2,160 | 2,310 | 2,330 | 2,460 | 3,640 | 4,480 | 5,060 | 5,320 |
13 | 1,720 | 1,860 | 1,870 | 2,020 | 2,660 | 3,890 | 4,560 | 4,840 | 2,220 | 2,360 | 2,370 | 2,520 | 3,700 | 4,590 | 5,260 | 5,540 |
15 | 1,740 | 1,880 | 1,900 | 2,040 | 2,690 | 3,950 | 4,660 | 4,940 | 2,240 | 2,380 | 2,400 | 2,540 | 3,730 | 4,650 | 5,360 | 5,640 |
16 | 1,810 | 1,960 | 2,010 | 2,160 | 2,840 | 4,130 | 4,880 | 5,350 | 2,310 | 2,460 | 2,510 | 2,660 | 3,880 | 4,830 | 5,580 | 6,050 |
17 | 1,950 | 2,160 | 2,270 | 2,470 | 3,220 | 4,560 | 5,430 | 6,380 | 2,450 | 2,660 | 2,770 | 2,970 | 4,260 | 5,260 | 6,130 | 7,080 |
18 | 2,050 | 2,310 | 2,460 | 2,680 | 3,490 | 4,870 | 5,810 | 7,100 | 2,550 | 2,810 | 2,960 | 3,180 | 4,530 | 5,570 | 6,510 | 7,800 |
20 | 2,110 | 2,380 | 2,560 | 2,810 | 3,650 | 5,050 | 6,060 | 7,540 | 2,610 | 2,880 | 3,060 | 3,310 | 4,690 | 5,750 | 6,760 | 8,240 |
22 | 2,350 | 2,770 | 2,960 | 3,200 | 4,270 | 6,290 | 8,170 | 10,170 | 2,850 | 3,270 | 3,460 | 3,700 | 5,310 | 6,990 | 8,870 | 10,870 |
25 | 2,440 | 2,910 | 3,100 | 3,340 | 4,510 | 6,570 | 8,680 | 10,780 | 2,940 | 3,410 | 3,600 | 3,840 | 5,550 | 7,270 | 9,380 | 11,480 |
30 | 2,800 | 3,580 | 3,900 | 4,300 | 5,550 | 7,930 | 10,460 | 13,150 | 3,300 | 4,080 | 4,400 | 4,800 | 6,590 | 8,630 | 11,160 | 13,850 |
35 | - | 4,750 | 5,130 | 5,790 | 7,460 | 10,530 | 14,200 | 18,130 | - | 5,250 | 5,630 | 6,290 | 8,500 | 11,230 | 14,900 | 18,830 |
D | SL-SSFRMGFS | SH-SSFRMGFS | SHD-SSFRMGFS | |||||||||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
6 | 2,040 | 2,100 | 2,220 | 2,310 | 2,810 | 3,460 | 3,630 | - | 2,540 | 2,600 | 2,720 | 2,810 | 3,610 | 4,960 | 5,130 | - | 2,840 | 2,900 | 3,020 | 3,110 | 4,110 | 5,710 | 5,880 | - |
8 | 2,040 | 2,100 | 2,220 | 2,310 | 2,810 | 3,460 | 3,630 | - | 2,540 | 2,600 | 2,720 | 2,810 | 3,610 | 4,960 | 5,130 | - | 2,840 | 2,900 | 3,020 | 3,110 | 4,110 | 5,710 | 5,880 | - |
10 | 2,040 | 2,100 | 2,220 | 2,310 | 2,750 | 3,460 | 3,630 | 4,050 | 2,540 | 2,600 | 2,720 | 2,810 | 3,550 | 4,960 | 5,130 | 5,550 | 2,840 | 2,900 | 3,020 | 3,110 | 4,050 | 5,710 | 5,880 | 6,300 |
12 | 2,130 | 2,270 | 2,320 | 2,450 | 2,890 | 3,610 | 4,050 | 4,610 | 2,630 | 2,770 | 2,820 | 2,950 | 3,690 | 5,110 | 5,550 | 6,110 | 2,930 | 3,070 | 3,120 | 3,250 | 4,190 | 5,860 | 6,300 | 6,860 |
15 | 2,310 | 2,460 | 2,500 | 2,820 | 3,430 | 4,140 | 4,720 | 5,460 | 2,810 | 2,960 | 3,000 | 3,320 | 4,230 | 5,640 | 6,220 | 6,960 | 3,110 | 3,260 | 3,300 | 3,620 | 4,730 | 6,390 | 6,970 | 7,710 |
16 | 2,390 | 2,560 | 2,630 | 2,930 | 3,530 | 4,400 | 5,260 | 6,230 | 2,890 | 3,060 | 3,130 | 3,430 | 4,330 | 5,900 | 6,760 | 7,730 | 3,190 | 3,360 | 3,430 | 3,730 | 4,830 | 6,650 | 7,510 | 8,480 |
20 | 2,540 | 2,810 | 2,930 | 3,220 | 3,780 | 5,070 | 6,650 | 8,220 | 3,040 | 3,310 | 3,430 | 3,720 | 4,580 | 6,570 | 8,150 | 9,720 | 3,340 | 3,610 | 3,730 | 4,020 | 5,080 | 7,320 | 8,900 | 10,470 |
25 | 2,930 | 3,240 | 3,460 | 3,750 | 4,500 | 6,030 | 8,060 | 10,090 | 3,430 | 3,740 | 3,960 | 4,250 | 5,300 | 7,530 | 9,560 | 11,590 | 3,730 | 4,040 | 4,260 | 4,550 | 5,800 | 8,280 | 10,310 | 12,340 |
30 | 3,350 | 3,970 | 4,270 | 4,650 | 5,590 | 7,470 | 9,900 | 12,600 | 3,850 | 4,470 | 4,770 | 5,150 | 6,390 | 8,970 | 11,400 | 14,100 | 4,150 | 4,770 | 5,070 | 5,450 | 6,890 | 9,720 | 12,150 | 14,850 |
35 | - | 5,270 | 5,760 | 6,100 | 7,500 | 10,040 | 13,640 | 17,480 | - | 5,770 | 6,260 | 6,600 | 8,300 | 11,540 | 15,140 | 18,980 | - | 6,070 | 6,560 | 6,900 | 8,800 | 12,290 | 15,890 | 19,730 |
D | SL-PSFRMGFS | SH-PSFRMGFS | ||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
6 | 2,030 | 2,140 | 2,210 | 2,350 | 2,980 | 4,220 | 4,320 | - | 2,530 | 2,640 | 2,710 | 2,850 | 4,020 | 4,920 | 5,020 | - |
8 | 2,030 | 2,140 | 2,210 | 2,350 | 2,980 | 4,220 | 4,320 | - | 2,530 | 2,640 | 2,710 | 2,850 | 4,020 | 4,920 | 5,020 | - |
10 | 2,030 | 2,140 | 2,210 | 2,350 | 2,980 | 4,140 | 4,320 | 4,700 | 2,530 | 2,640 | 2,710 | 2,850 | 4,020 | 4,840 | 5,020 | 5,400 |
12 | 2,110 | 2,260 | 2,280 | 2,400 | 3,040 | 4,220 | 4,810 | 5,060 | 2,610 | 2,760 | 2,780 | 2,900 | 4,080 | 4,920 | 5,510 | 5,760 |
13 | 2,160 | 2,310 | 2,320 | 2,470 | 3,110 | 4,340 | 5,010 | 5,280 | 2,660 | 2,810 | 2,820 | 2,970 | 4,150 | 5,040 | 5,710 | 5,980 |
15 | 2,180 | 2,330 | 2,340 | 2,490 | 3,140 | 4,390 | 5,100 | 5,390 | 2,680 | 2,830 | 2,840 | 2,990 | 4,180 | 5,090 | 5,800 | 6,090 |
16 | 2,260 | 2,400 | 2,460 | 2,610 | 3,290 | 4,570 | 5,330 | 5,790 | 2,760 | 2,900 | 2,960 | 3,110 | 4,330 | 5,270 | 6,030 | 6,490 |
17 | 2,390 | 2,610 | 2,710 | 2,910 | 3,670 | 5,010 | 5,880 | 6,820 | 2,890 | 3,110 | 3,210 | 3,410 | 4,710 | 5,710 | 6,580 | 7,520 |
18 | 2,500 | 2,750 | 2,900 | 3,120 | 3,930 | 5,320 | 6,260 | 7,540 | 3,000 | 3,250 | 3,400 | 3,620 | 4,970 | 6,020 | 6,960 | 8,240 |
20 | 2,550 | 2,830 | 3,010 | 3,250 | 4,090 | 5,500 | 6,500 | 7,990 | 3,050 | 3,330 | 3,510 | 3,750 | 5,130 | 6,200 | 7,200 | 8,690 |
22 | 2,810 | 3,220 | 3,410 | 3,650 | 4,730 | 6,740 | 8,620 | 10,620 | 3,310 | 3,720 | 3,910 | 4,150 | 5,770 | 7,440 | 9,320 | 11,320 |
25 | 2,890 | 3,360 | 3,550 | 3,790 | 4,970 | 7,020 | 9,130 | 11,240 | 3,390 | 3,860 | 4,050 | 4,290 | 6,010 | 7,720 | 9,830 | 11,940 |
30 | 3,250 | 4,030 | 4,350 | 4,750 | 6,000 | 8,390 | 10,910 | 13,600 | 3,750 | 4,530 | 4,850 | 5,250 | 7,040 | 9,090 | 11,610 | 14,300 |
35 | - | 5,210 | 5,580 | 6,240 | 7,910 | 10,990 | 14,650 | 18,580 | - | 5,710 | 6,080 | 6,740 | 8,950 | 11,690 | 15,350 | 19,280 |
D | SL-SSFRHF | SH-SSFRHF | SHD-SSFRHF | |||||||||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
6 | 1,680 | 1,760 | 1,880 | 1,990 | 2,530 | 3,210 | 3,400 | - | 2,180 | 2,260 | 2,380 | 2,490 | 3,330 | 4,710 | 4,900 | - | 2,480 | 2,560 | 2,680 | 2,790 | 3,830 | 5,460 | 5,650 | - |
8 | 1,680 | 1,760 | 1,880 | 1,990 | 2,530 | 3,210 | 3,400 | - | 2,180 | 2,260 | 2,380 | 2,490 | 3,330 | 4,710 | 4,900 | - | 2,480 | 2,560 | 2,680 | 2,790 | 3,830 | 5,460 | 5,650 | - |
10 | 1,680 | 1,760 | 1,880 | 1,990 | 2,480 | 3,210 | 3,400 | 3,860 | 2,180 | 2,260 | 2,380 | 2,490 | 3,280 | 4,710 | 4,900 | 5,360 | 2,480 | 2,560 | 2,680 | 2,790 | 3,780 | 5,460 | 5,650 | 6,110 |
12 | 1,790 | 1,930 | 2,000 | 2,130 | 2,630 | 3,370 | 3,860 | 4,480 | 2,290 | 2,430 | 2,500 | 2,630 | 3,430 | 4,870 | 5,360 | 5,980 | 2,590 | 2,730 | 2,800 | 2,930 | 3,930 | 5,620 | 6,110 | 6,730 |
15 | 1,990 | 2,160 | 2,200 | 2,540 | 3,230 | 3,960 | 4,610 | 5,430 | 2,490 | 2,660 | 2,700 | 3,040 | 4,030 | 5,460 | 6,110 | 6,930 | 2,790 | 2,960 | 3,000 | 3,340 | 4,530 | 6,210 | 6,860 | 7,680 |
17 | 2,030 | 2,280 | 2,320 | 2,420 | 3,280 | 4,020 | 5,030 | 5,520 | 2,530 | 2,780 | 2,820 | 2,920 | 4,080 | 5,520 | 6,530 | 7,020 | 2,830 | 3,080 | 3,120 | 3,220 | 4,580 | 6,270 | 7,280 | 7,770 |
20 | 2,240 | 2,530 | 2,670 | 2,980 | 3,630 | 5,000 | 6,750 | 8,490 | 2,740 | 3,030 | 3,170 | 3,480 | 4,430 | 6,500 | 8,250 | 9,990 | 3,040 | 3,330 | 3,470 | 3,780 | 4,930 | 7,250 | 9,000 | 10,740 |
25 | 2,670 | 3,020 | 3,260 | 3,580 | 4,410 | 6,060 | 8,330 | 10,570 | 3,170 | 3,520 | 3,760 | 4,080 | 5,210 | 7,560 | 9,830 | 12,070 | 3,470 | 3,820 | 4,060 | 4,380 | 5,710 | 8,310 | 10,580 | 12,820 |
30 | 3,140 | 3,840 | 4,160 | 4,590 | 5,630 | 7,660 | 10,360 | 13,350 | 3,640 | 4,340 | 4,660 | 5,090 | 6,430 | 9,160 | 11,860 | 14,850 | 3,940 | 4,640 | 4,960 | 5,390 | 6,930 | 9,910 | 12,610 | 15,600 |
35 | - | 5,270 | 5,810 | 6,200 | 7,750 | 10,510 | 14,520 | 18,780 | - | 5,770 | 6,310 | 6,700 | 8,550 | 12,010 | 16,020 | 20,280 | - | 6,070 | 6,610 | 7,000 | 9,050 | 12,760 | 16,770 | 21,030 |
40 | - | 5,870 | 6,290 | 6,720 | 8,430 | 11,420 | 15,820 | 20,520 | - | 6,370 | 6,790 | 7,220 | 9,230 | 12,920 | 17,320 | 22,020 | - | 6,670 | 7,090 | 7,520 | 9,730 | 13,670 | 18,070 | 22,770 |
50 | - | 6,390 | 6,840 | 7,310 | 9,180 | 12,420 | 21,840 | 27,270 | - | 6,890 | 7,340 | 7,810 | 9,980 | 13,920 | 23,340 | 28,770 | - | 7,190 | 7,640 | 8,110 | 10,480 | 14,670 | 24,090 | 29,520 |
D | SL-PSFRHF | SH-PSFRHF | ||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
6 | 1,660 | 2,780 | 2,870 | 2,950 | 3,320 | 4,300 | 4,480 | - | 2,160 | 3,530 | 3,620 | 3,700 | 4,070 | 5,450 | 5,630 | - |
8 | 1,660 | 1,790 | 1,870 | 2,020 | 2,680 | 3,920 | 4,110 | - | 2,160 | 2,290 | 2,370 | 2,520 | 3,720 | 4,620 | 4,810 | - |
10 | 1,660 | 1,790 | 1,870 | 2,020 | 2,680 | 3,920 | 4,110 | 4,570 | 2,160 | 2,290 | 2,370 | 2,520 | 3,720 | 4,620 | 4,810 | 5,270 |
12 | 1,750 | 1,910 | 1,930 | 2,090 | 2,770 | 3,960 | 4,650 | 4,940 | 2,250 | 2,410 | 2,430 | 2,590 | 3,810 | 4,660 | 5,350 | 5,640 |
15 | 1,830 | 1,990 | 2,010 | 2,170 | 2,880 | 4,170 | 4,970 | 5,290 | 2,330 | 2,490 | 2,510 | 2,670 | 3,920 | 4,870 | 5,670 | 5,990 |
17 | 2,010 | 2,290 | 2,340 | 2,490 | 3,130 | 4,490 | 5,270 | 6,270 | 2,510 | 2,790 | 2,840 | 2,990 | 4,170 | 5,190 | 5,970 | 6,970 |
20 | 2,260 | 2,560 | 2,780 | 3,050 | 3,950 | 5,420 | 6,560 | 8,250 | 2,760 | 3,060 | 3,280 | 3,550 | 4,990 | 6,120 | 7,260 | 8,950 |
25 | 2,640 | 3,160 | 3,390 | 3,660 | 4,940 | 7,140 | 9,540 | 11,950 | 3,140 | 3,660 | 3,890 | 4,160 | 5,980 | 7,840 | 10,240 | 12,650 |
30 | 3,040 | 3,920 | 4,280 | 4,730 | 6,120 | 8,690 | 11,560 | 14,620 | 3,540 | 4,420 | 4,780 | 5,230 | 7,160 | 9,390 | 12,260 | 15,320 |
35 | - | 5,260 | 5,690 | 6,440 | 8,300 | 11,650 | 15,830 | 20,280 | - | 5,760 | 6,190 | 6,940 | 9,340 | 12,350 | 16,530 | 20,980 |
40 | - | 5,690 | 6,170 | 6,980 | 9,010 | 12,600 | 17,190 | 22,080 | - | 6,190 | 6,670 | 7,480 | 10,050 | 13,300 | 17,890 | 22,780 |
50 | - | 6,170 | 6,700 | 7,580 | 9,790 | 13,630 | 23,650 | 29,730 | - | 6,670 | 7,200 | 8,080 | 10,830 | 14,330 | 24,350 | 30,430 |
D | SL-SSFRHFS | SH-SSFRHFS | SHD-SSFRHFS | |||||||||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
6 | 2,100 | 2,180 | 2,300 | 2,410 | 2,950 | 3,630 | 3,820 | - | 2,600 | 2,680 | 2,800 | 2,910 | 3,750 | 5,130 | 5,320 | - | 2,900 | 2,980 | 3,100 | 3,210 | 4,250 | 5,880 | 6,070 | - |
8 | 2,100 | 2,180 | 2,300 | 2,410 | 2,950 | 3,630 | 3,820 | - | 2,600 | 2,680 | 2,800 | 2,910 | 3,750 | 5,130 | 5,320 | - | 2,900 | 2,980 | 3,100 | 3,210 | 4,250 | 5,880 | 6,070 | - |
10 | 2,100 | 2,180 | 2,300 | 2,410 | 2,900 | 3,630 | 3,820 | 4,280 | 2,600 | 2,680 | 2,800 | 2,910 | 3,700 | 5,130 | 5,320 | 5,780 | 2,900 | 2,980 | 3,100 | 3,210 | 4,200 | 5,880 | 6,070 | 6,530 |
12 | 2,210 | 2,350 | 2,420 | 2,550 | 3,050 | 3,790 | 4,280 | 4,900 | 2,710 | 2,850 | 2,920 | 3,050 | 3,850 | 5,290 | 5,780 | 6,400 | 3,010 | 3,150 | 3,220 | 3,350 | 4,350 | 6,040 | 6,530 | 7,150 |
15 | 2,410 | 2,580 | 2,620 | 2,960 | 3,650 | 4,380 | 5,030 | 5,850 | 2,910 | 3,080 | 3,120 | 3,460 | 4,450 | 5,880 | 6,530 | 7,350 | 3,210 | 3,380 | 3,420 | 3,760 | 4,950 | 6,630 | 7,280 | 8,100 |
17 | 2,450 | 2,700 | 2,740 | 2,840 | 3,700 | 4,440 | 5,450 | 5,940 | 2,950 | 3,200 | 3,240 | 3,340 | 4,500 | 5,940 | 6,950 | 7,440 | 3,250 | 3,500 | 3,540 | 3,640 | 5,000 | 6,690 | 7,700 | 8,190 |
20 | 2,660 | 2,950 | 3,090 | 3,400 | 4,050 | 5,420 | 7,170 | 8,910 | 3,160 | 3,450 | 3,590 | 3,900 | 4,850 | 6,920 | 8,670 | 10,410 | 3,460 | 3,750 | 3,890 | 4,200 | 5,350 | 7,670 | 9,420 | 11,160 |
25 | 3,090 | 3,440 | 3,680 | 4,000 | 4,830 | 6,480 | 8,750 | 10,990 | 3,590 | 3,940 | 4,180 | 4,500 | 5,630 | 7,980 | 10,250 | 12,490 | 3,890 | 4,240 | 4,480 | 4,800 | 6,130 | 8,730 | 11,000 | 13,240 |
30 | 3,560 | 4,260 | 4,580 | 5,010 | 6,050 | 8,080 | 10,780 | 13,770 | 4,060 | 4,760 | 5,080 | 5,510 | 6,850 | 9,580 | 12,280 | 15,270 | 4,360 | 5,060 | 5,380 | 5,810 | 7,350 | 10,330 | 13,030 | 16,020 |
35 | - | 5,690 | 6,230 | 6,620 | 8,170 | 10,930 | 14,940 | 19,200 | - | 6,190 | 6,730 | 7,120 | 8,970 | 12,430 | 16,440 | 20,700 | - | 6,490 | 7,030 | 7,420 | 9,470 | 13,180 | 17,190 | 21,450 |
40 | - | 6,290 | 6,710 | 7,140 | 8,850 | 11,840 | 16,240 | 20,940 | - | 6,790 | 7,210 | 7,640 | 9,650 | 13,340 | 17,740 | 22,440 | - | 7,090 | 7,510 | 7,940 | 10,150 | 14,090 | 18,490 | 23,190 |
50 | - | 6,810 | 7,260 | 7,730 | 9,600 | 12,840 | 22,260 | 27,690 | - | 7,310 | 7,760 | 8,230 | 10,400 | 14,340 | 23,760 | 29,190 | - | 7,610 | 8,060 | 8,530 | 10,900 | 15,090 | 24,510 | 29,940 |
D | SL-PSFRHFS | SH-PSFRHFS | ||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
6 | 2,110 | 2,230 | 2,320 | 2,500 | 3,130 | 4,360 | 4,550 | - | 2,610 | 2,730 | 2,820 | 3,000 | 4,170 | 5,060 | 5,250 | - |
8 | 2,110 | 2,230 | 2,320 | 2,470 | 3,130 | 4,360 | 4,550 | - | 2,610 | 2,730 | 2,820 | 2,970 | 4,170 | 5,060 | 5,250 | - |
10 | 2,110 | 2,230 | 2,320 | 2,470 | 3,130 | 4,360 | 4,550 | 5,020 | 2,610 | 2,730 | 2,820 | 2,970 | 4,170 | 5,060 | 5,250 | 5,720 |
12 | 2,190 | 2,350 | 2,370 | 2,530 | 3,040 | 4,400 | 5,090 | 5,390 | 2,690 | 2,850 | 2,870 | 3,030 | 4,080 | 5,100 | 5,790 | 6,090 |
15 | 2,280 | 2,440 | 2,460 | 2,620 | 3,330 | 4,620 | 5,410 | 5,740 | 2,780 | 2,940 | 2,960 | 3,120 | 4,370 | 5,320 | 6,110 | 6,440 |
17 | 2,460 | 2,730 | 2,790 | 2,930 | 3,570 | 4,930 | 5,720 | 6,710 | 2,960 | 3,230 | 3,290 | 3,430 | 4,610 | 5,630 | 6,420 | 7,410 |
20 | 3,000 | 3,270 | 3,360 | 3,520 | 4,390 | 5,690 | 6,460 | 8,130 | 3,500 | 3,770 | 3,860 | 4,020 | 5,430 | 6,390 | 7,160 | 8,830 |
25 | 3,290 | 3,630 | 3,800 | 4,020 | 4,980 | 6,350 | 7,340 | 8,240 | 3,790 | 4,130 | 4,300 | 4,520 | 6,020 | 7,050 | 8,040 | 8,940 |
30 | 3,490 | 3,730 | 3,950 | 4,180 | 5,170 | 6,570 | 7,950 | 8,590 | 3,990 | 4,230 | 4,450 | 4,680 | 6,210 | 7,270 | 8,650 | 9,290 |
35 | - | 4,570 | 4,840 | 5,160 | 6,510 | 8,100 | 9,640 | 11,020 | - | 5,070 | 5,340 | 5,660 | 7,550 | 8,800 | 10,340 | 11,720 |
40 | - | 6,150 | 6,620 | 7,430 | 9,460 | 13,050 | 17,640 | 22,530 | - | 6,650 | 7,120 | 7,930 | 10,500 | 13,750 | 18,340 | 23,230 |
50 | - | 6,620 | 7,150 | 8,040 | 10,250 | 14,090 | 24,100 | 30,180 | - | 7,120 | 7,650 | 8,540 | 11,290 | 14,790 | 24,800 | 30,880 |
D | SL-SSFRF | SH-SSFRF | SHD-SSFRF | |||||||||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
6 | 1,680 | 1,760 | 1,880 | 1,990 | 2,530 | 3,210 | 3,400 | - | 2,180 | 2,260 | 2,380 | 2,490 | 3,330 | 4,710 | 4,900 | - | 2,480 | 2,560 | 2,680 | 2,790 | 3,830 | 5,460 | 5,650 | - |
8 | 1,680 | 1,760 | 1,880 | 1,990 | 2,530 | 3,210 | 3,400 | - | 2,180 | 2,260 | 2,380 | 2,490 | 3,330 | 4,710 | 4,900 | - | 2,480 | 2,560 | 2,680 | 2,790 | 3,830 | 5,460 | 5,650 | - |
10 | 1,680 | 1,760 | 1,880 | 1,990 | 2,480 | 3,210 | 3,400 | 3,860 | 2,180 | 2,260 | 2,380 | 2,490 | 3,280 | 4,710 | 4,900 | 5,360 | 2,480 | 2,560 | 2,680 | 2,790 | 3,780 | 5,460 | 5,650 | 6,110 |
12 | 1,790 | 1,930 | 2,000 | 2,130 | 2,630 | 3,370 | 3,860 | 4,480 | 2,290 | 2,430 | 2,500 | 2,630 | 3,430 | 4,870 | 5,360 | 5,980 | 2,590 | 2,730 | 2,800 | 2,930 | 3,930 | 5,620 | 6,110 | 6,730 |
13 | 1,920 | 2,080 | 2,130 | 2,410 | 3,030 | 3,760 | 4,360 | 5,110 | 2,420 | 2,580 | 2,630 | 2,910 | 3,830 | 5,260 | 5,860 | 6,610 | 2,720 | 2,880 | 2,930 | 3,210 | 4,330 | 6,010 | 6,610 | 7,360 |
15 | 1,990 | 2,160 | 2,200 | 2,540 | 3,230 | 3,960 | 4,610 | 5,430 | 2,490 | 2,660 | 2,700 | 3,040 | 4,030 | 5,460 | 6,110 | 6,930 | 2,790 | 2,960 | 3,000 | 3,340 | 4,530 | 6,210 | 6,860 | 7,680 |
16 | 2,020 | 2,240 | 2,280 | 2,590 | 3,270 | 4,000 | 4,890 | 5,490 | 2,520 | 2,740 | 2,780 | 3,090 | 4,070 | 5,500 | 6,390 | 6,990 | 2,820 | 3,040 | 3,080 | 3,390 | 4,570 | 6,250 | 7,140 | 7,740 |
17 | 2,030 | 2,280 | 2,320 | 2,420 | 3,280 | 4,020 | 5,030 | 5,520 | 2,530 | 2,780 | 2,820 | 2,920 | 4,080 | 5,520 | 6,530 | 7,020 | 2,830 | 3,080 | 3,120 | 3,220 | 4,580 | 6,270 | 7,280 | 7,770 |
18 | 2,180 | 2,450 | 2,550 | 2,860 | 3,510 | 4,670 | 6,410 | 7,910 | 2,680 | 2,950 | 3,050 | 3,360 | 4,310 | 6,170 | 7,910 | 9,410 | 2,980 | 3,250 | 3,350 | 3,660 | 4,810 | 6,920 | 8,660 | 10,160 |
20 | 2,240 | 2,530 | 2,670 | 2,980 | 3,630 | 5,000 | 6,750 | 8,490 | 2,740 | 3,030 | 3,170 | 3,480 | 4,430 | 6,500 | 8,250 | 9,990 | 3,040 | 3,330 | 3,470 | 3,780 | 4,930 | 7,250 | 9,000 | 10,740 |
22 | 2,530 | 2,860 | 3,060 | 3,380 | 4,150 | 5,700 | 8,010 | 10,160 | 3,030 | 3,360 | 3,560 | 3,880 | 4,950 | 7,200 | 9,510 | 11,660 | 3,330 | 3,660 | 3,860 | 4,180 | 5,450 | 7,950 | 10,260 | 12,410 |
25 | 2,670 | 3,020 | 3,260 | 3,580 | 4,410 | 6,060 | 8,330 | 10,570 | 3,170 | 3,520 | 3,760 | 4,080 | 5,210 | 7,560 | 9,830 | 12,070 | 3,470 | 3,820 | 4,060 | 4,380 | 5,710 | 8,310 | 10,580 | 12,820 |
30 | 3,140 | 3,840 | 4,160 | 4,590 | 5,630 | 7,660 | 10,360 | 13,350 | 3,640 | 4,340 | 4,660 | 5,090 | 6,430 | 9,160 | 11,860 | 14,850 | 3,940 | 4,640 | 4,960 | 5,390 | 6,930 | 9,910 | 12,610 | 15,600 |
35 | - | 5,270 | 5,810 | 6,200 | 7,750 | 10,510 | 14,520 | 18,780 | - | 5,770 | 6,310 | 6,700 | 8,550 | 12,010 | 16,020 | 20,280 | - | 6,070 | 6,610 | 7,000 | 9,050 | 12,760 | 16,770 | 21,030 |
40 | - | 5,870 | 6,290 | 6,720 | 8,430 | 11,420 | 15,820 | 20,520 | - | 6,370 | 6,790 | 7,220 | 9,230 | 12,920 | 17,320 | 22,020 | - | 6,670 | 7,090 | 7,520 | 9,730 | 13,670 | 18,070 | 22,770 |
50 | - | 6,390 | 6,840 | 7,310 | 9,180 | 12,420 | 21,840 | 27,270 | - | 6,890 | 7,340 | 7,810 | 9,980 | 13,920 | 23,340 | 28,770 | - | 7,190 | 7,640 | 8,110 | 10,480 | 14,670 | 24,090 | 29,520 |
D | SL-PSFRF | SH-PSFRF | ||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
6 | 1,660 | 1,790 | 1,870 | 2,020 | 2,680 | 3,920 | 4,110 | - | 2,160 | 2,290 | 2,370 | 2,520 | 3,720 | 4,620 | 4,810 | - |
8 | 1,660 | 1,790 | 1,870 | 2,020 | 2,680 | 3,920 | 4,110 | - | 2,160 | 2,290 | 2,370 | 2,520 | 3,720 | 4,620 | 4,810 | - |
10 | 1,660 | 1,790 | 1,870 | 2,020 | 2,680 | 3,920 | 4,110 | 4,570 | 2,160 | 2,290 | 2,370 | 2,520 | 3,720 | 4,620 | 4,810 | 5,270 |
12 | 1,750 | 1,910 | 1,930 | 2,090 | 2,770 | 3,960 | 4,650 | 4,940 | 2,250 | 2,410 | 2,430 | 2,590 | 3,810 | 4,660 | 5,350 | 5,640 |
13 | 1,800 | 1,960 | 1,990 | 2,150 | 2,860 | 4,150 | 4,930 | 5,260 | 2,300 | 2,460 | 2,490 | 2,650 | 3,900 | 4,850 | 5,630 | 5,960 |
15 | 1,830 | 1,990 | 2,010 | 2,170 | 2,880 | 4,170 | 4,970 | 5,290 | 2,330 | 2,490 | 2,510 | 2,670 | 3,920 | 4,870 | 5,670 | 5,990 |
16 | 1,990 | 2,280 | 2,330 | 2,480 | 3,110 | 4,470 | 5,240 | 6,240 | 2,490 | 2,780 | 2,830 | 2,980 | 4,150 | 5,170 | 5,940 | 6,940 |
17 | 2,010 | 2,290 | 2,340 | 2,490 | 3,130 | 4,490 | 5,270 | 6,270 | 2,510 | 2,790 | 2,840 | 2,990 | 4,170 | 5,190 | 5,970 | 6,970 |
18 | 2,010 | 2,290 | 2,340 | 2,630 | 3,500 | 4,800 | 5,570 | 7,240 | 2,510 | 2,790 | 2,840 | 3,130 | 4,540 | 5,500 | 6,270 | 7,940 |
20 | 2,260 | 2,560 | 2,780 | 3,050 | 3,950 | 5,420 | 6,560 | 8,250 | 2,760 | 3,060 | 3,280 | 3,550 | 4,990 | 6,120 | 7,260 | 8,950 |
22 | 2,530 | 2,870 | 3,080 | 3,310 | 4,330 | 5,740 | 6,820 | 8,740 | 3,030 | 3,370 | 3,580 | 3,810 | 5,370 | 6,440 | 7,520 | 9,440 |
25 | 2,640 | 3,160 | 3,390 | 3,660 | 4,940 | 7,140 | 9,540 | 11,950 | 3,140 | 3,660 | 3,890 | 4,160 | 5,980 | 7,840 | 10,240 | 12,650 |
30 | 3,040 | 3,920 | 4,280 | 4,730 | 6,120 | 8,690 | 11,560 | 14,620 | 3,540 | 4,420 | 4,780 | 5,230 | 7,160 | 9,390 | 12,260 | 15,320 |
35 | - | 5,260 | 5,690 | 6,440 | 8,300 | 11,650 | 15,830 | 20,280 | - | 5,760 | 6,190 | 6,940 | 9,340 | 12,350 | 16,530 | 20,980 |
40 | - | 5,690 | 6,170 | 6,980 | 9,010 | 12,600 | 17,190 | 22,080 | - | 6,190 | 6,670 | 7,480 | 10,050 | 13,300 | 17,890 | 22,780 |
50 | - | 6,170 | 6,700 | 7,580 | 9,790 | 13,630 | 23,650 | 29,730 | - | 6,670 | 7,200 | 8,080 | 10,830 | 14,330 | 24,350 | 30,430 |
D | SL-SSFRFS | SH-SSFRFS | SHD-SSFRFS | |||||||||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
6 | 2,100 | 2,180 | 2,300 | 2,410 | 2,950 | 3,630 | 3,820 | - | 2,600 | 2,680 | 2,800 | 2,910 | 3,750 | 5,130 | 5,320 | - | 2,900 | 2,980 | 3,100 | 3,210 | 4,250 | 5,880 | 6,070 | - |
8 | 2,100 | 2,180 | 2,300 | 2,410 | 2,950 | 3,630 | 3,820 | - | 2,600 | 2,680 | 2,800 | 2,910 | 3,750 | 5,130 | 5,320 | - | 2,900 | 2,980 | 3,100 | 3,210 | 4,250 | 5,880 | 6,070 | - |
10 | 2,100 | 2,180 | 2,300 | 2,410 | 2,900 | 3,630 | 3,820 | 4,280 | 2,600 | 2,680 | 2,800 | 2,910 | 3,700 | 5,130 | 5,320 | 5,780 | 2,900 | 2,980 | 3,100 | 3,210 | 4,200 | 5,880 | 6,070 | 6,530 |
12 | 2,210 | 2,350 | 2,420 | 2,550 | 3,050 | 3,790 | 4,280 | 4,900 | 2,710 | 2,850 | 2,920 | 3,050 | 3,850 | 5,290 | 5,780 | 6,400 | 3,010 | 3,150 | 3,220 | 3,350 | 4,350 | 6,040 | 6,530 | 7,150 |
13 | 2,340 | 2,500 | 2,550 | 2,830 | 3,450 | 4,180 | 4,780 | 5,530 | 2,840 | 3,000 | 3,050 | 3,330 | 4,250 | 5,680 | 6,280 | 7,030 | 3,140 | 3,300 | 3,350 | 3,630 | 4,750 | 6,430 | 7,030 | 7,780 |
15 | 2,410 | 2,580 | 2,620 | 2,960 | 3,650 | 4,380 | 5,030 | 5,850 | 2,910 | 3,080 | 3,120 | 3,460 | 4,450 | 5,880 | 6,530 | 7,350 | 3,210 | 3,380 | 3,420 | 3,760 | 4,950 | 6,630 | 7,280 | 8,100 |
16 | 2,440 | 2,660 | 2,700 | 3,010 | 3,690 | 4,420 | 5,310 | 5,910 | 2,940 | 3,160 | 3,200 | 3,510 | 4,490 | 5,920 | 6,810 | 7,410 | 3,240 | 3,460 | 3,500 | 3,810 | 4,990 | 6,670 | 7,560 | 8,160 |
17 | 2,450 | 2,700 | 2,740 | 2,840 | 3,700 | 4,440 | 5,450 | 5,940 | 2,950 | 3,200 | 3,240 | 3,340 | 4,500 | 5,940 | 6,950 | 7,440 | 3,250 | 3,500 | 3,540 | 3,640 | 5,000 | 6,690 | 7,700 | 8,190 |
18 | 2,600 | 2,870 | 2,970 | 3,280 | 3,930 | 5,230 | 6,830 | 8,330 | 3,100 | 3,370 | 3,470 | 3,780 | 4,730 | 6,730 | 8,330 | 9,830 | 3,400 | 3,670 | 3,770 | 4,080 | 5,230 | 7,480 | 9,080 | 10,580 |
20 | 2,660 | 2,950 | 3,090 | 3,400 | 4,050 | 5,420 | 7,170 | 8,910 | 3,160 | 3,450 | 3,590 | 3,900 | 4,850 | 6,920 | 8,670 | 10,410 | 3,460 | 3,750 | 3,890 | 4,200 | 5,350 | 7,670 | 9,420 | 11,160 |
22 | 2,950 | 3,280 | 3,480 | 3,800 | 4,570 | 6,120 | 8,430 | 10,580 | 3,450 | 3,780 | 3,980 | 4,300 | 5,370 | 7,620 | 9,930 | 12,080 | 3,750 | 4,080 | 4,280 | 4,600 | 5,870 | 8,370 | 10,680 | 12,830 |
25 | 3,090 | 3,440 | 3,680 | 4,000 | 4,830 | 6,480 | 8,750 | 10,990 | 3,590 | 3,940 | 4,180 | 4,500 | 5,630 | 7,980 | 10,250 | 12,490 | 3,890 | 4,240 | 4,480 | 4,800 | 6,130 | 8,730 | 11,000 | 13,240 |
30 | 3,560 | 4,260 | 4,580 | 5,010 | 6,050 | 8,080 | 10,780 | 13,770 | 4,060 | 4,760 | 5,080 | 5,510 | 6,850 | 9,580 | 12,280 | 15,270 | 4,360 | 5,060 | 5,380 | 5,810 | 7,350 | 10,330 | 13,030 | 16,020 |
35 | - | 5,690 | 6,230 | 6,620 | 8,170 | 10,930 | 14,940 | 19,200 | - | 6,190 | 6,730 | 7,120 | 8,970 | 12,430 | 16,440 | 20,700 | - | 6,490 | 7,030 | 7,420 | 9,470 | 13,180 | 17,190 | 21,450 |
40 | - | 6,290 | 6,710 | 7,140 | 8,850 | 11,840 | 16,240 | 20,940 | - | 6,790 | 7,210 | 7,640 | 9,650 | 13,340 | 17,740 | 22,440 | - | 7,090 | 7,510 | 7,940 | 10,150 | 14,090 | 18,490 | 23,190 |
50 | - | 4,380 | 4,630 | 4,990 | 7,080 | 8,370 | 10,600 | 12,220 | - | 4,880 | 5,130 | 5,490 | 7,880 | 9,870 | 12,100 | 13,720 | - | 5,180 | 5,430 | 5,790 | 8,380 | 10,620 | 12,850 | 14,470 |
D | SL-PSFRFS | SL-PSFRFS | ||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
6 | 2,110 | 2,230 | 2,320 | 2,470 | 3,130 | 4,360 | 4,550 | - | 2,110 | 2,230 | 2,320 | 2,470 | 3,130 | 4,360 | 4,550 | - |
8 | 2,110 | 2,230 | 2,320 | 2,470 | 3,130 | 4,360 | 4,550 | - | 2,110 | 2,230 | 2,320 | 2,470 | 3,130 | 4,360 | 4,550 | - |
10 | 2,110 | 2,230 | 2,320 | 2,470 | 3,130 | 4,360 | 4,550 | 5,020 | 2,110 | 2,230 | 2,320 | 2,470 | 3,130 | 4,360 | 4,550 | 5,020 |
12 | 2,190 | 2,350 | 2,370 | 2,530 | 3,210 | 4,400 | 5,090 | 5,390 | 2,190 | 2,350 | 2,370 | 2,530 | 3,210 | 4,400 | 5,090 | 5,390 |
13 | 2,250 | 2,400 | 2,440 | 2,590 | 3,310 | 4,590 | 5,380 | 5,710 | 2,250 | 2,400 | 2,440 | 2,590 | 3,310 | 4,590 | 5,380 | 5,710 |
15 | 2,280 | 2,440 | 2,460 | 2,620 | 3,330 | 4,620 | 5,410 | 5,740 | 2,280 | 2,440 | 2,460 | 2,620 | 3,330 | 4,620 | 5,410 | 5,740 |
16 | 2,440 | 2,720 | 2,780 | 2,920 | 3,550 | 4,910 | 5,690 | 6,680 | 2,440 | 2,720 | 2,780 | 2,920 | 3,550 | 4,910 | 5,690 | 6,680 |
17 | 2,460 | 2,730 | 2,790 | 2,930 | 3,570 | 4,930 | 5,720 | 6,710 | 2,460 | 2,730 | 2,790 | 2,930 | 3,570 | 4,930 | 5,720 | 6,710 |
18 | 2,460 | 2,730 | 2,790 | 3,070 | 3,940 | 5,240 | 6,010 | 7,690 | 2,460 | 2,730 | 2,790 | 3,070 | 3,940 | 5,240 | 6,010 | 7,690 |
20 | 2,700 | 3,010 | 3,220 | 3,500 | 4,400 | 5,870 | 7,000 | 8,700 | 2,700 | 3,010 | 3,220 | 3,500 | 4,400 | 5,870 | 7,000 | 8,700 |
22 | 2,980 | 3,330 | 3,530 | 3,760 | 4,780 | 6,190 | 7,270 | 9,200 | 2,980 | 3,330 | 3,530 | 3,760 | 4,780 | 6,190 | 7,270 | 9,200 |
25 | 3,090 | 3,620 | 3,850 | 4,120 | 5,400 | 7,600 | 9,990 | 12,400 | 3,090 | 3,620 | 3,850 | 4,120 | 5,400 | 7,600 | 9,990 | 12,400 |
30 | 3,490 | 4,370 | 4,730 | 5,180 | 6,580 | 9,140 | 12,010 | 15,070 | 3,490 | 4,370 | 4,730 | 5,180 | 6,580 | 9,140 | 12,010 | 15,070 |
35 | - | 5,710 | 6,150 | 6,890 | 8,760 | 12,100 | 16,280 | 20,730 | - | 5,710 | 6,150 | 6,890 | 8,760 | 12,100 | 16,280 | 20,730 |
40 | - | 6,150 | 6,620 | 7,430 | 9,460 | 13,050 | 17,640 | 22,530 | - | 6,150 | 6,620 | 7,430 | 9,460 | 13,050 | 17,640 | 22,530 |
50 | - | 6,620 | 7,150 | 8,040 | 10,250 | 14,090 | 24,100 | 30,180 | - | 6,620 | 7,150 | 8,040 | 10,250 | 14,090 | 24,100 | 30,180 |
D | SL-PHFRF | SH-PHFRF | ||||||||||||||
最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
15 | 2,520 | 2,830 | 2,850 | 3,150 | 4,200 | 5,730 | 7,170 | 8,380 | 3,020 | 3,330 | 3,350 | 3,650 | 5,240 | 6,430 | 7,870 | 9,080 |
20 | 3,270 | 3,860 | 4,210 | 4,730 | 6,130 | 7,990 | 10,060 | 12,930 | 3,770 | 4,360 | 4,710 | 5,230 | 7,170 | 8,690 | 10,760 | 13,630 |
25 | 3,960 | 4,940 | 5,350 | 5,830 | 7,890 | 11,120 | 15,470 | 21,050 | 4,460 | 5,440 | 5,850 | 6,330 | 8,930 | 11,820 | 16,170 | 21,750 |
30 | 4,680 | 6,700 | 7,400 | 8,260 | 10,700 | 14,800 | 20,270 | 26,370 | 5,180 | 7,200 | 7,900 | 8,760 | 11,740 | 15,500 | 20,970 | 27,070 |
35 | - | 7,970 | 8,690 | 9,900 | 12,800 | 17,640 | 24,510 | 31,790 | - | 8,470 | 9,190 | 10,400 | 13,840 | 18,340 | 25,210 | 32,490 |
40 | - | 8,670 | 9,460 | 10,800 | 13,950 | 19,210 | 26,760 | 34,750 | - | 9,170 | 9,960 | 11,300 | 14,990 | 19,910 | 27,460 | 35,450 |
50 | - | 9,440 | 10,340 | 11,780 | 15,220 | 20,840 | 37,240 | 47,160 | - | 9,940 | 10,840 | 12,280 | 16,260 | 21,540 | 37,940 | 47,860 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
小口 | 大口 | 大口 | |||||
数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~49 | 50~300 | 301~400 | 401~ |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 25% | 35% | お見積り |
出荷日 | 通常 | +1日 | +2日 | +3日 |
6 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針