(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-PSFMRT15-119-M8-KC25-A30
【クリーン洗浄品】回転軸 片端めねじタイプ 【センジョウ】カイテンジク(PSFMRT)

【クリーン洗浄品】回転軸 片端めねじタイプ SH-PSFMRT15-119-M8-KC25-A30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SH-PSFMRT15-119-M8-KC25-A30 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

【クリーン洗浄品】回転軸 片端めねじタイプ:関連画像
■標準タイプ
■スパナ溝付タイプ
[ ! ]D部面粗度h9(みがき棒)は【クリーン洗浄品】回転軸 片端めねじタイプ:関連画像、h7(研磨棒)・g6(研磨棒)は【クリーン洗浄品】回転軸 片端めねじタイプ:関連画像になります。
■公差表
Dh9(みがき棒)h7(研磨棒)g6(研磨棒)
4 6  0
− 0.030
 0
− 0.012
− 0.004
− 0.012
8 10 0
− 0.036
 0
− 0.015
− 0.005
− 0.014
12 18 0
− 0.043
 0
− 0.018
− 0.006
− 0.017
20 30 0
− 0.052
 0
− 0.021
− 0.007
− 0.020
35 50 0
− 0.062
 0
− 0.025
− 0.009
− 0.025
回転軸 片端めねじタイプ 外形図2
■真円度・真直度
■直角度
■D部真円度
D真円度
M
を超え以下
3130.004
13200.005
20400.006
40500.007
■真直度
D真直度
K
2・2.50.1
3・40.03
50.02
6~0.01
■L寸その他の寸法公差
寸法寸法
公差
を超え以下
26±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
400800±0.8
[ ! ]h9(みがき棒)は、D部真円度、真直度、同軸度、直角度は適応外となります。
TypeD公差[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
 標準タイプスパナ溝付タイプ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SSFMRTSL-SSFMRTSh9(みがき棒)SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSFMRTSH-SSFMRTS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SSFMRTSHD-SSFMRTS電解研磨+精密洗浄
SL-PSFMRTSL-PSFMRTSS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSFMRTSH-PSFMRTS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-SSFHRTSL-SSFHRTSh7(研磨棒)SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSFHRTSH-SSFHRTS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SSFHRTSHD-SSFHRTS電解研磨+精密洗浄
SL-PSFHRTSL-PSFHRTSS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSFHRTSH-PSFHRTS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-SSFRTSL-SSFRTSg6(研磨棒)SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSFRTSH-SSFRTS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SSFRTSHD-SSFRTS電解研磨+精密洗浄
SL-PSFRTSL-PSFRTSS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSFRTSH-PSFRTS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-PHFRTSCM435
[ H ]硬度30〜35HRC
無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PHFRT精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に【クリーン洗浄品】回転軸 片端めねじタイプ:関連画像詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式LMSC
SL-SSFMRT30250M12  
SH-SSFHRTS25200M8SC20
SHD-SSFHRTS30300M10SC20
①h9(みがき棒)
■SUS304
型式L
指定0.1mm単位
M(並目)
選択
SC
指定1mm単位
スパナ溝付タイプのみ
W2
TypeD
標準タイプスパナ溝付タイプ
SL-SSFMRT
SH-SSFMRT
SHD-SSFMRT
SL-SSFMRTS
SH-SSFMRTS
SHD-SSFMRTS
615.0〜500.02.634        SC+ℓ2≦L

SC=0またはSC≧1

[ ! ]SC≦M×3の場合
W−M≧2
58
815.0〜500.02.63456      7
1015.0〜800.0 3456      8
1215.0〜800.0 34568     1010
1515.0〜800.0 3456810    13
1615.0〜800.0  45681012   14
2020.0〜800.0  4568101216  17
2520.0〜800.0  4568101216  22
3020.0〜800.0   56810121620 2715
3570.0〜800.0    68101216202430
[ ! ]L≦M×3の時下穴が貫通することがあります。
■S45C相当
型式L
指定0.1mm単位
M(並目)
選択
SC
指定1mm単位
スパナ溝付タイプのみ
W2
TypeD
標準タイプスパナ溝付タイプ
SL-PSFMRT
SH-PSFMRT


 
SL-PSFMRTS
SH-PSFMRTS


(D4・5はスパナ溝選択不可)
415.0〜200.02           
515.0〜250.022.63         
615.0〜500.0 2.634        SC+ℓ2≦L

SC=0またはSC≧1


[ ! ]SC≦M×3の場合
W−M≧2
58
815.0〜500.0 2.63456      7
1015.0〜800.0  3456      8
1215.0〜800.0  34568     1010
1315.0〜800.0  34568     11
1515.0〜800.0  3456810    13
1615.0〜800.0   45681012   14
1720.0〜800.0   45681012   
1820.0〜800.0   45681012   15
2020.0〜800.0   4568101216  17
2220.0〜800.0   4568101216  19
2520.0〜800.0   4568101216  22
3020.0〜800.0    56810121620 2715
3570.0〜800.0     68101216202430
[ ! ]L≦M×3の時下穴が貫通することがあります。
②h7(研磨棒)
■S45C相当
型式L
指定0.1mm単位
M(並目)
選択
SC
指定1mm単位
スパナ溝付タイプのみ
W2
TypeD
標準タイプスパナ溝付タイプ
SL-SSFHRT
SH-SSFHRT
SHD-SSFHRT

SL-PSFHRT
SH-PSFHRT

 
SL-SSFHRTS
SH-SSFHRTS
SHD-SSFHRTS

SL-PSFHRTS
SH-PSFHRTS


(D4・5はスパナ溝選択不可)
415.0〜200.02            
515.0〜250.022.63          
615.0〜500.0 2.634         SC+ℓ2≦L

SC=0またはSC≧1


[ ! ]SC≦M×3の場合
W−M≧2
58
815.0〜500.0 2.63456       7
1015.0〜800.0  3456       8
1215.0〜800.0  34568      1010
1515.0〜800.0  3456810     13
1720.0〜800.0   45681012    14
2020.0〜800.0   4568101216   17
2520.0〜800.0   4568101216   22
3020.0〜800.0    56810121620  2715
3570.0〜800.0     681012162024 30
4080.0〜800.0       1012162024303620
50100.0〜800.0        121620243041
[ ! ]L≦M×3の時下穴が貫通することがあります。
③g6(研磨棒)
■SUS304・S45C相当
型式L
指定0.1mm単位
M(並目)
選択
SC
指定1mm単位
スパナ溝付タイプのみ
W2
TypeD
標準タイプスパナ溝付タイプ
SL-SSFRT
SH-SSFRT
SHD-SSFRT

SL-PSFRT
SH-PSFRT


 
SL-SSFRTS
SH-SSFRTS
SHD-SSFRTS

SL-PSFRTS
SH-PSFRTS


(D4・5はスパナ溝選択不可)
415.0〜200.02            
515.0〜250.022.63          
615.0〜500.0 2.634         SC+ℓ2≦L

SC=0またはSC≧1


[ ! ]SC≦M×3の場合
W−M≧2
58
815.0〜500.0 2.63456       7
1015.0〜800.0  3456       8
1215.0〜800.0  34568      1010
1315.0〜800.0  34568      11
1515.0〜800.0  3456810     13
1615.0〜800.0   45681012    14
1720.0〜800.0   45681012    
1820.0〜800.0   45681012    15
2020.0〜800.0   4568101216   17
2220.0〜800.0   4568101216   19
2520.0〜800.0   4568101216   22
3020.0〜800.0    56810121620  2715
3570.0〜800.0     681012162024 30
4080.0〜800.0       1012162024303620
50100.0〜800.0        121620243041
[ ! ]L≦M×3の時下穴が貫通することがあります。
■SCM435
型式L
指定0.1mm単位
M(並目)
選択
TypeD
SL-PHFRT
SH-PHFRT
1515.0〜800.03456810     
2020.0〜800.0 4568101216   
2520.0〜800.0 4568101216   
3020.0〜800.0  56810121620  
3570.0〜800.0   681012162024 
4080.0〜800.0     101216202430
50100.0〜800.0      1216202430
[ ! ]L≦M×3の時下穴が貫通することがあります。
並目ねじピッチ
Mpitch
20.4
2.60.45
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
243.0
303.5

追加工

型式LMSC(KC・WKC・FC…etc.)
SL-SSFMRT10150M4  LKC
追加工
コード
追加工内容適用条件指定例\/1Code
KCキー溝1ヶ所追加
KC・A=0.1mm単位指定

[ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、Rがつきません。

[ ! ]キー溝長さ≦100
[ NG ]φ5以下は不可
SFMRT10-150-M4-KC50-A10200
WKCキー溝2ヶ所追加
WKC・C・K・E=0.1mm単位指定

[ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、Rがつきません。

[ ! ]キー溝長さ≦100
[ NG ]φ5以下は不可
SFMRT10-150-M4-WKC5-C20-K5-E10400
KZキー溝1ヶ所(4ヵ所目用)追加
KZ・Z=0.1mm単位指定

[ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、Rがつきません。

[ ! ]キー溝長さ≦100 [ NG ]φ5以下は不可
[ ! ]KC・WKCと併用時のみ指定可
SFMRT10-150-M4-KC5-A10-WKC20-C10-K5-E10-KZ50-Z10200
FC平面取り1ヶ所追加
FC・G=1mm単位指定
[ ! ]G≦70
※Hはこちらを参照
SFMRT10-150-M4-FC10-G3200
WFC平面取り2ヶ所追加
WFC・J・W・V=1mm単位指定
[ ! ]J・V≦70
※Hはこちらを参照
SFMRT10-150-M4-WFC10-J15-W10-V20300
SFC平面取り、角度指定2面取り追加
SFC・SG=1mm単位指定 AG=15度単位指定
[ ! ]SG≦70
※Hはこちらを参照
SFMRT10-150-M4-SFC10-SG3-AG120500
UCスリットカム用溝の追加
UC=1mm単位指定
[ NG ]φ2・2.5、D13以上は不可
※d・ℓ1はこちらを参照
SFMRT10-150-M4-UC20200
TA・TB止め輪溝の追加
TA・TB=0.1mm単位指定
[ ! ]2≦TA・TB≦150
止輪溝タイプはこちらにて対応。
SFMRT10-150-M4-TA10200
LKCL寸法公差変更
L<500・・・L±0.05 L≧500・・・L±0.1SFMRT10-150-M4-LKC400
MMすり割り溝の追加
めねじと反対側にすり割り溝を追加します。
[ NG ]D35以上は不可
DNV
6~131.21.5
15~202.02.5
22~303.03.8
SFMRT10-150-M4-MM400
CDD部面取りの変更
D部の面取りの大きさを変更 
※CDは表より選択
[ ! ]対応径に記載の径のみ対応
面取り(CD)対応径(D)
C2φ6~φ50
C3φ8~φ50
C4φ10~φ50
C5φ12~φ50
SFMRT10-150-M4-CD3100
MDめねじ深さ変更
MをMDにかえて指定
[ NG ]M2・M2.6・M24・M30は不可
SFMRT10-150-MD4400
[ ! ]追加工詳細については、「回転軸追加工概要」こちらをご覧ください。
[ ! ]他の追加工と併用する場合、±2°の位相を生じることがあります。他の追加工との間は2mm以上あけてください。
[ ! ]キー溝複数加工・平面取複数加工は同一直線上に行っておりますが、全長が500mmを超える場合、±2°の位相を生じることがあります。
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。
キー溝寸法
軸径tr
基準寸法許容差(N9)基準寸法許容差
6~72   -0.004
   -0.029
1.2 +0.1
   0
0.08~ 0.16
8~1031.8
11~124    0
   -0.03
2.5
13~1753.00.16~ 0.25
18~2263.5
23~308    0
   -0.036
4.0 +0.2
   0
31~38105.00.25~ 0.4
39~4412    0
   -0.043
5.0
45~50145.5
 
【クリーン洗浄品】回転軸 片端めねじタイプ:関連画像
[ ! ]b≦A・E・C≦100
[ ! ]キー溝が3カ所必要の場合、KCとWKCを併用してください。
[ ! ]キー溝が4カ所必要の場合、KC・WKCとKZを併用してください。(KZはKC・WKCと併用のときのみ可)
[ NG ]D=2~5は適用不可。
[ ! ]KC・WKC・K=0の場合、KC+A≧Lの場合、WKC+C+K+E>Lの場合、キー溝は下図の形状になります。
【クリーン洗浄品】回転軸 片端めねじタイプ:関連画像
[ ! ]加工は同一直線上に行っておりますが、±2°の位相を生じることがあります。
[ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、Rがつきません。
【クリーン洗浄品】回転軸 片端めねじタイプ:関連画像
回転軸 軸径に対する止め輪溝部詳細寸法
軸径d許容差溝幅(m)許容差適用止め輪
21.2 +0.06
    0
0.4 +0.05
    0
JIS E型1.2
2.51.50.5JIS E型1.5
32JIS E型2
430.7 +0.1
    0
JIS E型3
54 +0.075
    0
JIS E型4
65JIS E型5
760.9JIS E型6
87 +0.09
    0
JIS E型7
98JIS E型8
109.60/-0.091.15 +0.14
    0
JIS C型10
1110.5   0
  -0.11
JIS C型11
1211.5JIS C型12
1312.4JIS C型13
1413.4JIS C型14
1514.3JIS C型15
1615.2JIS C型16
1716.2JIS C型17
18171.35JIS C型18
1918JIS C型19
 
軸径d許容差溝幅(m)許容差適用止め輪
2019  0
 -0.21
1.35 +0.14
    0
JIS C型20
2120JIS C型21
2221JIS C型22
2322JIS C型23
2422.9JIS C型24
2523.9JIS C型25
2624.9JIS C型26
2826.61.65JIS C型28
2927.6JIS C型29
3028.6JIS C型30
3230.3  0
 -0.25
JIS C型32
3533JIS C型35
40381.9JIS C型40
4542.5JIS C型45
50472.2JIS C型50
 
【クリーン洗浄品】回転軸 片端めねじタイプ:関連画像
[ ! ]2≦TA・TB≦150
[ ! ]止め輪溝には適用止め輪が付属します。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




エアブロー(オイルフリー)
使用





防錆袋使用


・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用






窒素ブロー使用






クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨





高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用

 




窒素ブロー使用

 




クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
材質
詳細材質
硬度
表面処理
D公差
軸径 D(mm)
長さ L(mm)
洗浄方法
スパナ溝
めねじ(並目・有効長:呼び径×2) [M](mm)
めねじ(並目・有効長:呼び径×3) [MD](mm)
スパナ溝加工 [SC](mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-PSFMRT15-119-M8-KC25-A30

[鉄] S45C相当
S45C相当
焼入なし
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h9(みがき棒)
15
-
精密洗浄
スパナ溝なし
-
-
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10

1個

2,400( 2,640円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

①h9(みがき棒)タイプ
■標準タイプ
■SUS304
DSL-SSFMRTSH-SSFMRTSHD-SSFMRT
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0
61,4901,5601,6501,7202,1102,7502,890-1,9902,0602,1502,2202,9104,2504,390-2,2902,3602,4502,5203,4105,0005,140-
81,4901,5601,6501,7202,1102,7502,890-1,9902,0602,1502,2202,9104,2504,390-2,2902,3602,4502,5203,4105,0005,140-
101,4901,5601,6501,7202,0802,7502,8903,2201,9902,0602,1502,2202,8804,2504,3904,7202,2902,3602,4502,5203,3805,0005,1405,470
121,5801,6801,7501,8402,2002,8703,2203,6702,0802,1802,2502,3403,0004,3704,7205,1702,3802,4802,5502,6403,5005,1205,4705,920
151,7201,8501,8701,9702,4003,0503,4503,9702,2202,3502,3702,4703,2004,5504,9505,4702,5202,6502,6702,7703,7005,3005,7006,220
161,7601,9001,9302,0402,5003,2703,8704,5702,2602,4002,4302,5403,3004,7705,3706,0702,5602,7002,7302,8403,8005,5206,1206,820
201,8302,0402,0702,2102,7403,8204,9806,1202,3302,5402,5702,7103,5405,3206,4807,6202,6302,8402,8703,0104,0406,0707,2308,370
251,9902,3502,4602,6403,5004,7706,5208,0102,4902,8502,9603,1404,3006,2708,0209,5102,7903,1503,2603,4404,8007,0208,77010,260
302,1702,4802,6903,1504,2705,7808,05010,2402,6702,9803,1903,6505,0707,2809,55011,7402,9703,2803,4903,9505,5708,03010,30012,490
35-3,3303,6404,2005,7307,82011,03013,840-3,8304,1404,7006,5309,32012,53015,340-4,1304,4405,0007,03010,07013,28016,090
■S45C相当
DSL-PSFMRTSH-PSFMRT
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.050.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.0
41,4001,4701,5501,610----1,9001,9702,0502,110----
51,4001,4701,5501,6102,070---1,9001,9702,0502,1103,110---
61,4501,5101,6101,6502,2403,3803,510-1,9502,0102,1102,1503,2804,0804,210-
81,4501,5101,6101,6502,2403,3803,510-1,9502,0102,1102,1503,2804,0804,210-
101,4501,5101,6101,6502,2403,3803,5103,8301,9502,0102,1102,1503,2804,0804,2104,530
121,5001,6001,6301,7002,2803,4303,8804,2702,0002,1002,1302,2003,3204,1304,5804,970
131,5301,6401,6701,7502,3903,5304,0404,4602,0302,1402,1702,2503,4304,2304,7405,160
151,5501,6501,6801,7602,4303,5804,1104,5402,0502,1502,1802,2603,4704,2804,8105,240
161,5901,7001,7401,8202,4803,6404,1704,7602,0902,2002,2402,3203,5204,3404,8705,460
171,6601,8201,8501,9502,6303,8104,3305,3402,1602,3202,3502,4503,6704,5105,0306,040
181,7201,9001,9402,0402,7303,9304,4505,7302,2202,4002,4402,5403,7704,6305,1506,430
201,7501,9401,9802,1002,7904,0004,5105,9802,2502,4402,4802,6003,8304,7005,2106,680
221,8902,2802,3902,5603,5705,4306,8908,4302,3902,7802,8903,0604,6106,1307,5909,130
251,9302,4102,5502,7403,8905,7607,4809,0202,4302,9103,0503,2404,9306,4608,1809,720
302,1302,5102,6703,2204,5406,6608,84011,0402,6303,0103,1703,7205,5807,3609,54011,740
35-3,1803,4004,1806,0208,64011,93014,960-3,6803,9004,6807,0609,34012,63015,660
■スパナ溝付タイプ
■SUS304
DSL-SSFMRTSSH-SSFMRTSSHD-SSFMRTS
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0
61,9101,9802,0702,1402,5303,1703,310-2,4102,4802,5702,6403,3304,6704,810-2,7102,7802,8702,9403,8305,4205,560-
81,9101,9802,0702,1402,5303,1703,310-2,4102,4802,5702,6403,3304,6704,810-2,7102,7802,8702,9403,8305,4205,560-
101,9101,9802,0702,1402,5003,1703,3103,6402,4102,4802,5702,6403,3004,6704,8105,1402,7102,7802,8702,9403,8005,4205,5605,890
122,0002,1002,1702,2602,6203,2903,6404,0902,5002,6002,6702,7603,4204,7905,1405,5902,8002,9002,9703,0603,9205,5405,8906,340
152,1402,2702,2902,3902,8203,4703,8704,3902,6402,7702,7902,8903,6204,9705,3705,8902,9403,0703,0903,1904,1205,7206,1206,640
162,1802,3202,3502,4602,9203,6904,2904,9902,6802,8202,8502,9603,7205,1905,7906,4902,9803,1203,1503,2604,2205,9406,5407,240
202,2502,4602,4902,6303,1604,2405,4006,5402,7502,9602,9903,1303,9605,7406,9008,0403,0503,2603,2903,4304,4606,4907,6508,790
252,4102,7702,8803,0603,9205,1906,9408,4302,9103,2703,3803,5604,7206,6908,4409,9303,2103,5703,6803,8605,2207,4409,19010,680
302,5902,9003,1103,5704,6906,2008,47010,6603,0903,4003,6104,0705,4907,7009,97012,1603,3903,7003,9104,3705,9908,45010,72012,910
35-3,7504,0604,6206,1508,24011,45014,260-4,2504,5605,1206,9509,74012,95015,760-4,5504,8605,4207,45010,49013,70016,510
■S45C相当
DSL-PSFMRTSSH-PSFMRTS
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.050.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.0
61,9001,9602,0502,1002,6803,8203,960-2,4002,4602,5502,6003,7204,5204,660-
81,9001,9602,0502,1002,6803,8203,960-2,4002,4602,5502,6003,7204,5204,660-
101,9001,9602,0502,1002,6803,8203,9604,2802,4002,4602,5502,6003,7204,5204,6604,980
121,9502,0402,0802,1502,7303,8704,3304,7102,4502,5402,5802,6503,7704,5705,0305,410
131,9802,0902,1202,1902,8303,9804,4904,9002,4802,5902,6202,6903,8704,6805,1905,600
151,9902,1002,1302,2002,8704,0204,5504,9902,4902,6002,6302,7003,9104,7205,2505,690
162,0302,1502,1802,2702,9304,0904,6205,2102,5302,6502,6802,7703,9704,7905,3205,910
172,1102,2702,3002,3903,0804,2604,7705,7802,6102,7702,8002,8904,1204,9605,4706,480
182,1602,3402,3802,4903,1704,3704,8906,1702,6602,8402,8802,9904,2105,0705,5906,870
202,1902,3802,4302,5403,2304,4504,9506,4302,6902,8802,9303,0404,2705,1505,6507,130
222,3402,7302,8403,0104,0305,8807,3508,8802,8403,2303,3403,5105,0706,5808,0509,580
252,3902,8603,0003,2004,3406,2107,9309,4802,8903,3603,5003,7005,3806,9108,63010,180
302,5802,9603,1203,6705,0007,1109,29011,5003,0803,4603,6204,1706,0407,8109,99012,200
35-3,6303,8604,6306,4809,10012,38015,420-4,1304,3605,1307,5209,80013,08016,120
②h7(研磨棒)タイプ
■標準タイプ
■SUS304
DSL-SSFHRTSH-SSFHRTSHD-SSFHRT
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0
41,4801,5701,6901,770----1,9802,0702,1902,270----2,2802,3702,4902,570----
51,4801,5701,6901,7702,080---1,9802,0702,1902,2702,880---2,2802,3702,4902,5703,380---
61,5501,6101,7101,8002,2302,8903,030-2,0502,1102,2102,3003,0304,3904,530-2,3502,4102,5102,6003,5305,1405,280-
81,5501,6101,7101,8002,2302,8903,030-2,0502,1102,2102,3003,0304,3904,530-2,3502,4102,5102,6003,5305,1405,280-
101,5501,6101,7101,8002,2002,8903,0303,4002,0502,1102,2102,3003,0004,3904,5304,9002,3502,4102,5102,6003,5005,1405,2805,650
121,6401,7601,8201,9202,3203,0103,4103,9302,1402,2602,3202,4203,1204,5104,9105,4302,4402,5602,6202,7203,6205,2605,6606,180
151,8001,9301,9702,0702,5403,2203,6604,2402,3002,4302,4702,5703,3404,7205,1605,7402,6002,7302,7702,8703,8405,4705,9106,490
171,8302,0402,0702,1402,6703,3504,0804,9302,3302,5402,5702,6403,4704,8505,5806,4302,6302,8402,8702,9403,9705,6006,3307,180
201,9102,1602,1902,3302,9304,0705,3506,6202,4102,6602,6902,8303,7305,5706,8508,1202,7102,9602,9903,1304,2306,3207,6008,870
252,0902,5002,8203,0503,7705,4107,0808,7202,5903,0003,3203,5504,5706,9108,58010,2202,8903,3003,6203,8505,0707,6609,33010,970
302,3002,6402,8703,3804,6206,2608,78011,2002,8003,1403,3703,8805,4207,76010,28012,7003,1003,4403,6704,1805,9208,51011,03013,450
35-3,5803,9204,5506,2508,51012,08015,200-4,0804,4205,0507,05010,01013,58016,700-4,3804,7205,3507,55010,76014,33017,450
40-4,1304,5005,2807,3109,94014,22017,970-4,6305,0005,7808,11011,44015,72019,470-4,9305,3006,0808,61012,19016,47020,220
50-5,0305,5706,5508,86011,95018,04022,960-5,5306,0707,0509,66013,45019,54024,460-5,8306,3707,35010,16014,20020,29025,210
■S45C相当
DSL-PSFHRTSH-PSFHRT
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.050.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.0
41,4501,5301,6501,690----1,9502,0302,1502,190----
51,4501,5301,6501,6902,170---1,9502,0302,1502,1903,210---
61,5001,5901,6801,7302,3603,5103,670-2,0002,0902,1802,2303,4004,2104,370-
81,5001,5901,6801,7302,3603,5103,670-2,0002,0902,1802,2303,4004,2104,370-
101,5001,5901,6801,7302,3603,5103,6704,0202,0002,0902,1802,2303,4004,2104,3704,720
121,5801,6701,7001,8002,4203,5804,1004,5202,0802,1702,2002,3003,4604,2804,8005,220
151,6201,7301,7701,8602,5803,7404,3504,8402,1202,2302,2702,3603,6204,4405,0505,540
171,6701,8601,9002,0402,7703,9804,5705,6702,1702,3602,4002,5403,8104,6805,2706,370
201,8502,0602,1202,2502,9904,2204,8106,4702,3502,5602,6202,7504,0304,9205,5107,170
252,0602,5902,7502,9704,2306,2308,1809,9302,5603,0903,2503,4705,2706,9308,88010,630
302,2802,7102,8903,5104,9907,2509,72012,2302,7803,2103,3904,0106,0307,95010,42012,930
35-3,4603,7204,6106,6609,51013,23016,680-3,9604,2205,1107,70010,21013,93017,380
40-3,9504,2605,3407,73010,94015,42019,580-4,4504,7605,8408,77011,64016,12020,280
50-4,8705,2506,6709,64013,55019,36024,760-5,3705,7507,17010,68014,25020,06025,460
■スパナ溝付タイプ
■SUS304
DSL-SSFHRTSSH-SSFHRTSSHD-SSFHRTS
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0
61,9702,0302,1302,2202,6503,3103,450-2,4702,5302,6302,7203,4504,8104,950-2,7702,8302,9303,0203,9505,5605,700-
81,9702,0302,1302,2202,6503,3103,450-2,4702,5302,6302,7203,4504,8104,950-2,7702,8302,9303,0203,9505,5605,700-
101,9702,0302,1302,2202,6203,3103,4503,8202,4702,5302,6302,7203,4204,8104,9505,3202,7702,8302,9303,0203,9205,5605,7006,070
122,0602,1802,2402,3402,7403,4303,8304,3502,5602,6802,7402,8403,5404,9305,3305,8502,8602,9803,0403,1404,0405,6806,0806,600
152,2202,3502,3902,4902,9603,6404,0804,6602,7202,8502,8902,9903,7605,1405,5806,1603,0203,1503,1903,2904,2605,8906,3306,910
172,2502,4602,4902,5603,0903,7704,5005,3502,7502,9602,9903,0603,8905,2706,0006,8503,0503,2603,2903,3604,3906,0206,7507,600
202,3302,5802,6102,7503,3504,4905,7707,0402,8303,0803,1103,2504,1505,9907,2708,5403,1303,3803,4103,5504,6506,7408,0209,290
252,5102,9203,2403,4704,1905,8307,5009,1403,0103,4203,7403,9704,9907,3309,00010,6403,3103,7204,0404,2705,4908,0809,75011,390
302,7203,0603,2903,8005,0406,6809,20011,6203,2203,5603,7904,3005,8408,18010,70013,1203,5203,8604,0904,6006,3408,93011,45013,870
35-4,0004,3404,9706,6708,93012,50015,620-4,5004,8405,4707,47010,43014,00017,120-4,8005,1405,7707,97011,18014,75017,870
40-4,5504,9205,7007,73010,36014,64018,390-5,0505,4206,2008,53011,86016,14019,890-5,3505,7206,5009,03012,61016,89020,640
50-5,4505,9906,9709,28012,37018,46023,380-5,9506,4907,47010,08013,87019,96024,880-6,2506,7907,77010,58014,62020,71025,630
■S45C相当
DSL-PSFHRTSSH-PSFHRTS
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.050.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.0
61,9502,0302,1302,1702,8103,9604,120-2,4502,5302,6302,6703,8504,6604,820-
81,9502,0302,1302,1702,8103,9604,120-2,4502,5302,6302,6703,8504,6604,820-
101,9502,0302,1302,1702,8103,9604,1204,4702,4502,5302,6302,6703,8504,6604,8205,170
122,0202,1202,1502,2502,8604,0204,5404,9702,5202,6202,6502,7503,9004,7205,2405,670
152,0602,1702,2102,3103,0204,1804,8005,2802,5602,6702,7102,8104,0604,8805,5005,980
172,1202,3102,3402,4903,2104,4205,0206,1102,6202,8102,8402,9904,2505,1205,7206,810
202,3002,5102,5602,6903,4404,6705,2506,9202,8003,0103,0603,1904,4805,3705,9507,620
252,5203,0503,2103,4204,6906,6808,63010,3803,0203,5503,7103,9205,7307,3809,33011,080
302,7303,1603,3503,9605,4407,70010,18012,6803,2303,6603,8504,4606,4808,40010,88013,380
35-3,9104,1705,0707,1209,96013,69017,130-4,4104,6705,5708,16010,66014,39017,830
40-4,4104,7105,7908,18011,40015,87020,040-4,9105,2106,2909,22012,10016,57020,740
50-5,3205,7007,13010,10014,00019,81025,210-5,8206,2007,63011,14014,70020,51025,910
③g6(研磨棒)タイプ
■標準タイプ
■SUS304
DSL-SSFRTSH-SSFRTSHD-SSFRT
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0
41,4801,5701,6901,770----1,9802,0702,1902,270----2,2802,3702,4902,570----
51,4801,5701,6901,7702,080---1,9802,0702,1902,2702,880---2,2802,3702,4902,5703,380---
61,5501,6101,7101,8002,2302,8903,030-2,0502,1102,2102,3003,0304,3904,530-2,3502,4102,5102,6003,5305,1405,280-
81,5501,6101,7101,8002,2302,8903,030-2,0502,1102,2102,3003,0304,3904,530-2,3502,4102,5102,6003,5305,1405,280-
101,5501,6101,7101,8002,2002,8903,0303,4002,0502,1102,2102,3003,0004,3904,5304,9002,3502,4102,5102,6003,5005,1405,2805,650
121,6401,7601,8201,9202,3203,0103,4103,9302,1402,2602,3202,4203,1204,5104,9105,4302,4402,5602,6202,7203,6205,2605,6606,180
131,7501,8801,9202,0302,4703,1603,5804,1402,2502,3802,4202,5303,2704,6605,0805,6402,5502,6802,7202,8303,7705,4105,8306,390
151,8001,9301,9702,0702,5403,2203,6604,2402,3002,4302,4702,5703,3404,7205,1605,7402,6002,7302,7702,8703,8405,4705,9106,490
161,8202,0102,0402,1202,6303,3103,9504,7002,3202,5102,5402,6203,4304,8105,4506,2002,6202,8102,8402,9203,9305,5606,2006,950
171,8302,0402,0702,1402,6703,3504,0804,9302,3302,5402,5702,6403,4704,8505,5806,4302,6302,8402,8702,9403,9705,6006,3307,180
181,8902,1202,1602,2702,8503,9405,1006,2902,3902,6202,6602,7703,6505,4406,6007,7902,6902,9202,9603,0704,1506,1907,3508,540
201,9102,1602,1902,3302,9304,0705,3506,6202,4102,6602,6902,8303,7305,5706,8508,1202,7102,9602,9903,1304,2306,3207,6008,870
222,0402,3902,6102,8103,4905,1406,7408,3002,5402,8903,1103,3104,2906,6408,2409,8002,8403,1903,4103,6104,7907,3908,99010,550
252,0902,5002,8203,0503,7705,4107,0808,7202,5903,0003,3203,5504,5706,9108,58010,2202,8903,3003,6203,8505,0707,6609,33010,970
302,3002,6402,8703,3804,6206,2608,78011,2002,8003,1403,3703,8805,4207,76010,28012,7003,1003,4403,6704,1805,9208,51011,03013,450
35-3,5803,9204,5506,2508,51012,08015,200-4,0804,4205,0507,05010,01013,58016,700-4,3804,7205,3507,55010,76014,33017,450
40-4,1304,5005,2807,3109,94014,22017,970-4,6305,0005,7808,11011,44015,72019,470-4,9305,3006,0808,61012,19016,47020,220
50-5,0305,5706,5508,86011,95018,04022,960-5,5306,0707,0509,66013,45019,54024,460-5,8306,3707,35010,16014,20020,29025,210
■S45C相当
DSL-PSFRTSH-PSFRT
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.050.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.0
41,4501,5301,6501,690----1,9502,0302,1502,190----
51,4501,5301,6501,6902,170---1,9502,0302,1502,1903,210---
61,5001,5901,6801,7302,3603,5103,670-2,0002,0902,1802,2303,4004,2104,370-
81,5001,5901,6801,7302,3603,5103,670-2,0002,0902,1802,2303,4004,2104,370-
101,5001,5901,6801,7302,3603,5103,6704,0202,0002,0902,1802,2303,4004,2104,3704,720
121,5801,6701,7001,8002,4203,5804,1004,5202,0802,1702,2002,3003,4604,2804,8005,220
131,6101,7201,7601,8402,4903,6504,2204,6802,1102,2202,2602,3403,5304,3504,9205,380
151,6201,7301,7701,8602,5803,7404,3504,8402,1202,2302,2702,3603,6204,4405,0505,540
161,6601,8501,8801,9602,7403,9504,5405,5402,1602,3502,3802,4603,7804,6505,2406,240
171,6701,8601,9002,0402,7703,9804,5705,6702,1702,3602,4002,5403,8104,6805,2706,370
181,7401,9502,0102,1602,9604,2004,7706,2202,2402,4502,5102,6604,0004,9005,4706,920
201,8502,0602,1202,2502,9904,2204,8106,4702,3502,5602,6202,7504,0304,9205,5107,170
222,0502,3102,4402,6003,3904,7005,4306,8802,5502,8102,9403,1004,4305,4006,1307,580
252,0602,5902,7502,9704,2306,2308,1809,9302,5603,0903,2503,4705,2706,9308,88010,630
302,1002,7102,8903,5104,9907,2509,72012,2302,6003,2103,3904,0106,0307,95010,42012,930
35-3,4603,7204,6106,6609,51013,23016,680-3,9604,2205,1107,70010,21013,93017,380
40-3,9504,2605,3407,73010,94015,42019,580-4,4504,7605,8408,77011,64016,12020,280
50-4,8705,2506,6709,64013,55019,36024,760-5,3705,7507,17010,68014,25020,06025,460
■スパナ溝付タイプ
■SUS304
DSL-SSFRTSSH-SSFRTSSHD-SSFRTS
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0
61,9702,0302,1302,2202,6503,3103,450-2,4702,5302,6302,7203,4504,8104,950-2,7702,8302,9303,0203,9505,5605,700-
81,9702,0302,1302,2202,6503,3103,450-2,4702,5302,6302,7203,4504,8104,950-2,7702,8302,9303,0203,9505,5605,700-
101,9702,0302,1302,2202,6203,3103,4503,8202,4702,5302,6302,7203,4204,8104,9505,3202,7702,8302,9303,0203,9205,5605,7006,070
122,0602,1802,2402,3402,7403,4303,8304,3502,5602,6802,7402,8403,5404,9305,3305,8502,8602,9803,0403,1404,0405,6806,0806,600
132,1702,3002,3402,4502,8903,5804,0004,5602,6702,8002,8402,9503,6905,0805,5006,0602,9703,1003,1403,2504,1905,8306,2506,810
152,2202,3502,3902,4902,9603,6404,0804,6602,7202,8502,8902,9903,7605,1405,5806,1603,0203,1503,1903,2904,2605,8906,3306,910
162,2402,4302,4602,5403,0503,7304,3705,1202,7402,9302,9603,0403,8505,2305,8706,6203,0403,2303,2603,3404,3505,9806,6207,370
172,2502,4602,4902,5603,0903,7704,5005,3502,7502,9602,9903,0603,8905,2706,0006,8503,0503,2603,2903,3604,3906,0206,7507,600
182,3102,5402,5802,6903,2704,3605,5206,7102,8103,0403,0803,1904,0705,8607,0208,2103,1103,3403,3803,4904,5706,6107,7708,960
202,3302,5802,6102,7503,3504,4905,7707,0402,8303,0803,1103,2504,1505,9907,2708,5403,1303,3803,4103,5504,6506,7408,0209,290
222,4602,8103,0303,2303,9105,5607,1608,7202,9603,3103,5303,7304,7107,0608,66010,2203,2603,6103,8304,0305,2107,8109,41010,970
252,5102,9203,2403,4704,1905,8307,5009,1403,0103,4203,7403,9704,9907,3309,00010,6403,3103,7204,0404,2705,4908,0809,75011,390
302,7203,0603,2903,8005,0406,6809,20011,6203,2203,5603,7904,3005,8408,18010,70013,1203,5203,8604,0904,6006,3408,93011,45013,870
35-4,0004,3404,9706,6708,93012,50015,620-4,5004,8405,4707,47010,43014,00017,120-4,8005,1405,7707,97011,18014,75017,870
40-4,5504,9205,7007,73010,36014,64018,390-5,0505,4206,2008,53011,86016,14019,890-5,3505,7206,5009,03012,61016,89020,640
50-5,4505,9906,9709,28012,37018,46023,380-5,9506,4907,47010,08013,87019,96024,880-6,2506,7907,77010,58014,62020,71025,630
■S45C相当
DSL-PSFRTSSH-PSFRTS
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.050.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.0
61,9502,0302,1302,1702,8103,9604,120-2,4502,5302,6302,6703,8504,6604,820-
81,9502,0302,1302,1702,8103,9604,120-2,4502,5302,6302,6703,8504,6604,820-
101,9502,0302,1302,1702,8103,9604,1204,4702,4502,5302,6302,6703,8504,6604,8205,170
122,0202,1202,1502,2502,8604,0204,5404,9702,5202,6202,6502,7503,9004,7205,2405,670
132,0502,1602,2002,2902,9404,1004,6705,1202,5502,6602,7002,7903,9804,8005,3705,820
152,0602,1702,2102,3103,0204,1804,8005,2802,5602,6702,7102,8104,0604,8805,5005,980
162,1102,3002,3302,4003,1804,3904,9905,9802,6102,8002,8302,9004,2205,0905,6906,680
172,1202,3102,3402,4903,2104,4205,0206,1102,6202,8102,8402,9904,2505,1205,7206,810
182,1802,3902,4602,6103,4004,6505,2206,6602,6802,8902,9603,1104,4405,3505,9207,360
202,3002,5102,5602,6903,4404,6705,2506,9202,8003,0103,0603,1904,4805,3705,9507,620
222,5102,7702,8903,0603,8405,1605,8807,3403,0103,2703,3903,5604,8805,8606,5808,040
252,5203,0503,2103,4204,6906,6808,63010,3803,0203,5503,7103,9205,7307,3809,33011,080
302,5503,1603,3503,9605,4407,70010,18012,6803,0503,6603,8504,4606,4808,40010,88013,380
35-3,9104,1705,0707,1209,96013,69017,130-4,4104,6705,5708,16010,66014,39017,830
40-4,4104,7105,7908,18011,40015,87020,040-4,9105,2106,2909,22012,10016,57020,740
50-5,3205,7007,13010,10014,00019,81025,210-5,8206,2007,63011,14014,70020,51025,910
■SCM435
DSL-PHFRTSH-PHFRT
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.050.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.0
152,1802,4002,5002,6503,7405,0606,2407,7402,6802,9003,0003,1504,7805,7606,9408,440
202,6303,0303,1503,3704,5405,9607,11010,1503,1303,5303,6503,8705,5806,6607,81010,850
253,0204,0304,3604,7606,9009,82013,58017,9503,5204,5304,8605,2607,94010,52014,28018,650
303,4304,4604,8906,1608,86012,48017,47022,6703,9304,9605,3906,6609,90013,18018,17023,370
35-5,2305,6807,25010,53014,72021,23027,160-5,7306,1807,75011,57015,42021,93027,860
40-6,0806,6208,49012,39017,25025,00032,150-6,5807,1208,99013,43017,95025,70032,850
50-7,6608,33010,76015,67021,66031,71040,960-8,1608,83011,26016,71022,36032,41041,660
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~910~1415~1920~4950~300301~400401~
値引率基準単価5%10%20%25%35%お見積り
出荷日通常+1日+2日+3日
[ ! ]D寸法50は101本以上の場合出荷日、価格共にお見積りとなります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

【クリーン洗浄品】回転軸 片端めねじタイプ:関連画像

SH-PSFMRT15-119-M8-KC25-A30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】回転軸 片端めねじタイプの型番SH-PSFMRT15-119-M8-KC25-A30のページです。
型番SH-PSFMRT15-119-M8-KC25-A30に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】回転軸 片端めねじタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-PSFHRT8-58-M4-KC13.5-A5-TB33
SH-PSFHRTS6-32.8-M4-SC0-TA9-TB12
SH-PSFMRT15-119-M8-KC25-A25
SH-PSFMRT6-24-M3-FC2-G8
SH-PSFMRTS12-218.3-M4-SC75-WKC0-C32-K0-E32
SH-PSFMRTS15-26.8-M10-SC10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質 詳細材質 硬度 表面処理 D公差 軸径 D
(mm)
長さ L
(mm)
洗浄方法 スパナ溝 めねじ(並目・有効長:呼び径×2) [M]
(mm)
めねじ(並目・有効長:呼び径×3) [MD]
(mm)
スパナ溝加工 [SC]
(mm)
材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

2,510円

( 2,761円 )
1個 あり

5日目

10[鉄] S45C相当S45C相当焼入なし[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキh7(研磨棒)8-精密洗浄スパナ溝なし---S45C相当無電解ニッケルメッキ

2,870円

( 3,157円 )
1個 あり

5日目

10[鉄] S45C相当S45C相当焼入なし[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキh7(研磨棒)6-精密洗浄スパナ溝付---S45C相当無電解ニッケルメッキ

2,400円

( 2,640円 )
1個 あり

5日目

10[鉄] S45C相当S45C相当焼入なし[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキh9(みがき棒)15-精密洗浄スパナ溝なし---S45C相当無電解ニッケルメッキ

2,160円

( 2,376円 )
1個 あり

5日目

10[鉄] S45C相当S45C相当焼入なし[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキh9(みがき棒)6-精密洗浄スパナ溝なし---S45C相当無電解ニッケルメッキ

4,190円

( 4,609円 )
1個 あり

5日目

10[鉄] S45C相当S45C相当焼入なし[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキh9(みがき棒)12-精密洗浄スパナ溝付---S45C相当無電解ニッケルメッキ

2,490円

( 2,739円 )
1個 あり

5日目

10[鉄] S45C相当S45C相当焼入なし[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキh9(みがき棒)15-精密洗浄スパナ溝付---S45C相当無電解ニッケルメッキ

回転軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました