(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ  圧力角20°

【クリーン洗浄品】かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ  圧力角20°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

型番

未確定84件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

●軸穴仕様
丸穴丸穴+タップキー溝穴+タップ
[ ! ]精度 JIS B1704 4級
[ ! ]歯部以外の指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。
[ ! ]タップ、キー溝の詳細寸法はこちら
[ ! ]キー溝と歯の位置関係は一定ではありません。
[ ! ]軸穴仕様丸穴の場合、タップ穴はつきません。
Type[ M ]材質表面処理[ A ]付属品洗浄方法
ストレートタイプスパイラルタイプ
丸穴丸穴+タップキー溝穴+タップ丸穴+タップキー溝穴+タップ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-KGHSSUS304セットスクリュー(SUS304)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-KGHSSH-KGTSSH-KGKS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-KGHSSHD-KGTSSHD-KGKS電解研磨+精密洗浄
SL-KGEASHGSL-KGEASTGSL-KGEASKGSL-KGEAPTGSL-KGEAPKGS45C相当無電解ニッケルメッキセットスクリュー脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-KGEASHGSH-KGEASTGSH-KGEASKGSH-KGEAPTGSH-KGEAPKG(SCM435・四三酸化鉄皮膜)精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
[ ! ]軸穴仕様タップなしタイプをご選定時にはセットスクリュー付属しません。

規格表

型式呼び(歯数・相手歯数)軸穴径PH7ねじれ方向
SL-KGHS1.5361810R
■ストレートタイプ
型式呼び軸穴径PH7指定1mm単位歯数R
(歯数比)
相手呼びBHdDSELG12L1M
(並目)
Typeモジュール丸穴+タップキー溝穴
+タップ
丸穴
SL-KGHS
SH-KGHS
SHD-KGHS

SL-KGEASHG
SH-KGEASHG


丸穴+タップ
SH-KGTS
SHD-KGTS

SL-KGEASTG
SH-KGEASTG


キー溝+タップ
SH-KGKS
SHD-KGKS

SL-KGEASKG
SH-KGEASKG
1.020206・88201:120204.3162021.4111.82114.5311.7194.51349°3'M4
25256・8・108・102525255.3202526.41152314.711.21841348°51'M4
30308・10・128・10・123030306.2223031.4119.42615.8911.718.94.514.547°42'M4(M5)
20406・88201:240205.7162021.7912.129.615.0310.058.641429°8'M4
40208・10・128・10・124020405.7254040.8928.421.815.0212.69841366°0'M4(M5)
1.5202010・1210・12201:120206.8243032.1217.72818.5314.0610516.549°3'M4
252510〜1410〜142525257.53037.539.6223.73421.2616.3111.551948°51'M4
303012〜1612〜163030309.3334547.1229.63822.8316.5612.3462147°42'M5
18368・10・128181:236189.8222729.6812.2(12.1)40.7422.9614.4112.562129°25'M4
361810〜1510〜153618369.8305455.3434.326.7518.5414.5910515.566°17'M5
2.0202012〜1412〜14201:120208.5344041.3223.9372418.411472149°3'M5
252525252510.5425051.3332.34023.3416.4110.9952148°51'M5
303016〜1816〜1830303012.4446061.3638.95130.7722.4116.7982847°42'M6
18361010181:2361812.6283637.8119.153.122918.0115.1272729°25'M4
361812〜1412〜1436183612.6367272.1547.635.2124.0719136.52166°17'M5
[ ! ]*のついたサイズはS45C相当のみ適用となります。[ ! ]( )のついた寸法はSUS304の寸法となります。[ ! ]SUS304の軸穴仕様丸穴はモジュール1.0はありません。
[ ! ]相手歯車に他社製品を使用すると噛み合わない可能性があります。必ずセットでご選定ください。[ ! ]1個からの販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。
[ ! ]キー溝穴+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合は、P寸を10Kとご指定ください。>>こちら[ ! ]表中[−]の箇所は選択できません。
[ ! ]セットスクリューの寸法規格はそれぞれM4×3、M5×4、M6×5です。[ ! ]材質がSUS304の場合、軸穴径が各歯数内で最小の際はH8となります。
■スパイラルタイプ(ねじれ角35°)
型式呼び軸穴径PH7指定1mm単位ねじれ
方向
歯数R
(歯数比)
相手
呼び
BHdDSELG12L1M
(並目)
Typeモジュール丸穴+タップキー溝穴
+タップ
丸穴+タップ
SL-KGEAPTG
SH-KGEAPTG


キー溝+タップ
SL-KGEAPKG
SH-KGEAPKG
1.020206・88L   R201:120204.5162021.1211.32114.4311.5694.51350°31'M4
303010・1210・12(左)(右)3030306.2223031.0919.42615.6711.5494.514.548°21'M5
20408・10・128L(左)201:240205.7162021.8712.129.61510.078.641430°13'M4
402010・1210・12R(右)4020405.7254040.4128.421.814.5712.21841365°36'M5
1.5202010・1210・12L   R201:120207243031.8517.22818.4413.9310516.550°5'M4
303012〜1612〜16(左)(右)3030309.3334546.7929.73822.6416.41262147°54'M5
18368・10・128L(左)181:236189.8222730.0912.240.7422.9614.5112.4962130°44'M4
361810〜1510〜15R(右)3618369.8305454.7634.326.7518.0114.0194.515.565°57'M5
[ ! ]スパイラルタイプはLとRを組み合わせて使用してください。
[ ! ]相手歯車に他社製品を使用すると噛み合わない可能性があります。必ずセットでご選定ください。[ ! ]1個からの販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。
[ ! ]キー溝穴+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合は、P寸を10Kとご指定ください。>>こちら

追加工

追加工
コード
止めねじ追加工指定例¥/1Code
KC9090°位置に止めねじをもう1ヵ所追加工します。
[ ! ]丸穴タイプは適用不可
SL-KGTS1.5-3618-12-KC90200
KC120120°位置に止めねじをもう1ヵ所追加工します。
[ ! ]丸穴タイプは適用不可
SH-KGKS1.0-2040-8-KC120200
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
形状
モジュール
減速比
歯数(歯)
材質
詳細材質
表面処理
軸穴形状
軸穴径 P(φ)
歯幅 B(mm)
洗浄方法
呼び
ねじれ方向
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質・表面処理を明確に表記できない理由("相当"など)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレートタイプ
1
2
20
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
丸穴
6 ~ 8
5.7
精密洗浄
2040
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
40
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
丸穴
8 ~ 12
5.7
精密洗浄
4020
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
18
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
丸穴
8 ~ 12
9.8
精密洗浄
1836
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
36
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
丸穴
10 ~ 15
9.8
精密洗浄
3618
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
18
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
丸穴
10
12.6
精密洗浄
1836
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
36
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
丸穴
-
12.6
精密洗浄
3618
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
20
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
キー溝穴+タップ
8
5.7
精密洗浄
2040
-
本体:S45C相当|セットスクリュー:SCM435
本体:無電解ニッケルメッキ|セットスクリュー:四三酸化鉄皮膜
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
40
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
キー溝穴+タップ
10
5.7
精密洗浄
4020
-
本体:S45C相当|セットスクリュー:SCM435
本体:無電解ニッケルメッキ|セットスクリュー:四三酸化鉄皮膜
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
40
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
キー溝穴+タップ
8 ~ 12
5.7
精密洗浄
4020
-
本体:S45C相当|セットスクリュー:SCM435
本体:無電解ニッケルメッキ|セットスクリュー:四三酸化鉄皮膜
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
18
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
キー溝穴+タップ
8
9.8
精密洗浄
1836
-
本体:S45C相当|セットスクリュー:SCM435
本体:無電解ニッケルメッキ|セットスクリュー:四三酸化鉄皮膜
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
36
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
キー溝穴+タップ
10
9.8
精密洗浄
3618
-
本体:S45C相当|セットスクリュー:SCM435
本体:無電解ニッケルメッキ|セットスクリュー:四三酸化鉄皮膜
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
36
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
キー溝穴+タップ
10 ~ 15
9.8
精密洗浄
3618
-
本体:S45C相当|セットスクリュー:SCM435
本体:無電解ニッケルメッキ|セットスクリュー:四三酸化鉄皮膜
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
18
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
キー溝穴+タップ
10
12.6
精密洗浄
1836
-
本体:S45C相当|セットスクリュー:SCM435
本体:無電解ニッケルメッキ|セットスクリュー:四三酸化鉄皮膜
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
18
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
キー溝穴+タップ
10
12.6
精密洗浄
1836
-
本体:S45C相当|セットスクリュー:SCM435
本体:無電解ニッケルメッキ|セットスクリュー:四三酸化鉄皮膜
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
36
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
キー溝穴+タップ
-
12.6
精密洗浄
3618
-
本体:S45C相当|セットスクリュー:SCM435
本体:無電解ニッケルメッキ|セットスクリュー:四三酸化鉄皮膜
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
20
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
丸穴+タップ
6 ~ 8
5.7
精密洗浄
2040
-
本体:S45C相当|セットスクリュー:SCM435
本体:無電解ニッケルメッキ|セットスクリュー:四三酸化鉄皮膜
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
40
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
丸穴+タップ
8 ~ 12
5.7
精密洗浄
4020
-
本体:S45C相当|セットスクリュー:SCM435
本体:無電解ニッケルメッキ|セットスクリュー:四三酸化鉄皮膜
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
18
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
丸穴+タップ
8 ~ 12
9.8
精密洗浄
1836
-
本体:S45C相当|セットスクリュー:SCM435
本体:無電解ニッケルメッキ|セットスクリュー:四三酸化鉄皮膜
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
36
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
丸穴+タップ
10 ~ 15
9.8
精密洗浄
3618
-
本体:S45C相当|セットスクリュー:SCM435
本体:無電解ニッケルメッキ|セットスクリュー:四三酸化鉄皮膜
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
18
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
丸穴+タップ
10
12.6
精密洗浄
1836
-
本体:S45C相当|セットスクリュー:SCM435
本体:無電解ニッケルメッキ|セットスクリュー:四三酸化鉄皮膜
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
36
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
丸穴+タップ
-
12.6
精密洗浄
3618
-
本体:S45C相当|セットスクリュー:SCM435
本体:無電解ニッケルメッキ|セットスクリュー:四三酸化鉄皮膜
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
18
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴
8 ~ 12
9.8
精密洗浄
1836
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
36
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴
10 ~ 15
9.8
精密洗浄
3618
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
18
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴
10
12.6
精密洗浄
1836
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
36
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴
12 ~ 14
12.6
精密洗浄
3618
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
20
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
8
5.7
精密洗浄
2040
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
40
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
10
5.7
精密洗浄
4020
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
40
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
8 ~ 12
5.7
精密洗浄
4020
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
18
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
8
9.8
精密洗浄
1836
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
36
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
10
9.8
精密洗浄
3618
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
36
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
10 ~ 15
9.8
精密洗浄
3618
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
18
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
10
12.6
精密洗浄
1836
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
18
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
10
12.6
精密洗浄
1836
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
36
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
12 ~ 14
12.6
精密洗浄
3618
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
20
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴+タップ
6 ~ 8
5.7
精密洗浄
2040
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
40
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴+タップ
8 ~ 12
5.7
精密洗浄
4020
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
18
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴+タップ
8 ~ 12
9.8
精密洗浄
1836
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
36
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴+タップ
10 ~ 15
9.8
精密洗浄
3618
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
18
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴+タップ
10
12.6
精密洗浄
1836
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
36
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴+タップ
12 ~ 14
12.6
精密洗浄
3618
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
18
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴
8 ~ 12
9.8
電解研磨+精密洗浄
1836
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
36
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴
10 ~ 15
9.8
電解研磨+精密洗浄
3618
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
18
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴
10
12.6
電解研磨+精密洗浄
1836
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
36
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴
12 ~ 14
12.6
電解研磨+精密洗浄
3618
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
20
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
8
5.7
電解研磨+精密洗浄
2040
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
40
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
10
5.7
電解研磨+精密洗浄
4020
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
40
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
8 ~ 12
5.7
電解研磨+精密洗浄
4020
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
18
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
8
9.8
電解研磨+精密洗浄
1836
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
36
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
10
9.8
電解研磨+精密洗浄
3618
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
36
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
10 ~ 15
9.8
電解研磨+精密洗浄
3618
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
18
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
10
12.6
電解研磨+精密洗浄
1836
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
18
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
10
12.6
電解研磨+精密洗浄
1836
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
36
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
キー溝穴+タップ
12 ~ 14
12.6
電解研磨+精密洗浄
3618
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
20
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴+タップ
6 ~ 8
5.7
電解研磨+精密洗浄
2040
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
40
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴+タップ
8 ~ 12
5.7
電解研磨+精密洗浄
4020
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
18
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴+タップ
8 ~ 12
9.8
電解研磨+精密洗浄
1836
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1.5
2
36
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴+タップ
10 ~ 15
9.8
電解研磨+精密洗浄
3618
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
18
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴+タップ
10
12.6
電解研磨+精密洗浄
1836
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
2
2
36
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
丸穴+タップ
12 ~ 14
12.6
電解研磨+精密洗浄
3618
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

ストレートタイプ
1
2
20
[一般鉄鋼材] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
丸穴
6 ~ 8
5.7
脱脂洗浄
2040
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特長】かさ歯車はストレートタイプとスパイラルタイプの2種類あります。ストレートタイプは歯すじがまっすぐの傘歯車のことです。スパイラルタイプは歯すじが曲線でねじれ角35°の傘歯車のことです。
【精度】JIS B 1704 4級 
【材質】S45C相当(スチール、鉄)、SUS304(ステンレス) 
【表面処理】四三酸化鉄皮膜(黒染め)、無電解ニッケルメッキ(カニゼンめっき) 
【対応モジュール】モジュール1.0、モジュール1.5、モジュール2.0 
【追加工対応】止めねじ追加工ができます。
【他の呼び方】一般的に傘歯車の種類によって、すぐばかさ歯車、まがりばかさ歯車、はすばかさ歯車、マイタギヤ、ベベルギヤとも呼ばれています。

設計・製造現場のための歯車総合情報はこちら
https://jp.misumi-ec.com/special/gear/

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

モジュール呼び¥基準単価 1〜5コ
ストレートタイプ
丸穴丸穴+タップ丸穴+タップ
SL-KGHSSH-KGHSSHD-KGHSSL-KGEASHGSH-KGEASHGSH-KGTSSHD-KGTSSL-KGEASTGSH-KGEASTGSH-KGKSSHD-KGKSSL-KGEASKGSH-KGEASKG
1.02020---6,1008,10011,94013,1406,7308,73011,69012,8907,0709,070
2525---6,5308,53012,93014,1307,1609,16012,68013,8807,4909,490
3030---7,0209,02014,97016,1707,6309,63014,70015,9007,9909,990
2040---6,6408,64011,94013,1407,2409,24011,69012,8907,6009,600
4020---8,27010,27017,30018,5008,90010,90017,05018,2509,23011,230
1.5202010,91012,91014,1106,5508,55013,62014,8207,1809,18013,37014,5707,5309,530
252512,57014,57015,7707,5309,53015,28016,4808,14010,14015,03016,2308,49010,490
303015,30017,30018,5008,40010,40017,85019,0508,82010,82017,60018,8009,17011,170
183610,70012,70013,9007,4709,47013,41014,6108,10010,10013,15014,3508,44010,440
361817,86019,86021,06010,65012,65020,43021,63011,06013,06020,18021,38011,41013,410
2.0202013,04015,04016,2407,5009,50015,61016,8107,9509,95015,36016,5608,34010,340
2525---8,55010,550--9,13011,130--9,51011,510
303017,61019,61020,8109,91011,91020,25021,45010,50012,50020,00021,20010,87012,870
183611,91013,91015,1108,53010,53014,62015,8209,12011,12014,37015,5709,50011,500
361821,43023,43024,63012,42014,42024,07025,27013,00015,00023,89025,09013,38015,380
モジュール呼び¥基準単価 1〜5コ
スパイラルタイプ
丸穴+タップキー溝穴+タップ
SL-KGEAPTGSH-KGEAPTGSL-KGEAPKGSH-KGEAPKG
1.020207,0509,0507,4109,410
30308,36010,3608,71010,710
20407,6309,6307,9909,990
40209,19011,1909,52011,520
1.520207,6909,6908,03010,030
30309,86011,86010,19012,190
18368,90010,9009,23011,230
361812,75014,75013,10015,100
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1~56~1011~
値引率基準単価5%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ  圧力角20°のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました