(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BCA30J-2
組立ボールローラユニット エア浮上式 ボールローラユニット(BCA)

組立ボールローラユニット エア浮上式 BCA30J-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,800円
税込単価
19,580円

【自由な構成】特注でしかできなかった複雑な構成も自由自在(L型、H型、ロの字型...

詳細情報を確認する

BCA30J-2 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

BCA30J(本体)
BCA30J-L(L型連結)④BCA30J-T(T型連結)④BCA30J-X(十字型連結)④

付属品:
⑤ボルト×4
⑥Oリング×2

付属品:
⑤ボルト×6
⑥Oリング×3

付属品:
⑤ボルト×8
⑥リング×4

BCA30J-S(ストレート連結)④ BCA30J-PGA(ストレート末端プラグ)④

付属品:
⑤ボルト×4
⑥Oリング×2

付属品:
⑤ボルト×2
⑥Oリング×1

規格表

型式
No.
BCA30J
1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
ボール数
L
取付方向
押上能力(ボール1個あたり)
N(kgf)
¥基準単価
Type
No.
0.2MPa時
0.3MPa時
0.4MPa時
0.5MPa時
0.6MPa時
BCA30J
1
1
50
全方向
(上・横・下)
196(15)
220(22.5)
294(30)
382(39)
470(48)
11,800
2
2
100
17,800
3
3
150
23,800
4
4
200
29,800
5
5
250
35,800
6
6
300
41,800
7
7
350
47,800
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
連結金具
付属Oリング数
付属ボルト数
¥基準単価
Type
No.
BCA30J
S
ストレート連結
2
4
11,500
L
L型連結
2
4
12,000
T
T型連結
3
6
5,800
X
十字型連結
4
8
5,500
PGA
ストレート端末プラグ
1
2
5,500
構成部品
ボールローラ
③本体
フレーム
④連結金具
⑤付属ボルト
⑥付属Oリング
①メインボール
②カバー
[ M ]材質
SUJ2
SUM23
A6063
A6061
SUSXM7
NBR
[ S ]表面処理
-
クロムメッキ
アルマイト
(酸化被膜)
黒色アルマイト
(酸化被膜)
-
-
[ ! ]エア圧力について
推奨エア圧力は0.2~0.6MPaです
使用するエア圧力は余力のある設定としてください(最大0.6MPa)
押上能力不足の際、エア圧力調整が必要な場合があります
[ ! ]上昇時のワークへの衝撃や音が気になる場合はスピードコントローラで調節してください
(参考://chk0-jp.misumi-ec.com/vona2/mech_pneu/M1927000000/M1906000000/)
[ ! ]ワークの偏荷重などにより、各ボールの上昇速度・タイミングにばらつきが出る場合があります
ワークの滑り・落下・挟まれなど、安全には十分注意のうえ、ご使用ください

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数 量
1~20
21~
値引率
基準単価
お見積り
出荷日
通常
[ ! ] 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
選定手順

手順①ワークを持ち上げるのに必要なボール数を算出します(注1)
手順②ボールローラの配置を構想します
手順③本体・連結金具を選定します
注1:ワークを持ち上げるのに必要なボール数を算出します
・ボール数の算出
ボール数 ≧ {(ワーク質量(kg) × 9.8(m/s²))× 余裕率 } ÷ 押上能力(ボール1個あたり) (N)
※偏荷重のあるワークの場合は使用するエア圧での「押上能力」に十分な余裕率を見てください
※余裕率は2以上を推奨(少なくとも1.2以上としてください)
計算例)ワーク質量:300kg (平面に均一に荷重がかかるものとします)
使用エア圧:0.5MPa
ボール数 ≧ {(ワーク質量(kg) × 9.8(m/s²))× 余裕率 } ÷ 押上能力(ボール1個あたり) (N)
ボール数 ≧ {(300(kg) × 9.8(m/s²)) × 2 } ÷ 382(N)
≧  15.39
持ち上げるのに必要なボール数は16個以上で設定
注2:ワークが上昇しない場合
・エアの圧力設定を高くしてください(最大0.6MPa)
・エアの圧力設定の変更が不可能な場合はボール数を追加してください
※別途連結金具が必要になる場合があります
使用事例
組立事例

L字型

H字型

口の字型

田の字型

型番リスト

型番
種類
形状
本体材質
メインボール材質
耐荷重(N)
耐荷重範囲(N)
全長(mm)
用途
取付高さ(mm)
ボール数
連結金具
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCA30J-2

エア駆動式
ユニット
[アルミ] A6063
[スチール] SUJ2
382
100.1~500.0
100
全方向
41.5
2
-
メインボール:SUJ2|カバー:SUM23|本体フレーム:A6063
カバー:クロムメッキ
10

1個

17,800( 19,580円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【自由な構成】特注でしかできなかった複雑な構成も自由自在(L型、H型、ロの字型、田の字型など)

【商品特徴】
・重量物を360°自由な方向に搬送します
・ボールローラの上昇下降により位置決め利用が可能です
・エアでボールローラの上昇下降を制御します
→エアを入れることによりボールローラが上昇し、重量物を持ち上げます
→エアを大気開放することで重量物が下降し、位置決めに利用できます
  ※ボールローラ単体では下降しません

BCA30J-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

組立ボールローラユニット エア浮上式の型番BCA30J-2のページです。
型番BCA30J-2に関する仕様情報を記載しております。

組立ボールローラユニット エア浮上式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BCA30J-1
BCA30J-3
BCA30J-4
BCA30J-5
BCA30J-6
BCA30J-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?種類 形状 本体材質 メインボール材質 耐荷重
(N)
耐荷重範囲
(N)
全長
(mm)
用途 取付高さ
(mm)
ボール数 連結金具 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

11,800円

( 12,980円 )
1個 -

3日目

10エア駆動式ユニット[アルミ] A6063[スチール] SUJ2382100.1~500.050全方向41.51-メインボール:SUJ2|カバー:SUM23|本体フレーム:A6063カバー:クロムメッキ

23,800円

( 26,180円 )
1個 -

3日目

10エア駆動式ユニット[アルミ] A6063[スチール] SUJ2382100.1~500.0150全方向41.53-メインボール:SUJ2|カバー:SUM23|本体フレーム:A6063カバー:クロムメッキ

29,800円

( 32,780円 )
1個 -

3日目

10エア駆動式ユニット[アルミ] A6063[スチール] SUJ2382100.1~500.0200全方向41.54-メインボール:SUJ2|カバー:SUM23|本体フレーム:A6063カバー:クロムメッキ

35,800円

( 39,380円 )
1個 -

3日目

10エア駆動式ユニット[アルミ] A6063[スチール] SUJ2382100.1~500.0250全方向41.55-メインボール:SUJ2|カバー:SUM23|本体フレーム:A6063カバー:クロムメッキ

41,800円

( 45,980円 )
1個 -

3日目

10エア駆動式ユニット[アルミ] A6063[スチール] SUJ2382100.1~500.0300全方向41.56-メインボール:SUJ2|カバー:SUM23|本体フレーム:A6063カバー:クロムメッキ

47,800円

( 52,580円 )
1個 -

3日目

10エア駆動式ユニット[アルミ] A6063[スチール] SUJ2382100.1~500.0350全方向41.57-メインボール:SUJ2|カバー:SUM23|本体フレーム:A6063カバー:クロムメッキ

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました