(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Nシリーズ 梁位置自由指定安全柵ユニット(1枚タイプ)

Nシリーズ 梁位置自由指定安全柵ユニット(1枚タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・1mm単位で寸法指定が可能です・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    固定
  • パネルタイプ:
    一枚パネル
  • フレーム材質:
    アルミ
  • 材質証明書:
    非対象

(i)ご注意

  • 組立出荷のみの取り扱いになります。
  • 組立の締結にタッピングビスを使用しているため、再組立できません。
  • Nシリーズ梁位置自由安全柵ユニット(2枚タイプ/3枚タイプ)はこちら(2枚タイプ3枚タイプ)。
  • 数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定28件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

※3DCADデータはデータの容量上、フェンス部が一部のみとなっております。お客様にてご希望のサイズに修正ください。
K−NFUD(シルバータイプ 組立出荷)
K−NFUDY(黄色タイプ 組立出荷)

[ ! ]組立出荷のみの取り扱いになりますので、型式に「K-」が付きます。
[ ! ]タッピングビスで締結した商品の組立出荷になります。ばらして使用することは推奨いたしません。
[ ! ]Nシリーズ 梁フレームの溝形状は全て6シリーズ用になります。
  40角(8シリーズ)をご選定の場合でも、梁フレームには30角(6シリーズ用)のナットをご使用ください。
[ ! ]溝位置は中材別で異なります。
[ ! ](A)部は追加工参照ください。
[ ! ]ホワイトボードをご使用の際、マーカー痕や汚れをシンナーでふき取ることは劣化の原因となるためおやめください。
[ ! ]ブラウンスモークパネルは溶接光やレーザー光を遮光する用途ではご使用いただけません。外部から見えにくくする用途に適しております。パネルの詳細について>>こちら

規格表

 
 
<上段中材>
 
 
 
 
 
 
 
 
フェンスネット
 
 
 
 
 
 
型式
パネル
W
D
HA
 
 
複合板
 
 
 
 
 
 
 
 
パネル無し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K-NFUD6
30B
W900
D1200
HA100
型式
上段選択
W
(幅)
指定
1mm単位
D
(高さ)
指定
1mm単位
HA
(脚下部高さ)
指定
1mm単位
T
構成部品
フェンスネット
パネル
複合版
フレーム
締結部品
TYPE
シリーズ
フェンスネット
パネル
複合板
ボルト
数量
(線形φ3.2)
(t=3)
(t=3)
K-NFUD
(シルバータイプ組立出荷)
6
30B
(ピッチ30mm黒)

30S
(ピッチ30mmシルバー)

50B
(ピッチ50mm黒)

50S
(ピッチ50mmシルバー)
PET3
(ペット3mm透明)

AC3
(アクリル3mm透明)

PC3
(ポリカーボネート
3mm透明)

ST3
(制電塩ビ3mm透明)
BPET3
(ペット3mm
ブラウンスモーク)

BAC3
(アクリル3mm
ブラウンスモーク)

BPC3
(ポリカーボネート3mm
ブラウンスモーク)
FS3
(複合板
3mmシルバー)

FB3
(複合板3mm黒)

WB3
(ホワイトボード
3mm白)
160

1500
1000

2500


W≧1001の時D≦2200
W≧1201の時D≦2000
0

1800
30
フェンスネット

(FENP)

フェンスネット
シルバー
(FENM)

樹脂パネル

複合板
NFFS6-3030
NFFH(F/P/M)6-2540
<サイズ>
M径:4.5
長さ:70

<材質>
SUS410
4
8
40
NFFS8-4040
NFFH(F/P/M)6-2540
4
K-NFUDY
(黄色タイプ組立出荷)
6
30
NFFSY6-3030
NFFH(F/P/M)Y6-2540
4
8
40
NFFSY8-4040
NFFH(F/P/M)Y6-2540
4
[ ! ]D-HAは240mm以上となります。
[ ! ]ブラウンスモークパネルは、筐体専用樹脂(PETアクリルポリカーボネート)を使用しており、既存品(PETアクリルポリカーボネート)と色味が異なりますので、ご注意ください。
[ ! ]W≦1000をご指定の場合、
    フェンスネット・パネル・複合板選択の場合、D-HA≦1500
[ ! ]1001≦W≦1500をご指定の場合、
    フェンスネット・パネル・複合板選択の場合、D-HA≦1000

選定サポート情報

中材の種類
中材の種類
線径・厚み
特徴
フェンス
フェンスネット_50ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:50×50mm、拳が入らない
フェンスネット_30ピッチ3.2mm黒・シルバー隙間:30×30mm、指4本入らない
パネル
PET3mm透明・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:○ 耐薬品性:△ 難燃性:×
制電塩ビ3mm透明耐衝撃性:× 耐薬品性:◎ 難燃性:◎
アクリル3mm透明・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:× 耐薬品性:○ 難燃性:×
ポリカーボネート3mm透明・
ブラウンスモーク
耐衝撃性:◎ 耐薬品性:△ 難燃性:△
複合板
ホワイトボード3mm芯材:白色発泡ポリプロピレン 表面:SGCC
表面塗装:アクリル樹脂系焼付塗装
マグネット張り付く、使用雰囲気温度:0~80℃
複合板3mm黒・シルバー芯材:黒色発泡ポリプロピレン樹脂 表面:A5052
表面塗装:ポリエステル樹脂系焼付塗装
使用雰囲気温度:0~80℃

追加工

  <上段中材>        
  フェンスネット        
型式パネルWDHA(追加工
  複合板       Code)
  パネル無し        
           
K-NFUD630BW900D1200HA100UTP
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alteration
Code
Spec.
\/1Code
下端面タップ加工
UTP
外形図(A)部にタップ穴加工を行います
360
6シリーズ
M8 深さ24
8シリーズ
M12 深さ36

ラインナップ

種類
1枚タイプ
2枚タイプ
3枚タイプ
梁位置自由安全柵ユニット
Hシリーズ
低価格
梁位置自由安全柵ユニット
Nシリーズ
本商品

製品比較情報

HシリーズとNシリーズの違い

①NシリーズはHシリーズ同様に専用設計で強度を担保しつつ、Hシリーズよりも低価格化を実現!
  Nシリーズはアルミ使用量を減らし、さらなる軽量化を行っています。
  組立出荷のみの対応となりますが、Hシリーズ部材出荷品(未組立品)からさらに安価になっています。
  NシリーズはHシリーズより軽量ですが、JIS参考試験を実施し十分な強度が確保できている点を確認しております。
  強度情報はコチラをご覧ください
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Hシリーズ・Nシリーズ 価格・質量比較
 
Hシリーズ
Nシリーズ
30角
40角
30角
40角
出荷形態
未組立品/組立品
組立品
価格(参考)
未組立品
13,589 円
15,421 円
 
 
組立品
16,715 円
18,351 円
10,750 円
12,430 円
柱フレーム
断面
質量 kg/m
0.70
1.08
0.64
0.95
断面2次モーメント lx mm4
2.35×104
5.94×104
2.15×104
5.42×104
断面2次モーメント ly mm4
2.28×104
5.99×104
2.09×104
5.41×104
梁フレーム
断面
 
 
質量 kg/m
0.69
1.02
0.69
断面2次モーメント lx mm4
2.29×104
5.59×104
4.05×104
断面2次モーメント ly mm4
2.14×104
5.57×104
1.67×104, 1.64×104, 1.66×104
  • 価格は安全柵ユニットにて、色:シルバー、30mmピッチ黒金網、W:1000、D:1850、H:150で比較した場合の参考値です。
    安全柵ユニット(Hシリーズ/Nシリーズ)
  • Nシリーズの梁フレームは、①上段・下段:金網用、②上段・下段:パネル用、③上段:金網、下段:パネル用の3種類あり、
    断面サイズが25×40mm、フェンスネット専用溝以外は、溝幅が30角相当となります。
②柱フレームと梁フレームの締結方法
  • 締結方法をタップ追加工+ボルトから、タップ追加工無し+タッピングビスに変更しております。
  • タッピングビス使用のためフレームの分解・再組み立てはできません。
  • 柱フレームと梁フレームでフレーム幅が異なるためフレーム間で段差がございます。
タッピングビス型式:CSPPNN-SUS-TP4.5-70
<Hシリーズ・Nシリーズ締結方法比較> 
【Hシリーズ】【Nシリーズ】Nシリーズ・締結箇所イメージ図
タップ+ボルト締結タッピングビス締結


 
[ ! ]<溝形状>
  Nシリーズ 梁フレームの溝形状は全て6シリーズ用になります。
  40角(8シリーズ)をご選定の場合でも、梁フレームには30角(6シリーズ用)のナットをご使用ください。
突起部の一部を
カットした状態での出荷
となります
■フェンスネット 突起部処理の違い
中材フェンスネットをご指定いただいた場合、Hシリーズ安全柵では、組立の都合上フェンスネットの突起部の一部をカットした状態での出荷となります。

アルミフレーム総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

型番リスト

型番
フレーム色
フレームサイズ
パネル・中材種類
パネル・中材(詳細)
幅 W(mm)
高さ D(mm)
脚下部高さ[HA](mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黄色
30角(6シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
複合板
複合板3mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
複合板
複合板3mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
樹脂パネル
制電塩ビ3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
30角(6シリーズ)
複合板
ホワイトボード3mm白
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
フェンスネット
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
アクリル3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mmブラウンスモーク
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
複合板
複合板3mm黒
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
複合板
複合板3mmシルバー
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
ポリカーボネート3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
ペット3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
樹脂パネル
制電塩ビ3mm透明
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

黄色
40角(8シリーズ)
複合板
ホワイトボード3mm白
160 ~ 1500
1000 ~ 2500
0 ~ 1800
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能です
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷です
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単です
・水平方向の梁フレームを自由な位置に設定できます
・中材を金網・パネル・パネル無しの3種から1枚お選びいただけます
・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます

(i)ご注意

  • 組立出荷のみの取り扱いになります。
  • 組立の締結にタッピングビスを使用しているため、再組立できません。
  • Nシリーズ梁位置自由安全柵ユニット(2枚タイプ/3枚タイプ)はこちら(2枚タイプ3枚タイプ)。
  • 数量によりパレット出荷(車上渡しでお客様にてフォークリフトご用意のうえ荷下ろし)になる可能性がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 4 日目出荷
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜1011〜2526〜
出荷日通常5日目出荷お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、>>こちら
■価格例
代表型番\参考価格
K-NFUD6-30B-W800-D1600-HA80011,150
[ ! ]各型式の価格はWOSにてご確認ください。

概要・仕様

使用方法

■ご使用例① 制御盤の上方を防護するケース
          ■ご使用例② 出し入れする台車の上方を防護するケース
■固定方法
アンカーを使用して固定いただけます。※アンカーは付属しません。
  • 1列溝用 6シリーズ:3030、8シリーズ:4040をご使用いただくケース
          例1.隣接する安全柵ユニットが無い場合(HFLANK6-3030
  • 2列溝用 6シリーズ:3060、8シリーズ:4080をご使用いただくケース
          例2.隣接する安全柵ユニットを固定する場合(HFKANK6-3060
           ※1列溝用を2点購入いただくよりお安くなります。
例1
例2
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Nシリーズ 梁位置自由指定安全柵ユニット(1枚タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました