(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
<上段中材> | ||||||||
フェンスネット | ||||||||
型式 | - | パネル | - | W | - | D | - | HA |
複合板 | ||||||||
パネル無し | ||||||||
HFUD6 | - | 30B | - | W900 | - | D1200 | - | HA100 |
型式 | 上段選択 | W (幅) 指定 1mm単位 | D (高さ) 指定 1mm単位 | HA (脚下部高さ) 指定 1mm単位 | T | 構成部品 | ||||||||
フェンスネット パネル 複合版 | フレーム | 締結部品 | ||||||||||||
TYPE | シリーズ | フェンスネット | パネル | 複合板 | なし | ボルト | 数量 | |||||||
(線形φ3.2) | (t=3) | (t=3) | ||||||||||||
HFUD (シルバータイプ) K-HFUD (シルバータイプ組立出荷) | 6 | 30B (ピッチ30mm黒) 30S (ピッチ30mmシルバー) 50B (ピッチ50mm黒) 50S (ピッチ50mmシルバー) | PET3 (ペット3mm透明) AC3 (アクリル3mm透明) PC3 (ポリカーボネート 3mm透明) ST3 (制電塩ビ3mm透明) | BPET3 (ペット3mm ブラウンスモーク) BAC3 (アクリル3mm ブラウンスモーク) BPC3 (ポリカーボネート3mm ブラウンスモーク) | FS3 (複合板 3mmシルバー) FB3 (複合板3mm黒) WB3 (ホワイトボード 3mm白) | N (パネル なし) | 160 ~ 1500 | 1000 ~ 2500 W≧1001の時D≦2200 W≧1201の時D≦2000 | 0 ~ 1800 | 30 | フェンスネット 黒 (FENP) フェンスネット シルバー (FENM) 樹脂パネル 複合板 | HFFS6-3030 HFFH6-3030 | SCB8-40 | 4 |
8 | 40 | HFFS8-4040 HFFH8-4040 | SCB12-60 | 4 | ||||||||||
HFUDY (黄色タイプ) K-HFUDY (黄色タイプ組立出荷) | 6 | 30 | HFFSY6-3030 HFFHY6-3030 | SCB8-40 | 4 | |||||||||
8 | 40 | HFFSY8-4040 HFFHY8-4040 | SCB12-60 | 4 | ||||||||||
中材の種類 | 線径・厚み | 色 | 特徴 | |
フェンス | フェンスネット_50ピッチ | 3.2mm | 黒・シルバー | 隙間:50×50mm、拳が入らない |
フェンスネット_30ピッチ | 3.2mm | 黒・シルバー | 隙間:30×30mm、指4本入らない | |
パネル | PET | 3mm | 透明・ ブラウンスモーク | 耐衝撃性:○ 耐薬品性:△ 難燃性:× |
制電塩ビ | 3mm | 透明 | 耐衝撃性:× 耐薬品性:◎ 難燃性:◎ | |
アクリル | 3mm | 透明・ ブラウンスモーク | 耐衝撃性:× 耐薬品性:○ 難燃性:× | |
ポリカーボネート | 3mm | 透明・ ブラウンスモーク | 耐衝撃性:◎ 耐薬品性:△ 難燃性:△ | |
複合板 | ホワイトボード | 3mm | 白 | 芯材:白色発泡ポリプロピレン 表面:SGCC 表面塗装:アクリル樹脂系焼付塗装 マグネット張り付く、使用雰囲気温度:0~80℃ |
複合板 | 3mm | 黒・シルバー | 芯材:黒色発泡ポリプロピレン樹脂 表面:A5052 表面塗装:ポリエステル樹脂系焼付塗装 使用雰囲気温度:0~80℃ |
<上段中材> | ||||||||||
フェンスネット | ||||||||||
型式 | - | パネル | - | W | - | D | - | HA | - | (追加工 |
複合板 | Code) | |||||||||
パネル無し | ||||||||||
HFUD6 | - | 30B | - | W900 | - | D1200 | - | HA100 | - | UTP |
Alteration | Code | Spec. | \/1Code | |
下端面タップ加工 | UTP | 外形図(A)部にタップ穴加工を行います | 360 | |
6シリーズ | M8 深さ24 | |||
8シリーズ | M12 深さ36 |
Hシリーズ・Nシリーズ 価格・質量比較 | |||||||
Hシリーズ | Nシリーズ | ||||||
30角 | 40角 | 30角 | 40角 | ||||
出荷形態 | 未組立品/組立品 | 組立品 | |||||
価格(参考) | 未組立品 | 13,589 円 | 15,421 円 | ||||
組立品 | 16,715 円 | 18,351 円 | 10,750 円 | 12,430 円 | |||
柱フレーム | 断面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
質量 kg/m | 0.70 | 1.08 | 0.64 | 0.95 | |||
断面2次モーメント lx mm4 | 2.35×104 | 5.94×104 | 2.15×104 | 5.42×104 | |||
断面2次モーメント ly mm4 | 2.28×104 | 5.99×104 | 2.09×104 | 5.41×104 | |||
梁フレーム | 断面 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
質量 kg/m | 0.69 | 1.02 | 0.69 | ||||
断面2次モーメント lx mm4 | 2.29×104 | 5.59×104 | 4.05×104 | ||||
断面2次モーメント ly mm4 | 2.14×104 | 5.57×104 | 1.67×104, 1.64×104, 1.66×104 |
<Hシリーズ・Nシリーズ締結方法比較> | |||
【Hシリーズ】 | 【Nシリーズ】 | Nシリーズ・締結箇所イメージ図 | |
タップ+ボルト締結 | タッピングビス締結 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
型番 |
出荷形態 |
フレーム色 |
フレームサイズ |
パネル・中材種類 |
パネル・中材(詳細) |
幅 W(mm) |
高さ D(mm) |
脚下部 高さ[HA](mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
複合板
|
複合板3mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
複合板
|
複合板3mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
なし
|
なし
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
制電塩ビ3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
複合板
|
ホワイトボード3mm白
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
複合板
|
複合板3mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
複合板
|
複合板3mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
なし
|
なし
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
制電塩ビ3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
未組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
複合板
|
ホワイトボード3mm白
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
複合板
|
複合板3mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
複合板
|
複合板3mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
なし
|
なし
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
樹脂パネル
|
制電塩ビ3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
30角(6シリーズ)
|
複合板
|
ホワイトボード3mm白
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ30mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
フェンスネット
|
フェンスネット ピッチ50mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
アクリル3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mmブラウンスモーク
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
複合板
|
複合板3mm黒
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
複合板
|
複合板3mmシルバー
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
なし
|
なし
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ポリカーボネート3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
ペット3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
樹脂パネル
|
制電塩ビ3mm透明
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
組立品
|
シルバー
|
40角(8シリーズ)
|
複合板
|
ホワイトボード3mm白
|
160 ~ 1500
|
1000 ~ 2500
|
0 ~ 1800
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 |
Loading...
【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能です
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷です
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単です
・水平方向の梁フレームを自由な位置に設定できます
・中材を金網・パネル・パネル無しの3種から1枚お選びいただけます
・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
3 | 日目出荷 |
4 | 日目出荷 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
小口 | 大口 | 大口 | |
数 量 | 1〜10 | 11〜25 | 26〜 |
出荷日 | 通常 | 5日目出荷 | お見積り |
出荷日については、こちらをご覧ください。
代表型番 | \参考価格 |
K-HFUD6-30B-W800-D1600-HA800 | 12,130 |
■組立方法
手順1
ザグリ穴をあけたフレームと、端面タップ加工を行ったフレームを、六角穴付ボルトで締結します。
※HFFS8-4040を使用する場合は、六角穴付ボルト(SCB12-60)を使用してください。
手順2
フェンスネット専用溝にフェンスネットをはめ込みます。
※多少硬い場合があります。
手順3
フレーム溝にフェンスネットをはめ込み、手順1と同様ボルトで締結します。
手順4
手順3と同様にフレームを締結して、完成です。
■固定方法
■安全柵同士の固定方法
固定方法 | 例1アンカー板金タイプ | HFLANK6-3030-SET |
例2 4点アンカータイプ | HFTANK6-3030-SET | |
安全柵同士の固定方法 | アンカー | HFTANK6-3060-SET |
フレームキャップ | HFC6-3030-B | |
板金 | HPTSS6-SET |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針