(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-MGBZ-0506-05
【エコノミーシリーズ】 樹脂無給油ブッシュ 汎用タイプ エコノミーシリーズ_ジュシブッシュ

【エコノミーシリーズ】 樹脂無給油ブッシュ 汎用タイプ E-MGBZ-0506-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
通常価格(税別)
100,000円
税込価格
110,000円

外形図

商品概要
・エンジニアリングプラスチックは自己潤滑性、耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低いので、潤滑条件が悪い場合でも正常に作動できます。
・エンジニアリングプラスチックは、金属に代わる無給油ブッシュの材料で、無給油・メンテナンス不要、長寿命、優れた耐食性、高いコストパフォーマンスなどの特長があります。
・エンジニアリングプラスチック軸受はクリーンルーム環境や汚れた環境だけでなく、真空環境や高湿環境にも適しています。
商品写真商品写真
 
商品特長
1. コストパフォーマンスの高い汎用無給油ブッシュで、中・高負荷、中速条件での使用に適しています。
2.最高使用温度は+130℃(一時+220℃)、最低使用温度は-40℃です。
3. 潤滑・給油が不要なメンテナンスフリーです。
4. 耐振動性、耐摩耗性、耐汚染性に優れています。
外形図

(単位:mm)

E-MGBZ(ストレートタイプ)E-MGFZ(ツバ付タイプ)
*L≦10の時, 公差 0-0.3 L≧12の時, 公差 0-0.5

[ ! ]固定ブッシュの圧入時の使用を推奨します。
[ M ] 材質 PA66

規格表
注文例 選定手順13より型式・数値を選択の上、ご注文ください。
型式(1Type−2No.)3L
E−MGBZ−081010
型式全長 Ld
(圧入後の公差)
DFT
TypeNo.
E-MGBZ
(ストレートタイプ)

E-MGFZ
(ツバ付タイプ)
030403 05(06)                 3+0.014
+0.054
4.57.50.75
040503*04 06                 4+0.020
+0.068
5.59.5
0506  0506*(07)                5+0.010
+0.040
6100.5
0507 04*05  (08) (10)             +0.020
+0.068
7111
0607       10*             6+0.010
+0.040
0.5
0608 04050607*08(09)10             +0.020
+0.068
8121
0708     08*               7+0.013
+0.049
0.5
0809         12*           8913
081003*04*0506*07(08)09*10* (12) (13)(14)15(16) (20) 25*  +0.025
+0.083
10151
081012          12.5*          12
081013     08*               13
081014  05*06* 08* 10*             14
1011   (06)                 10+0.013
+0.049
11
1012 0405*0607*(08)0910 12  (14)15 17*(20)    +0.025
+0.083
12181
1214 (04) 0607* 09*1011*12   15  (20) (25)  12+0.032
+0.102
1420
121418 04*   08* 10* 12*   15*  20*    18
1315       (10)     (15)  (20)    1315
1416(03)  06 08 10 12*     17*(20)    1416221
1517 04*05*   09*  12*   (15) 17*20*    151723
1618 04*    09*(10) 12   (15) 17*(20)21*(25)(30) 161824
1719      09*              171925
1820 04* 06*  09*  12*           182026
2022     (08)       (15)     (30) 20+0.040
+0.124
22
2023    07*   11*     16* (20)21* (30) 23301.5
2528                (20) (25)  2528
3034      09*         20*    3034422
3236              16*      32+0.050
+0.150
3640
3539    07*               36*353947
4044            14*        404452
5055                  25*  505563
[ ! ]L寸( )はストレートタイプのみ
[ ! ]*印付きL寸はツバ付タイプのみ
使用方法

使用例
■無給油ブッシュの固定方法

①圧入
 無給油ブッシュを圧入する場合、バイスまたはプレスを用いて静かに圧入してください。
 圧入を容易にするためにハウジング内径の端部に面取りを設け、ハウジング内径、
 ブッシュ外径に油を少し塗布することをお勧めします。
    使用方法1
②回り止めビス/接着
 無給油ブッシュの抜け防止及び回り止めを重視する場合には、
 使用条件、環境に合わせて下記の方法をお勧めします。※2
使用方法2
 ※2高荷重、高温の場合は回り止めビスの使用をお勧めします。
規格概要

■無給油ブッシュの選定手順

仕様図1使用条件の決定使用環境の確定、一般使用・耐熱・耐薬品性・荷重・使用頻度・給油の有無仕様を仮選定・ストレート・ツバ付など形状を選択
・設計条件からのサイズ・寸法を仮選定します。
基本的な安全性の確認・許容最高荷重
・負荷荷重は許容最高荷重値内にあることを確認します。
・許容最高速度
・移動速度は許容最高速度値内にあることを確認します。
選定終了・寿命(摩耗量計算)
・目安摩耗量を計算し、必要な寿命時間を確保できることを確認します。
P.240・241P.239P.239P.242

■無給油ブッシュの寿命(摩耗)計算
 無給油ブッシュの寿命は摩耗量で決定されます。摩耗量計算は、面圧、すべり速度、運動形態、潤滑条件、相手軸の面粗さなどの条件によって大きく異なります。
 摩耗量は荷重、すべり距離に比例するという観点から、一般的に摩耗量計算は下記式が使われます。選定時の目安としてお考えください。

 推定摩耗量(mm)W=K※1×P×V×T
  比摩耗量K: mm(N/mm2・m/s・Hr)
  設計面圧P: N/mm2
  すべり速度V: m/s
  摩擦時間T: Hr-hr

※1 比摩耗量の目安
潤滑条件mm(N/mm2・m/s・Hr)mm(kgf/cm2・m/min・Hr)
無潤滑3×10-3~6×10-41~5×10-6
定期潤滑3×10-4~6×10-51~5×10-7
グリース3×10-5~6×10-61~5×10-8
仕様図2計算例 内径20mm、長さ10mmの軸受、無潤滑で荷重1000N、回転数2r/min
摩擦時間100時間で使用する場合
W=K×P×V×T
 =比摩耗量×負荷×π×内径×回転数×使用時間
内径×長さ1000
 =3×1000×π×20×2×100
100020×101000×60
 =0.00314(mm)
使用例
クランプ&溶接装置(カムベアリング機構によりクランプ&溶接部が上下にスライド)
ミスミ標準品ミスミエコノミーシリーズ
直線運動や回転運動をする機構にも簡単に対応できます。直動機構において優れた性能を発揮できます。
使用例1使用例2

型番リスト

型番
種類
内径 d(φ)
外径 D(φ)
全長 L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-MGBZ-0506-05

ストレート
5
6
5

1個

100,000( 110,000円 )

9日目~

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 樹脂無給油ブッシュ 汎用タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました