ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型番(Type・No.) | - | 材質 |
E-SUTPSH6A | - | 304 |
タイプ | [ M ] 材質 | |||||
E-SUTPSH□□-304 | SUS304 | |||||
E-SUTPSH□□-316 | SUS316 |
使用流体 | 水、空気 |
使用温度範囲 | -50〜800℃ |
最高使用圧力 | 12MPa |
型番 | 材質 | G(PF) | L | D | ¥基準単価 | |
Type | No. | |||||
E-SUTPSH | 6A | 304 | 1/8 | 20 | 17 | 500 |
316 | 1/8 | 20 | 17 | 730 | ||
8A | 304 | 1/4 | 25 | 21 | 490 | |
316 | 1/4 | 25 | 21 | 710 | ||
10A | 304 | 3/8 | 26 | 23 | 570 | |
316 | 3/8 | 26 | 23 | 830 | ||
15A | 304 | 1/2 | 33 | 29 | 670 | |
316 | 1/2 | 33 | 29 | 970 | ||
20A | 304 | 3/4 | 36 | 35 | 940 | |
316 | 3/4 | 36 | 35 | 1,360 | ||
25A | 304 | 1 | 43 | 42 | 1,440 | |
316 | 1 | 43 | 42 | 2,090 | ||
32A | 304 | 1 1/4 | 48 | 49 | 2,460 | |
316 | 1 1/4 | 48 | 49 | 3,570 | ||
40A | 304 | 1 1/2 | 51 | 58 | 2,910 | |
316 | 1 1/2 | 51 | 58 | 4,220 | ||
50A | 304 | 2 | 60 | 71 | 4,200 | |
316 | 2 | 60 | 71 | 6,090 |
当社類似品 SUTPSH | エコノミーシリーズ E-SUTPSH□-304 | |
最高使用温度 | 800℃ | 800℃ |
最高使用圧力(MPa) | 20.6 | 12.0 |
材質 | SUS304 | SUS304 |
接続ねじ種類 | Rc(PT) | G(PF) |
RoHS10 | 対応 | 対応 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
この商品に近い類似品がありませんでした。
E-SUTPSH15A-316で型番確定
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 同径 ソケットの型番E-SUTPSH15A-316のページです。
型番E-SUTPSH15A-316に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
E-SUTPSH10A-304 |
E-SUTPSH10A-316 |
E-SUTPSH15A-304 |
E-SUTPSH20A-304 |
E-SUTPSH20A-316 |
E-SUTPSH25A-304 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじの呼び1 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570円 ( 627円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 10 | 3/8B(10A) | [ステンレス] SUS304 | |
830円 ( 913円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 10 | 3/8B(10A) | [ステンレス] SUS316 | |
670円 ( 737円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 10 | 1/2B(15A) | [ステンレス] SUS304 | |
940円 ( 1,034円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 10 | 3/4B(20A) | [ステンレス] SUS304 | |
1,360円 ( 1,496円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 10 | 3/4B(20A) | [ステンレス] SUS316 | |
1,440円 ( 1,584円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 10 | 1B(25A) | [ステンレス] SUS304 |