ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型番(Type・No.) | - | 材質 |
E-SUTELH8A | - | 304 |
タイプ | [ M ] 材質 | |||||
E-SUTELH□□-304 | SUS304 | |||||
E-SUTELH□□-316 | SUS316 |
使用流体 | 水、空気 |
使用温度範囲 | -50〜800℃ |
最高使用圧力 | 12MPa |
型番 | 材質 | R(PT) | G(PF) | L1 | L2 | ¥基準単価 | |
Type | No. | ||||||
E-SUTELH | 8A | 304 | 1/4 | 1/4 | 23 | 23 | 2,300 |
316 | 1/4 | 1/4 | 23 | 23 | 3,340 | ||
10A | 304 | 3/8 | 3/8 | 25 | 26 | 2,700 | |
316 | 3/8 | 3/8 | 25 | 26 | 3,920 | ||
15A | 304 | 1/2 | 1/2 | 30 | 32 | 3,000 | |
316 | 1/2 | 1/2 | 30 | 32 | 4,350 | ||
20A | 304 | 3/4 | 3/4 | 39 | 41 | 3,850 | |
316 | 3/4 | 3/4 | 39 | 41 | 5,580 | ||
25A | 304 | 1 | 1 | 48 | 50 | 4,210 | |
316 | 1 | 1 | 48 | 50 | 6,100 |
当社類似品 SUTELH | エコノミーシリーズ E-SUTELH□-304 | |
最高使用温度 | 800℃ | 800℃ |
最高使用圧力(MPa) | 20.6 | 12.0 |
材質 | SUS304 | SUS304 |
めねじ側接続ねじ種類 | Rc(PT) | G(PF) |
おねじ側接続ねじ種類 | R(PT) | R(PT) |
RoHS10 | 対応 | 対応 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
この商品に近い類似品がありませんでした。
E-SUTELH20A-304で型番確定
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 同径 メス・オス エルボの型番E-SUTELH20A-304のページです。
型番E-SUTELH20A-304に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
E-SUTELH10A-316 |
E-SUTELH15A-304 |
E-SUTELH15A-316 |
E-SUTELH20A-316 |
E-SUTELH25A-304 |
E-SUTELH25A-316 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじの呼び1 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,920円 ( 4,312円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 10 | 3/8B(10A) | [ステンレス] SUS316 | |
3,000円 ( 3,300円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 10 | 1/2B(15A) | [ステンレス] SUS304 | |
4,350円 ( 4,785円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 10 | 1/2B(15A) | [ステンレス] SUS316 | |
5,580円 ( 6,138円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 10 | 3/4B(20A) | [ステンレス] SUS316 | |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 10 | 1B(25A) | [ステンレス] SUS304 | |
6,100円 ( 6,710円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 10 | 1B(25A) | [ステンレス] SUS316 |