(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-SUTPTH8A-316
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 同径 メス チーズ エコノミーシリーズ_ツギテ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 同径 メス チーズ E-SUTPTH8A-316

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,670円
税込単価
1,837円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

E-SUTPTH8A-316 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

E-SUTPTH8A-316 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
規格表
注文例型番(Type・No.)-材質
 E-SUTPTH8A-304
 
タイプ[ M ] 材質
E-SUTPTH□□-304SUS304
E-SUTPTH□□-316SUS316

■仕様
使用流体水、空気
使用温度範囲-50〜800℃
最高使用圧力12MPa

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番材質G(PF)L1L2¥基準単価
TypeNo.
E-SUTPTH8A3041/423461,150
3161/423461,670
10A3043/826521,360
3163/826521,970
15A3041/232641,830
3161/232642,650
20A3043/441822,650
3163/441823,840
25A3041501003,240
3161501004,700
32A3041 1/445904,710
3161 1/445906,830
40A3041 1/2511025,820
3161 1/2511028,440
50A3042601208,240
31626012011,950
※本商品の管接続ねじはGねじ(管用平行ねじ)になります。R(テーパおねじ)との組み合わせは推奨しておりません。
 気密性を保持する場合はパッキンなどを併用することを推奨します。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
SUTPTH
エコノミーシリーズ
E-SUTPTH□-304
最高使用温度800℃800℃
最高使用圧力(MPa)20.612.0
材質SUS304SUS304
接続ねじ種類Rc(PT)G(PF)
RoHS10対応対応
関連商品

型番リスト

型番
ねじの呼び1
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SUTPTH8A-316

1/4B(8A)
[ステンレス] SUS316
10

1個

1,670( 1,837円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

E-SUTPTH8A-316で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 同径 メス チーズの型番E-SUTPTH8A-316のページです。
型番E-SUTPTH8A-316に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 同径 メス チーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-SUTPTH10A-304
E-SUTPTH10A-316
E-SUTPTH15A-304
E-SUTPTH15A-316
E-SUTPTH20A-304
E-SUTPTH20A-316
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び1 材質

1,360円

( 1,496円 )
1個 あり

9日目~

103/8B(10A)[ステンレス] SUS304

1,970円

( 2,167円 )
1個 あり

9日目~

103/8B(10A)[ステンレス] SUS316

1,830円

( 2,013円 )
1個 あり

9日目~

101/2B(15A)[ステンレス] SUS304

2,650円

( 2,915円 )
1個 あり

9日目~

101/2B(15A)[ステンレス] SUS316

2,650円

( 2,915円 )
1個 あり

9日目~

103/4B(20A)[ステンレス] SUS304

3,840円

( 4,224円 )
1個 あり

9日目~

103/4B(20A)[ステンレス] SUS316

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました