(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-SUTNRJ10A-304
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ねじ込み継手 ステンレス 同径 六角ニップル エコノミーシリーズ_ツギテ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ねじ込み継手 ステンレス 同径 六角ニップル E-SUTNRJ10A-304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

E-SUTNRJ10A-304 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

E-SUTNRJ10A-304 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
規格表
注文例型番(Type・No.)-材質
 E-SUTNRJ6A-304
 
タイプ[ M ] 材質
E-SUTNRJ□□-304SUS304
E-SUTNRJ□□-316SUS316

■仕様
使用流体水、空気
使用温度範囲-50〜800℃
最高使用圧力12MPa

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番材質R(PT)LCH
(二面幅)
¥基準単価
TypeNo.
E-SUTNRJ6A3041/8102812560
3161/8102812810
8A3041/4123414420
3161/4123414610
10A3043/8133619480
3163/8133619700
15A3041/2164222540
3161/2164222780
20A3043/4184727880
3163/41847271,280
25A30412052351,380
31612052352,000
32A3041 1/42256462,620
3161 1/42256463,800
40A3041 1/22360503,550
3161 1/22360505,150
50A30422566637,140
316225666310,350


■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
SUTNRJ
エコノミーシリーズ
E-SUTNRJ□-304
最高使用温度800℃800℃
最高使用圧力(MPa)20.612.0
材質SUS304SUS304
接続ねじ種類R(PT)R(PT)
RoHS10対応対応
関連商品

型番リスト

型番
ねじの呼び1
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SUTNRJ10A-304

3/8B(10A)
[ステンレス] SUS304
10

1個

480( 528円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

E-SUTNRJ10A-304で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ねじ込み継手 ステンレス 同径 六角ニップルの型番E-SUTNRJ10A-304のページです。
型番E-SUTNRJ10A-304に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ねじ込み継手 ステンレス 同径 六角ニップルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-SUTNRJ10A-316
E-SUTNRJ15A-304
E-SUTNRJ15A-316
E-SUTNRJ20A-304
E-SUTNRJ20A-316
E-SUTNRJ25A-304
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び1 材質

700円

( 770円 )
1個 あり

9日目~

103/8B(10A)[ステンレス] SUS316

540円

( 594円 )
1個 あり

9日目~

101/2B(15A)[ステンレス] SUS304

780円

( 858円 )
1個 あり

9日目~

101/2B(15A)[ステンレス] SUS316

880円

( 968円 )
1個 あり

9日目~

103/4B(20A)[ステンレス] SUS304

1,280円

( 1,408円 )
1個 あり

9日目~

103/4B(20A)[ステンレス] SUS316

1,380円

( 1,518円 )
1個 あり

9日目~

101B(25A)[ステンレス] SUS304

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました