販売終了
型番
E-MLGB7S
2025年03月に販売終了となりました。 代替品はございません。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
セット品/単品 | ブロック単品 | ブロック形状 | [ショート] ショートブロック |
---|---|---|---|
レール種類 | 標準レール | ブロック数 | - |
レール幅 W1(mm) | - | 組付時高さ H(mm) | 8 |
精度規格 | 並級 | 予圧種類 | [すきま] 普通すきま |
材質 | ステンレス | リテーナ | なし |
潤滑の種類 | 潤滑油塗布 | 転動体 | ボール |
商品詳細をもっと見る | |||
基本定格荷重 動定格(N) | 790 | 基本定格荷重 静定格(N) | 1270 |
静的許容モーメント MA(N・m) | 1.9 | 静的許容モーメント MB(N・m) | 1.6 |
静的許容モーメント MC(N・m) | 4.6 | 呼び型番 | 7S |
ボール配列 | ミニチュアタイプ | ブロック取付穴ピッチ(幅方向)(mm) | 12 |
ブロック取付穴径 | M2 | レール取付穴ピッチ(mm) | - |
レール取付穴径 | - | 潤滑ユニット(MX)有無 | 無 |
グリースの種類 | リチウム系石けん基グリース(標準) | 表面処理 | なし |
長さ(mm) | - | - | - |
商品詳細を閉じる |
この商品に近い類似品がありませんでした。