(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-PACK-MSFPB1
【エコノミーシリーズ】 テーパスクリュー 浮きプラグ ステンレス パック品【20個入り】 エコノミーシリーズ_テーパースクリュー

【エコノミーシリーズ】 テーパスクリュー 浮きプラグ ステンレス パック品 E-PACK-MSFPB1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,560円
税込単価
1,716円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS保証外になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

E-PACK-MSFPB1 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例型番(Type・No.)
 E-PACK-MSSPB1
 
Type[ M ]材質シールコーティング
E-PACK-MSFPBSUS304あり
E-PACK-MSSPBSUS316あり

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番R(PT)LDB入数¥基準単価
TypeNo.E-PACK-MSFPBE-PACK-MSSPB
E-PACK-MSFPB
(SUS304)
E-PACK-MSSPB
(SUS316)
11/88(7.5)9.75(4)20個1,5602,260
21/410(9.5)13.162,8804,180
33/811(10.5)16.683,8405,570
41/215(12.5)20.9105,8808,530
※( )内はSUS316の寸法です。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
MSWTS1
エコノミーシリーズ
E-PACK-MSFPB1
E-PACK-MSSPB1
材質機械構造用合金鋼
冷間圧造用炭素鋼材
SUS304
SUS316
表面処理四三酸化鉄皮膜なし
使用温度範囲―50~150℃―50~60℃
最高使用圧力(MPa)6.91.5
シールコーティングなしあり
種類沈みプラグ浮きプラグ
販売形態バラ販売パック販売
RoHS10対応保証外
関連商品

型番リスト

型番
ねじの呼び1
材質
ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-PACK-MSFPB1

1/8B(6A)
[ステンレス] SUS304
1(R1/8)

1パック

20個入り

1,560( 1,716円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS保証外になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

Loading...

E-PACK-MSFPB1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 テーパスクリュー 浮きプラグ ステンレス パック品の型番E-PACK-MSFPB1のページです。
型番E-PACK-MSFPB1に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 テーパスクリュー 浮きプラグ ステンレス パック品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-PACK-MSFPB2
E-PACK-MSFPB3
E-PACK-MSFPB4
E-PACK-MSSPB1
E-PACK-MSSPB2
E-PACK-MSSPB3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び1 材質 ねじの呼び

2,880円

( 3,168円 )

20個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4B(8A)[ステンレス] SUS3042(R1/4)

3,840円

( 4,224円 )

20個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)[ステンレス] SUS3043(R3/8)

5,880円

( 6,468円 )

20個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2B(15A)[ステンレス] SUS3044(R1/2)

2,260円

( 2,486円 )

20個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1/8B(6A)[ステンレス] SUS3161(R1/8)

4,180円

( 4,598円 )

20個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4B(8A)[ステンレス] SUS3162(R1/4)

5,570円

( 6,127円 )

20個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)[ステンレス] SUS3163(R3/8)

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました