ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型番(Type・No.) |
E-PACK-MBPZ1 |
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | シールコーティング |
E−PACK−MBPZ | 黄銅 | ニッケルメッキ | なし |
型番 | R(PT) | L | ℓ | A | 入数 | ¥基準単価 | |
Type | No. | ||||||
E−PACK−MBPZ | 2 | 1/4 | 12.5 | 8.5 | 14 | 20個 | 720 |
4 | 1/2 | 14.5 | 10 | 21 | 1,200 |
当社類似品 SJSPG | エコノミーシリーズ E-PACK-MBPZ | |
材質 | C3604 | 黄銅 |
表面処理 | なし | ニッケルメッキ |
使用温度範囲 | ―50~150℃ | ―50~60℃ |
最高使用圧力(MPa) | 6.9 | 1.5 |
シールコーティング | なし | なし |
販売形態 | バラ販売 | パック販売 |
RoHS10 | 対応 | 保証外 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
Loading...
E-PACK-MBPZ4で型番確定
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 同径プラグ 黄銅 パック品の型番E-PACK-MBPZ4のページです。
型番E-PACK-MBPZ4に関する仕様情報を記載しております。