(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】DC24V入力の画像処理用LED専用コントローラーです。規格表の適用照...
種類 | コントローラー | 調光方式 | 電圧調光方式 |
---|---|---|---|
回路数 | 2 | 入力電源 | DC24V |
適用照明 | LPDR□20 / LPDR□50-25 | 材質証明書 | 非対象 |
RoHS ? | 10 | - | - |
型式 |
LEDCH1 |
型式 | スペック | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||
Type | No. | 回路数 | 出力電流 | 容量 | 入力電源 | 適用照明(ミスミ型式) | 1~4コ | 5~10コ |
LEDCH | 0.5 | 1 | 1.1A以下 | 25W | DC24V | LPDR□20・LPDR□50-25 | 25,000 | 23,750 |
1 | MMD・LPDR□30・LPDR□50-80・LPDR□70・LPDR□90・LPBL□ | 25,000 | 23,750 | |||||
F1 | 2 | 1.3A以下 | 30W | DC24V | LPDR□20・LPDR□50-25 | 32,000 | 30,400 | |
F2 | MMD・LPDR□30・LPDR□50-80・LPDR□70・LPDR□90・LPBL□ | 32,000 | 30,400 |
入力電源 | DC24V | ||
使用温度 | 0~45℃ | ||
使用湿度 | 75%RH以下(結露なきこと) | ||
点灯制御 | 外部入力 ON/OFF信号 | ||
点灯方式 | 定電圧点灯(電圧可変) | ||
光量制御 | 無段階(パネル側ツマミ回し) |
【特長】DC24V入力の画像処理用LED専用コントローラーです。規格表の適用照明を確認の上、選定してください。
納期
| スライド表
|
この商品に近い類似品がありませんでした。
ミスミ
LEDマルチライト
幅広い照射範囲のマルチライティングタイプの画像処理用LED照明です。LED照明は、従来のハロゲンや蛍光灯に比べて長寿命で、メンテナンス頻度が削減できます。専用の電源コントローラと合わせてご使用ください。
ミスミ
画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ
360度の方向から照らすことで影の無い均一な光が得られるダイレクトリングタイプの画像処理用LED照明です。LED照明は、従来のハロゲンや蛍光灯に比べて長寿命で、メンテナンス頻度が削減できます。専用の電源コントローラと合わせてご使用ください。
ミスミ
画像処理用LED照明 バックライトタイプ
バックライトとして使用可能な画像処理用LED照明です。発光面のサイズで3タイプのご用意です。LED照明は、従来のハロゲンや蛍光灯に比べて長寿命で、メンテナンス頻度が削減できます。専用の電源コントローラと合わせてご使用ください。
電圧制御コントローラー(画像処理用LED照明専用)の型番LEDCHF1のページです。
型番LEDCHF1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LEDCH0.5 |
LEDCH1 |
LEDCHF2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 回路数 | 適用照明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25,000円 ( 27,500円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 1 | LPDR□20 / LPDR□50-25 | |
25,000円 ( 27,500円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 1 | LPDR□70 / LPDR□90 / LPBL□ / LPDR□30 / LPDR□50-80 / MMD | |
32,000円 ( 35,200円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 2 | LPDR□70 / LPDR□90 / LPBL□ / LPDR□30 / LPDR□50-80 / MMD |
型番 |
---|
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針