(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-BNRS3
【クリーン洗浄品】ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ 【センジョウ】ベアリングナット BNRS

【クリーン洗浄品】ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ SH-BNRS3
  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
2,150円
税込単価
2,365円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 【仕様変更】25年4月より順次、一部型番において光沢感、面取り幅、刻印サイズが変更になります。
    ​詳細は【こちら】​をご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SH-BNRS3 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像
[ ! ]固定止めねじはセットピースを挿入の上、締め付けてください。
Type本体材質[ A ]付属品洗浄方法
細目[ M ]材質洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-BNRSSUS304セットピース
(銅合金)
止めねじ
(SUS304)
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BNRS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-BNRS電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-BNRS6
SH-BNRS8
SHD-BNRS10
型式M×PitchDdFBCSm
 TypeM細目
(細目)
SL-BNRS
SH-BNRS
SHD-BNRS
33×0.3511.54105.530.5M3×3
(セットピース付き)
44×0.55
55×0.513.5911
66×0.7514.51012
88×1.01713146.54
1010×1.0201617851M4×4
(セットピース付き)
1212×1.0221719
1515×1.0252122106
1717×1.0
2020×1.0352630138
2525×1.543333515102M5×5
(セットピース付き)
3030×1.54839402014M6×6
(セットピース付き)
3535×1.54345
4040×1.55348492516
5050×1.5666163
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
ねじの呼び
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-BNRS3

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
M3×0.35
精密洗浄
10

1個

2,150( 2,365円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 【仕様変更】25年4月より順次、一部型番において光沢感、面取り幅、刻印サイズが変更になります。
    ​詳細は【こちら】​をご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
M¥基準単価
SL-BNRSSH-BNRSSHD-BNRS
31,7902,1502,180
41,7902,1502,180
51,8202,1802,210
61,8202,1802,210
81,8602,2302,260
101,8602,2302,260
121,8902,2702,300
151,9002,2802,310
171,9602,3502,380
201,9802,3802,410
252,1602,5902,620
302,3202,7802,810
352,4502,9402,970
402,8503,4203,450
503,5704,2804,310
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■数量スライド価格
数 量1〜34〜910〜1920〜7475〜200
値引率基準単価20%42%48%50%
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適応不可

SH-BNRS3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプの型番SH-BNRS3のページです。
型番SH-BNRS3に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-BNRS17
SH-BNRS20
SH-BNRS25
SH-BNRS30
SH-BNRS35
SH-BNRS4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び 洗浄方法

2,350円

( 2,585円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性M17×1.0精密洗浄

2,380円

( 2,618円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性M20×1.0精密洗浄

2,590円

( 2,849円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性M25×1.5精密洗浄

2,780円

( 3,058円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性M30×1.5精密洗浄

2,940円

( 3,234円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性M35×1.5精密洗浄

2,150円

( 2,365円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性M4×0.5精密洗浄

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました