(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH

【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
520円 ~ 1,320円
税込価格
572円 ~ 1,452円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定825件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


クローズエンド(両端面無研削*) クローズエンド(両端面研削)
外径D φ10以下 0-0.5mm 自由長L 50以下±1mm
φ12以上 0-0.8mm 60以上±2mm
Type本体材質洗浄方法
最大たわみ(Fmax.)
F=L×35%F=L×30%[ M ]材質洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-UMSL-UHSUS304−WPB
(ばね定数 ±10%)
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-UMSH-UH精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-UMSHD-UH電解研磨+精密洗浄
[ ! ]最大たわみ、上記と異なるサイズが一部あります。詳細は規格表をご参照ください。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-UM16−80
SH-UH16−80
SHD-UH20−80
■UM:Fmax.(許容たわみ量)=L×Fa%
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%¥基準 単価
TypeD−LSL-UMSH-UMSHD-UM
SL-UM

SH-UM

SHD-UM
4-50.42.21.753.4{0.35}35500650680
100.54.93.56.8{0.7 }
150.557.55.2510.3{1.05}
200.611.1713.7{1.4 }
250.611.18.7517.2{1.75}510660690
300.6516.310.520.6{2.1 }
5-50.452.251.753.4{0.35}35500650680
100.53.133.56.8{0.7 }
150.658.455.2510.3{1.05}
200.658.45713.7{1.4 }
250.711.98.7517.2{1.75}530690720
300.711.910.520.6{2.1 }
350.7516.512.2524{2.45}
400.823.21427.5{2.8 }
450.823.215.7530.9{3.15}
500.8531.4517.534.3{3.5 }540700730
6-50.552.71.74.9{0.5 }35500650680
100.75.63.510.8{1.1 }
150.757.45.215.7{1.6 }
200.757.4720.6{2.1 }
250.8512.88.725.5{2.6 }530690720
300.8512.810.531.4{3.2 }
350.916.712.236.3{3.7 }
400.916.81441.2{4.2 }
45127.815.846.1{4.7 }
5012817.552{5.3 }540700730
601281853{5.4 }30
701.146.22058.8{6 }28
8-100.856.43.510.8{1.1 }35500650680
150.97.95.215.7{1.6 }
200.97.9720.6{2.1 }
250.97.98.725.5{2.6 }
3011210.531.4{3.2 }540700730
3511212.236.3{3.7 }
401.118.71441.2{4.2 }
451.118.715.846.1{4.7 }
501.118.717.552{5.3 }560730760
601.228.22161.8{6.3 }
701.34224.572.6{7.4 }
10-100.95.23.510.8{1.1}35560730760
1517.35.215.7{1.6}
2017.3720.6{2.1}
251.110.58.725.5{2.6}
301.110.510.531.4{3.2}
351.21512.236.3{3.7}
401.2151441.2{4.2}
451.321.815.846.1{4.7}
501.321.817.552{5.3}
601.430.82161.8{6.3}580750780
701.430.824.572.6{7.4}
12-151.17.25.2515.7{1.6}35610790820
201.17.2720.6{2.1}
251.313.78.7525.5{2.6}
301.313.710.531.4{3.2}
401.313.71441.2{4.2}
501.525.517.552{5.3}
601.525.52161.8{6.3}640830860
701.634.424.572.6{7.4}
801.634.42882.4{8.4}
13-151.28.45.215.7{1.6}35520680710
201.311.1720.6{2.1}
251.311.18.725.5{2.6}
301.415.110.531.4{3.2}540700730
351.415.112.236.3{3.7}
401.415.11441.2{4.2}
451.415.115.846.1{4.7}
501.415.117.552{5.3}580750780
601.627.22161.8{6.3}
701.627.224.572.6{7.4}600780810
801.736.22882.4{8.4}640830860
16-151.49.65.215.7{ 1.6}35560730760
201.512.4720.6{ 2.1}
251.512.48.725.5{ 2.6}
301.512.410.531.4{ 3.2}580750780
351.615.612.236.3{ 3.7}
401.615.61441.2{ 4.2}
451.720.415.846.1{ 4.7}640830860
501.720.417.552{ 5.3}
601.826.12161.8{ 6.3}670870900
701.826.124.572.6{ 7.4}
801.826.12882.4{ 8.4}
20-201.811.3734.3{ 3.5}35620810840
251.913.38.843.1{ 4.4}
301.913.310.552{ 5.3}640830860
3521612.359.8{ 6.1}
402161468.6{ 7 }
452.223.715.877.5{ 7.9}690900930
502.223.717.586.3{ 8.8}
602.223.721103{10.5}720940970
702.434.824.5120.6{12.3}
802.434.828137.3{14 }
[ ! ]*印は両端面無研削です。
[ ! ]使用回数:100万回
■UH:Fmax.(許容たわみ量)=L×Fa%
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%¥基準 単価
TypeD−LSL-UHSH-UHSHD-UH
SL-UH

SH-UH

SHD-UH
4-50.452.71.54.4{ 0.45}30520680710
100.53.838.8{ 0.9 }
150.68.14.513.2{ 1.35}
200.6511.7617.6{ 1.8 }
250.716.87.522.1{ 2.25}530690720
300.716.8926.5{ 2.7 }
5-50.553.31.54.4{ 0.45}30520680710
100.64.6538.8{ 0.9 }
150.64.654.513.2{ 1.35}
200.7511.81617.6{ 1.8 }
250.7511.817.522.1{ 2.25}550720750
300.816926.5{ 2.7 }
350.8521.6810.530.9{ 3.15}
400.8521.681235.3{ 3.6 }
450.928.813.539.7{ 4.05}
6-50.653.21.58.8{ 0.9 }30520680710
100.73.9317.7{ 1.8 }
150.857.74.526.5{ 2.7 }
200.99.7635.3{ 3.6 }
25115.57.544.1{ 4.5 }550720750
30115.5953{ 5.4 }
351.124.89.857.9{ 5.9 }28
401.124.81058.8{ 6 }25
451.124.811.366.7{ 6.8 }
501.2391058.8{ 6 }20560730760
601.2391482.4{ 8.4 }23
701.2391588.3{ 9 }21
8-100.95.3317.7{ 1.8 }30520680710
150.95.34.526.5{ 2.7 }
201.111635.3{ 3.6 }
251.1117.544.1{ 4.5 }
301.215.9953{ 5.4 }560730760
351.215.910.561.8{ 6.3 }
401.323.11270.6{ 7.2 }
451.323.113.579.4{ 8.1 }
501.433.31588.3{ 9 }580750780
601.433.318105.9{10.8 }
701.54819111.8{11.4 }27
10-101.16.9317.7{ 1.8}30580750780
151.16.94.526.5{ 2.7}
201.29.3635.3{ 3.6}
251.29.37.544.1{ 4.5}
301.312.7953{ 5.4}
351.417.510.561.8{ 6.3}
401.417.51270.6{ 7.2}
451.523.813.579.4{ 8.1}
501.523.81588.3{ 9 }
601.632.418105.9{10.8}590770800
701.744.221123.6{12.6}
12-151.38.54.526.5{ 2.7}30630820850
201.38.5635.3{ 3.6}
251.514.77.544.1{ 4.5}
301.514.7953{ 5.4}640830860
401.725.51270.6{ 7.2}
501.725.51588.3{ 9 }
601.833.318105.9{10.8}670870900
701.943.321123.6{12.6}
8025424141.2{14.4}
13-151.59.24.544.1{ 4.5}30540700730
201.59.2658.8{ 6 }
251.59.27.573.5{ 7.5}
301.818988.3{ 9 }560730760
351.81810.5103{10.5}
401.81812117.7{12 }
451.81813.5132.4{13.5}
50228.515147{15 }590770800
602.13618176.5{18 }
702.245.121205.9{21 }600780810
802.245.120196.1{20 }25670870900
16-151.79.64.644.1{ 4.5}30580750780
201.914658.8{ 6 }
251.9147.573.5{ 7.5}
301.914988.3{ 9 }590770800
351.91410.5103{10.5}
402.225.112117.7{12 }
452.225.113.5132.4{13.5}670870900
502.225.115147.1{15 }
602.330.518176.5{18 }690900930
702.544.721205.9{21 }
802.544.724235.4{24 }
20-252.313.87.5110.8{11.3}30630820850
302.313.89132.4{13.5}660860890
352.518.810.5154.9{15.8}
402.518.812176.5{18 }
452.829.413.5199.1{20.3}730950980
502.829.415220.6{22.5}
60340.518264.8{27 }740960990
70340.521308.9{31.5}
803.254.424353{ 36 }
[ ! ]*印は両端面無研削です。
[ ! ]使用回数:100万回
 
kgf(荷重)=N/mm(ばね定数)×0.101972×F(タワミ)
{kgf}=N×0.101972
 
●巻数の算出方法(参考値):
総巻数=密着長÷線径(d)-1
有効巻数=総巻数-2
※巻数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
 
[ ! ]密着長は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
また、密着長までたわませて使用すると、ばねが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性がございます。
必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。
■ばね定数 N/mm{kgf/mm}
[ ! ]D12はUY・UR・UFタイプのみです。
 TypeSL-UY
SH-UY
SHD-UY
SL-UR
SH-UR
SHD-UR
SL-UF
SH-UF
SHD-UF
SL-UM
SH-UM
SHD-UM
SL-UH
SH-UH
SHD-UH
D 
2 0.05{0.005}  0.2{0.02}  0.3{0.03}       
3 0.098
{0.01}
  0.29
{0.03}
  0.49
{0.05}
       
4       2.0
{0.2}
  2.9{0.3} 
5          
6       2.9
{0.3}
  5.9
{0.6}
 
8          
10 0.2
{0.02}
         
12          
13         9.8
{1.0}
 
16          
20 0.3{0.03}  0.5{0.05}  0.98{0.1}  4.9{0.5}  14.7{1.5} 
Fmax.F=L×Fa%F=L×Fa%F=L×45%F=L×Fa%F=L×Fa%

追加工

型式(LKC)
UM6 ー 30LKC
 9 日目出荷
AlterationsCodeSpec.
LKC自由長、ばね定数の公差を変更します。(下表参照)
型式Lばね定数加算価格
TypeD5㎜単位指定追加工公差公差
UM415・20LKC±0.4±5%110
25・30±0.5100
515・20±0.4110
25~50±0.5120
610~20±0.4190
825~50±0.5200
1060・70±0.8150
1215~30±0.590
1335~50±0.5270
1660・70・80±0.8230
2020~30±0.5190
35~50±0.5250
60・70・80±0.8200

[ ! ]両端面研削仕上げです。      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 
 
型式(LKC)
UH20 ー 25LKC
 9 日目出荷
AlterationsCodeSpec.
LKC自由長、ばね定数の公差を変更します。(下表参照)
型式Lばね定数加算価格
TypeD5㎜単位指定追加工公差公差
UH415・20LKC±0.4±5%110
25・30±0.5120
510~20±0.4110
25~45±0.5100
610~20±0.4210
825~50±0.5180
1060・70±0.8170
1215~30±0.5180
1335~50±0.5300
1660・70・80±0.8210
2025・30±0.5180
35~50±0.5300
60・70・80±0.8240

[ ! ]両端面研削仕上げです。      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
自由長 L(mm)
外径 D(またはD1)(φ)
線径(φ)
許容荷重(範囲指定)(N)
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
密着長(mm)
洗浄方法
端面状態
最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)(mm)
公差変更
許容たわみ量(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
4
0.45
1.51~4.50
4.4
2.9
2.7
精密洗浄
研削なし
3.5
-
1.5
10

1個

700( 770円 )

3日目

10
4
0.5
8.51~16.00
8.8
2.9
3.8
精密洗浄
研削なし
7
-
3
10

1個

700( 770円 )

3日目

15
4
0.6
8.51~16.00
13.2
2.9
8.1
精密洗浄
研削あり
10.5
-
4.5
10

1個

700( 770円 )

3日目

15
4
0.6
8.51~16.00
13.2
2.9
8.1
精密洗浄
研削あり
10.5
-
4.5
10

1個

810( 891円 )

8日目

20
4
0.65
16.01~30.00
17.6
2.9
11.7
精密洗浄
研削あり
14
-
6
10

1個

700( 770円 )

3日目

20
4
0.65
16.01~30.00
17.6
2.9
11.7
精密洗浄
研削あり
14
-
6
10

1個

810( 891円 )

8日目

25
4
0.7
16.01~30.00
22.1
2.9
16.8
精密洗浄
研削あり
17.5
-
7.5
10

1個

710( 781円 )

3日目

25
4
0.7
16.01~30.00
22.1
2.9
16.8
精密洗浄
研削あり
17.5
-
7.5
10

1個

830( 913円 )

8日目

30
4
0.7
16.01~30.00
26.5
2.9
16.8
精密洗浄
研削あり
21
-
9
10

1個

710( 781円 )

3日目

30
4
0.7
16.01~30.00
26.5
2.9
16.8
精密洗浄
研削あり
21
-
9
10

1個

830( 913円 )

8日目

5
5
0.55
1.51~4.50
4.4
2.9
3.3
精密洗浄
研削なし
3.5
-
1.5
10

1個

700( 770円 )

3日目

10
5
0.6
8.51~16.00
8.8
2.9
4.65
精密洗浄
研削あり
7
-
3
10

1個

700( 770円 )

3日目

10
5
0.6
8.51~16.00
8.8
2.9
4.65
精密洗浄
研削あり
7
-
3
10

1個

810( 891円 )

8日目

15
5
0.6
8.51~16.00
13.2
2.9
4.65
精密洗浄
研削あり
10.5
-
4.5
10

1個

700( 770円 )

3日目

15
5
0.6
8.51~16.00
13.2
2.9
4.65
精密洗浄
研削あり
10.5
-
4.5
10

1個

810( 891円 )

8日目

20
5
0.75
16.01~30.00
17.6
2.9
11.81
精密洗浄
研削あり
14
-
6
10

1個

700( 770円 )

3日目

20
5
0.75
16.01~30.00
17.6
2.9
11.81
精密洗浄
研削あり
14
-
6
10

1個

810( 891円 )

8日目

25
5
0.75
16.01~30.00
22.1
2.9
11.81
精密洗浄
研削あり
17.5
-
7.5
10

1個

730( 803円 )

3日目

25
5
0.75
16.01~30.00
22.1
2.9
11.81
精密洗浄
研削あり
17.5
-
7.5
10

1個

840( 924円 )

8日目

30
5
0.8
16.01~30.00
26.5
2.9
16
精密洗浄
研削あり
21
-
9
10

1個

730( 803円 )

3日目

30
5
0.8
16.01~30.00
26.5
2.9
16
精密洗浄
研削あり
21
-
9
10

1個

840( 924円 )

8日目

35
5
0.85
30.01~50.00
30.9
2.9
21.68
精密洗浄
研削あり
24.5
-
10.5
10

1個

730( 803円 )

3日目

35
5
0.85
30.01~50.00
30.9
2.9
21.68
精密洗浄
研削あり
24.5
-
10.5
10

1個

840( 924円 )

8日目

40
5
0.85
30.01~50.00
35.3
2.9
21.68
精密洗浄
研削あり
28
-
12
10

1個

730( 803円 )

3日目

40
5
0.85
30.01~50.00
35.3
2.9
21.68
精密洗浄
研削あり
28
-
12
10

1個

840( 924円 )

8日目

45
5
0.9
30.01~50.00
39.7
2.9
28.8
精密洗浄
研削あり
31.5
-
13.5
10

1個

730( 803円 )

3日目

45
5
0.9
30.01~50.00
39.7
2.9
28.8
精密洗浄
研削あり
31.5
-
13.5
10

1個

840( 924円 )

8日目

5
6
0.65
8.51~16.00
8.8
5.9
3.2
精密洗浄
研削なし
3.5
-
1.5
10

1個

700( 770円 )

3日目

10
6
0.7
16.01~30.00
17.7
5.9
3.9
精密洗浄
研削あり
7
-
3
10

1個

700( 770円 )

3日目

10
6
0.7
16.01~30.00
17.7
5.9
3.9
精密洗浄
研削あり
7
-
3
10

1個

920( 1,012円 )

8日目

15
6
0.85
16.01~30.00
26.5
5.9
7.7
精密洗浄
研削あり
10.5
-
4.5
10

1個

700( 770円 )

3日目

15
6
0.85
16.01~30.00
26.5
5.9
7.7
精密洗浄
研削あり
10.5
-
4.5
10

1個

920( 1,012円 )

8日目

20
6
0.9
30.01~50.00
35.3
5.9
9.7
精密洗浄
研削あり
14
-
6
10

1個

700( 770円 )

3日目

20
6
0.9
30.01~50.00
35.3
5.9
9.7
精密洗浄
研削あり
14
-
6
10

1個

920( 1,012円 )

8日目

25
6
1
30.01~50.00
44.1
5.9
15.5
精密洗浄
研削あり
17.5
-
7.5
10

1個

730( 803円 )

3日目

30
6
1
50.01~73.00
53
5.9
15.5
精密洗浄
研削あり
21
-
9
10

1個

730( 803円 )

3日目

35
6
1.1
50.01~73.00
57.9
5.9
24.8
精密洗浄
研削あり
25.2
-
9.8
10

1個

730( 803円 )

3日目

40
6
1.1
50.01~73.00
58.8
5.9
24.8
精密洗浄
研削あり
30
-
10
10

1個

730( 803円 )

3日目

45
6
1.1
50.01~73.00
66.7
5.9
24.8
精密洗浄
研削あり
33.7
-
11.3
10

1個

730( 803円 )

3日目

50
6
1.2
50.01~73.00
58.8
5.9
39
精密洗浄
研削あり
40
-
10
10

1個

750( 825円 )

3日目

60
6
1.2
73.01~107.00
82.4
5.9
39
精密洗浄
研削あり
46
-
14
10

1個

750( 825円 )

3日目

70
6
1.2
73.01~107.00
88.3
5.9
39
精密洗浄
研削あり
55
-
15
10

1個

750( 825円 )

3日目

10
8
0.9
16.01~30.00
17.7
5.9
5.3
精密洗浄
研削あり
7
-
3
10

1個

700( 770円 )

3日目

15
8
0.9
16.01~30.00
26.5
5.9
5.3
精密洗浄
研削あり
10.5
-
4.5
10

1個

700( 770円 )

3日目

20
8
1.1
30.01~50.00
35.3
5.9
11
精密洗浄
研削あり
14
-
6
10

1個

700( 770円 )

3日目

25
8
1.1
30.01~50.00
44.1
5.9
11
精密洗浄
研削あり
17.5
-
7.5
10

1個

700( 770円 )

3日目

25
8
1.1
30.01~50.00
44.1
5.9
11
精密洗浄
研削あり
17.5
-
7.5
10

1個

890( 979円 )

8日目

30
8
1.2
50.01~73.00
53
5.9
15.9
精密洗浄
研削あり
21
-
9
10

1個

750( 825円 )

3日目

30
8
1.2
50.01~73.00
53
5.9
15.9
精密洗浄
研削あり
21
-
9
10

1個

940( 1,034円 )

8日目

35
8
1.2
50.01~73.00
61.8
5.9
15.9
精密洗浄
研削あり
24.5
-
10.5
10

1個

750( 825円 )

3日目

35
8
1.2
50.01~73.00
61.8
5.9
15.9
精密洗浄
研削あり
24.5
-
10.5
10

1個

940( 1,034円 )

8日目

40
8
1.3
50.01~73.00
70.6
5.9
23.1
精密洗浄
研削あり
28
-
12
10

1個

750( 825円 )

3日目

40
8
1.3
50.01~73.00
70.6
5.9
23.1
精密洗浄
研削あり
28
-
12
10

1個

940( 1,034円 )

8日目

45
8
1.3
73.01~107.00
79.4
5.9
23.1
精密洗浄
研削あり
31.5
-
13.5
10

1個

750( 825円 )

3日目

45
8
1.3
73.01~107.00
79.4
5.9
23.1
精密洗浄
研削あり
31.5
-
13.5
10

1個

940( 1,034円 )

8日目

50
8
1.4
73.01~107.00
88.3
5.9
33.3
精密洗浄
研削あり
35
-
15
10

1個

770( 847円 )

3日目

50
8
1.4
73.01~107.00
88.3
5.9
33.3
精密洗浄
研削あり
35
-
15
10

1個

960( 1,056円 )

8日目

60
8
1.4
73.01~107.00
105.9
5.9
33.3
精密洗浄
研削あり
42
-
18
10

1個

770( 847円 )

3日目

70
8
1.5
107.01~150.00
111.8
5.9
48
精密洗浄
研削あり
51
-
19
10

1個

770( 847円 )

3日目

10
10
1.1
16.01~30.00
17.7
5.9
6.9
精密洗浄
研削あり
7
-
3
10

1個

770( 847円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜34〜910〜199200〜500501~
値引率基準単価60%70%70%お見積り
出荷日通常+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適応不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました