(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-UR3-5
【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF 【センジョウ】アッシュクバネ UR UY

【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF SH-UR3-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SH-UR3-5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外径D

φ10以下0-0.5mm
φ12以上0-0.8mm

自由長L

50以下±1.5mm
55以上±2.5mm

クローズエンド(両端面無研削*)

クローズエンド(両端面研削)

Type本体材質洗浄方法
最大たわみ(Fmax.)
F=L×70%F=L×75%F=L×60%F=L×45%[ M ]材質洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-UVSL-UYSL-URSL-UFSUS304−WPB
(ばね定数 ±10%)
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-UVSH-UYSH-URSH-UF精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-UVSHD-UYSHD-URSHD-UF電解研磨+精密洗浄
[ ! ]最大たわみ、上記と異なるサイズが一部あります。詳細は規格表をご参照ください。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-UY4-25
SH-UR13-60
SHD-UF8-70
■UV:Fmax.(許容たわみ量)=L×Fa%
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%¥基準 単価
TypeD−LSL-UVSH-UVSHD-UV
SL-UV
SH-UV
SHD-UV
 3−50.151.140.18{0.018}70550730830
100.182.570.35{0.036}
150.182.5110.53{0.054}
200.203.3140.70{0.071}
250.236.2180.88{0.089}560740840
300.236.2211.05{0.107}
 4−50.181.240.18{0.018}560740840
100.201.770.35{0.036}
150.233.0110.53{0.054}
200.233.0140.70{0.071}
250.264.9180.88{0.089}600780880
300.264.9211.05{0.107}
 5−50.201.240.18{0.018}610790890
100.231.870.35{0.036}
150.262.9110.53{0.054}
200.294.5140.70{0.071}
250.294.5180.88{0.089}660840940
300.294.5211.05{0.107}
 6−100.262.070.35{0.036}620800900
150.303.3110.53{0.054}
200.303.3140.70{0.071}
250.356.5180.88{0.089}
300.356.5211.05{0.107}
350.356.5251.23{0.125}670850950
400.356.5281.40{0.143}
 8−100.301.970.35{0.036}630810910
150.353.2110.53{0.054}
200.353.2140.70{0.071}
250.405.6180.88{0.089}
300.405.6211.05{0.107}
350.405.6251.23{0.125}700880980
400.459.3281.40{0.143}
450.459.3321.58{0.161}
500.459.3351.75{0.179}
 10−100.352.270.35{0.036}650830930
150.403.4110.53{0.054}
200.403.4140.70{0.071}
250.455.4180.88{0.090}7409201,020
300.455.4211.05{0.107}
350.508.4251.23{0.125}7909701,070
400.508.4281.40{0.143}
450.5512.8321.58{0.161}
500.5512.8351.75{0.179}
[ ! ]UV・UYタイプは全点両端面無研削です。 [ ! ]使用回数:100万回
■UY:Fmax.(許容たわみ量)=L×Fa%
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%¥基準 単価
TypeD−LSL-UYSH-UYSHD-UY
SL-UY

SH-UY

SHD-UY
2-50.131.530.15{0.015}60660860890
100.131.560.29{0.03}
150.152.790.44{0.045}
200.152.7120.59{0.06}
250.186.3150.74{0.075}710920950
300.186.3180.88{0.09}
3-50.160.923.750.37{0.0375}75500650680
100.227.50.74{0.075}
150.233.4511.251.10{0.1125}
200.233.45151.47{0.15}
250.266.24151.47{0.15}60510660690
300.266.24181.77{0.18}
4-50.21.053.750.37{0.0375}75510660690
100.231.847.50.74{0.075}
150.262.8611.251.10{0.1125}
200.294.64151.47{0.15}
250.35.418.751.84{0.1875}
300.35.422.52.26{0.23}520680710
5-50.231.153.750.37{0.0375}75530690720
100.261.827.50.74{0.075}
150.33.1511.251.10{0.1125}540700730
200.33.15151.47{0.15}
250.324.1618.751.84{0.1875}550720750
300.324.1622.52.26{0.23}
350.35626.252.55{0.26}560730760
400.356302.94{0.3}
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%¥基準 単価
TypeD−LSL-UYSH-UYSHD-UY
SL-UY

SH-UY

SHD-UY
6-50.261.243.50.34{0.035}70550720750
100.32.17.50.74{0.075}75
150.322.6411.251.10{0.1125}
200.353.85151.47{0.15}
250.385.3218.751.84{0.1875}
300.46.822.52.21{0.225}
350.46.826.252.55{0.26}600780810
400.46.8302.94{0.3}
8-100.352.197.50.74{0.075}75550720750
150.43.411.251.10{0.1125}
200.43.4151.47{0.15}
250.455.418.751.84{0.1875}560730760
300.455.422.52.21{0.225}
350.58.326.252.55{0.26}600780810
400.58.3302.94{0.3}
450.58.333.753.33{0.34}620810840
500.5512.7353.43{0.35}70
10-100.53.2561.18{0.12}60580750780
150.53.2511.252.21{0.225}75
200.554.4152.94{0.3}
250.554.418.753.68{0.375}
300.66.1522.54.41{0.45}
350.66.326.255.10{0.52}640830860
400.66.3305.88{0.6}
450.658.4533.756.62{0.675}
500.658.4537.57.35{0.75}
12-150.553.311.252.206{0.225}75710920950
200.553.3152.942{0.3}
250.64.218.753.68{0.375}
300.655.5322.54.41{0.45}
350.655.5326.255.15{0.525}730950980
400.77.35305.88{0.6}
450.77.3533.756.62{0.675}
500.77.3537.57.35{0.75}
600.813.6458.83{0.9}7509801,010
700.813.652.510.30{1.05}7801,0101,040
800.813.66011.77{1.2}
13-150.63.7510.52.06{0.21}70660860890
200.63.75152.94{0.3}75
250.654.918.753.68{0.375}
300.654.922.54.41{0.45}670870900
350.76.326.255.15{0.525}
400.758.25305.88{0.6}
450.758.2533.756.62{0.675}
500.811.237.57.35{0.75}700910940
600.811.2458.83{0.9}
700.8514.4552.510.30{1.05}740960990
800.8514.456011.77{1.2}
16-150.74.291.77{0.18}60680880910
200.74.2152.94{0.3}75
250.74.218.753.68{0.375}
300.755.4422.54.41{0.45}
350.86.826.255.15{0.525}690900930
400.86.8305.88{0.6}
450.858.533.756.62{0.675}
500.910.837.57.35{0.75}
600.910.8458.83{0.9}710920950
7011752.510.30{1.05}7901,0301,060
801176011.77{1.2}
20-200.95.4123.53{0.36}60730950980
250.95.418.755.49{0.56}75
300.95.422.56.62{0.675}
3517.526.257.65{0.78}740960990
4017.5308.83{0.9}
4517.533.759.90{1.01}
501.11137.511.03{1.125}
601.1114513.24{1.35}7609901,020
701.215.652.515.45{1.58}8701,1301,160
801.215.66017.65{1.8}
[ ! ]UYタイプは全点両端面無研削です。
[ ! ]使用回数:100万回
■UR:Fmax.(許容たわみ量)=L×Fa%
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%¥基準 単価
TypeD−LSL-URSH-URSHD-UR
SL-UR

SH-UR

SHD-UR
2-50.1822.50.49{0.05}50610790820
100.18250.98{0.1}550720750
150.2367.51.5{0.15}
200.236102.0{0.2}
250.2611.212.52.5{0.25}590770800
300.2611.2152.9{0.3}
3-50.231.630.9{0.09}60480620650
100.252.161.8{0.18}
150.34.592.6{0.27}
200.34.5123.5{0.36}
250.326.4154.4{0.45}490640670
300.326.4185.3{0.54}
350.359.8216.2{0.63}
400.359.8247.1{0.72}
4-50.261.430.9{0.09}60490640670
100.29261.8{0.18}
150.32392.6{0.27}
200.386.1123.5{0.36}
250.386.1154.4{0.45}490640670
300.48185.3{0.54}
350.48216.2{0.63}
400.4514.4247.1{0.72}
450.4514.4277.9{0.81}
500.4514.4308.8{0.9}
600.5233610.6{1.08}
5-50.31.6530.9{0.09}60490640670
100.352.7161.8{0.18}
150.383.6192.6{0.27}
200.383.61123.5{0.36}
250.457.43154.4{0.45}500650680
300.457.43185.3{0.54}
350.512.25216.2{0.63}
400.512.25247.1{0.72}
450.512.25277.9{0.81}
500.5519.53308.8{0.9}
600.5519.533610.6{1.08}520680710
6-50.321.530.9{0.09}60490640670
100.4361.8{0.18}
150.4392.6{0.27}
200.57123.5{0.36}
250.57154.4{0.45}500650680
300.57185.3{0.54}
350.5511216.2{0.63}
400.5511247.1{0.72}
450.617.4277.9{0.81}
500.617.4308.8{0.9}
600.6523.43610.6{1.08}520680710
700.6523.44212.4{1.26}
8-100.452.661.8{0.18}60520680710
150.53.692.6{0.27}
200.53.6123.5{0.36}
250.555.9154.4{0.45}530690720
300.6510.4185.3{0.54}
350.6510.4216.2{0.63}
400.715.4247.1{0.72}
450.7521226.3{0.66}50
500.7521277.8{0.81}55
600.827.6318.9{0.93}52540700730
700.827.64011.6{1.20}57
800.827.64814.1{1.44}60
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%¥基準 単価
TypeD−LSL-URSH-URSHD-UR
SL-UR

SH-UR

SHD-UR
10-100.553.361.8{0.18}60540700730
150.64.292.6{0.27}
200.656.2123.5{0.36}
250.656.2154.4{0.45}
300.78.4185.3{0.54}
350.78.4216.2{0.63}
400.78.4247.1{0.72}
450.815.2277.9{0.81}
500.815.2308.8{0.9}
600.8520.43610.6{1.08}550720750
700.8520.44212.4{1.26}
800.8520.44814.1{1.44}
12-150.63.592.6{0.27}60590770800
200.75.6123.5{0.36}
250.75.6154.4{0.45}
300.89.6185.3{0.54}
350.89.6216.2{0.63}600780810
400.89.6247.1{0.72}
450.916.2277.9{0.81}
500.916.2308.8{0.9}
600.916.23610.6{1.08}640830860
701264212.4{1.26}640830860
801264814.1{1.44}
13-150.74.792.6{0.27}60550720750
200.74.7123.5{0.36}
250.88154.4{0.45}
300.88185.3{0.54}
350.88216.2{0.63}
400.912.8247.1{0.72}
450.912.8277.9{0.81}
500.912.8308.8{0.9}
601213610.6{1.08}560730760
701214212.4{1.26}
801214814.1{1.44}
16-150.754.392.6{0.27}60600780810
200.85.4123.5{0.36}
250.97.7154.4{0.45}
300.97.7185.3{0.54}
35112216.2{0.63}
40112247.1{0.72}
45112277.9{0.81}
501.119308.8{0.9}
601.1193610.6{1.08}630820850
701.226.44212.4{1.26}
801.226.44814.1{1.44}
20-2016125.9{0.6}60650850880
251.17.7157.4{0.75}
301.17.7188.8{0.9}
351.210.82110.3{1.05}
401.210.82411.8{1.2}
451.314.32713.2{1.35}670870900
501.314.33014.7{1.5}
601.419.63617.7{1.8}690900930
701.419.64220.6{2.1}
801.5274823.5{2.4}
[ ! ]URタイプは全点両端面無研削です。
[ ! ]使用回数:100万回
■UF:Fmax.(許容たわみ量)=L×45%
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N{kgf}
max.
¥基準単価
TypeD−LSL-UFSH-UFSHD-UF
SL-UF

SH-UF

SHD-UF
2-50.22.352.250.66 {0.068}640830860
100.22.354.51.3 {0.14}
150.267.86.72.0 {0.20}
200.267.892.7 {0.27}
250.2913.611.23.3 {0.34}710920950
300.2913.613.54.0 {0.41}
3-50.261.82.251.1{0.11}480620650
100.324.54.52.2{0.22}
150.324.56.73.2{0.33}
200.356.394.4{0.45}
250.356.311.25.5{0.56}490640670
300.412.413.56.6{0.67}
350.412.415.77.6{0.78}
400.412.4188.8{0.9}
4-50.3222.251.1{0.11}490640670
100.3534.52.2{0.22}
150.45.26.73.2{0.33}
200.45.294.4{0.45}
250.459.511.25.5{0.56}490640670
300.459.513.56.6{0.67}
350.515.515.77.6{0.78}
400.515.5188.8{0.9}
450.515.5209.8{1}
500.515.522.510.8{1.1}
600.5522.62712.7{1.3}
5-50.352.012.251.1{0.11}490640670
100.43.24.52.2{0.23}
150.43.26.753.3{0.34}
200.454.9594.4{0.45}
250.454.9511.255.5{0.56}500650680
300.57.7513.56.7{0.68}
350.57.7515.757.7{0.79}
400.619.5188.8{0.9}
450.619.520.2510{1.01}
500.619.522.511.2{1.13}
600.6527.952713.4{1.35}520680710
6-50.42.22.251.1{0.11}490640670
100.554.52.2{0.22}
150.557.76.73.2{0.33}
200.557.794.4{0.45}
250.610.811.25.5{0.56}500650680
300.6515.613.56.6{0.67}
350.6515.615.77.6{0.78}
400.6515.6188.8{0.9}
450.6515.6209.8{1}
500.723.122.510.8{1.1}
600.723.12712.7{1.3}520680710
700.7530.831.514.7{1.5}
8-100.65.44.52.2{0.22}520680710
150.657.26.73.2{0.33}
200.710.594.4{0.45}
250.710.511.25.5{0.56}530690720
300.7513.513.56.6{0.67}
350.7513.515.77.6{0.78}
400.818.4188.8{0.9}
450.818.4209.8{1}
500.818.422.510.8{1.1}
600.8526.42712.7{1.3}540700730
700.8526.431.514.7{1.5}
800.8526.43617.7{1.8}
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N{kgf}
max.
¥基準単価
TypeD−LSL-URSH-URSHD-UR
SL-UF

SH-UF

SHD-UF
10-100.654.64.52.2{0.22}540700730
150.654.66.73.2{0.33}
200.89.694.4{0.45}
250.89.611.25.5{0.56}
300.8512.813.56.6{0.67}
350.8512.815.77.6{0.78}
400.917188.8{0.9}
450.917209.8{1}
500.91722.510.8{1.1}
601282712.7{1.3}550720750
7012831.514.7{1.5}
801283617.7{1.8}
12-150.86.86.73.2{0.33}710920950
200.86.894.4{0.45}
250.86.811.25.5{0.56}
300.910.813.56.6{0.67}
3511715.77.6{0.78}720940970
40117188.8{0.9}
45117209.8{1}
501.126.422.510.8{1.1}
601.126.42712.7{1.3}740960990
701.126.431.514.7{1.5}7801,0101,040
801.239.63617.7{1.8}
13-150.85.66.73.2{0.33}550720750
200.85.694.4{0.45}
250.857.211.25.5{0.56}
3011413.56.6{0.67}
3511415.77.6{0.78}
40114188.8{0.9}
451.121.5209.8{1}
501.121.522.510.8{1.1}
601.121.52712.7{1.3}560730760
701.23031.514.7{1.5}
801.2303617.7{1.8}
16-150.95.66.73.2{0.33}600780810
2017.794.4{0.45}
2517.711.25.5{0.56}
301.112.113.56.6{0.67}
351.112.115.77.6{0.78}
401.218188.8{0.9}
451.218209.8{1}
501.21822.510.8{1.1}
601.3262712.7{1.3}630820850
701.32631.514.7{1.5}
801.4353617.7{1.8}
20-201.27.298.8{0.9}640830860
251.39.111.311.1{1.13}
301.411.913.513.2{1.35}
351.411.915.815.5{1.58}
401.515.81817.7{1.8}
451.515.820.319.9{2.03}670870900
501.620.822.522.1{2.25}
601.620.82726.5{2.7}690900930
701.726.431.530.9{3.15}
801.726.43635.3{3.6}
[ ! ]UFタイプ*印は両端面無研削です。
[ ! ]使用回数:100万回
 
kgf(荷重)=N/mm(ばね定数)×0.101972×F(タワミ)
{kgf}=N×0.101972
 
●巻数の算出方法(参考値):
総巻数=密着長÷線径(d)-1
有効巻数=総巻数-2
※巻数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
 
[ ! ]密着長は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
また、密着長までたわませて使用すると、ばねが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性がございます。
必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。
■ばね定数 N/mm{kgf/mm}
[ ! ]D12はUY・UR・UFタイプのみです。
 TypeSL-UVSL-UYSL-URSL-UFSL-UMSL-UH
SH-UVSH-UYSH-URSH-UFSH-UMSH-UH
D SHD-UVSHD-UYSHD-URSHD-UFSHD-UMSHD-UH
2    0.05{0.005}  0.2{0.02}  0.3{0.03}       
3 0.05
{0.005}
  0.098
{0.01}
  0.29
{0.03}
  0.49
{0.05}
       
4         2
{0.2}
  2.9{0.3} 
5            
6         2.9
{0.3}
  5.9
{0.6}
 
8            
10   0.2
{0.02}
         
12             
13            9.8
{1.0}
 
16             
20    0.3{0.03}  0.5{0.05}  0.98{0.1}  4.9{0.5}  14.7{1.5} 
Fmax.F=L×70%F=L×Fa%F=L×Fa%F=L×45%F=L×Fa%F=L×Fa%
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
自由長 L(mm)
外径 D(またはD1)(φ)
線径(φ)
許容荷重(範囲指定)(N)
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
密着長(mm)
洗浄方法
端面状態
最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)(mm)
許容たわみ量(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-UR3-5

5
3
0.23
~1.50
0.9
0.29
1.6
精密洗浄
研削なし
2
3
10

1個

630( 693円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜34〜910〜199200〜500501~
値引率基準単価30%40%40%お見積り
出荷日通常+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-UR3-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UFの型番SH-UR3-5のページです。
型番SH-UR3-5に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-UF10-25
SH-UF10-30
SH-UF10-35
SH-UR4-10
SH-UR4-15
SH-UR4-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?自由長 L
(mm)
外径 D(またはD1)
(φ)
線径
(φ)
許容荷重(範囲指定)
(N)
最大荷重
(N)
ばね定数
(N/mm)
密着長
(mm)
洗浄方法 端面状態 最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)
(mm)
許容たわみ量
(mm)

710円

( 781円 )
1個 あり

3日目

1025100.84.51~8.505.50.499.6精密洗浄研削あり13.811.2

710円

( 781円 )
1個 あり

3日目

1030100.854.51~8.506.60.4912.8精密洗浄研削あり16.513.5

710円

( 781円 )
1個 あり

3日目

1035100.854.51~8.507.60.4912.8精密洗浄研削あり19.315.7

660円

( 726円 )
1個 あり

3日目

101040.291.51~4.501.80.292精密洗浄研削なし46

660円

( 726円 )
1個 あり

3日目

101540.321.51~4.502.60.293精密洗浄研削なし69

660円

( 726円 )
1個 あり

3日目

102040.381.51~4.503.50.296.1精密洗浄研削なし812

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました