「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Type | 本体材質 | 洗浄方法 | ||||||
ボルト | 座金 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
[ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 強度区分 | ||||||
SL-SCBZ | SUSXM7 | バレル・ パシベート | A2-70 JIS 0209(6g) | ばね座金 JIS B 1251 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-SCBZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
SHD-SCBZ | 電解研磨+精密洗浄 |
型式 |
SL-SCBZ3-6 |
SH-SCBZ6-20 |
SHD-SCBZ8-25 |
M×P | A | E | B | C | (a) |
3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5.5 | 2.4 |
4×0.7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3.5 |
5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 8.5 | 4.3 |
6×1.0 | 10 | 6 | 5 | 11.5 | 5.1 |
8×1.25 | 13 | 8 | 6 | 14.5 | 6.2 |
型式 | SL-SCBZ | SH-SCBZ | SHD-SCBZ | ||||||||||||||
¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||||
Type | M−L | 1~3本 | 4~9本 | 10~19本 | 20~59本 | 60~100本 | 1~3本 | 4~9本 | 10~19本 | 20~59本 | 60~100本 | 1~3本 | 4~9本 | 10~19本 | 20~59本 | 60~100本 | |
SL-SCBZ SH-SCBZ SHD-SCBZ | 3− | 6 | 354 | 216 | 166 | 149 | 131 | 478 | 292 | 225 | 201 | 177 | 528 | 322 | 248 | 222 | 195 |
8 | 351 | 214 | 165 | 147 | 130 | 475 | 290 | 223 | 200 | 176 | 525 | 320 | 247 | 221 | 194 | ||
10 | 351 | 214 | 165 | 147 | 130 | 475 | 290 | 223 | 200 | 176 | 525 | 320 | 247 | 221 | 194 | ||
12 | 351 | 214 | 165 | 147 | 130 | 475 | 290 | 223 | 200 | 176 | 525 | 320 | 247 | 221 | 194 | ||
4− | 8 | 364 | 222 | 171 | 153 | 135 | 488 | 298 | 229 | 205 | 181 | 538 | 328 | 253 | 226 | 199 | |
10 | 364 | 222 | 171 | 153 | 135 | 488 | 298 | 229 | 205 | 181 | 538 | 328 | 253 | 226 | 199 | ||
12 | 365 | 223 | 172 | 153 | 135 | 489 | 298 | 230 | 205 | 181 | 539 | 329 | 253 | 226 | 199 | ||
15 | 365 | 223 | 172 | 153 | 135 | 489 | 298 | 230 | 205 | 181 | 539 | 329 | 253 | 226 | 199 | ||
20 | 368 | 224 | 173 | 155 | 136 | 492 | 300 | 231 | 207 | 182 | 542 | 331 | 255 | 228 | 201 | ||
5− | 10 | 370 | 226 | 174 | 155 | 137 | 494 | 301 | 232 | 207 | 183 | 544 | 332 | 256 | 228 | 201 | |
12 | 370 | 226 | 174 | 155 | 137 | 494 | 301 | 232 | 207 | 183 | 544 | 332 | 256 | 228 | 201 | ||
15 | 372 | 227 | 175 | 156 | 138 | 496 | 303 | 233 | 208 | 184 | 546 | 333 | 257 | 229 | 202 | ||
16 | 372 | 227 | 175 | 156 | 138 | 496 | 303 | 233 | 208 | 184 | 546 | 333 | 257 | 229 | 202 | ||
20 | 375 | 229 | 176 | 158 | 139 | 499 | 304 | 235 | 210 | 185 | 549 | 335 | 258 | 231 | 203 | ||
6− | 12 | 372 | 227 | 175 | 156 | 138 | 496 | 303 | 233 | 208 | 184 | 546 | 333 | 257 | 229 | 202 | |
15 | 375 | 229 | 176 | 158 | 139 | 499 | 304 | 235 | 210 | 185 | 549 | 335 | 258 | 231 | 203 | ||
16 | 375 | 229 | 176 | 158 | 139 | 499 | 304 | 235 | 210 | 185 | 549 | 335 | 258 | 231 | 203 | ||
20 | 377 | 230 | 177 | 158 | 139 | 501 | 306 | 235 | 210 | 185 | 551 | 336 | 259 | 231 | 204 | ||
25 | 378 | 231 | 178 | 159 | 140 | 502 | 306 | 236 | 211 | 186 | 552 | 337 | 259 | 232 | 204 | ||
8− | 20 | 399 | 243 | 188 | 168 | 148 | 523 | 319 | 246 | 220 | 194 | 573 | 350 | 269 | 241 | 212 | |
25 | 403 | 246 | 189 | 169 | 149 | 527 | 321 | 248 | 221 | 195 | 577 | 352 | 271 | 242 | 213 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
5 | 日目出荷 |
SH-SCBZ3-6で型番確定
【クリーン洗浄品】ばね座金組込六角穴付ボルトの型番SH-SCBZ3-6のページです。
型番SH-SCBZ3-6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-SCBZ3-10 |
SH-SCBZ3-12 |
SH-SCBZ3-8 |
SH-SCBZ4-10 |
SH-SCBZ4-12 |
SH-SCBZ4-15 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 長さL (mm) | ピッチ (mm) | 洗浄方法 | ねじM径 | サイズ(X表記) (mm) | サイズ(-表記) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480円 ( 528円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 | 3 | 10 | 0.5 | 精密洗浄 | M3 | M3X10 | M3-10 | |
480円 ( 528円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 | 3 | 12 | 0.5 | 精密洗浄 | M3 | M3X12 | M3-12 | |
480円 ( 528円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 | 3 | 8 | 0.5 | 精密洗浄 | M3 | M3X8 | M3-8 | |
490円 ( 539円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 | 4 | 10 | 0.7 | 精密洗浄 | M4 | M4X10 | M4-10 | |
500円 ( 550円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 | 4 | 12 | 0.7 | 精密洗浄 | M4 | M4X12 | M4-12 | |
500円 ( 550円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 | 4 | 15 | 0.7 | 精密洗浄 | M4 | M4X15 | M4-15 |