(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-SCBS2-6
【クリーン洗浄品】座金組込み六角穴付ボルト -平座金・ばね座金組込- 【センジョウ】ザガネクミコミボルト SCBS

【クリーン洗浄品】座金組込み六角穴付ボルト -平座金・ばね座金組込- SH-SCBS2-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
510円
税込単価
561円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SH-SCBS2-6 の仕様・寸法情報

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
洗浄方法
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-SCBS2-6

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
2
6
0.4
精密洗浄
M2
M2X6
M2-6
10

1個

510( 561円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表


[ ! ](a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
[ ! ](c)、(d)は下表をご参照ください。
Type本体材質洗浄方法
ボルト座金洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
[ M ]材質[ S ]表面処理
SL-SCBSSUSXM7バレル・
パシベート
ばね座金
JIS B 1251
平座金
JIS B 1256
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SCBS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SCBS電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-SCBS2-4
SH-SCBS4-10
SHD-SCBS8-20
M×PAEBCD(a)
2×0.43.821.53.852.1
2.5×0.454.5324.56.52.7
3×0.55.532.55.573
4×0.7743794.4
5×0.88.5548.5105.4
6×1.0106511.512.56.9
8×1.25138614.5178.4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式SL-SCBSSH-SCBSSHD-SCBS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM−L1~3本4~9本10~19本20~59本60~100本1~3本4~9本10~19本20~59本60~100本1~3本4~9本10~19本20~59本60~100本
SL-SCBS

SH-SCBS

SHD-SCBS
2−4377230177158139501306235210185511312240215189
 5377230177158139501306235210185511312240215189
 6377230177158139501306235210185511312240215189
 8377230177158139501306235210185511312240215189
2.5−5373228175157138497303234209184507309238213188
 6373228175157138497303234209184507309238213188
 8377230177158139501306235210185511312240215189
 10381232179160141505308237212187515314242216191
3−5375229176158139499304235210185509310239214188
 6364222171153135488298229205181498304234209184
 8361220170152134485296228204179495302233208183
 10351214165147130475290223200176485296228204179
 12351214165147130475290223200176485296228204179
 15354216166149131478292225201177488298229205181
 16354216166149131478292225201177488298229205181
4−6375229176158139499304235210185509310239214188
 8374228176157138498304234209184508310239213188
 10374228176157138498304234209184508310239213188
 12375229176158139499304235210185509310239214188
 15365223172153135489298230205181499304235210185
 16368224173155136492300231207182502306236211186
 20368224173155136492300231207182502306236211186
5−8375229176158139499304235210185509310239214188
 10380232179160141504307237212186514314242216190
 12380232179160141504307237212186514314242216190
 15382233180160141506309238213187516315243217191
 16372227175156138496303233208184506309238213187
 20385235181162142509310239214188519317244218192
 25377230177158139501306235210185511312240215189
6−10372227175156138496303233208184506309238213187
 12382233180160141506309238213187516315243217191
 15386235181162143510311240214189520317244218192
 16376229177158139500305235210185510311240214189
 20388237182163144512312241215189522318245219193
 25378231178159140502306236211186512312241215189
 30380232179160141504307237212186514314242216190
8−15399243188168148523319246220194533325251224197
 16399243188168148523319246220194533325251224197
 20409249192172151533325251224197543331255228201
 25413252194173153537328252226199547334257230202
 30403246189169149527321248221195537328252226199
 35414253195174153538328253226199548334258230203
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適応不可

Loading...

SH-SCBS2-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】座金組込み六角穴付ボルト -平座金・ばね座金組込-の型番SH-SCBS2-6のページです。
型番SH-SCBS2-6に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】座金組込み六角穴付ボルト -平座金・ばね座金組込-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-SCBS2-4
SH-SCBS2-5
SH-SCBS2-8
SH-SCBS2.5-10
SH-SCBS2.5-5
SH-SCBS2.5-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
洗浄方法 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

510円

( 561円 )
1個 あり

3日目

10導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品240.4精密洗浄M2M2X4M2-4

510円

( 561円 )
1個 あり

3日目

10導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品250.4精密洗浄M2M2X5M2-5

510円

( 561円 )
1個 あり

3日目

10導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品280.4精密洗浄M2M2X8M2-8

510円

( 561円 )
1個 あり

3日目

10導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品2.5100.45精密洗浄M2.5M2.5X10M2.5-10

500円

( 550円 )
1個 あり

3日目

10導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品2.550.45精密洗浄M2.5M2.5X5M2.5-5

500円

( 550円 )
1個 あり

3日目

10導電性・帯電防止 / 耐熱性 / 非磁性 / 低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品2.560.45精密洗浄M2.5M2.5X6M2.5-6

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました