(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-CHIC6
【クリーン洗浄品】アイボルト 【センジョウ】アイボルト

【クリーン洗浄品】アイボルト SH-CHIC6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,280円
税込単価
1,408円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SH-CHIC6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Aタイプ
垂直吊り

Bタイプ
45°度吊り

アイボルト:関連画像
ボルト精度:JIS B 1168
Type本体材質洗浄方法
[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SCHISUS304ナット1コ
SUS304相当
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SCHI精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SCHI電解研磨+精密洗浄
SL-CHICSS400三価クロメートナット1コ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-CHIC精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-SCHI6
SH-SCHI20
SHD-SCHI24
型式M×PabCDH
(参考)
eg
(最小)
R
(最小)
daナットA Type
N/1P{kgf/1P}
B Type
N/2P{kgf/2P}
SUS304SS400 三価クロメート
SL-SCHISH-SCHISHD-SCHISL-CHICSH-CHIC
TypeMBT¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~3本4~11本12~200本1~3本4~11本12~200本1~3本4~11本12~200本1〜19本20〜200本1〜19本20〜200本
SUS304
SL-SCHI
SH-SCHI
SHD-SCHI


SS400
SL-CHIC
SH-CHIC
66×1.024.914.55.213291534.517.7105392  {40}392  {40}1,3181,0811,0151,6481,3511,2691,3681,1311,0651,0107411,280939
8 8×1.2532.6206.31633.3153619.2136.5785  {80}785  {80}1,1949799191,5241,2501,1731,2441,0299699604341,230555
1010×1.5412582041.51847.71.211.21781471{150}1471{150}1,2951,0629971,6251,3331,2511,3451,1121,0479604381,240566
1212×1.7550301025512259.41.414.219102157{220}2157{220}1,5171,2441,1681,8471,5151,4221,5671,2941,2189904941,260629
1616×2.0603512.53060275131.618.224134413{450}4413{450}1,7871,4651,3762,1171,7361,6301,8371,5151,4261,0506111,320768
2020×2.5724016357130616.4222.430166178{630}6178{630}2,4472,0071,8842,7772,2772,1382,4972,0571,9341,2107621,480932
2424×3.0905020459038819.62.526.436199316 {950}9316 {950}4,3143,5373,3224,6443,8083,5764,3643,5873,3722,1401,7122,4101,928
[ ! ]M6サイズはJIS規格に定められたものではありません。特注品の為、金額が高くなっております。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
材質
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
洗浄方法
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-CHIC6

[スチール] SS400
6
15
[三価クロメート] 三価クロメート
1
精密洗浄
SS400
三価クロメート
M6
M6X15
M6-15
10

1個

1,280( 1,408円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

概要・仕様

仕様・概要

【クリーン洗浄品】アイボルト:関連画像
Caution
注意
【クリーン洗浄品】アイボルト:関連画像
悪い例 図のような使い方は絶対避けてください。
[ ! ]2個吊りの場合、アイボルトの向きを
同一にしてください。
横吊り
2個吊りの場合の
1本のロープでのたすきがけ

SH-CHIC6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】アイボルトの型番SH-CHIC6のページです。
型番SH-CHIC6に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】アイボルトのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
アイボルト
評価 5.0満足度:5.02023/08/11
クリーン洗浄品でこの価格かつ短納期で購入できるのは驚きました。製品も非常に完成度の高い出来上がりなので大変満足です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

吊り上げ用
評価 4.0満足度:4.02023/03/15
ワイヤー線をかけて吊り上げるので穴が閉じていてべんりです。
サイズも豊富でべんりです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
SH-CHIC16
SH-CHIC20
SH-CHIC24
SH-CHIC8
SH-SCHI10
SH-SCHI12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質 ねじの呼び(M) 長さL(mm) 表面処理 ピッチ
(mm)
洗浄方法 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理 ねじM径 サイズ(X表記) サイズ(-表記)

1,320円

( 1,452円 )
1個 あり

3日目

10[スチール] SS4001627[三価クロメート] 三価クロメート2精密洗浄SS400三価クロメートM16M16X27M16-27

1,480円

( 1,628円 )
1個 あり

3日目

10[スチール] SS4002030[三価クロメート] 三価クロメート2.5精密洗浄SS400三価クロメートM20M20X30M20-30

2,410円

( 2,651円 )
1個 あり

3日目

10[スチール] SS4002438[三価クロメート] 三価クロメート3精密洗浄SS400三価クロメートM24M24X38M24-38

1,230円

( 1,353円 )
1個 あり

3日目

10[スチール] SS400815[三価クロメート] 三価クロメート1.25精密洗浄SS400三価クロメートM8M8X15M8-15

1,625円

( 1,788円 )
1個 あり

3日目

10[ステンレス] SUS3041018なし1.5精密洗浄SUS304-M10M10X18M10-18

1,847円

( 2,032円 )
1個 あり

3日目

10[ステンレス] SUS3041222なし1.75精密洗浄SUS304-M12M12X22M12-22

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました