「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
SL-SPWF | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-SPWF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
SHD-SPWF | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
SL-PWF | SPCC相当 | 三価クロメート | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-PWF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-SPWF6 |
SH-SPWF8 |
SHD-SPWF10 |
型式 | d | D | t | SL-SPWF | SH-SPWF | SHD-SPWF | |||||||
¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||
Type | 呼び | 1~9コ | 10~19コ | 20コ~ | 1~9コ | 10~19コ | 20コ~ | 1~9コ | 10~19コ | 20コ~ | |||
SL-SPWF SH-SPWF SHD-SPWF | 2 | 2.2 | 5 | 0.3 | 630 | 315 | 208 | 820 | 410 | 271 | 870 | 460 | 321 |
2.5 | 2.7 | 6.5 | 0.5 | 600 | 300 | 198 | 780 | 390 | 257 | 830 | 440 | 307 | |
2.6 | 2.8 | 600 | 300 | 198 | 780 | 390 | 257 | 830 | 440 | 307 | |||
3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 610 | 305 | 201 | 790 | 395 | 261 | 840 | 445 | 311 | |
4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 590 | 295 | 195 | 770 | 385 | 254 | 820 | 435 | 304 | |
5 | 5.3 | 10 | 1 | 590 | 295 | 195 | 770 | 385 | 254 | 820 | 435 | 304 | |
6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 600 | 300 | 200 | 780 | 390 | 260 | 830 | 440 | 310 | |
8 | 8.4 | 17 | |||||||||||
10 | 10.5 | 21 | 2 | 640 | 320 | 211 | 830 | 415 | 274 | 880 | 465 | 324 | |
12 | 13 | 24 | 2.5 | 670 | 335 | 221 | 870 | 435 | 287 | 920 | 485 | 337 | |
16 | 17 | 30 | 3 | 690 | 345 | 228 | 900 | 450 | 297 | 950 | 500 | 347 | |
20 | 21 | 37 | 730 | 365 | 241 | 950 | 475 | 314 | 1,000 | 525 | 364 | ||
24 | 25 | 44 | 4 | 860 | 430 | 284 | 1,120 | 560 | 370 | 1,170 | 610 | 420 |
型式 | d | D | t | SL-PWF | SH-PWF | |||||||
¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||
Type | 呼び | 1~24コ | 25~199コ | 200~499コ | 500~1000コ | 1~24コ | 25~199コ | 200~499コ | 500~1000コ | |||
SL-PWF SH-PWF | 2 | 2.2 | 4.3 | 0.3 | 630 | 252 | 221 | 177 | 810 | 324 | 284 | 227 |
2.5 | 2.7 | 5 | 0.5 | 630 | 252 | 221 | 177 | 810 | 324 | 284 | 227 | |
2.6 | 2.8 | 630 | 252 | 221 | 177 | 810 | 324 | 284 | 227 | |||
3 | 3.2 | 6 | 0.5 | 630 | 252 | 221 | 177 | 820 | 328 | 287 | 230 | |
4 | 4.3 | 8 | 0.8 | 630 | 252 | 221 | 177 | 820 | 328 | 287 | 230 | |
5 | 5.3 | 10 | 1 | 630 | 252 | 221 | 177 | 820 | 328 | 287 | 230 | |
6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 640 | 256 | 224 | 180 | 820 | 328 | 287 | 230 | |
8 | 8.4 | 15.5 | 640 | 256 | 224 | 180 | 820 | 328 | 287 | 230 | ||
10 | 10.5 | 18 | 2 | 650 | 260 | 228 | 182 | 830 | 332 | 291 | 233 | |
12 | 13 | 21 | 2.5 | 650 | 260 | 228 | 182 | 830 | 332 | 291 | 233 | |
16 | 17 | 28 | 3 | 680 | 272 | 238 | 191 | 860 | 344 | 301 | 241 | |
20 | 21 | 34 | 690 | 276 | 242 | 194 | 870 | 348 | 305 | 244 | ||
24 | 25 | 39 | 4 | 720 | 288 | 252 | 202 | 900 | 360 | 315 | 252 |
※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
SH-PWF2で型番確定
【クリーン洗浄品】平座金-単品販売-の型番SH-PWF2のページです。
型番SH-PWF2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-PWF10 |
SH-PWF12 |
SH-PWF16 |
SH-PWF2.5 |
SH-PWF2.6 |
SH-PWF20 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 材質 | 表面処理 | 材質 スチール | 材質 ステンレス | 表面処理(詳細) | 洗浄方法 | 材質証明書:材質 | 材質証明書:表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830円 ( 913円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 低発塵 / クリーン洗浄 | 10 | スチール | 三価クロメート | [SPCC] SPCC | - | 三価クロメート | 精密洗浄 | SPCC相当 | 三価クロメート | |
830円 ( 913円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 低発塵 / クリーン洗浄 | 12 | スチール | 三価クロメート | [SPCC] SPCC | - | 三価クロメート | 精密洗浄 | SPCC相当 | 三価クロメート | |
860円 ( 946円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 低発塵 / クリーン洗浄 | 16 | スチール | 三価クロメート | [SPCC] SPCC | - | 三価クロメート | 精密洗浄 | SPCC相当 | 三価クロメート | |
810円 ( 891円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 低発塵 / クリーン洗浄 | 2.5 | スチール | 三価クロメート | [SPCC] SPCC | - | 三価クロメート | 精密洗浄 | SPCC相当 | 三価クロメート | |
810円 ( 891円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 低発塵 / クリーン洗浄 | 2.6 | スチール | 三価クロメート | [SPCC] SPCC | - | 三価クロメート | 精密洗浄 | SPCC相当 | 三価クロメート | |
870円 ( 957円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 低発塵 / クリーン洗浄 | 20 | スチール | 三価クロメート | [SPCC] SPCC | - | 三価クロメート | 精密洗浄 | SPCC相当 | 三価クロメート |