(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-SUMH15A-3
【クリーン洗浄品】配管マニホールド 1方向 両端おねじ 【センジョウ】ハイカンマニホールド SUMH

【クリーン洗浄品】配管マニホールド 1方向 両端おねじ SH-SUMH15A-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
6,040円
税込単価
6,644円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SH-SUMH15A-3 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

[ ! ]溶接による若干のひずみがあります。
連携してお使いの際は、ひずみが累積しますのでご注意下さい。

ねじ部 JIS B0203 R(PT)
(最高使用圧力:0.7MPa≒7kgf/cm2以下)

■使用可能流体
水・空気

*図面は連数3のときのものです。

両端おねじ

片端おねじ・片端めねじ

両端めねじ

〈A矢視図〉

15A~40A

50A

■V・T寸法
d1
Rc(PT)
VT1T2
1(1/8)151921.7
2(1/4)202528.4
3(3/8)252933.4
4(1/2)303739.9
6(3/4)3542
8(1)4258
【クリーン洗浄品】配管マニホールド 1方向 両端おねじ:関連画像
 Type本体材質洗浄方法
固定タイプ指定タイプ
T1タイプT2タイプT1タイプT2タイプ[ M ]材質洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
両端おねじSL-SUMHSL-SUMHFSL-SUMHSFSUS304TP脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SUMHSH-SUMHFSH-SUMHSF精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SUMHSHD-SUMHFSHD-SUMHSF電解研磨+精密洗浄
片端おねじ
片端めねじ
SL-SUMHASL-SUMHHSL-SUMHAFSL-SUMHHFSUS304TP脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SUMHASH-SUMHHSH-SUMHAFSH-SUMHHF精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SUMHASHD-SUMHHSHD-SUMHAFSHD-SUMHHF電解研磨+精密洗浄
両端めねじSL-SUMHMSL-SUMHFMSUS304TP脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SUMHMSH-SUMHFM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SUMHMSHD-SUMHFM電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式H(穴数)PSQ
SL-SUMH15A-2      
SH-SUMH20A-4      
SHD-SUMH32A-6      
■両端おねじタイプ、片端おねじ・片端めねじタイプ
型式H
(穴数選択)
P・S・Qd1d2d3Dd
TypeNo.固定タイプ指定タイプRc(PT)RRc材質:SGP材質:SUS
固定タイプ指定タイプ1mm単位T1タイプT2タイプ(PT)(PT)
T1タイプT2タイプT1タイプT2タイプ15A2
3
4
5
6
3535(45)〜1501/81/21/221.716.116.1
SL-SUMH
SH-SUMH
SHD-SUMH
SL-SUMHA
SH-SUMHA
SHD-SUMHA



SL-SUMHH
SH-SUMHH
SHD-SUMHH
SL-SUMHF
SH-SUMHF
SHD-SUMHF
SL-SUMHAF
SH-SUMHAF
SHD-SUMHAF
SL-SUMHSF
SH-SUMHSF
SHD-SUMHSF
SL-SUMHHF
SH-SUMHHF
SHD-SUMHHF
20A3535(45)〜1501/41/83/43/427.221.621.4
25A4040(50)〜1503/81/4113427.627.2
32A5050(60)〜1501/23/81 1/41 1/442.735.735.5
40A6060(70)〜1503/41/21 1/21 1/248.641.641.2
[ ! ]片端おねじ・片端めねじ P・S・Q指定タイプの場合、Q(めねじ側)のみ最小指定寸法は、( )数値になります。
[ ! ]P・S・Qは、L=(H−1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。
■両端めねじタイプ
型式H
(穴数選択)
P・S・Qd1d2Dd
TypeNo.固定タイプ指定タイプRc(PT)Rc(PT)材質:SGP材質:SUS
固定タイプ指定タイプ1mm単位
T1タイプ
SL-SUMHM
SH-SUMHM
SHD-SUMHM
T1タイプ
SHD-SUMHFM
SH-SUMHFM

SHD-SUMHFM
15A24535(45)〜1501/81/221.716.116.1
20A34535(45)〜1501/43/427.221.621.4
25A45040(50)〜1503/813427.627.2
32A56050(60)〜1501/21 1/442.735.735.5
40A67060(70)〜1503/41 1/248.641.641.2
[ ! ]P・S・Qは、L=(H−1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。[ ! ]P・S・Q指定タイプの場合、S・Qの最小寸法は、( )数値となります。
[ ! ]両端めねじタイプは、T2タイプは販売しておりません。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
穴数/連数 H
配管端部形状 1口目
配管端部形状 2口目
配管接続 ねじの呼び 1口目
配管接続 ねじの呼び 2口目
分岐接続 ねじの呼び
洗浄方法
タイプ
左端寸法 S(mm)
ピッチ P(mm)
右端寸法 Q(mm)
配管端部形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-SUMH15A-3

3
[Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
[Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)
1/2B
1/2B
1/8B
精密洗浄
ピッチ固定
35
35
35
両端おねじ
10

1個

6,040( 6,644円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■固定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
No.¥基準単価
SL-SUMHSH-SUMHSHD-SUMH
SL-SUMHASH-SUMHASHD-SUMHA
SL-SUMHMSH-SUMHMSHD-SUMHM
SL-SUMHHSH-SUMHHSHD-SUMHH
H2H3H4H5H6H2H3H4H5H6H2H3H4H5H6
15A6,0107,0308,1709,36010,4406,7607,7808,92010,11011,1907,2608,2809,42010,61011,690
20A6,3007,4608,6509,90011,0607,0508,2109,40010,65011,8107,5508,7109,90011,15012,310
25A6,9108,2009,55010,88012,1607,6608,95010,30011,63012,9108,1609,45010,80012,13013,410
32A7,8709,45011,09012,70014,2508,62010,20011,84013,45015,0009,12010,70012,34013,95015,500
40A8,46010,41012,35014,30016,1709,21011,16013,10015,05016,9209,71011,66013,60015,55017,420
■指定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
No.¥基準単価
SL-SUMHFSH-SUMHFSHD-SUMHF
SL-SUMHAFSH-SUMHAFSHD-SUMHAF
SL-SUMHFMSH-SUMHFMSHD-SUMHFM
SL-SUMHSFSH-SUMHSFSHD-SUMHSF
SL-SUMHHFSH-SUMHHFSHD-SUMHHF
H2H3H4H5H6H2H3H4H5H6H2H3H4H5H6
15A6,7507,9509,21010,49011,6807,5008,7009,96011,24012,4308,0009,20010,46011,74012,930
20A7,2808,65010,02011,40012,7208,0309,40010,77012,15013,4708,5309,90011,27012,65013,970
25A8,0909,64011,20012,74014,2108,84010,39011,95013,49014,9609,34010,89012,45013,99015,460
32A9,21011,09012,97014,80016,5509,96011,84013,72015,55017,30010,46012,34014,22016,05017,800
40A10,20012,48014,72016,93019,06010,95013,23015,47017,68019,81011,45013,73015,97018,18020,310
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~45~1011~
値引率基準単価5%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

◦P・S・Q固定タイプ(No.15A~40A)
(両端めねじ品以外)
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
◦P・S・Q指定タイプ(No.15A~40A)
◦P・S・Q固定タイプ&指定タイプ(両端めねじ品)
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可


出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-SUMH15A-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】配管マニホールド 1方向 両端おねじの型番SH-SUMH15A-3のページです。
型番SH-SUMH15A-3に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】配管マニホールド 1方向 両端おねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-SUMH15A-2
SH-SUMH15A-4
SH-SUMH15A-5
SH-SUMH15A-6
SH-SUMH20A-2
SH-SUMH20A-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?穴数/連数 H 配管端部形状 1口目 配管端部形状 2口目 配管接続 ねじの呼び 1口目 配管接続 ねじの呼び 2口目 分岐接続 ねじの呼び 洗浄方法 タイプ 左端寸法 S
(mm)
ピッチ P
(mm)
右端寸法 Q
(mm)
配管端部形状

4,810円

( 5,291円 )
1個 あり

8日目

102[Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)[Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)1/2B1/2B1/8B精密洗浄ピッチ固定353535両端おねじ

7,400円

( 8,140円 )
1個 あり

8日目

104[Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)[Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)1/2B1/2B1/8B精密洗浄ピッチ固定353535両端おねじ

8,830円

( 9,713円 )
1個 あり

8日目

105[Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)[Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)1/2B1/2B1/8B精密洗浄ピッチ固定353535両端おねじ

10,130円

( 11,143円 )
1個 あり

8日目

106[Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)[Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)1/2B1/2B1/8B精密洗浄ピッチ固定353535両端おねじ

5,160円

( 5,676円 )
1個 あり

8日目

102[Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)[Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)3/4B3/4B1/4B精密洗浄ピッチ固定353535両端おねじ

6,550円

( 7,205円 )
1個 あり

8日目

103[Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)[Rc/Rねじ] おねじタイプ(R)3/4B3/4B1/4B精密洗浄ピッチ固定353535両端おねじ

配管マニホールドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました