(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-SSPSR2-5
【クリーン洗浄品】スプリングピン 【センジョウ】スプリングピン SSPSR

【クリーン洗浄品】スプリングピン SH-SSPSR2-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
760円
税込単価
836円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SH-SSPSR2-5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type本体材質洗浄方法
[ M ]材質洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SSPSRステンレスばね用鋼脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSPSR精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SSPSR電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-SSPSR3-6
SH-SSPSR5-10
SHD-SSPSR10-20
LL寸公差
5~10+ 0.5
0
12~50+ 1.0
0
56~100+ 1.5
0
型式*kNt(参考)D
TypeD  −  Lminmax
SL-SSPSR
SH-SSPSR
SHD-SSPSR
2(下記価格表)2.760.42.152.25
36.20.63.153.25
410.80.84.24.4
517.2515.25.4
624.831.26.26.4
[ ! ]Dの最大値は、ピンの円周上における最大値とし、Dの最小は、D1、D2、D3の平均値とする。
参考 tの数値は、JSMA No.6(日本ばね工業会規格)。
* kN=二重せん断荷重最小値
[ ! ]スプリングピンの取付孔の直径は、スプリングピンの呼び径と同じとし、取付孔の寸法公差は、JIS B0401-1で規定する寸法公差H12とする。
技術データはこちら
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
呼び径
長さ
洗浄方法
外径(最大)(mm)
外径(最小)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-SSPSR2-5

2
5
精密洗浄
2.25
2.15
10

1個

760( 836円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
¥基準単価
Type
D − L
SL-SSPSR
SH-SSPSR
SHD-SSPSR
SL-SSPSR

SH-SSPSR

SHD-SSPSR
2−
5
580
754
784
 
6
580
754
784
 
8
580
754
784
 
10
585
761
791
 
12
585
761
791
 
14
585
761
791
 
16
592
770
800
 
18
592
770
800
 
20
592
770
800
3−
6
596
775
805
 
8
596
775
805
 
10
596
775
805
 
12
596
775
805
 
14
617
802
832
 
16
617
802
832
 
18
617
802
832
 
20
617
802
832
 
22
624
811
841
 
25
624
811
841
 
28
624
811
841
 
32
624
811
841
4−
8
617
802
832
 
10
617
802
832
 
12
617
802
832
 
14
617
802
832
 
16
624
811
841
 
18
624
811
841
 
20
624
811
841
 
22
624
811
841
 
25
624
811
841
 
28
633
823
853
 
32
633
823
853
 
36
633
823
853
 
40
633
823
853
5−
10
620
806
836
 
12
620
806
836
 
14
620
806
836
 
16
620
806
836
 
18
620
806
836
 
20
620
806
836
 
22
620
806
836
 
25
633
823
853
 
28
633
823
853
 
32
633
823
853
 
36
633
823
853
 
40
657
854
884
 
45
657
854
884
 
50
657
854
884
6−
12
629
818
848
 
14
629
818
848
 
16
629
818
848
 
18
629
818
848
 
20
629
818
848
 
22
654
850
880
 
25
654
850
880
 
28
654
850
880
 
32
654
850
880
 
36
654
850
880
 
40
654
850
880
 
45
689
896
926
 
50
689
896
926
 
56
689
896
926
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜56〜910〜1920〜99100~10001001~
値引率基準単価25%35%50%65%65%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適応不可

Loading...

SH-SSPSR2-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】スプリングピンの型番SH-SSPSR2-5のページです。
型番SH-SSPSR2-5に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】スプリングピンのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
生産設備に
評価 4.0満足度:4.02023/07/30
生産設備に使用しました。
既存の部品と交換取り付けしました。
問題なく使用出来ました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
SH-SSPSR2-16
SH-SSPSR2-18
SH-SSPSR2-20
SH-SSPSR2-6
SH-SSPSR2-8
SH-SSPSR3-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?呼び径 長さ 洗浄方法 外径(最大)
(mm)
外径(最小)
(mm)

780円

( 858円 )
1個 あり

3日目

10216精密洗浄2.252.15

780円

( 858円 )
1個 あり

3日目

10218精密洗浄2.252.15

780円

( 858円 )
1個 あり

3日目

10220精密洗浄2.252.15

760円

( 836円 )
1個 あり

3日目

1026精密洗浄2.252.15

760円

( 836円 )
1個 あり

3日目

1028精密洗浄2.252.15

780円

( 858円 )
1個 あり

3日目

10310精密洗浄3.253.15

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました