「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 強度区分 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||||
SL-FBAS | SUS304相当 | − | − | A2−70 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-FBAS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
SHD-FBAS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
SL-FBAM | SCM435 | 無電解ニッケルメッキ | 38〜43HRC | 12.9 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-FBAM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 | - | L | - | ℓ |
SL-FBAS6 | - | 50 | - | 22 |
SH-FBAS8 | - | 100 | - | 25 |
SHD-FBAS10 | - | 150 | - | 30 |
M×P | A | E | B |
4×0.7 | 7 | 4 | 3 |
5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
6×1.0 | 10 | 6 | 5 |
8×1.25 | 13 | 8 | 6 |
10×1.5 | 16 | 10 | 8 |
寸法区分 | 公差 (㎜) | |
を超え | 以下 | |
20 | 30 | ±0.42 |
35 | 50 | ±0.5 |
60 | 80 | ±0.6 |
90 | 120 | ±0.7 |
130 | 180 | ±0.8 |
200 | 240 | ±0.95 |
[ ! ]六角穴ボルトに関する技術情報こちら>>
型式 | L 指定1mm単位 | ℓ 指定1mm単位 | ¥基準単価 | ||||||||||
Type | M(並目) | SL-FBAS | SH-FBAS | SHD-FBAS | SL-FBAM | SH-FBAM | |||||||
最短L | L101~ | 最短L | L101~ | 最短L | L101~ | 最短L | L101~ | 最短L | L101~ | ||||
~100 | ~100 | ~100 | ~100 | ~100 | |||||||||
SL-FBAS SH-FBAS SHD-FBAS SL-FBAM SH-FBAM | 4 | 30~100 | 10~40 [ ! ]ℓ≦L | 1,630 | - | 1,950 | - | 1,980 | - | 1,690 | - | 2,010 | - |
5 | 30~100 | 1,630 | - | 1,950 | - | 1,980 | - | 1,690 | - | 2,010 | - | ||
6 | 35~150 | 1,950 | 2,260 | 2,340 | 2,710 | 2,370 | 2,740 | 1,980 | 2,170 | 2,300 | 2,490 | ||
8 | 40~150 | 2,200 | 2,550 | 2,640 | 3,060 | 2,670 | 3,090 | 2,100 | 2,300 | 2,420 | 2,620 | ||
10 | 45~210 | 2,410 | 2,680 | 2,890 | 3,210 | 2,920 | 3,240 | - | - | - | - |
※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型番 |
特性・用途 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
材質 |
詳細材質 |
表面処理 |
ねじ山種類 |
ピッチ(mm) |
強度区分(スチール) |
洗浄方法 |
ねじ部長さ ℓ(mm) |
材質証明書:材質 |
材質証明書:表面処理 |
ねじM径 |
サイズ(X表記)(mm) |
サイズ(-表記)(mm) |
標準名称(材質) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
|
4
|
30 ~ 100
|
[スチール] SCM435
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
|
メートル並目
|
0.7
|
12.9
|
精密洗浄
|
10 ~ 40
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
|
M4
|
M4X
|
M4-
|
スチール
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
|
5
|
30 ~ 100
|
[スチール] SCM435
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
|
メートル並目
|
0.8
|
12.9
|
精密洗浄
|
10 ~ 40
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
|
M5
|
M5X
|
M5-
|
スチール
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
|
6
|
35 ~ 150
|
[スチール] SCM435
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
|
メートル並目
|
1
|
12.9
|
精密洗浄
|
10 ~ 40
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
|
M6
|
M6X
|
M6-
|
スチール
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
|
8
|
40 ~ 150
|
[スチール] SCM435
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
|
メートル並目
|
1.25
|
12.9
|
精密洗浄
|
10 ~ 40
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
|
M8
|
M8X
|
M8-
|
スチール
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品
|
4
|
30 ~ 100
|
[スチール] SCM435
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
|
メートル並目
|
0.7
|
12.9
|
脱脂洗浄
|
10 ~ 40
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
|
M4
|
M4X
|
M4-
|
スチール
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品
|
5
|
30 ~ 100
|
[スチール] SCM435
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
|
メートル並目
|
0.8
|
12.9
|
脱脂洗浄
|
10 ~ 40
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
|
M5
|
M5X
|
M5-
|
スチール
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品
|
6
|
35 ~ 150
|
[スチール] SCM435
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
|
メートル並目
|
1
|
12.9
|
脱脂洗浄
|
10 ~ 40
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
|
M6
|
M6X
|
M6-
|
スチール
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品
|
8
|
40 ~ 150
|
[スチール] SCM435
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
|
メートル並目
|
1.25
|
12.9
|
脱脂洗浄
|
10 ~ 40
|
SCM435
|
無電解ニッケルメッキ
|
M8
|
M8X
|
M8-
|
スチール
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
数量区分 | 標準対応 | |||
小口 | ||||
数 量 | 1~19 | 20~24 | 25~29 | 30~50 |
値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 18% |
出荷日 | 通常 |
6 | 日目出荷 |