「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
Type | D-L | ℓ |
ℓ寸固定タイプ | 5-15 | 8 |
6-15 | 7 | |
6-20 | 12 | |
8-20 | 11 | |
8-25 | 16 | |
10-30 | 17 | |
10-35 | 22 | |
12-40 | 20 |
Type | 本体材質 | 洗浄方法 | |||||
ℓ寸固定タイプ | 首下全ねじタイプ | [ M ]材質 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 |
SH-SBSPO | SH-SBSPOZ | SUS303 | ナット1コ(JIS1種) SUS304相当 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
SHD-SBSPO | SHD-SBSPOZ | 電解研磨+精密洗浄 |
型式 | - | L |
SH-SBSPOZ6 | - | 25 |
SHD-SBSPO8 | - | 40 |
型式 | L | M (並目) | ℓ* | A | F | H | T | d | SL-SBSPO | SH-SBSPO | SHD-SBSPO | ||||||||||||||||
¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||||||||||||||
Type | D | 1~6本 | 7~15本 | 16~100本 | 1~6本 | 7~15本 | 16~100本 | 1~6本 | 7~15本 | 16~100本 | |||||||||||||||||
ℓ寸固定タイプ SL-SBSPO SH-SBSPO SHD-SBSPO | 3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | M3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1.2 | 1.8 | 860 | 654 | 499 | 1,120 | 851 | 650 | 1,170 | 901 | 700 | ||||
4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | M4 | 1.2 | 2 | 860 | 654 | 499 | 1,120 | 851 | 650 | 1,170 | 901 | 700 | ||||||||
5 | *15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | M5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 860 | 654 | 499 | 1,120 | 851 | 650 | 1,170 | 901 | 700 | ||||||
6 | *15 | *20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | M6 | 16 | 3 | 3.6 | 890 | 676 | 516 | 1,150 | 874 | 667 | 1,200 | 924 | 717 | |||||
8 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | M8 | 20 | 2.5 | 5 | 890 | 676 | 516 | 1,150 | 874 | 667 | 1,200 | 924 | 717 | |||||
10 | *30 | *35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | M10 | 25 | 6 | 920 | 699 | 534 | 1,180 | 897 | 684 | 1,230 | 947 | 734 | ||||||||
12 | *40 | 50 | 60 | 70 | M12 | 30 | 4 | 1.8 | 6.5 | 920 | 699 | 534 | 1,180 | 897 | 684 | 1,230 | 947 | 734 |
型式 | L | M (並目) | A | F | H | T | d | SH-SBSPOZ | SHD-SBSPOZ | |||||||||||
¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||||||||||
Type | D | 1〜49本 | 50〜100本 | 1〜49本 | 50〜100本 | |||||||||||||||
首下全ねじタイプ SH-SBSPOZ SHD-SBSPOZ | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | M3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1,340 | 1,018 | 1,550 | 1,178 | |||||
4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | M4 | 1.2 | 2.0 | 1,340 | 1,018 | 1,550 | 1,178 | ||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | M5 | 2.0 | 4 | 2.0 | 3.0 | 1,340 | 1,018 | 1,550 | 1,178 | ||||||
6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | M6 | 3.0 | 3.6 | 1,340 | 1,018 | 1,560 | 1,201 | ||||||||
8 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | M8 | 2.5 | 5.0 | 1,380 | 1,048 | 1,590 | 1,208 | |||||||
10 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | M10 | 6.0 | 1,420 | 1,107 | 1,630 | 1,271 | |||||||||
12 | 35 | 45 | 55 | M12 | 4.0 | 1.8 | 6.5 | 1,440 | 1,108 | 1,650 | 1,270 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
SH-SBSPO3-15で型番確定
【クリーン洗浄品】引張りばね用ポスト 溝タイプの型番SH-SBSPO3-15のページです。
型番SH-SBSPO3-15に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-SBSPO10-45 |
SH-SBSPO10-50 |
SH-SBSPO10-60 |
SH-SBSPO3-20 |
SH-SBSPO3-25 |
SH-SBSPO3-30 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | ポスト径 D (φ) | 全長 L (mm) | 取付ネジサイズ | ポスト形状 | 洗浄方法 | ねじ長さ ℓ (mm) | 引っ掛け穴径 d (mm) | 溝幅 A (mm) | 材質証明書:材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,210円 ( 1,331円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 | 10 | 45 | M10 | ℓ寸固定タイプ | 精密洗浄 | 25 | 6.0 | 3.0 | SUS304 | |
1,210円 ( 1,331円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 | 10 | 50 | M10 | ℓ寸固定タイプ | 精密洗浄 | 25 | 6.0 | 3.0 | SUS304 | |
1,210円 ( 1,331円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 | 10 | 60 | M10 | ℓ寸固定タイプ | 精密洗浄 | 25 | 6.0 | 3.0 | SUS304 | |
1,140円 ( 1,254円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 | 3 | 20 | M3 | ℓ寸固定タイプ | 精密洗浄 | 10 | 1.8 | 1.0 | SUS304 | |
1,140円 ( 1,254円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 | 3 | 25 | M3 | ℓ寸固定タイプ | 精密洗浄 | 10 | 1.8 | 1.0 | SUS304 | |
1,140円 ( 1,254円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 | 3 | 30 | M3 | ℓ寸固定タイプ | 精密洗浄 | 10 | 1.8 | 1.0 | SUS304 |