ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
種類 | 継手 | 接続種類 | ねじ⇔ねじ同径・同種 |
---|---|---|---|
接続形状 | [ティー] チーズ | ねじの種類1 | G(PFめねじ) |
ねじの呼び1 | 1/2B(15A) | 材質 | [黄銅] 真鍮 |
表面処理 | なし | 最高使用圧力区分 | 2.0Mpa超 |
最高使用圧力(MPa) | 5 | 使用流体 | 脈動水・静流水 / 空気 / 蒸気 / 油 |
使用温度範囲(℃) | -50~150 | 内面樹脂ライニング | なし |
注文例 | 型番(Type・No.) |
E-SJSFT6A |
使用流体 | 水・空気 |
使用温度範囲 | -50~150℃ |
最高使用圧力 | 5MPa |
型番 | G(PF) | L | CH (二面幅) | ¥基準単価 | |
Type | No. | ||||
E-SJSFT | 6A | 1/8 | 21 | 10 | 310 |
8A | 1/4 | 25.5 | 13 | 510 | |
10A | 3/8 | 28 | 17 | 840 | |
15A | 1/2 | 33.5 | 21 | 1,270 |
当社類似品 SJSFT | エコノミーシリーズ E-SJSFT | |
使用温度範囲 | -50~150℃ ※但し凍結なきこと | -50~150℃ ※但し凍結なきこと |
最高使用圧力(MPa) | 6.9 | 5.0 |
材質 | C3771 | 黄銅 |
接続ねじ種類 | Rc(PT) | G(PF) |
RoHS10 | 対応 | 保証外 |
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
この商品に近い類似品がありませんでした。
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 同径 メス チーズの型番E-SJSFT15Aのページです。
型番E-SJSFT15Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
E-SJSFT10A |
E-SJSFT6A |
E-SJSFT8A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び1 |
---|---|---|---|---|---|
840円 ( 924円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3/8B(10A) | |
310円 ( 341円 ) | 5個 | あり | 9日目~ | 1/8B(6A) | |
510円 ( 561円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 1/4B(8A) |
型番 |
---|