(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-SJSXSD23
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 異径 メス・オス ソケット エコノミーシリーズ_ツギテ

【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 異径 メス・オス ソケット E-SJSXSD23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
370円
税込単価
407円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS保証外になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

E-SJSXSD23 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

E-SJSXSD23 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
外形図
[ M ] 材質
本体 : 黄銅
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例型番(Type・No.)
 E-SJSXSD12

■仕様
使用流体水・空気
使用温度範囲-50~150℃
最高使用圧力5MPa

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番R(PT)G(PF)LCH
(二面幅)
¥基準単価
TypeNo.
E-SJSXSD121/81/481814270
211/41/81121.517270
231/43/811.521.517370
323/81/41121.522370
343/81/220.52629370
431/23/816.129.529.5370
※本商品の管接続ねじはGねじ(管用平行ねじ)になります。R(テーパおねじ)との組み合わせは推奨しておりません。
 気密性を保持する場合はパッキンなどを併用することを推奨します。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
SJSXSD
エコノミーシリーズ
E-SJSXSD
使用温度範囲-50~150℃
※但し凍結なきこと
-50~150℃
※但し凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)6.95.0
材質C3604黄銅
めねじ側接続ねじ種類Rc(PT)G(PF)
おねじ側接続ねじ種類R(PT)R(PT)
RoHS10対応保証外
関連商品

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SJSXSD23

1/4B(8A)
3/8B(10A)

1個

370( 407円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS保証外になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

E-SJSXSD23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 異径 メス・オス ソケットの型番E-SJSXSD23のページです。
型番E-SJSXSD23に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 黄銅 異径 メス・オス ソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-SJSXSD12
E-SJSXSD21
E-SJSXSD32
E-SJSXSD34
E-SJSXSD43
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

270円

( 297円 )
5個 あり

9日目~

1/8B(6A)1/4B(8A)

270円

( 297円 )
5個 あり

9日目~

1/4B(8A)1/8B(6A)

370円

( 407円 )
1個 あり

9日目~

3/8B(10A)1/4B(8A)

370円

( 407円 )
1個 あり

9日目~

3/8B(10A)1/2B(15A)

370円

( 407円 )
1個 あり

9日目~

1/2B(15A)3/8B(10A)

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました