ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型番(Type・No.) |
E-SJSML6A |
使用流体 | 水・空気 |
使用温度範囲 | -50~150℃ |
最高使用圧力 | 5MPa |
型番 | R(PT) | L | CH (二面幅) | ¥基準単価 | |
Type | No. | ||||
E-SJSML | 6A | 1/8 | 18.5 | 10 | 230 |
8A | 1/4 | 23.5 | 13 | 280 | |
10A | 3/8 | 26 | 17 | 360 | |
15A | 1/2 | 31 | 21 | 570 |
当社類似品 SJSML | エコノミーシリーズ E-SJSML | |
使用温度範囲 | -50~150℃ ※但し凍結なきこと | -50~150℃ ※但し凍結なきこと |
最高使用圧力(MPa) | 6.9 | 5.0 |
材質 | C3771 | 黄銅 |
接続ねじ種類 | R(PT) | R(PT) |
RoHS10 | 対応 | 保証外 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
この商品に近い類似品がありませんでした。
E-SJSML10Aで型番確定
【エコノミーシリーズ】 ねじ込み継手 同径 オス エルボの型番E-SJSML10Aのページです。
型番E-SJSML10Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
E-SJSML15A |
E-SJSML6A |
E-SJSML8A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び1 |
---|---|---|---|---|---|
570円 ( 627円 ) | 1個 | あり | 9日目~ | 1/2B(15A) | |
230円 ( 253円 ) | 5個 | あり | 9日目~ | 1/8B(6A) | |
280円 ( 308円 ) | 5個 | あり | 9日目~ | 1/4B(8A) |