(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア用減圧弁 Bタイプ

エア用減圧弁 Bタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,720円
税込単価
5,192円

【特長】・圧力を調整できる減圧弁です。・圧力計1ヶ、ブラケット1ヶが付属してい...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • レギュレータ/増圧弁:
    その他
  • 使用流体:
    圧縮空気
  • レギュレータ種類:
    標準
  • 形状:
    標準
  • 設定圧力範囲(MPa):
    0.05~0.85
  • 流れ方向:
    右方向
  • 質量(g):
    270
  • 周囲温度範囲(℃):
    5~60

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表



注文例

Type
MSR8B
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Rc使用圧力範囲設定圧力範囲耐圧力周囲温度範囲使用質量¥基準単価
TypeNo.(PT)MPaMPaMPa(℃)流体(g)
MSR8B1/40.05~1.00.05~0.851.55~60空気2704,720
10B3/85,060

型番リスト

型番
供給側 呼びサイズ
呼び(No.)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSR8B

1/4
8B
10

1個

4,720( 5,192円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・圧力を調整できる減圧弁です。
・圧力計1ヶ、ブラケット1ヶが付属しています。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数?量1~45~1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

概要・仕様


■特性データ
一次側圧力が0.7MPaで一定の場合に、二次側の設定圧力値が使用する流量によって圧力降下を示すグラフです。

MSR8Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エア用減圧弁 Bタイプの型番MSR8Bのページです。
型番MSR8Bに関する仕様情報を記載しております。

エア用減圧弁 Bタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSR10B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?供給側 呼びサイズ 呼び(No.)

5,060円

( 5,566円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103/810B

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました