(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルブリケータ Bタイプ

ルブリケータ Bタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,200円
税込価格
4,620円

【特長】・圧縮空気に給油ができます。・給油量の調整がしやすい商品です。・給油量...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケータ
  • 貯油量(cm3):
    65
  • IN側 接続種類:
    Rc
  • ボウル材質:
    樹脂
  • 使用環境:
    標準
  • OUT側 接続種類:
    Rc
  • OUT側 配管ねじの呼び:
    1/4
  • 使用流体:
    空気
  • 質量(g):
    345

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表



JIS記号

注文例

Type
MSRR8A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Rc使用圧力範囲耐圧力使用温度範囲貯油量最小滴下流量推奨オイル使用質量¥基準単価
TypeNo.(PT)MPaMPa(℃)(cm3)(ℓ/min)流体(g)1~4コ
MSRR8B1/40~1.01.55~606550タービン油 1種空気3454,200
10B3/860(ISO VG32)

型番リスト

型番
IN側 配管ねじの呼び
滴下最小流量(l/min)
ねじの呼び
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4
50
Rc(PT)1/4
10

1個

4,200( 4,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8
60
Rc(PT)3/8
10

1個

4,200( 4,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・圧縮空気に給油ができます。
・給油量の調整がしやすい商品です。
・給油量が旧来品よりも大きくなりました。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数?量1~45~1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

概要・仕様


■特性データ
一次側圧力が0.7MPaで一定の場合に、二次側の設定圧力値が使用する流量によって圧力降下を示すグラフです。
MSRR8B 流量特性MSRR10B 流量特性
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルブリケータ Bタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ルブリケータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました