(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSFRRR8B
フィルタ付レギュレータ・ルブリケータ Bタイプ チョウシツキキセット (MSFRRR)

フィルタ付レギュレータ・ルブリケータ Bタイプ MSFRRR8B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,470円
税込単価
12,617円

フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの調質機器3点のセット(FR・L)です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MSFRRR8B の仕様・寸法情報

外形図・規格表



JIS記号

Type
MSFRRR8A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Rc濾過度使用圧力範囲設定圧力範囲耐圧力貯油量最小滴下流量推奨オイル周囲温度範囲使用質量¥基準単価
TypeNo.(PT)(μm)MPaMPaMPa(cm3)(ℓ/min)(℃)流体(g)1~4コ
MSFRRR8B1/450.05~1.00.05~0.851.56550タービン油 1種5~60空気84511,470
10B3/860(ISO VG32)

型番リスト

型番
接続口径
ルブリケータ 滴下最小流量(l/min)
呼び(No.)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSFRRR8B

Rc1/4
50
8B
10

1個

11,470( 12,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの調質機器3点のセット(FR・L)です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

概要・仕様


■特性データ
一次側圧力が0.7MPaで一定の場合に、二次側の設定圧力値が使用する流量によって圧力降下を示すグラフです。
MSFRRR8B 流量特性MSFRRR10B 流量特性

MSFRRR8Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィルタ付レギュレータ・ルブリケータ Bタイプの型番MSFRRR8Bのページです。
型番MSFRRR8Bに関する仕様情報を記載しております。

フィルタ付レギュレータ・ルブリケータ Bタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSFRRR10B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?接続口径 ルブリケータ 滴下最小流量
(l/min)
呼び(No.)

11,470円

( 12,617円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10Rc3/86010B

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました