【特長】・エア用のフィルターです。・空気中のゴミを除去可能です。
JIS記号
Type |
MSAF8B-5 |
型式 | 濾過度(μm) | Rc | 使用圧力範囲 | 耐圧力 | 周囲温度範囲 | 使用流体 | 質量 | ¥基準単価 | |
Type | No. | 選択 | (PT) | MPa | MPa | (℃) | (g) | ||
MSAF | 8B | 0.01 | 1/4 | 0.05~1.0 | 1.5 | 5~60 | 空気 | 250 | 7,350 |
0.3 | 270 | 7,280 | |||||||
5 | 3,090 | ||||||||
10B | 0.01 | 3/8 | 250 | 7,660 | |||||
0.3 | 270 | 7,360 | |||||||
5 | 3,090 |
Loading...
【特長】
・エア用のフィルターです。
・空気中のゴミを除去可能です。
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
小口 | 大口 | ||
数 量 | 1〜4 | 5〜10 | 11~ |
値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |
MSAF8B-5 流量特性![]() | MSAF8B-0.3 流量特性![]() |
MSAF8B-0.01 流量特性![]() | |
MSAF10B-5 流量特性![]() | MSAF10B-0.3 流量特性![]() |
MSAF10B-0.01 流量特性![]() |
この商品に近い類似品がありませんでした。
MSAF8B-0.3で型番確定
エア用フィルター Bタイプの型番MSAF8B-0.3のページです。
型番MSAF8B-0.3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MSAF10B-0.01 |
MSAF10B-0.3 |
MSAF10B-5 |
MSAF8B-0.01 |
MSAF8B-5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 配管ねじの呼び Rc(PT) | ろ過度 | 呼び(No.) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,660円 ( 8,426円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 3/8 | [0.01μm] 0.01μm | 10B | 250 | |
7,360円 ( 8,096円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 3/8 | [0.3μm] 0.3μm | 10B | 270 | |
3,090円 ( 3,399円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 3/8 | [5μm] 5μm | 10B | 270 | |
7,350円 ( 8,085円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 1/4 | [0.01μm] 0.01μm | 8B | 250 | |
3,090円 ( 3,399円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 1/4 | [5μm] 5μm | 8B | 270 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-A・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-A
評価 4.4
通常価格(税別): 2,762円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能