(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミフレーム用キャスタ レベリング機能付

アルミフレーム用キャスタ レベリング機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,345円 ~ 7,975円
税込価格
4,780円 ~ 8,773円

【特長】アルミフレーム専用プレートを採用したレベリング機能付キャスタです。アジ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ボルト止めキャスタ
  • キャスタタイプ:
    自在・アジャスタ付
  • 材質:
    ADC
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:表面処理(備考):
    本体のみ

(i)ご注意

  • 汎用向けのレベリング機能付きキャスタもご用意しております。商品ページはこちら
  • 重量物運搬用軽快キャスタを新発売いたしました。商品ページはこちら
  • AGV/AMR向けキャスタを新発売いたしました。商品ページはこちら
  • アルミフレーム取付用キャスタについてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定72件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

標準ハンドル付
AFLS6−50・8−50・845−50(シルバー)
AFLB6−50・8−50・845−50(黒)
ラチェットハンドル付
AFLSR6−50・8−50・845−50(シルバー)
AFLBR6−50・8−50・845−50(黒)
標準ハンドル付
AFLS8−63・845−63・10−63(シルバー)
AFLB8−63・845−63・10−63(黒)
ラチェットハンドル付
AFLSR8−63・845−63・10−63(シルバー)
AFLBR8−63・845−63・10−63(黒)
Type本体車輪プレートハンドルパッド
材質表面処理
AFLS
AFLSR
アルミニウム合金
(ADC)
粉体塗装・亜鉛メッキ
(シルバー)
ナイロン(黒)
ウレタン(白)
モノマーキャストナイロン(青)
スチールABSNBR
AFLB
AFLBR
粉体塗装・亜鉛メッキ
(黒)


規格表

型式車輪材質
AFLS6−50N
型式対応フレームHBEパッド径
K
調整高さtt2許容荷重
(N)
TypeNo.D車輪材質
標準ハンドル付ラチェットハンドル付S1S2
AFLS
AFLB
AFLSR
AFLBR
650N(ナイロン)
U(ウレタン)
M(モノマーキャストナイロン)
6シリーズ 30mm角82.52538479.6104.5132450
88シリーズ 40mm角
8-45シリーズ 45mm角
8456310228465812.9155144900
1010シリーズ 60mm角
[ ! ]本商品4個当たりの推奨荷重=1個当たりの許容荷重×2 となります。
■取付方法
※ラチェット無の場合
(固定時)
(移動時)
固定時:ハンドルを回しパッドを床面に降ろしてください。
移動時:ハンドルを回しパッドを上げてキャスターを床面に降ろしてください。
※ラチェット有の場合
(固定時)
(移動時)
移動時:ラチェットハンドルを引き伸ばし、前後に動かしながらキャスターを床面に降ろします。
固定時:ラチェットハンドルを引き伸ばし、前後に動かしながらパッドを床面から離します。
参考図:ラチェットハンドル使用時
■ラチェット機能使用方法

型番リスト

型番
仕様
適用フレームNo.
適用フレームサイズ
車輪材質
表面処理
許容荷重(N)
車輪外径 D(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準ハンドルタイプ
6
6-3030
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

4,686( 5,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
6
6-3030
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

4,345( 4,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
6
6-3030
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

5,214( 5,735円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8
8-4040
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

4,686( 5,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8
8-4040
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

4,345( 4,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8
8-4040
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

5,214( 5,735円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8
8-4040
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

6,325( 6,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8
8-4040
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

5,918( 6,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8
8-4040
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

6,941( 7,635円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
10
10-6060
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

6,325( 6,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
10
10-6060
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

5,918( 6,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
10
10-6060
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

6,941( 7,635円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8-45
8-4545
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

4,686( 5,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8-45
8-4545
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

4,345( 4,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8-45
8-4545
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

5,214( 5,735円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8-45
8-4545
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

6,325( 6,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8-45
8-4545
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

5,918( 6,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8-45
8-4545
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

6,941( 7,635円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
6
6-3030
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

5,742( 6,316円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
6
6-3030
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

5,423( 5,965円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
6
6-3030
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

6,270( 6,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
8
8-4040
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

5,742( 6,316円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
8
8-4040
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

5,423( 5,965円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
8
8-4040
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

6,270( 6,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
8
8-4040
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

7,370( 8,107円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
8
8-4040
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

6,963( 7,659円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
8
8-4040
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

7,975( 8,773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
10
10-6060
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

7,370( 8,107円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
10
10-6060
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

6,963( 7,659円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
10
10-6060
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

7,975( 8,773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
8-45
8-4545
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

5,742( 6,316円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
8-45
8-4545
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

5,423( 5,965円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
8-45
8-4545
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

6,270( 6,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
8-45
8-4545
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

7,370( 8,107円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
8-45
8-4545
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

6,963( 7,659円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
8-45
8-4545
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(黒)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(黒)
10

1個

7,975( 8,773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
6
6-3030
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

4,686( 5,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
6
6-3030
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

4,345( 4,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
6
6-3030
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

5,214( 5,735円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8
8-4040
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

4,686( 5,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8
8-4040
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

4,345( 4,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8
8-4040
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

5,214( 5,735円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8
8-4040
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

6,325( 6,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8
8-4040
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

5,918( 6,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8
8-4040
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

6,941( 7,635円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
10
10-6060
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

6,325( 6,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
10
10-6060
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

5,918( 6,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
10
10-6060
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

6,941( 7,635円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8-45
8-4545
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

4,686( 5,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8-45
8-4545
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

4,345( 4,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8-45
8-4545
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

5,214( 5,735円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8-45
8-4545
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

6,325( 6,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8-45
8-4545
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

5,918( 6,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準ハンドルタイプ
8-45
8-4545
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
4900
63
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

6,941( 7,635円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
6
6-3030
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

5,742( 6,316円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
6
6-3030
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

5,423( 5,965円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
6
6-3030
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

6,270( 6,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
8
8-4040
モノマーキャストナイロン(青)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:モノマーキャストナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

5,742( 6,316円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
8
8-4040
ナイロン(黒)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ナイロン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

5,423( 5,965円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ラチェットハンドルタイプ
8
8-4040
ウレタン(白)
粉体塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
2450
50
本体:アルミニウム合金(ADC)車輪:ウレタン
粉末塗装・亜鉛メッキ(シルバー)
10

1個

6,270( 6,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】アルミフレーム専用プレートを採用したレベリング機能付キャスタです。アジャスタパッドタイプと比較して、工具が不要で素早くレベリング調整が可能です。標準ハンドルとラチェットハンドルの2種類からお選び頂けます。

(i)ご注意

  • 汎用向けのレベリング機能付きキャスタもご用意しております。商品ページはこちら
  • 重量物運搬用軽快キャスタを新発売いたしました。商品ページはこちら
  • AGV/AMR向けキャスタを新発売いたしました。商品ページはこちら
  • アルミフレーム取付用キャスタについてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

■標準ハンドル付
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeNo.D寸NUM
AFLS
AFLB
6503,9504,7404,260
8
845635,3806,3105,750
10
■ラチェットハンドル付
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeNo.D寸NUM
AFLSR
AFLBR
6504,9305,7005,220
8
845636,3307,2506,700
10

■数量スライド価格([ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム用キャスタ レベリング機能付のレビュー

評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
アルミフレーム筐体のキャスター
評価 1.0満足度:1.02023/10/30
ラチェットのニュートラルが無いため、組み立て後移動するたびにパッドが上がるか下がる。
ラチェットが上げ方向だとパッドが上がり続けキャスターが動かなくなる。
ラチェットが下げ方向だとパッドが下がり続けキャスターが動かなくなる。

もっと読む 閉じる

ミスミからのコメント

ご不便おかけし申し訳ございません。ニュートラル設定は仕様上ありません。
調整しない場合はラチェットハンドルを閉まって頂き、調整ギアが動かないようにしてください。

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アルミフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました