(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8ー45シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 30度・60度タイプ

8ー45シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 30度・60度タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

フレームを加工した補強用のブラケットです。通常のブラケットで接続後、更なる強度...

詳細情報を確認する

  • フレームシリーズ:
    ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
  • 材質:
    A6061SS-T6相当
  • 表面処理:
    白アルマイト処理
  • フレームシリーズ:
    GFS
  • ブラケットタイプ:
    補強用フレームブラケット
  • 適合ボルト:
    M8ボルト
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A6061SS-T6相当
  • 材質証明書:表面処理:
    白アルマイト処理
  • 材質・表面処理を明確に表記できない理由(~相当など):
    アルミフレームの強度に幅があり、弱い方に触れたときにその材質の機械的性質を満たさなくなるため。

(i)ご注意

  • L寸指定の長さと実際の寸法が異なる商品です。L寸×2が正規(斜め部分)の仕上がり寸法となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

(30度及び60度カットされた面とザグリ穴部は表面処理なし)

(シルバー)
GFBL30A8-4545
GFBL30A8-4590
GFBL30A8-5050
GFBL30A8-50100

<正面図>
GFBL30A8-4545


GFBL30A8-4590

GFBL30A8-5050

GFBL30A8-50100

B部詳細図

A部詳細図

8ー45シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 30度・60度タイプ:関連画像
[ ! ]本商品は補強用であり、単体での締結はできません。ブラケットを締結したコーナーへの補強としてご使用ください。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
GFBL30A8A6061SS-T6相当白アルマイト処理

規格表

型式L
GFBL30A8−4545300
■30度・60度タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
DF1G1t1使用フレーム適合ボルト・ナット・座金アルミフレーム加工費
TypeNo.MinMax穴1・2用
ボルト
個数ナット個数座金個数¥基準単価
300mm未満
¥スライド単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
¥スライド単価/m
300mm以上
¥基準単価
1〜4コ5〜2021〜501〜4コ5〜2021〜50
GFBL30A8
(高剛性)
45451005001892947.57GFS8-4545CBE8-202HNTT8-82PWF822,4902,3102,0257,4707,0955,9852,150
4590150500GFS8-45904443,4353,2552,74513,18512,51010,5453,440
5050100500GFS8-50502223,1202,9552,59510,78510,2308,6102,150
5010015050027.5GFS8-501004444,3954,2153,61516,62015,76513,2753,440
■L=300未満の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価+ 加工費=販売単価
例::GFBL30A8-4545ー200
⇒2,490+2,150=4,640円

■L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m × 指定L寸(m) + 加工費=販売単価
例:GFBL30A8-4545-500
⇒7,470×0.5m+2,150=5,880円 (1円単位は切り捨て) 

※追加工をご選択頂いた場合は追加工費プラスとなります。

追加工

型式
-
L
-
(SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP)
GFBL30A8−4545
-
300
-
SET
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
SETSSTSEUSSUSEPSSP
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れバネナット)
SSU
(先入れバネナット
ステンレス)
SEP
(後入れバネナット)
SSP
(後入れバネナット
ステンレス)
詳細のボルトとナットの
詳細スペックは下表の通りです
(セット品の価格はブラケットの価格に加算します)
GFBL30A8-4545146114184158178148
GFBL30A8-4590292228368316356296
GFBL30A8-5050146114184158178148
GFBL30A8-50100292228368316356296

追加工詳細

■適応ボルト・ナット・座金セット詳細
追加工型式
穴1・2用ボルト
ナット
座金
型式
材質
タイプ
型式
材質
ストッパ
型式
材質
SET
SCM435
先入れ
S10C相当
無し
SPCC
SST
(ステンレス)
SUS304相当
先入れ
SUS316相当
無し
SUS304
SEU
SCM435
先入れ
S10C相当
有り
SPCC
SSU
(ステンレス)
SUS304相当
先入れ
SUS304相当
有り
SUS304
SEP
SCM435
後入れ
S10C相当
有り
SPCC
SSP
(ステンレス)
SUS304相当
後入れ
SUS316相当
有り
SUS304
[ ! ]ボルト・ナット・座金セットの追加工をご選択いただいた場合、取付穴数分、ボルト・ナット・座金が付属します。
[ ! ]追加工を選択しない場合ボルト・ナット・座金は付属されません。

型番リスト

型番
フレームサイズ
フレーム接続穴数
全長L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4545用
2
100 ~ 500
10

1個

-( - )

3日目

4590用
4
100 ~ 500
10

1個

-( - )

3日目

50100用
4
100 ~ 500
10

1個

-( - )

3日目

5050用
2
100 ~ 500
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームを加工した補強用のブラケットです。通常のブラケットで接続後、更なる強度が必要な場合にご使用下さい。
従来品の補強用フレームブラケット45度形状に加え、30度・60度形状を追加いたしました。
追加工ご指定時、締付に平座金を追加しましたので従来品よりねじが緩みにくい構造です。
同シリーズ45度形状の商品はこちら

(i)ご注意

  • L寸指定の長さと実際の寸法が異なる商品です。L寸×2が正規(斜め部分)の仕上がり寸法となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 

出荷日については、こちらをご覧ください。

価格表

■L=300未満の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価+ 加工費=販売単価
例:GFBL30A8-4545ー200
⇒2,490+2,150=4,640円

■L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m × 指定L寸(m) + 加工費=販売単価
例:GFBL30A8-4545-500
⇒7,470×0.5m+2,150=5,880円 (1円単位は切り捨て)

※追加工をご選択頂いた場合は追加工費プラスとなります。

概要・仕様

使用例

GFSタイプのアルミフレームを加工した補強用のブラケットです。ブラケットで接続後さらに強度が必要な部分に有効です。
本商品は筋交い部分の商品です。周りに使用するアルミフレームは別途ご注文が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

8ー45シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 30度・60度タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

補強用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました