(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ

6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

フレームを加工した補強用のブラケットです。通常のブラケットで接続後、更なる強度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • L寸指定の長さと実際の寸法が異なる商品です。L寸×2が正規(斜め部分)の仕上がり寸法となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

(30度及び60度カットされた面とザグリ穴部は表面処理なし)

(シルバー)
HFBL30A6-3030
HFBL30A6-3060
HFBL30A6-3090
GFBL30A6-3030
GFBL30A6-3060

(黄)
HFBLY30A6-3060
HFBLY30A6-3030

<正面図>
HFBL30A6-3030
GFBL30A6-3030
HFBLY30A6-3030


HFBL30A6-3060
GFBL30A6-3060
HFBLY30A6-3060


HFBL30A6-3090

B部詳細図

A部詳細図

6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ:関連画像
[ ! ]本商品は補強用であり、単体での締結はできません。ブラケットを締結したコーナーへの補強としてご使用ください。
Type
[ M ]材質
[ S ]表面処理
HFBL30A6
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
GFBL30A6
A6061SS-T6相当
HFBLY30A6
A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)*1
[ ! ]*1 HFBLYの色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。

規格表

型式L
HFBL30A6−3030300
HFBLY30A6−3030300

■30度・60度タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
L
指定1mm単位
D
F1
G1
t1
使用フレーム
適合ボルト・ナット・座金
アルミフレーム
加工費
Type
No.
Min
Max
穴1・2用
ボルト
個数
ナット
個数
座金
個数
¥基準単価
300mm未満
¥スライド単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
¥スライド単価/m
300mm以上
¥基準単価
1〜4コ
5〜20
21〜50
1〜4コ
5〜20
21〜50
HFBL30A6
3030
100
500
13.5
6.5
18
33
4
HFS6-3030
CBE6-12
2
HNTT6-6
2
PWF6
2
690
540
390
1,875
1,770
1,560
2,150
3060
100
500
HFS6-3060
4
4
4
645
450
270
3,225
3,045
2,700
3,000
3090
100
500
HFS6-3090
6
6
6
1,740
1,650
1,470
5,820
5,520
4,890
4,370
GFBL30A6
(高剛性)
3030
100
500
GFS6-3030
2
2
2
960
915
765
2,430
2,280
1,920
2,150
3060
100
500
GFS6-3060
4
4
4
1,245
1,185
1,005
4,230
4,005
3,375
3,000
HFBLY30A6
焼付塗装(黄色)
3030
100
500
HFSY6-3030
2
2
2
1,290
1,230
1,035
2,955
2,790
2,355
2,150
3060
100
500
HFSY6-3060
4
4
4
1,665
1,575
1,320
5,520
5,250
4,650
3,000

■L=300未満の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価+ 加工費=販売単価
例:HFBL30A6-3090ー200
⇒1,740+4,370=6,110円

■L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m × 指定L寸(m) + 加工費=販売単価
例:HFBL30A6-3090-500
⇒5,820×0.5m+4,370=7,280円 (1円単位は切り捨て)

※追加工をご選択頂いた場合は追加工費プラスとなります。

追加工

型式
-
L
-
(SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP)
HFBL30A6−3030
-
300
-
SET
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations
Code
Spec.
適用ブラケット
¥/1Code
SET
SST
SEU
SSU
SEP
SSP
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れバネナット)
SSU
(先入れバネナット
ステンレス)
SEP
(後入れバネナット)
SSP
(後入れバネナット
ステンレス)
詳細のボルトとナットの
詳細スペックは下表の通りです
(セット品の価格はブラケットの価格に加算します)
HFBL30A6-3030
HFBLY30A6-3030
108
90
144
138
140
122
HFBL30A6-3060
HFBLY30A6-3060
216
180
288
276
280
244
HFBL30A6-3090
324
270
432
414
420
366
HFBL30A6-6030
HFBLY30A6-6030
278
210
350
306
342
274
HFBL30A6-6090
556
420
700
612
684
548
HFBL30A6-9060
556
420
700
612
684
548
GFBL30A6-3030
108
90
144
138
140
122
GFBL30A6-3060
216
180
288
276
280
244
GFBL30A6-6030
278
210
350
306
342
274

追加工詳細

■適応ボルト・ナット・座金セット詳細
追加工型式
穴1・2用ボルト
ナット
座金
型式
材質
タイプ
型式
材質
ストッパ
型式
材質
SET
SCM435
先入れ
S10C相当
無し
SPCC
SST
(ステンレス)
SUS304相当
先入れ
SUS316相当
無し
SUS304
SEU
SCM435
先入れ
S10C相当
有り
SPCC
SSU
(ステンレス)
SUS304相当
先入れ
SUS304相当
有り
SUS304
SEP
SCM435
後入れ
S10C相当
有り
SPCC
SSP
(ステンレス)
SUS304相当
後入れ
SUS316相当
有り
SUS304
[ ! ]ボルト・ナット・座金セットの追加工をご選択いただいた場合、取付穴数分、ボルト・ナット・座金が付属します。
[ ! ]追加工を選択しない場合ボルト・ナット・座金は付属されません。

型番リスト

型番
材質
表面処理
フレームシリーズ
フレームサイズ
フレーム接続穴数
全長L(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質・表面処理を明確に表記できない理由(~相当など)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
GFS
3030用
2
100 ~ 500
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
アルミフレームの強度に幅があり、弱い方に触れたときにその材質の機械的性質を満たさなくなるため。
10

1個

-( - )

3日目

A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
GFS
3060用
4
100 ~ 500
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
アルミフレームの強度に幅があり、弱い方に触れたときにその材質の機械的性質を満たさなくなるため。
10

1個

-( - )

3日目

A6N01SS-T5
白アルマイト処理
HFS
3030用
2
100 ~ 500
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
-
10

1個

-( - )

3日目

A6N01SS-T5
白アルマイト処理
HFS
3060用
4
100 ~ 500
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
-
10

1個

-( - )

3日目

A6N01SS-T5
白アルマイト処理
HFS
3090用
6
100 ~ 500
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
-
10

1個

-( - )

3日目

A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)
HFSY
3030用
4
100 ~ 500
A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)
-
10

1個

-( - )

3日目

A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)
HFSY
3060用
2
100 ~ 500
A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)
-
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームを加工した補強用のブラケットです。通常のブラケットで接続後、更なる強度が必要な場合にご使用下さい。
従来品の補強用フレームブラケット45度形状に加え、30度・60度形状を追加いたしました。
追加工ご指定時、締付に平座金を追加しましたので従来品よりねじが緩みにくい構造です。
同シリーズ45度形状の商品はこちら

(i)ご注意

  • L寸指定の長さと実際の寸法が異なる商品です。L寸×2が正規(斜め部分)の仕上がり寸法となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 

出荷日については、こちらをご覧ください。

価格表

■L=300未満の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価+ 加工費=販売単価
例:HFBL30A6-3090-200
⇒1,740+4,370=6,110円

■L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m × 指定L寸(m) + 加工費=販売単価
例:HFBL30A6-3090-500
⇒5,820×0.5m+4,370=7,280円 (1円単位は切り捨て)

※追加工をご選択頂いた場合は追加工費プラスとなります。

概要・仕様

使用例

HFSタイプのアルミフレームを加工した補強用のブラケットです。ブラケットで接続後さらに強度が必要な部分に有効です。
本商品は筋交い部分の商品です。周りに使用するアルミフレームは別途ご注文が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

補強用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました