(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-SHFZ6-10
【エコノミーシリーズ】 特殊黄銅無給油ブッシュ ツバ付タイプ エコノミーシリーズ_ムキュウユブッシュ

【エコノミーシリーズ】 特殊黄銅無給油ブッシュ ツバ付タイプ E-SHFZ6-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
100,000円
税込価格
110,000円

外形図

商品概要
1.メンテナンス頻度が低い。
2.転がり軸受と比べて、高荷重で使用できます。
3.「高温」・「低温」の厳しい温度条件でも使えます。
4.転がり軸受に比べてブッシュの厚みが薄く、省スペースの設計が可能です。
5.直線運動と回転運動に使用できます。
商品特長
1.特殊黄銅合金基材に潤滑油を含浸させた仕様。
2.油・グリースが潤滑した状態下で耐摩耗性・耐焼付性に優れる。
3.給油させた状態での高速低荷重条件の仕様に最適。
外形図
外形図(単位:mm)
外形図1
[ ! ]材質特性上、定期潤滑条件下でのご使用を推奨します
[ ! ]ブッシュの固定方法は、圧入を推奨します。
[ ! ]推奨相手軸 f8 or g6
[ M ] 材質 特殊黄銅
 
規格表
注文例 選定手順13より型式・数値を選択の上、ご注文ください。
型式(1Type・2d)3L
E−SHFZ810
型式LDr6肉厚
(N)
Ht*ハウジング径
TypedE7基準寸法許容差(H7)
E-SHFZ5+0.032
+0.020
1012      921429+0.015
  0
6101215     101610
8+0.040
+0.025
10121520    122012+0.018
  0
1010121520    142214
12+0.050
+0.032
101215202530  18325318
13 121520    192619+0.021
  0
151012152025   212821
16 1215202530  222922
20+0.061
+0.040
  1520253040 30540530
25     304050354535+0.025
  0
30     304050405040
*ハウジング径は、推奨寸法です。
使用方法

使用例
■無給油ブッシュの固定方法

①圧入
 無給油ブッシュを圧入する場合、バイスまたはプレスを用いて静かに圧入してください。
 圧入を容易にするためにハウジング内径の端部に面取りを設け、ハウジング内径、
 ブッシュ外径に油を少し塗布することをお勧めします。
    使用方法1
②回り止めビス/接着
 無給油ブッシュの抜け防止及び回り止めを重視する場合には、
 使用条件、環境に合わせて下記の方法をお勧めします。※2
使用方法2
 ※2高荷重、高温の場合は回り止めビスの使用をお勧めします。
規格概要

■無給油ブッシュの選定手順

仕様図1使用条件の決定使用環境の確定、一般使用・耐熱・耐薬品性・荷重・使用頻度・給油の有無仕様を仮選定・ストレート・ツバ付など形状を選択
・設計条件からのサイズ・寸法を仮選定します。
基本的な安全性の確認・許容最高荷重
・負荷荷重は許容最高荷重値内にあることを確認します。
・許容最高速度
・移動速度は許容最高速度値内にあることを確認します。
選定終了・寿命(摩耗量計算)
・目安摩耗量を計算し、必要な寿命時間を確保できることを確認します。
P.240・241P.239P.239P.242

■無給油ブッシュの寿命(摩耗)計算
 無給油ブッシュの寿命は摩耗量で決定されます。摩耗量計算は、面圧、すべり速度、運動形態、潤滑条件、相手軸の面粗さなどの条件によって大きく異なります。
 摩耗量は荷重、すべり距離に比例するという観点から、一般的に摩耗量計算は下記式が使われます。選定時の目安としてお考えください。

 推定摩耗量(mm)W=K※1×P×V×T
  比摩耗量K: mm(N/mm2・m/s・Hr)
  設計面圧P: N/mm2
  すべり速度V: m/s
  摩擦時間T: Hr-hr

※1 比摩耗量の目安
潤滑条件mm(N/mm2・m/s・Hr)mm(kgf/cm2・m/min・Hr)
無潤滑3×10-3~6×10-41~5×10-6
定期潤滑3×10-4~6×10-51~5×10-7
グリース3×10-5~6×10-61~5×10-8
仕様図2計算例内径20mm、長さ10mmの軸受、無潤滑で荷重1000N、回転数2r/min
摩擦時間100時間で使用する場合
W=K×P×V×T
 =比摩耗量×負荷×π×内径×回転数×使用時間
内径×長さ1000
 =3×1000×π×20×2×100
100020×101000×60
 =0.00314(mm)
使用例
かじりのないリフトアップ機構(ガイドレールのかじり防止、荷重の均等化)
使用例1
ブランド紹介
株式会社ミスミグループ本社は、1963年に日本で設立してから以来、迅速、確実にFAメカニカル部品や金型用部品、電子部品、工具•消耗品など各種高品質の部品をお客様に提供し続けてきました。独自のカタログ作成と商品の直販システムを確立することで、低コストのビジネスモデルを作り上げ、お客様のご意見やご要望に合わせて毎年の商品企画を立て、ハイクオリティのミスミブランド商品を開発し続けてきました。2003年6月、中国で三住精密機械有限公司を設立し、2007年6月に米思米(中国)精密機械貿易有限公司(本部は上海)と改名しました。プレス金型標準部品販売業務に引き継ぎ、FA標準部品、プラ金型用標準部品、機械加工用工具の販売も正式にスタートしました。このように、ミスミ業務の中国での発展は、多くのお客様の多大なご支援をいただきました。中国製造業の未来ははかり知れず、中国の製造市場も世界でもっとも競争の激しい市場となっています。そこから生まれてきたのはミスミの経営理念ーー将来中国製造業発展の要は、コスト競争力と品質、時間にあることです。
材質特性
■材質特性及び許容特性(参考値)
タイプ銅合金タイプ青銅タイプ乾式高精度タイプ樹脂タイプ
(ポリアセタール樹脂)
樹脂タイプ
(四ふっ化エチレン樹脂)
鋳造
形状
材質特性高力黄銅をベースに、固体潤滑剤を埋め込んだ複合品青銅鋳物に潤滑油を含浸させた規格スチールバックメタル層、青銅焼結層、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層の三層構成品ジュラルミン(A2017)にふっ素樹脂を接着した規格ポリアセタール樹脂に潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に含有させた材質四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した材質FC250をベースに二硫化モリブデンをらせん状に埋設した規格
潤滑条件無潤滑定期潤滑油潤滑定期潤滑無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑定期潤滑
回転
スウィング
往復
使用温度範囲(℃)-40~150-40~200-40~150-195~280-50~140-40~80-200~200-40~150
電気伝導性ありありありなしなし体積抵抗値:
3×102Ω・cm2
あり
環境条件大気中
油中×
水中××××
海水中×××××
薬液中××××
腐食雰囲気中××
許容最高荷重29.0(98.0)N/mm210N/mm249.0(137)N/mm26N/mm217.5N/mm27N/mm25N/mm28N/mm2
296(1,000)kgf/cm2102kgf/cm2500(1400)kgf/cm261kgf/cm2179kgf/cm271kgf/cm251kgf/cm282kgf/cm2
許容最高速度0.5m/s1.00m/s5.0m/s1.66m/s0.65m/s3.33m/s0.85m/s1.65m/s0.15m/s0.25m/s
30m/min60m/min300m/min100m/min39m/min200m/min51m/min99m/min9m/min15m/min
許容最高PV値1.65
N/mm2・m/s
3.25
N/mm2・m/s
3.25
N/mm2・m/s
1.65
N/mm2・m/s
3.60
N/mm2・m/s
0.98
N/mm2・m/s
2.45
N/mm2・m/s
1
N/mm2・m/s
0.5
N/mm2・m/s
0.8
N/mm2・m/s
1,010
kgf/cm2・m/min
1,990
kgf/cm2・m/min
2,000
kgf/cm2・m/min
1,000
kgf/cm2・m/min
2,200
kgf/cm2・m/min
600
kgf/cm2・m/min
1,500
kgf/cm2・m/min
612
kgf/cm2・m/min
306
kgf/cm2・m/min
490
kgf/cm2・m/min
環境条件△…基本的には使えませんが、使用条件によって異なります。鋳物タイプは、一部参考値です。高精度タイプは、摺動材の特性です。
( )内は静的許容面圧(摺動をともなわないか、あるいはきわめて低い速度で摺動する時の許容面圧)を示します。
無潤滑…グリースや油を給油しない方法 定期潤滑…グリースや油を一定の間隔で給油する方法
[ ! ]表の数値は参考値であり、規格値ではありません。
■機械的性質(参考値)
性質単位銅合金タイプ青銅タイプ乾式高精度タイプ樹脂タイプ
(ポリアセタール樹脂)
樹脂タイプ
(四ふっ化エチレン樹脂)
鋳造
試験法試験法試験法試験法試験法試験法試験法
密度g/cm37.88.5
引張強さN/mm2
{kgf/mm2}
755
{77.0}
JIS Z 2241150
{15.0}
JIS Z 2241380
{38.7}
JIS Z 224112
{1.2}
ASTM D 63851.0
{5.2}
ASTM D 63813.1
{1.3}
ASTM D 638245
{25.0}
引張破断伸び%12JIS Z 224160ASTM D 638150ASTM D 638
伸率%27JIS Z 2241171ASTM D 638
曲げ強度N/mm2
{kgf/mm2}
76.5{7.8}ASTM D 790
曲げ弾性係数N/mm2
{kgf/mm2}
2,650{270.2}ASTM D 790
圧縮強度N/mm2
{kgf/mm2}
圧縮耐力N/mm2
{kgf/mm2}
345
{35.0}
圧縮
応力
1%変形N/mm2
{kgf/mm2}
21.1
{2.2}
ASTM D 69510.5
{1.1}
ASTM D 695
10%変形81.9
{8.4}
23.0
{2.3}
ASTM D 695
衝撃強さJ/cm
{kgfm/cm}
19{1.9}JIS Z 224258.8
{6.0}
ASTM D 256
硬度HB210JIS Z
2243,2245
HB60JIS Z 2243HDD62ASTM D 2240HRM72ASTM D 785HRR25ASTM D 785HB240
縦弾性係数N/mm2
{kgf/mm2}
105,000
{10,700}
JIS Z 2241
線膨張係数×10-5-12.29~9.75ASTM D 6968~13ASTM D 6969~11ASTM D 6960.92~1.18
熱伝導率W/m℃
{cal/sec℃ cm}
0.009
{0.21}
融点165DSC327DSC
比重1.98ASTM D 7921.39ASTM D 7922.25ASTM D 7927.1
UL難燃性HBUL94

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
全長 L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SHFZ6-10

6
10
10

1個

100,000( 110,000円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 特殊黄銅無給油ブッシュ ツバ付タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました