(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 一軸ユニット 転造ボールねじ 標準仕様

【エコノミーシリーズ】 一軸ユニット 転造ボールねじ 標準仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

  • ボールねじ種類:
    転造
  • モータタイプ:
    サーボモータ
  • テーブル幅 W(mm):
    200

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本商品は供給が不安定になっており、一時的に受注を停止しております。ご迷惑をおかけしますが類似品(KUA)をご検討ください。受注再開は24年10月頃を予定しております。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

Loading...

外形図

外形図

注) 作業用穴は
   L=340の場合のみ

KUA/KUHモータ取付用ノック穴・有効ストローク寸法図
 
※限界ストロークは、ストッパに
 接触するときのストロークです
ベース全長
L
有効ストローク
St
340130
400190
460250
520310
580370
640430
700490
760550
820610
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
■材質表
パーツベーステーブルモータブラケットナットブラケットねじ固定側サポートユニット支持側ベアリングホルダストッパ
[ M ] 材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金樹脂
[ S ] 表面処理黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト四三酸化鉄皮膜黒アルマイト-
 
注文例型式(Type·No.)-L-L1
 E-KUA1510L400200
 
型番選択転造ボールねじW
テーブル幅
H
全高
H1
ガイド高さ
H2
軸心高さ
テーブル
TypeNo.L
ベ−ス全長
L1
テーブル長さ
軸径リ-ドWt2M1P1P2
E-KUA1510L340
400
460
520
580
640
700
760
820
150151022074283222022M5120195
1520L20
2010L2010893940
2020L20782834
 
型番ベースベース取付穴モータ取付回り
TypeNo.W1H4t1h1P3hQSP.C.DDD1H3NN1N2N3dM2
E-KUA1510L19549122012011.5
LQ
3406
4008
4608
52010
58010
64012
70012
76014
82014
LS
34050
40020
46050
52020
58050
64020
70050
76020
82050
70504562455401510M510
1520L
2010L61297057.512
2020L55206457.539.52012
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
*L=340は1510Lのみ、L=400は1510L、2010Lのみ
■サーボモータ適用表
メ-カ-名型番出力(W)角フランジ
安川電機SGM7J-02200□60
SGM7J-04400
三菱電機HG-MR23200
HG-KR23200
HF-MP23200
HF-KP23200
HG-MR43400
HG-KR43400
HF-MP43400
HF-KP43400

■精度·静的許容荷重
型式*繰返し位置決め精度(mm)静的許容荷重(kg)*平行度(mm)
TypeNo.水平垂直
転造
ボールねじ
E-KUA
1510L±0.052897153
L平行度
3400.06
4000.07
4600.08
5200.09
5800.10
6400.12
7000.13
7600.14
8200.15
1520L
2010L4345169
2020L
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
TypeNo.L=340L=400L=460L=520L=580L=640L=700L=760L=820
E-KUA1510L75,48077,58081,06084,78088,50093,54097,260100,440103,500
1520L86,94090,90094,920100,380104,340107,760111,240
2010L88,26091,62095,820100,080105,900110,100113,700118,500
2020L97,980102,780107,640113,340118,200122,400127,680
追加工
ボ−ルねじ カップリング側軸端追加工
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
AlterationsCodeSpec.¥基準単価
固定側軸端キー溝加工
KCキー溝加工を施します。

KC=指定1mm単位
指定方法 KC10
型番KC
EーKUA153≦KC≦14
EーKUA204≦KC≦19
1,000
固定側軸端キー溝加工
KLCキー溝加工の位置指定が
できます。
K,S=指定1mm単位
指定方法 KLC−K5−S2
型番K・S
EーKUA153≦K≦14
4≦K+S≦14
EーKUA204≦K≦19
5≦K+S≦19
2,000
固定側軸端平面取加工
SC平面取加工を施します。

SC=指定1mm単位
指定方法 SC7
型番SC
EーKUA155≦SC≦14
EーKUA205≦SC≦19
600
固定側軸端平面取加工(2ヵ所)
SWC平面取加工を2ヶ所
(90°の位置)施します。
SWC=指定1mm単位
指定方法 SWC7
型番SWC
EーKUA155≦SWC≦14
EーKUA205≦SWC≦19
600
■一軸ユニット 標準仕様 フォトセンサ
一軸ユニット
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
対象型番Codeセンサ個数付属品¥基準単価
EーKUA1510L
EーKUA1520L
EーKUA2010L
EーKUA2020L
W11個ドグ1個、ブラケット1個、センサ取付金具1個、センサ取付ビス2個、
ドグ取付ビス1個、ブラケット取付ビス1個、ブラケット取付ナット2個
4,000
W22個ドグ1個、ブラケット2個、センサ取付金具2個、センサ取付ビス4個、
ドグ取付ビス1個、ブラケット取付ビス2個、ブラケット取付ナット4個
5,000
W33個ドグ1個、ブラケット3個、センサ取付金具3個、センサ取付ビス6個、
ドグ取付ビス2個、ブラケット取付ビス3個、ブラケット取付ナット6個
6,000
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
KUA
エコノミーシリーズ
EーKUA
転造ボールねじ径φ12・15・20φ15・20
ベース長340・400・460・520・580・640・700・760・820340・400・460・520・580・640・700・760・820
有効ストローク130・190・250・310・370・430・490・550・610130・190・250・310・370・430・490・550・610
テーブル長さ100・150・200150
テーブル幅170・220220
サーボモータ適用表ボールねじ:
φ12
安川:50W・100W
三菱:50W・100W
山洋:30W・50W・100W
オムロン:50W・100W
適用なし
ボールねじ:
φ15・20
安川:200W・400W
三菱:200W・400W
山洋:200W・400W
安川:200W・400W
三菱:200W・400W
精度・許容荷重:
類似品:KUA1520Lー640ー150
エコノミーシリーズ:EーKUA1520Lー640ー150
繰返し
位置決め精度
±0.05±0.05
静的許容荷重
水平(kgf)
28972897
平行度0.120.12
RoHS10対応保証外
※当社類似品は、ステッピングモータ仕様、精密ボールねじ仕様もご選定できます。
注意・禁止事項
■使用環境
     雰囲気温度は50℃以下にてご使用ください。推奨使用温度:0~50℃(凍結、結露なきこと)。

■以下の環境での一軸ユニットのご使用は避けてください
     ①粉塵が多い環境(特に金属粉)
     ②水や油がかかる環境
     ③火元付近
     ④有機溶液、塩分の多い環境
⑤直射日光や熱放射のある環境
⑥強い振動や衝撃が伝わる環境
⑦腐食性ガス、可燃性ガスのある環境

型番リスト

型番
ボールねじ径(φ)
ボールねじリード(mm)
ベース全長 [L](mm)
テーブル長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
10
340 ~ 820
150

1個

-( - )

-

15
20
460 ~ 820
150

1個

-( - )

-

20
10
400 ~ 820
150

1個

-( - )

-

20
20
460 ~ 820
150

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本商品は供給が不安定になっており、一時的に受注を停止しております。ご迷惑をおかけしますが類似品(KUA)をご検討ください。受注再開は24年10月頃を予定しております。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 一軸ユニット 転造ボールねじ 標準仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

一軸ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました