(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミフレーム用キャスタ 2点取り付けタイプ

アルミフレーム用キャスタ 2点取り付けタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
780円 ~ 3,244円
税込価格
858円 ~ 3,568円

【特長】アルミフレーム取付用の専用プレートを採用したキャスタです。2点で取付可...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 適用ボルトナットセットに使用しているボルトがRoHS非対応品でした。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。該当型式について一時的に受注停止にしております。
  • 重量物運搬用軽快キャスタを新発売いたしました。商品ページはこちら
  • AGV/AMR向けキャスタを新発売いたしました。商品ページはこちら
  • アルミフレーム取付用キャスタについてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定448件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


自在
HCSJ
HCBJ
自在ストッパ付
HCSB
HCBB



Type本体車輪
材質表面処理材質
HCSJ
HCSB
SPHC三価クロメート
(シルバー)
エラストマー(グレー)
ゴム(黒)
ナイロン(白/黒)*
ウレタン(茶)
モノマーキャストナイロン(青)
HCBJ
HCBB
黒色三価クロメート
(黒)
[ ! ]HCSJ/HCSBタイプのナイロン車輪は白、HCBJ/HCBBタイプのナイロン車輪は黒です。


規格表

型式車輪径車輪材質
HCSJ675N
本体タイプ型式D車輪材質HACGFdBErt
Type対応シリーズERNUM
自在HCSJ
(シルバー)
HCBJ
(黒)
650E(エラストマー)
R(ゴム)
N(ナイロン)
U(ウレタン)
M(モノマーキャストナイロン)
74903053756.5272828252527533.2
6589252561
7597262866*1
875971104053808.82725252625
100126283182
125150*232323699
自在
ストッパ付
HCSB
(シルバー)
HCBB
(黒)
650E(エラストマー)
R(ゴム)
N(ナイロン)
U(ウレタン)
M(モノマーキャストナイロン)
74903053756.5272828252527673.2
6589252568
75972628
875971104053808.82725252625
100126283182
125150*232323699
*1:車輪材質Mのみr=67、*2:車輪材質RのみH=152
[ ! ]8シリーズ用のD125について、E(エラストマー)、N(ナイロン)の取り扱いはございません。
■許容荷重・質量
本体タイプ型式D許容荷重(N)質量(g)
Type対応シリーズERNUMERNUM
自在HCSJ
(シルバー)
HCBJ
(黒)
650350500600600600340370335340355
65400365410345365395
75500600385455360385430
875800700800415485390415460
100500600600600485620455495585
125815625855
自在
ストッパ付
HCSB
(シルバー)
HCBB
(黒)
650350500600600600375400370370390
65400425460390410450
75500600430505405430485
875800700800460540435460515
100500600600600545705520555660
125885690930

追加工

注文例

型式追加工型番
HCSJ6-75-NSET
AlterationsCodeNo.
(対応シリーズ)
Spec.
ボルト数量ナット数量
適用ボルト
ナットセット
SET6CBM6-122HNTT6-62
8CBM8-15HNTT8-8
SEU6CBM6-12HNTU6-6
8CBM8-15HNTU8-8
SEP6CBM6-12HNTP6-6
8CBM8-15HNTP8-8
[ ! ]ボルトとナットの型式は一例になります。 他の型式をご希望の場合はご使用環境に合わせてご選定ください。
[ ! ]ボルト型式「CBM8-15」はRoHS非対応になります。

使用方法

型番リスト

型番
キャスタタイプ
適用フレームNo.
適用フレームサイズ
車輪材質
表面処理
取付高さ(mm)
許容荷重(N)
車輪外径 D(mm)
付属品
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
自在ストッパ付
6
6-3030
エラストマー(グレー)
黒色三価クロメート
74
350
50
なし
本体:SPHC 車輪:エラストマー
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,210( 1,331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
エラストマー(グレー)
黒色三価クロメート
74
350
50
SEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:エラストマー
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,336( 1,470円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
エラストマー(グレー)
黒色三価クロメート
74
350
50
SET(六角穴付ボルト・先入れナットセット)
本体:SPHC 車輪:エラストマー
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,308( 1,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
エラストマー(グレー)
黒色三価クロメート
74
350
50
SEU(六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:エラストマー
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,336( 1,470円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
モノマーキャストナイロン(青)
黒色三価クロメート
74
600
50
なし
本体:SPHC 車輪:モノマーキャストナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,540( 1,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
モノマーキャストナイロン(青)
黒色三価クロメート
74
600
50
SEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:モノマーキャストナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,666( 1,833円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
モノマーキャストナイロン(青)
黒色三価クロメート
74
600
50
SET(六角穴付ボルト・先入れナットセット)
本体:SPHC 車輪:モノマーキャストナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,638( 1,802円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
モノマーキャストナイロン(青)
黒色三価クロメート
74
600
50
SEU(六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:モノマーキャストナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,666( 1,833円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ナイロン(黒)
黒色三価クロメート
74
600
50
なし
本体:SPHC 車輪:ナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,150( 1,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ナイロン(黒)
黒色三価クロメート
74
600
50
SEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,276( 1,404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ナイロン(黒)
黒色三価クロメート
74
600
50
SET(六角穴付ボルト・先入れナットセット)
本体:SPHC 車輪:ナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,248( 1,373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ナイロン(黒)
黒色三価クロメート
74
600
50
SEU(六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,276( 1,404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ゴム(黒)
黒色三価クロメート
74
500
50
なし
本体:SPHC 車輪:ゴム
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,180( 1,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ゴム(黒)
黒色三価クロメート
74
500
50
SEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ゴム
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,306( 1,437円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ゴム(黒)
黒色三価クロメート
74
500
50
SET(六角穴付ボルト・先入れナットセット)
本体:SPHC 車輪:ゴム
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,278( 1,406円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ゴム(黒)
黒色三価クロメート
74
500
50
SEU(六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ゴム
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,306( 1,437円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ウレタン(茶)
黒色三価クロメート
74
600
50
なし
本体:SPHC 車輪:ウレタン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,390( 1,529円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ウレタン(茶)
黒色三価クロメート
74
600
50
SEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ウレタン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,516( 1,668円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ウレタン(茶)
黒色三価クロメート
74
600
50
SET(六角穴付ボルト・先入れナットセット)
本体:SPHC 車輪:ウレタン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,488( 1,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ウレタン(茶)
黒色三価クロメート
74
600
50
SEU(六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ウレタン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,516( 1,668円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
エラストマー(グレー)
黒色三価クロメート
89
400
65
なし
本体:SPHC 車輪:エラストマー
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
エラストマー(グレー)
黒色三価クロメート
89
400
65
SEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:エラストマー
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,396( 1,536円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
エラストマー(グレー)
黒色三価クロメート
89
400
65
SET(六角穴付ボルト・先入れナットセット)
本体:SPHC 車輪:エラストマー
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,368( 1,505円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
エラストマー(グレー)
黒色三価クロメート
89
400
65
SEU(六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:エラストマー
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,396( 1,536円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
モノマーキャストナイロン(青)
黒色三価クロメート
89
600
65
なし
本体:SPHC 車輪:モノマーキャストナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,670( 1,837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
モノマーキャストナイロン(青)
黒色三価クロメート
89
600
65
SEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:モノマーキャストナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,796( 1,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
モノマーキャストナイロン(青)
黒色三価クロメート
89
600
65
SET(六角穴付ボルト・先入れナットセット)
本体:SPHC 車輪:モノマーキャストナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,768( 1,945円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
モノマーキャストナイロン(青)
黒色三価クロメート
89
600
65
SEU(六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:モノマーキャストナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,796( 1,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ナイロン(黒)
黒色三価クロメート
89
600
65
なし
本体:SPHC 車輪:ナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,210( 1,331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ナイロン(黒)
黒色三価クロメート
89
600
65
SEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,336( 1,470円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ナイロン(黒)
黒色三価クロメート
89
600
65
SET(六角穴付ボルト・先入れナットセット)
本体:SPHC 車輪:ナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,308( 1,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ナイロン(黒)
黒色三価クロメート
89
600
65
SEU(六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,336( 1,470円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ゴム(黒)
黒色三価クロメート
89
500
65
なし
本体:SPHC 車輪:ゴム
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,230( 1,353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ゴム(黒)
黒色三価クロメート
89
500
65
SEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ゴム
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,356( 1,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ゴム(黒)
黒色三価クロメート
89
500
65
SET(六角穴付ボルト・先入れナットセット)
本体:SPHC 車輪:ゴム
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,328( 1,461円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ゴム(黒)
黒色三価クロメート
89
500
65
SEU(六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ゴム
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,356( 1,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ウレタン(茶)
黒色三価クロメート
89
600
65
なし
本体:SPHC 車輪:ウレタン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,470( 1,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ウレタン(茶)
黒色三価クロメート
89
600
65
SEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ウレタン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,596( 1,756円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ウレタン(茶)
黒色三価クロメート
89
600
65
SET(六角穴付ボルト・先入れナットセット)
本体:SPHC 車輪:ウレタン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,568( 1,725円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ウレタン(茶)
黒色三価クロメート
89
600
65
SEU(六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ウレタン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,596( 1,756円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
エラストマー(グレー)
黒色三価クロメート
97
500
75
なし
本体:SPHC 車輪:エラストマー
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,370( 1,507円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
エラストマー(グレー)
黒色三価クロメート
97
500
75
SEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:エラストマー
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,496( 1,646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
エラストマー(グレー)
黒色三価クロメート
97
500
75
SET(六角穴付ボルト・先入れナットセット)
本体:SPHC 車輪:エラストマー
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,468( 1,615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
エラストマー(グレー)
黒色三価クロメート
97
500
75
SEU(六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:エラストマー
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,496( 1,646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
モノマーキャストナイロン(青)
黒色三価クロメート
97
600
75
なし
本体:SPHC 車輪:モノマーキャストナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,770( 1,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
モノマーキャストナイロン(青)
黒色三価クロメート
97
600
75
SEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:モノマーキャストナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,896( 2,086円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
モノマーキャストナイロン(青)
黒色三価クロメート
97
600
75
SET(六角穴付ボルト・先入れナットセット)
本体:SPHC 車輪:モノマーキャストナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,868( 2,055円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
モノマーキャストナイロン(青)
黒色三価クロメート
97
600
75
SEU(六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:モノマーキャストナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,896( 2,086円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ナイロン(黒)
黒色三価クロメート
97
600
75
なし
本体:SPHC 車輪:ナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ナイロン(黒)
黒色三価クロメート
97
600
75
SEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,396( 1,536円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ナイロン(黒)
黒色三価クロメート
97
600
75
SET(六角穴付ボルト・先入れナットセット)
本体:SPHC 車輪:ナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,368( 1,505円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ナイロン(黒)
黒色三価クロメート
97
600
75
SEU(六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ナイロン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,396( 1,536円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ゴム(黒)
黒色三価クロメート
97
600
75
なし
本体:SPHC 車輪:ゴム
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,310( 1,441円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ゴム(黒)
黒色三価クロメート
97
600
75
SEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ゴム
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,436( 1,580円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ゴム(黒)
黒色三価クロメート
97
600
75
SET(六角穴付ボルト・先入れナットセット)
本体:SPHC 車輪:ゴム
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,408( 1,549円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ゴム(黒)
黒色三価クロメート
97
600
75
SEU(六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ゴム
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,436( 1,580円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ウレタン(茶)
黒色三価クロメート
97
600
75
なし
本体:SPHC 車輪:ウレタン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,540( 1,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ウレタン(茶)
黒色三価クロメート
97
600
75
SEP(六角穴付ボルト・後入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ウレタン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,666( 1,833円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ウレタン(茶)
黒色三価クロメート
97
600
75
SET(六角穴付ボルト・先入れナットセット)
本体:SPHC 車輪:ウレタン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,638( 1,802円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在ストッパ付
6
6-3030
ウレタン(茶)
黒色三価クロメート
97
600
75
SEU(六角穴付ボルト・先入れバネナットセット)
本体:SPHC 車輪:ウレタン
本体:黒色三価クロメート
10

1個

1,666( 1,833円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】アルミフレーム取付用の専用プレートを採用したキャスタです。2点で取付可能なため、取付時間の削減、さらにはコンパクトに使用できます。

(i)ご注意

  • 適用ボルトナットセットに使用しているボルトがRoHS非対応品でした。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。該当型式について一時的に受注停止にしております。
  • 重量物運搬用軽快キャスタを新発売いたしました。商品ページはこちら
  • AGV/AMR向けキャスタを新発売いたしました。商品ページはこちら
  • アルミフレーム取付用キャスタについてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
本体タイプ型式車輪径
D
¥基準単価
Type適応シリーズERNUM
自在HCSJ
(シルバー)
HCBJ
(黒)
6508308107801,0201,170
659008608301,1001,300
759509008601,1301,360
8759709208801,1501,380
1001,0901,0309801,2701,830
1251,1701,4102,610
自在
ストッパ付
HCSB
(シルバー)
HCBB
(黒)
6501,2101,1801,1501,3901,540
651,2701,2301,2101,4701,670
751,3701,3101,2701,5401,770
8751,3901,3301,2901,5601,790
1001,5401,4901,4301,7202,290
1251,6501,8903,090
AlterationsCodeNo.
(対応シリーズ)
¥/1Code
適用ボルト
ナットセット
SET698
8124
SEU6126
8154
SEP6126
8154
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム用キャスタ 2点取り付けタイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

高評価レビュー

アルミフレームユニットのキャスタとして
評価 5.0満足度:5.02024/01/17
今まで4点止めのキャスターと自作のブラケットプレートを付けて取り付けしてきましたが2点止めとなりフレームに直取付が出来るので製品のコストダウンもでき尚且つ設計する上でも工数削減に繋がり非常に良かったです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アルミフレームユニットのキャスタとして
評価 5.0満足度:5.02024/01/17
今まで4点止めのキャスターと自作のブラケットプレートを付けて取り付けしてきましたが2点止めとなりフレームに直取付が出来るので製品のコストダウンもでき尚且つ設計する上でも工数削減に繋がり非常に良かったです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

検査台
評価 5.0満足度:5.02023/11/01
アルミフレームで検査台を作った際に仕様しました。
フレームに合わせて付けられるので良かったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アルミフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました