(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-KNCLM3-6-20
【クリーン洗浄品】金属カラー 並級・精密級 【センジョウ】キンゾクカラー (KNCLM)

【クリーン洗浄品】金属カラー 並級・精密級 SH-KNCLM3-6-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

SH-KNCLM3-6-20 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

並級

精密級

※D=16以下 C0.1~0.2
D=20以上 C0.5以下

選定方法Type本体材質表面処理洗浄方法
並級精密級[ M ]材質洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
L寸選択タイプSL-KNCLSSSUS304-脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-KNCLSS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-KNCLSS電解研磨+精密洗浄
SL-KNCLMS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-KNCLM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
L寸指定タイプSL-NCLSSSL-SASCSUS304-脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-NCLSSSH-SASC精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-NCLSSSHD-SASC電解研磨+精密洗浄
SL-NCLASL-AASC2000系アルミ合金アルマイト(白)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-NCLASH-AASC精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-NCLMSL-AMSCS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-NCLMSH-AMSC精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
-
D
-
L
SL-NCLSS3
-
5
-
10
SH-SASC5
-
10
-
10.2
SHD-SASC10
-
20
-
50
■並級(L寸選択タイプ)
型式D
選択
L
選択
VD質量(g)
TypeVL
10121520253035
SUS304
SL-KNCLSS
SH-KNCLSS
SHD-KNCLSS


S45C相当
SL-KNCLM
SH-KNCLM
35681012 10 12 15 20 25 30 35351.01.21.52.02.53.03.5
61.72.02.53.34.25.05.9
83.24.04.956.37.48.412.0
105.46.88.2511.314.217.019.8
128.410.112.616.821.022.129.4
4 6810121314151620 461.21.51.82.473.13.74.4
82.73.34.05.57.48.910.25
104.95.97.610.112.313.518.3
127.49.3511.415.5519.923.927.9
139.511.414.319.023.826.133.3
1411.213.416.822.428.033.639.2
1512.815.619.226.031.7539.045.5
1614.917.922.429.937.444.852.3
2023.628.735.946.759.871.783.7
5 810121314151620 582.42.93.64.86.07.28.5
104.35.26.58.710.513.915.15
127.28.510.314.018.322.025.9
139.010.813.417.922.426.931.4
1410.4512.816.021.326.631.937.3
1511.914.5517.923.929.5534.543.6
1613.717.020.928.2535.943.150.3
2022.727.634.145.056.9568.580.1
6 81012131415162025 681.72.12.63.54.35.26.1
103.74.55.57.38.010.012.2
126.57.79.512.815.018.022.5
138.059.212.116.219.8523.429
149.511.714.318.824.4529.933.7
1511.313.717.022.327.032.538.5
1613.815.819.826.731.538.546.45
2021.826.133.244.054.065.076.0
2535.843.554.072.088.5109.25128.3
8 1012131415162025308102.22.73.34.45.56.77.8
124.55.36.89.011.512.515.0
136.27.89.812.616.319.0522.9
147.99.111.515.9519.2524.728.8
159.511.614.11924.327.535.1
1611.413.617.022.828.9534.9537.5
2020.224.130.340.648.558.569.5
2534.241.951.868.487.3102.65122.2
3051.061.076.0102.0128.55151.5179.3
10 121314151620253010122.73.34.15.46.88.29.5
134.055.26.48.1510.712.915.0
145.46.858.510.814.916.9520.9
157.28.9511.215.618.2523.327.2
169.011.014.218.324.329.134.0
2018.021.9527.136.143.054.2563.2
2532.139.248.331.7581.795.5114.4
3049.359.273.098.0124.5149.4174.3
12 151620253012155.06.07.510.012.615.117.6
166.37.69.612.816.219.4524.4
2015.118.123.3530.738.945.6555.8
2529.035.043.058.074.987.65104.8
3046.055.083.392.0117.7141.2164.7
15 202530152010.812.91521.627.232.738.1
2524.029.036.048.062.374.787.2
3041.049.061.082.0105.0126.1147.1
16 20253016208.910.612.016.022.425.4531.4
2522.026.033.044.057.468.980.4
3039.047.058.078.0100.2120.3140.3
20 2530202512.916.119.026.033.042.049.0
3030.035.044.860.077.891.7105.7
25 30253016.019.024.032.042.851.459.9
■並級・精密級(L寸指定タイプ)
型式D
選択
L
指定0.1mm単位
TypeV
−並級−
SUS304
SL-NCLSS
SH-NCLSS
SHD-NCLSS


2000系アルミ合金
SL-NCLA
SH-NCLA


S45C相当
SL-NCLM
SH-NCLM
−精密級−
SUS304
SL-SASC
SH-SASC
SHD-SASC


2000系アルミ合金
SL-AASC
SH-AASC


S45C相当
SL-AMSC
SH-AMSC
2456810            10.0~16.0
3 5681012           10.0~50.0
4  681012131415162025     10.0~50.0
5   81012131415162025     10.0~50.0
6   81012131415162025     10.0~50.0
8    10121314151620253035   10.0~100.0
10     12131415162025303540506010.0~100.0
12        15162025303540506010.0~100.0
15          2025303540506010.0~100.0
16          2025303540506010.0~100.0
20           25303540506010.0~100.0
25            303540506010.0~100.0
30              40506010.0~100.0
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




エアブロー(オイルフリー)
使用





防錆袋使用


・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用






窒素ブロー使用






クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨





高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用

 




窒素ブロー使用

 




クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
外径(mm)
内径(mm)
厚さ・長さ(mm)
材質
詳細材質
表面処理
厚み・長さ公差
洗浄方法
寸法指定方法
精度
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-KNCLM3-6-20

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
6
3
20
[鉄] S45C相当
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
0~-0.1
精密洗浄
寸法選択タイプ
並級
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■並級(L寸選択タイプ)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
SL-KNCLSSSH-KNCLSSSHD-KNCLSS
TypeDL10L12L15L20L25L30L35L10L12L15L20L25L30L35L10L12L15L20L25L30L35
SUS304
SL-KNCLSS
SH-KNCLSS
SHD-KNCLSS
59609709901,0001,0601,0701,0801,3101,3201,3401,3501,4101,4201,4301,5201,5301,5501,5601,6201,6301,640
69609709901,0001,0601,0701,0801,3101,3201,3401,3501,4101,4201,4301,5201,5301,5501,5601,6201,6301,640
89701,0001,0401,0601,0601,0701,0801,3201,3501,3901,4101,4101,4201,4301,5301,5601,6001,6201,6201,6301,640
101,0001,0201,0501,0701,1001,1201,1301,3501,3701,4001,4201,4501,4701,4801,5601,5801,6101,6301,6601,6801,690
121,0201,0501,0701,1001,1401,1601,1701,3701,4001,4201,4501,4901,5101,5201,5801,6101,6301,6601,7001,7201,730
131,0401,0601,0801,1201,1401,1601,1701,3901,4101,4301,4701,4901,5101,5201,6001,6201,6401,6801,7001,7201,730
141,0701,0801,0901,1201,1401,1601,1701,4201,4301,4401,4701,4901,5101,5201,6301,6401,6501,6801,7001,7201,730
151,1001,1201,1501,1601,1601,1701,1801,4501,4701,5001,5101,5101,5201,5301,6601,6801,7101,7201,7201,7301,740
161,1001,1201,1501,1601,1601,1701,1801,4501,4701,5001,5101,5101,5201,5301,6601,6801,7101,7201,7201,7301,740
201,1201,1301,1601,1701,2501,2901,3001,4701,4801,5101,5201,6001,6401,6501,6801,6901,7201,7301,8101,8501,860
251,2101,2601,3001,3301,3301,3301,3701,5601,6101,6501,6801,6801,6801,7201,7701,8201,8601,8901,8901,8901,930
301,2101,2601,3001,3301,4101,4701,5401,5601,6101,6501,6801,7601,8201,8901,7701,8201,8601,8901,9702,0302,100
[ ! ]価格は外径(D)基準です。
 
型式¥基準単価
SL-KNCLMSH-KNCLM
TypeDL10L12L15L20L25L30L35L10L12L15L20L25L30L35
S45C相当
SL-KNCLM
SH-KNCLM
57807807908108108108301,0601,0601,0701,0901,0901,0901,110
67807808008108308308401,0601,0601,0801,0901,1101,1101,120
87808008308508508508501,0601,0801,1101,1301,1301,1301,130
107908108408508508508501,0701,0901,1201,1301,1301,1301,130
128108408608708708708701,0901,1201,1401,1501,1501,1501,150
138408608708908908908901,1201,1401,1501,1701,1701,1701,170
148608608708908908908901,1401,1401,1501,1701,1701,1701,170
158908909209309309309301,1701,1701,2001,2101,2101,2101,210
169109109409409409409401,1901,1901,2201,2201,2201,2201,220
209209209409509509509501,2001,2001,2201,2301,2301,2301,230
259901,0301,0501,1001,1001,1001,1001,2701,3101,3301,3801,3801,3801,380
301,0301,0401,0501,1001,1001,1001,1001,3101,3201,3301,3801,3801,3801,380
[ ! ]価格は外径(D)基準です。
■並級(L寸指定タイプ)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください
型式D
選択
L
指定
0.1mm単
¥基準単価 並級
SUS3042000系アルミ合金
アルマイト(白)
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
TypeVSL-NCLSSSH-NCLSSSHD-NCLSSSL-NCLASH-NCLASL-NCLMSH-NCLM
SUS304
SL-NCLSS
SH-NCLSS
SHD-NCLSS


2000系アルミ合金
SL-NCLA
SH-NCLA


S45C相当
SL-NCLM
SH-NCLM
 2 456810            10.0〜 16.05406406709701,1807801,060
 3  5681012           10.0〜 25.05406406709701,1808301,110
            25.1〜 50.06808108409801,1908401,120
456  (6)8101213141516       10.0〜 25.07108508809701,1808301,110
[ ! ](6)→V4に適用25.1〜 50.07609109409801,1908401,120
          2025     10.0〜 25.07909409709801,1908401,120
               25.1〜 50.08501,0201,0501,1401,3501,0101,290
81012    (10)(12)(13)(14)(15)(16)       10.0〜 25.07208608901,0501,2608701,150
           25.1〜 50.07909409701,0901,3009101,190
           50.1〜 75.08501,0201,0501,1701,3801,0401,320
[ ! ](10)→V8に適用 [ ! ](12 13 14)→V8・10に適用75.1〜 100.01,0001,2001,2301,3101,5201,1801,460
          2025     10.0〜 25.08501,0201,0501,0701,2809301,210
               25.1〜 50.09001,0801,1101,1501,3601,0201,300
               50.1〜 75.01,1701,4001,4301,3301,5401,2001,480
               75.1〜 100.01,4101,6901,7201,5101,7201,3801,660
            3035   10.0〜 25.08901,0601,0901,1401,3501,0201,300
               25.1〜 50.01,4401,7201,7501,4901,7001,3701,650
               50.1〜 75.01,9802,3702,4001,8102,0201,7001,980
               75.1〜 100.02,5203,0203,0502,1302,3402,0202,300
10 12              40506010.0〜 25.01,8702,2402,2701,6201,8301,4601,740
              25.1〜 50.03,0703,6803,7102,0702,2801,8202,100
              50.1〜 75.04,2805,1305,1602,4902,7002,2302,510
              75.1〜 100.05,9007,0807,1102,7802,9902,3602,640
151620                 10.0〜 25.08801,0501,0801,1101,3209501,230
          (20)25     25.1〜 50.09701,1601,1901,2401,4501,1001,380
               50.1〜 75.01,2701,5201,5501,4101,6201,2301,510
[ ! ](20)→V15・16に適用75.1〜 100.01,6201,9401,9701,6301,8401,4901,770
            3035   10.0〜 25.01,0001,2001,2301,2401,4501,1101,390
               25.1〜 50.01,6301,9501,9801,6201,8301,4901,770
               50.1〜 75.02,2702,7202,7502,0302,2401,9002,180
               75.1〜 100.02,5603,0703,1002,2202,4302,0402,320
              40506010.0〜 25.01,9002,2802,3101,6701,8801,4901,770
              25.1〜 50.03,1103,7303,7602,1002,3101,8502,130
              50.1〜 75.04,3205,1805,2102,5202,7302,2702,550
              75.1〜 100.05,9307,1107,1402,7202,9302,3902,670
 25             3035   10.0〜 25.01,0401,2401,2701,2701,4801,0701,350
               25.1〜 50.01,6601,9902,0201,6701,8801,4201,700
               50.1〜 75.02,3002,7602,7902,0702,2801,7802,060
               75.1〜 100.02,6103,1303,1602,2502,4601,8902,170
25 30              40506010.0〜 25.01,9302,3102,3401,7001,9101,4201,700
              25.1〜 50.03,1503,7803,8102,1402,3501,7402,020
              50.1〜 75.04,3605,2305,2602,5502,7602,1002,380
              75.1〜 100.05,9707,1607,1902,7202,9302,2102,490
■精密級(L寸指定タイプ)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式D
選択
L
指定
0.1mm単
¥基準単価 精密級
SUS3042000系アルミ合金
アルマイト(白)
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
TypeVSL-SASCSH-SASCSHD-SASCSL-AASCSH-AASCSL-AMSCSH-AMSC
SUS304
SL-SASC
SH-SASC
SHD-SASC


2000系アルミ合金
SL-AASC
SH-AASC


S45C相当
SL-AMSC
SH-AMSC
 2 456810            10.0〜 16.06908208501,0501,2609001,180
 3  5681012           10.0〜 25.06908208501,0501,2609001,180
            25.1〜 50.07909409701,0601,2709101,190
456  (6)8101213141516       10.0〜 25.08309901,0201,0501,2609001,180
[ ! ](6)→V4に適用25.1〜 50.08801,0501,0801,0701,2809201,200
          2025     10.0〜 25.09101,0901,1201,0801,2909301,210
               25.1〜 50.09701,1601,1901,2601,4701,1101,390
81012    (10)(12)(13)(14)(15)(16)       10.0〜 25.08501,0201,0501,1201,3309501,230
           25.1〜 50.09001,0801,1101,1601,3709701,250
           50.1〜 75.09701,1601,1901,3001,5101,1701,450
[ ! ](10)→V8に適用 [ ! ](12 13 14)→V8・10に適用75.1〜 100.01,1601,3901,4201,4701,6801,3201,600
          2025     10.0〜 25.09901,1801,2101,1601,3701,0001,280
               25.1〜 50.01,0501,2601,2901,3101,5201,1701,450
               50.1〜 75.01,3301,5901,6201,4901,7001,3401,620
               75.1〜 100.01,5601,8701,9001,6801,8901,5501,830
            3035   10.0〜 25.01,0801,2901,3201,3601,5701,2401,520
               25.1〜 50.01,6201,9401,9701,7101,9201,5901,870
               50.1〜 75.02,1802,6102,6402,0802,2901,9602,240
               75.1〜 100.02,7203,2603,2902,4202,6302,2702,550
10 12              40506010.0〜 25.02,0802,4902,5201,8302,0401,6601,940
              25.1〜 50.03,2803,9303,9602,2802,4902,0202,300
              50.1〜 75.04,5105,4105,4402,7102,9202,4502,730
              75.1〜 100.06,1207,3407,3703,0003,2102,5702,850
151620                 10.0〜 25.01,0601,2701,3001,2401,4501,0601,340
          (20)25     25.1〜 50.01,1501,3801,4101,4101,6201,2701,550
               50.1〜 75.01,4501,7401,7701,5901,8001,4101,690
[ ! ](20)→V15・16に適用75.1〜 100.01,7902,1402,1701,8202,0301,6801,960
            3035   10.0〜 25.01,2001,4401,4701,4401,6501,2801,560
               25.1〜 50.01,8402,2002,2301,8202,0301,6801,960
               50.1〜 75.02,4802,9703,0002,2402,4502,1102,390
               75.1〜 100.02,7703,3203,3502,4502,6602,3002,580
              40506010.0〜 25.02,1102,5302,5601,8802,0901,6901,970
              25.1〜 50.03,3303,9904,0202,3202,5302,0502,330
              50.1〜 75.04,5405,4405,4702,7402,9502,4802,760
              75.1〜 100.06,1607,3907,4202,9503,1602,6002,880
 25             3035   10.0〜 25.01,2401,4801,5101,4701,6801,3201,600
               25.1〜 50.01,8802,2502,2801,8702,0801,7302,010
               50.1〜 75.02,5203,0203,0502,2802,4902,1502,430
               75.1〜 100.02,8103,3703,4002,5002,7102,3302,610
25 30              40506010.0〜 25.02,1502,5802,6101,9102,1201,7402,020
              25.1〜 50.03,3604,0304,0602,3502,5602,0902,370
              50.1〜 75.04,5805,4905,5202,7802,9902,5102,790
              75.1〜 100.06,1907,4207,4502,9503,1602,6402,920
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
◦並級(L寸選択タイプ)
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~910~4950~100101~200201~
値引率基準単価10%30%55%お見積り
出荷日通常+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◦ 並級・精密級(L寸指定タイプ) SUS304(~D40)・S45C相当(~D40)・2000系アルミ合金
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜910〜1920〜4950〜99100~300301~600601~
値引率基準単価5%10%15%30%55%お見積り
出荷日通常+3日+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◦ 並級・精密級(L寸指定タイプ)(D50~)
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~910~1920~4950~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%35%お見積り
出荷日通常+3日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●並級(L寸選択タイプ)
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

●並級・精密級(L寸指定タイプ)(~D40)
 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

●並級・精密級(L寸指定タイプ)(D50~)
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

●並級・精密級(L寸指定タイプ) 材質 A2000系アルミ合金
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-KNCLM3-6-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】金属カラー 並級・精密級の型番SH-KNCLM3-6-20のページです。
型番SH-KNCLM3-6-20に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】金属カラー 並級・精密級のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-KNCLM10-12-20
SH-KNCLM10-12-25
SH-KNCLM10-12-30
SH-KNCLM3-6-25
SH-KNCLM3-6-30
SH-KNCLM3-6-35
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 外径
(mm)
内径
(mm)
厚さ・長さ
(mm)
材質 詳細材質 表面処理 厚み・長さ公差 洗浄方法 寸法指定方法 精度 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

-

( - )
1個 あり

お見積り

10低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品121020[鉄] S45C相当S45C相当無電解ニッケルメッキ0~-0.1精密洗浄寸法選択タイプ並級S45C相当無電解ニッケルメッキ

-

( - )
1個 あり

お見積り

10低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品121025[鉄] S45C相当S45C相当無電解ニッケルメッキ0~-0.1精密洗浄寸法選択タイプ並級S45C相当無電解ニッケルメッキ

-

( - )
1個 あり

お見積り

10低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品121030[鉄] S45C相当S45C相当無電解ニッケルメッキ0~-0.1精密洗浄寸法選択タイプ並級S45C相当無電解ニッケルメッキ

-

( - )
1個 あり

お見積り

10低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品6325[鉄] S45C相当S45C相当無電解ニッケルメッキ0~-0.1精密洗浄寸法選択タイプ並級S45C相当無電解ニッケルメッキ

-

( - )
1個 あり

お見積り

10低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品6330[鉄] S45C相当S45C相当無電解ニッケルメッキ0~-0.1精密洗浄寸法選択タイプ並級S45C相当無電解ニッケルメッキ

-

( - )
1個 あり

お見積り

10低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品6335[鉄] S45C相当S45C相当無電解ニッケルメッキ0~-0.1精密洗浄寸法選択タイプ並級S45C相当無電解ニッケルメッキ

金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました