(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ 垂直タイプ

【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ 垂直タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,430円 ~ 3,910円
税込価格
3,773円 ~ 4,301円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 下表の価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定25件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
寸法図
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
Typeカバ-背板スリーブ[ A ] 付属品
[ M ] 材質[ M ] 材質[ M ] 材質[ S ] 表面処理
E-DPTRABSナイロンSS400相当四三酸化鉄皮膜止めねじ(黒色)
(SCM435)
クッションシート(黒色)
(ポリ塩化ビニル発泡体)
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
 
注文例型番-内径d
 E-DPTR2
E-DPTR5
-
-
8
14

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番内径d1回転表示
(4桁)
最高回転数
(rpm)
本体質量
(g)
¥基準単価
Typeスピンドルピッチ
E-DPTR16
8
10
12
14
001.0250d=6:66
d=8:64
d=10:59
d=12:55
d=14:44
d=6,8,10,12
¥3,910

d=14
¥3,430
2002.0150
3003.0100
4004.075
5005.060
[ ! ]*の内径選択の場合、インジケーターカラーが付属されます。インジケーターカラー詳細をご参照ください。
[ ! ]スピンドルピッチは台形ねじのピッチと同じ値のものを選択してください。
[ ! ]付属品の止めねじ、クッションシートは取り付けてあります。
[ ! ]相手軸推奨公差:h7
 
■インジケータ―カラー詳細 [ M ]材質 S45C [ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜
内径d付属カラー有無質量(g)
6付属有り16
8付属有り14
10付属有り9
12付属有り5
14付属無し
製品比較情報
 当社類似品
DPTR3
エコノミーシリーズ
E-DPTR3-14
カバー色オレンジ
カバー材質ナイロンABS
背板材質ポリフェニレンエーテルナイロン
スリーブ材質SUM23SS400相当
スピンドルピッチ2~61~5
最高回転数100rpm ※
桁数4桁・5桁4桁のみ
回転方向左・右右のみ
RoHS10対応保証外
※最高回転数はスピンドルピッチによって異なります。詳細は規格表をご確認ください。
概要・仕様
使用方法
 ① 位置決め用の穴を加工してください。 (クランププレートを使用される場合は、必要ありません。) ②ねじ軸に通してください。 ③ インジケータの目盛が0(ゼロ)になるよう、
 カウンターを戻してから、
 付属の止めねじで固定します。
[ ! ]注意
止めねじをシャフトに固定したまま、
本体を移動させないでください。
スラスト方向に荷重がかかると破損の原因になります。
注意・禁止事項
・ねじ軸(台形ねじ・すべりねじ等)を右回りにまわすとカウント数が回転数に応じて増加し、左回りにまわすと減少します。
・起動時の回転速度は最高回転数(rpm)の1/3以下でご使用ください。
・急加速・急停止での使用は避けてください。
・電動ドライバーなどでの使用は避けてください。破損の原因となります。
・ねじ軸がスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。破損の原因となります。
・ねじ軸は必ずインジケータの内径の中心に対して真っ直ぐ挿入して下さい。動作不良の原因になります。
特長
台形ねじのピッチとスピンドルピッチをあわせて使用します。一回転すると、ピッチ分のカウンター表示になります。
正転、逆転ともカウンターが動きます。
使用例

型番リスト

型番
スピンドルピッチ
インジケーターカラー内径 d
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
6

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

1
8

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

1
10

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

1
12

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

1
14

1個

3,430( 3,773円 )

9日目~

2
6

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

2
8

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

2
10

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

2
12

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

2
14

1個

3,430( 3,773円 )

9日目~

3
6

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

3
8

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

3
10

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

3
12

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

3
14

1個

3,430( 3,773円 )

9日目~

4
6

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

4
8

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

4
10

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

4
12

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

4
14

1個

3,430( 3,773円 )

9日目~

5
6

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

5
8

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

5
10

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

5
12

1個

3,910( 4,301円 )

9日目~

5
14

1個

3,430( 3,773円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 下表の価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ 垂直タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デジタルポジションインジケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました