「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
Type | 本体材質 | 洗浄方法 | ||||
1つ穴タイプ | 2つ穴タイプ | [ M ]材質 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 |
SL-SHPK | SL-WSHPK | SUS304-CP | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-SHPK | SH-WSHPK | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
SHD-SHPK | SHD-WSHPK | 電解研磨+精密洗浄 |
型式 | 重量 (g) | ¥基準単価 | |||
SL-SHPK | SH-SHPK | SHD-SHPK | |||
Type | T | ||||
SL-SHPK SH-SHPK SHD-SHPK | 2 | 8 | 550 | 660 | 690 |
3 | 13 | 600 | 720 | 750 |
型式 | A | B | C | D | E | T | 重量(g) 参考値 | ¥基準単価 | |||
Type | No. | SL-WSHPK | SH-WSHPK | SHD-WSHPK | |||||||
SL-WSHPK SH-WSHPK SHD-WSHPK | 4 | 10 | 18 | 10 | 4.5 | 6 | 2 | 2 | 640 | 760 | 840 |
5 | 14 | 24 | 15 | 5.5 | 8 | 5 | 640 | 760 | 840 | ||
6 | 16 | 30 | 18 | 6.5 | 10 | 3 | 11 | 710 | 830 | 910 | |
7 | 20 | 15 | 7 | 12 | 2 | 8 | 720 | 840 | 920 | ||
8 | 40 | 25 | 3 | 18 | 720 | 840 | 920 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
数 量 | 1~4 | 5~12 | 13~19 | 20~200 |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% |
5 | 日目出荷 |
SHD-SHPK2で型番確定
【クリーン洗浄品】ヒンジピンキー止めタイプ用キーの型番SHD-SHPK2のページです。
型番SHD-SHPK2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-WSHPK5 |
SH-WSHPK6 |
SH-WSHPK7 |
SHD-SHPK3 |
SHD-WSHPK4 |
SHD-WSHPK5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | 洗浄方法 | 板厚T | No.(全長B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760円 ( 836円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 精密洗浄 | 2 | 5(24) | |
830円 ( 913円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 精密洗浄 | 3 | 6(30) | |
840円 ( 924円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 精密洗浄 | 2 | 7(30) | |
770円 ( 847円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 電解研磨+精密洗浄 | 3 | - | |
840円 ( 924円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 電解研磨+精密洗浄 | 2 | 4(18) | |
840円 ( 924円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 | 電解研磨+精密洗浄 | 2 | 5(24) |